motif4

Canvio Flex

Disque dur externe portable

Vous avez sans doute collectionné un grand nombre d’appareils et vous souhaitez en explorer d’autres à l’avenir. La dernière chose dont vous avez besoin, c’est d’un disque dur qui ne suit pas votre rythme. Le disque dur portable Canvio Flex offre un stockage dans sa forme la plus compatible, vous permettant de stocker et d’accéder à vos données en toute transparence à vos données sur WindowsMD PC, MacMD, téléphones intelligents et tablettes USB-CMD de façon interchangeable grâce à une solution simple à guichet unique.

The Canvio Flex Portable Hard Drive combines compatibility and portability to give you a cross-device storage solution that fits your lifestyle.

Un seul disque. De nombreux appareils.

1Vous n’êtes pas limité à un seul appareil, et votre solution de stockage ne devrait pas l’être non plus. Le disque dur portable Canvio Flex allie compatibilité et portabilité pour vous offrir une solution de stockage multi-appareils adaptée à votre mode de vie.  Ce disque facilite plus que jamais le transfert de fichiers, avec une capacité de stockage pouvant atteindre 4 To1 pour stocker vos données en toute sécurité.

Stockage intelligent. Conçu pour s’adapter.

Gardez une longueur d’avance avec le disque dur externe portable Canvio Flex, qui se connecte directement à tout appareil compatible équipé d’un port USB. Grâce aux câbles USB-A et USB-CMD fournis, vous pouvez facilement vous connecter à des appareils anciens ou nouveaux sans avoir besoin d’un adaptateur USB.

The Canvio Flex Portable External Hard Drive, connecting directly to any compatible USB-equipped device.
Découvrez comment le disque dur Canvio Flex offre une capacité de stockage et une compatibilité suffisantes pour stocker et partager vos données en toute transparence sur plusieurs appareils.
Image of Canvio Flex Video

Caractéristiques et avantages

Cliquez sur les flèches ci-dessous pour en savoir plus.

Image of Canvio Flex
Canvio Flex - Three Year Warranty
Toshiba 3 ans
Garantie limitée3
Compatibilité entre appareils
Une connexion là où ça compte. Grâce à la connectivité USB-A et USB-CMD, le disque dur portable Canvio Flex est préformaté pour les PC WindowsMD, les MacMD, les téléphones intelligents et les tablettes USB-CMD[4] pour un accès transparent aux fichiers dès la sortie de l’emballage.
Stockage polyvalent

Bénéficiez d’une flexibilité optimale pour vos besoins de stockage grâce au disque dur portable Canvio Flex.  Offrant une capacité de stockage, allant jusqu’à 4 To1, accessible sur n’importe quel appareil USB compatible, le Canvio Flex permet de sauvegarder et de protéger vos fichiers grâce à une connectivité intelligente et polyvalente

Augmentez la capacité de stockage de votre téléphone intelligent

Améliorez les performances de votre téléphone intelligent grâce à une capacité de stockage étendue qui vous permettra de libérer de l’espace pour les images haute résolution et l’enregistrement vidéo. Grâce à son fonctionnement prêt-à-brancher simple, vous pouvez facilement augmenter la capacité de stockage de votre téléphone intelligent en transférant son contenu vers le Canvio Flex.

Sauvegarde simplifiée de votre téléphone intelligent

Le Canvio Flex permet de sauvegarder facilement vos données directement depuis votre téléphone, où que vous soyez. Aucun PC n’est nécessaire : il vous suffit de connecter le câble USB-CMD à votre téléphone intelligent, puis de glisser-déposer vos fichiers importants ainsi que vos contenus préférés pour les conserver en toute sécurité dans un stockage local. Vous n’avez plus à vous soucier des problèmes de confidentialité liés au nuage ni des frais d’abonnement.

Élégance simple

Le stockage flexible s’allie à un style flexible à travers une finition élégante en argent satiné et une conception légère qui s’harmonise avec votre MacMD, votre PC, vos téléphones intelligents et vos tablettes.

.

Caractéristiques et avantages4

Ordinateurs : PC, MacMD
Appareils mobiles : Téléphones intelligents et tablettes USB-CMD

Image of Canvio Flex Package

Contenu de la boîte

  • Disque dur portable Toshiba Canvio Flex
  • Câble USB Type-CMD vers Micro-B
  • Câble USB Type-AMD vers Micro-B
  • Guide de démarrage rapide
  • Garantie standard limitée de 3 ans3
Canvio Flex - Cross-Device Compatibility
Compatibilité
entre appareils4
Canvio Flex - USB-C® Ready and USB 3.0 Compatible
Compatible
USB-CMD et
USB 3.0
Canvio Flex - Smartphone Backup
Sauvegarde
de téléphone
intelligen
Canvio Flex - 3-year Limited Warranty
Garantie
limitée de
3 an3
Capacité1Jusqu’à 4 To
Interface

USB 3.2 Gen 1

Taux de transfert de l’interface2Jusqu’à 5 Go/s (USB 3.0)
Jusqu’à 480 Mo/s (USB 3.0)
Format du disqueexFAT
Dimensions (mm)1 To/2 To : 80(W) x 111(L) x 13,5(H)
4 To : 80(W) x 111(L) x 19,5(H)
Couleur

Argent satiné

Poids (g)1 To : 149
2 To : 149
4 To : 210

Configuration requise

Ordinateurs :

  • WindowsMD 11, WindowsMD10
  • macOSMD v15.0 / v14.7 / v13.7

Appareils mobiles :

Port USB disponible

Gamme de
disques durs
externes

Canvio Flex Drive (Horizontal) Canvio Gaming Drive (Horizontal) canvio-advance-drives-banner Image of Toshiba Canvio Advance Plus Canvio Basics Drive (Horizontal) Canvio Ready Drive (Horizontal)
Série de produits Canvio Flex Canvio Gaming Canvio Advance Canvio Advance Plus Canvio Basics Canvio Ready
Application Compatible USB-CMD Compatibilité entre appareils Compatible USB-CMD Compatibilité entre appareils Sauvegarde et sécurité Compatible USB-CMD Sauvegarde et sécurité Stockage prêt-à-brancher Stockage prêt-à-brancher
Capacité1 1 To, 2 To, 4 To 1 To, 2 To, 4 To 1 To, 2 To, 4 To 2 To, 4 To 1 To, 2 To, 4 To 1 To, 2 To, 4 To
Boîtier Finition satinée Finition satinée Finition texturée Finition texturée Mat Finition deux tons
Couleurs Argenté Gris foncé Noir, rouge, blanc, vert Blanc, Vert, Couleur miel Noir Noir
Connectivité de l’appareil USB-CMD, USB-A USB-A USB-A USB-CMD, USB-A USB-A USB-A
Fonctionne avec4 PC/MacMD/ Tablet/Smartphone PC/MacMD/Game Console PC/MacMD (reformatage requis pourMD) PC/MacMD (reformatage requis pourMD) PC/MacMD (reformatage requis pourcMD) PC/MacMD (reformatage requis pourMD)
Logiciel de sauvegarde automatique6 (pour WindowsMD) - - -
Protection par mot de passe6 (pour WindowsMD) - - - -
Garantie limitée3 3 ans 2 ans 3 ans 1 ans 1 ans
1  Un gigaoctet (1 Go) correspond à 109 = 1 000 000 000 octets et un téraoctet (1 To) correspond à 1012 = 1 000 000 000 000 octets en utilisant les puissances de 10. Toutefois, un système d’exploitation informatique indique la capacité de stockage en utilisant des puissances de 2 pour la définition de 1 Go = 230 = 1 073 741 824 octets et 1 To = 240 = 1 099 511 627 776 octets; il indique donc une capacité de stockage moindre. La capacité de stockage disponible (comprenant des exemples de fichiers multimédias variés) varie en fonction de la taille des fichiers, du format, des paramètres, des logiciels, du système d’exploitation et d’autres facteurs.
2 5 Go/s correspond au taux de transfert de l’interface selon les spécifications de l’Universal Serial Bus 3.0. Le taux de transfert réel varie en fonction de la configuration de votre système et d’autres facteurs.
3 La garantie standard limitée s’applique. La brochure de garantie est préchargée sur le disque dur ou peut être consultée en ligne à l’adresse https://storage.toshiba.com/fr/consumer-hdd/support/warranty-info.
La compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d’exploitation de l’utilisateur.  Un reformatage est nécessaire pour une utilisation avec Apple Time Machine. Veuillez vérifier la compatibilité de l’appareil et les instructions de connexion en consultant les manuels d’utilisation applicables à cet appareil.  Les informations les plus récentes peuvent être consultées en ligne à l’adresse https://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ehdd/flex/ca.htm.
La vitesse de lecture et d’écriture peut varier en fonction du périphérique hôte, des conditions de lecture et d’écriture et de la taille des fichiers.
Le logiciel est disponible en téléchargement gratuit et est soumis au contrat de licence utilisateur final standard de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation et/ou Toshiba America Electronic Components, Inc. Le logiciel est compatible uniquement avec les PC sous Windows.
L’estimation de l’espace de stockage nécessaire pour les jeux se base sur une taille moyenne de 36 Go pour les jeux de la génération actuelle. Le nombre de jeux réellement stockés peut varier en fonction de la taille des fichiers, du formatage, du logiciel de la console et d’autres programmes ou facteurs. Les disques originaux peuvent être nécessaires pour vérifier la propriété des jeux achetés et chargés à partir du disque. Une connexion Internet et le compte du propriétaire original du jeu peuvent également être nécessaires.
Veuillez mettre à jour votre console PS5MD vers la version du logiciel système : 21.01-03.00.00 ou ultérieure afin de pouvoir stocker des jeux PS5MD sur le stockage USB étendu. Pour jouer à des jeux PS5MD, vous devez copier les données de jeu de votre disque dur externe Canvio Gaming vers le stockage de votre console PS5MD. Veuillez consulter les informations officielles sur le site Web de PlayStation pour obtenir de l’aide concernant les périphériques de stockage externes.
Pour jouer à des jeux optimisés pour Xbox Series X|SMD, vous devez transférer ces jeux du disque dur externe Canvio Gaming vers le SSD de la console Xbox Series X|SMD ou une carte d’extension de stockage. Veuillez consulter les informations officielles sur le site Web de Xbox pour obtenir de l’aide concernant les périphériques de stockage externes.
10 Un disque Canvio Gaming formaté pour une plateforme de console ne sera pas compatible avec une autre plateforme, à moins d’effacer les données et de reformater le disque. Par exemple, un disque Canvio Gaming formaté pour XboxMD n’est pas compatible avec PlayStationMD, et vice versa.

Les spécifications, couleurs, fonctionnalités, logiciels et disponibilité des produits sont modifiables sans préavis.

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques, notamment au plomb, reconnues par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer, des malformations congénitales ou d’autres troubles de la reproduction. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov. Lavez-vous les mains après manipulation. 

Microsoft et Windows sont des marques commerciales du groupe de sociétés Microsoft. 

Mac, macOS, iPad, iPad Pro et Time Machine sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays et régions. 

Android et le logo Android sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google LLC.

USB Type-CMD et USB-CMD sont des marques déposées de USB Implementers Forum. 

« PlayStation », « PlayStation 4 », « PlayStation 5 », « PS4 » et « PS5 » sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc. 

« Xbox », « Xbox One » et « Xbox Series X|S » sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation. 

Canvio et le logo Canvio sont des marques commerciales ou des marques déposées de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays.  

Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



will open in a new window Will open in a new window.
to top To Top