hero_gaming_banner
gaming-mobile-banner

Disque dur portable Toshiba Canvio Gaming

  • Conçu pour les joueurs
  • Conçu pour les consoles de jeu et PC
  • Stocke jusqu'à 100 jeux5 (modèle 4 To1)
  • Design portable et élégant
  • Garantie limitée de 2 ans3
Canvio Gamine Store with Style

Transférez vos jeux vers les nouvelles consoles

Conçu pour fonctionner avec les consoles actuelles et de nouvelle génération, ce disque adaptable vous permet de jouer à vos anciens jeux PS4® ou Xbox One® préférés sur les dernières consoles8, et de stocker vos nouveaux jeux PS5®6 ou Xbox X|S®7.

Augmentez votre stockage

Plus de temps de jeu, c'est plus de victoires. Avec le disque dur externe portable Canvio Gaming, vous n'aurez plus à supprimer des jeux pour laisser la place aux nouvelles versions. Le design élégant et compact vous permet de stocker vos jeux favoris dans un boîtier facile à transporter et léger. Avec jusqu'à 4 To1 de capacité de stockage pour vos données, vous pouvez augmenter la taille de votre bibliothèque de jeux.

Video Canvio Gaming
KeyFeatures-lifestyle-gaming

Fonctionnalités clés

game-controller-icon

Stockez plus de jeux. Sans en supprimer.

Conservez vos classiques et faites de la place pour vos jeux nouvelle génération grâce au disque dur portable Canvio Gaming, qui vous permet de transférer et de sauvegarder rapidement vos jeux pour être prêt à jouer. Le modèle 4 To1 peut contenir jusqu'à 100 titres5, vous n'avez donc pas à choisir. Allez-y, agrandissez votre bibliothèque de jeux.

game-console-icon

Le jeu est lancé

Le disque dur portable Canvio Gaming est compatible avec vos systèmes de jeu Xbox® et PlayStation® ainsi que votre PC4, et dispose d'un mode “Always On” personnalisé par le micrologiciel qui est prêt à répondre à votre prochain jeu.

play-icon

Jouez à l'infini

Emportez vos jeux favoris5 partout avec vous pour jouer sur les dernières consoles de jeu4 compatibles, pour reprendre là où vous vous étiez arrêtés.

Warranty Icon

Jouez en toute confiance

Garantie limitée standard de 2 ans Toshiba3, pour développer votre bibliothèque sans limites.

Canvio-Gaming-packaging

Contenu

  • Disque dur portable Toshiba Canvio Gaming
  • Câble USB Type A vers micro-B
  • Guide de démarrage rapide
  • Garantie limitée de 2 ans3

Disque dur externe portable Toshiba Canvio Gaming

Spécifications

Capacité1 Jusqu'à 4 To
Interface USB 3.0
USB 2.0
Taux de transfert d'interface2 Jusqu'à 5 Gbit/s (USB 3.0)
Jusqu'à 480 Mbit/s (USB 2.0)
Format du disque exFAT
Taille (mm) 1 To/2 To 80 (largeur) × 111 (longueur) × 13,5 (hauteur)
4 To 80 (largeur) × 111 (longueur) × 19,5 (hauteur)
Couleur Noir
Poids (g) 1 To/2 To : 149
4 To : 210
Exigences système
  • Ordinateurs :
    • Windows® 10, Windows® 8.1
    • macOS®  v11.5.2/ v10.15/ v10.14/ v10.13
  • Consoles de jeu :
    • PlayStation®, Xbox®
    • PlayStation® 5 (Stockez et jouez à vos jeux PS4® / Stockez vos jeux PS5®6)4
    • Xbox Series X|S® (Stockez et jouez à vos jeux Xbox One® / Stockez vos jeux Xbox Series X|S®7)4 
    • Vérifiez les dernières compatibilités matérielles :   https://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ehdd/game/index.htmwill open in a new window
  • Port USB 2.0 ou USB 3.0 disponible

Modèles

Numéro de modèle Capacité1 Couleurs Interface
HDTX110XK3AA 1 To Noir USB 3.0
HDTX120XK3AA 2 To Noir USB 3.0
HDTX140XK3CA 4 To Noir USB 3.0

Autres disques durs externes

Menu

1 Un gigaoctet (1 Go) signifie 109 = 1 000 000 000 octets et un téraoctet (1 To) signifie 1012 = 1 000 000 000 000 octets à la puissance de 10. Un système d'exploitation d'ordinateur, cependant, indique la capacité de stockage en utilisant des puissances de 2 pour la définition de 1 Go = 230 = 1 073 741 824 octets et 1 To = 240 = 1 099 511 627 776 octets ; il indique donc une capacité de stockage moindre. La capacité de stockage disponible (incluant des exemples de fichiers multimédias variés) varie en fonction de la taille des fichiers, du format, des paramètres, des logiciels, du système d'exploitation et d'autres facteurs.

2 5 Gbit/s est le taux de transfert d'interface selon les spécifications de la norme Universal Serial Bus 3.0. Le taux de transfert réel variera en fonction de la configuration de votre système et d'autres facteurs.

3 La garantie limitée standard s'applique. La brochure de garantie est préchargée sur le disque dur ou peut être consultée en ligne à l'adresse suivante : http://storage.toshiba.com/fr/consumer-hdd/support/warranty-info.

4 La compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d'exploitation de l'utilisateur. Vérifiez la compatibilité des appareils et les instructions de branchement en lisant les manuels utilisateur de ces appareils. Les dernières informations sont disponibles en ligne sur https://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ehdd/game/index.htmwill open in a new window  La compatibilité est basée sur des informations disponibles actuellement et est soumise à des modifications et restrictions en fonction des spécifications du matériel.

5 L'estimation du stockage des jeux repose sur l'hypothèse d'une taille moyenne de 36 Go pour les jeux de la génération actuelle. Le nombre de jeux effectivement stockés peut varier en fonction de la taille des fichiers, du formatage, des logiciels de console et d'autres programmes ou facteurs. Des disques originaux peuvent être nécessaires pour vérifier la propriété des jeux achetés et chargés à partir du disque. Une connexion Internet et un compte du propriétaire du jeu original peuvent être exigés.

6 Veuillez mettre à jour la version du logiciel de votre console PS5® : 21.01-03.00.00 ou ultérieure afin de pouvoir stocker des jeux PS5® grâce au stockage étendu USB. Pour jouer à des jeux PS5®, vous devez copier les données de jeu depuis votre disque externe Canvio Gaming vers le stockage de votre console PS5®. Veuillez consulter les informations officielles sur le site Web de PlayStation concernant la prise en charge des périphériques de stockage externes.

7 Pour jouer aux jeux optimisés pour la Xbox Series X|S®, vous devez transférer ces jeux du disque externe Canvio Gaming vers le SSD de la console Xbox Series X|S® ou une carte d'extension de stockage. Veuillez consulter les informations officielles sur le site Web de Xbox concernant la prise en charge des périphériques de stockage externes.

8 Un disque Canvio Gaming formaté pour être utilisé avec une plateforme de console spécifique ne sera pas compatible avec une autre plateforme sans effacer les données et reformater. Par exemple, un disque Canvio Gaming formaté pour Xbox® n'est pas compatible avec PlayStation®, et vice versa.

Les spécifications, les caractéristiques et la disponibilité sont modifiables sans préavis.

warningAVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris au plomb qui, comme l'indique l'État de Californie, peut causer des cancers et des anomalies congénitales, ainsi que d'autres dommages reproductifs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.govwill open in a new window. Lavez-vous les mains après manipulation.

Windows et Microsoft sont des marques déposées ou commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Mac et macOS sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

« PlayStation », « PlayStation 4 », « PlayStation 5 », « PS4 » et « PS5 » sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc.

« Xbox », « Xbox One » et « Xbox Series X|S » sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation.

Canvio et le logo Canvio sont des marques commerciales ou déposées de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

will open in a new window S'ouvrira dans une nouvelle fenêtre
to top Retour en haut