motif23

Canvio Advance

Disque dur externe portable

Le disque dur portable Canvio Advance permet aux créateurs de se consacrer à ce qu’ils font le mieux, où qu’ils se trouvent, en offrant une grande capacité de stockage, un accès rapide au contenu, une solution de sauvegarde et de sécurité conviviale⁶, ainsi que des performances fiables et éprouvées.

With Toshiba Storage Security Software and Storage Backup Software— both available as free downloads.

Créez plus. Stressez moins.

Protégez facilement vos fichiers grâce à la sauvegarde automatique et à la protection par mot de passe.  Grâce aux logiciels Toshiba Storage Security Software et Storage Backup Software, tous deux disponibles en téléchargement gratuit⁶ pour votre PC WindowsMD, la sécurité de votre contenu est simple et sans stress.

Stockez tout, avec style.

Améliorez votre stockage en bénéficiant d’une capacité pouvant atteindre 4 To1, idéal pour emporter votre énorme collection de photos, de musique et de vidéos en déplacement, tout en conservant suffisamment d’espace pour vos fichiers importants.  Étant donné que votre équipement doit se distinguer autant que vous, vous avez le choix entre quatre couleurs tendance avec une finition texturée élégante qui rend votre stockage portable unique.

Step up your storage with up to 4TB¹ of capacity—perfect for taking your massive collection of photos, music, and videos on the go.
Découvrez comment le disque dur Canvio Advance facilite le transfert et la sauvegarde rapides de fichiers, où que vous soyez.
Creator uses the Canvio Advance compact hard drive on the go, enjoying high storage capacity, fast access, and reliable performance in a sleek design.

Caractéristiques et avantages

Cliquez sur les flèches ci-dessous pour en savoir plus.

Image of Toshiba External HDD Canvio Advance
Toshiba Canvio Advance - Two-Year Limited Warranty
Toshiba 2 ans
garantie limitée3
Logiciel de sauvegarde automatique
Le logiciel Toshiba Storage Backup Software6 fourni est doté d’une interface intuitive et conviviale qui facilite la sauvegarde de vos données.  Il vous suffit de choisir vos fichiers ou dossiers individuels, les intervalles et les paramètres de temps pour vos sauvegardes, et de laisser le logiciel s’occuper du reste.
USB prêt-à-brancher
Doté de la technologie USB 3.2 Gen 1, le Canvio Advance offre une double compatibilité avec les ports USB 3.0 et USB 2.0, garantissant des transferts de données rapides et transparents sur une large gamme d’appareils4—que vous utilisiez les technologies les plus récentes ou des systèmes plus anciens.  Mieux encore, il est alimenté directement par la connexion USB, ce qui élimine le besoin d’un adaptateur secteur externe pour une commodité et une portabilité optimales.
Protégez vos données
Empêchez les utilisateurs non autorisés d’accéder à vos renseignements privés grâce au logiciel Toshiba Storage Security Software6, qui vous permet de sécuriser votre disque dur à l’aide d’un mot de passe unique.
Conception élégante
Conception compacte et ergonomique, avec une finition texturée élégante, disponible en quatre couleurs tendance pour s’adapter à votre mode de vie.

Applications4

Ordinateurs portables et de bureau.

Image of Toshbiba External HDD Canvio Advance Package

Contenu de la boîte

  • Disque dur portable Toshiba Canvio Advance
  • Câble USB 3.2 Gen 1
  • Guide de démarrage rapide
  • Logiciel téléchargeable6
  • Garantie standard limitée de 2 ans3
Toshiba  Canvio Advance - Compact design in trendy colors
Conception compacte
dans des couleurs
tendance
Toshiba  Canvio Advance - Stylish Textured Finish
Finition
texturée
élégante
Auto backup
Sauvegarde
automatique
Toshiba Canvio Advance - Password protection
Protection par
mot de passe
Toshiba Canvio Advance - 2-year Limited Warranty
Garantie
limitée
de 2 ans
Capacité1Jusqu’à 4 To
Interface

USB 3.2 Gen 1

Taux de transfert de l’interface2Jusqu’à 5 Go/s (USB 3.0)
Jusqu’à 480 Mo/s (USB 3.0)
Format du disqueNTFS
Dimensions (mm)1 To, 2 To : 78 (L) x 109 (l) x 14 (H)
4 To : 78 (L) x 109 (l) x 19,5 (H)
Couleur

Noir, Rouge, Blanc, Vert

Poids (g)1 To/2 To : 149
4 To : 217,5

Configuration requise

  • Formaté NTFS pour MicrosoftMD WindowsMD 11, WindowsMD10
  • Nécessite un reformatage pour macOSMD v15.0/ v14.7 / v13.7
  • Nécessite un reformatage pour

Gamme de
disques durs
externes

Canvio Flex Drive (Horizontal) Canvio Gaming Drive (Horizontal) Image of Toshiba Canvio Advance Plus Canvio Basics Drive (Horizontal)
Série de produits Canvio Flex Canvio Gaming Canvio Advance Canvio Advance Plus Canvio Basics Canvio Ready
Application Compatible USB-CMD Compatibilité entre appareils Compatible USB-CMD Compatibilité entre appareils Sauvegarde et sécurité Compatible USB-CMD Sauvegarde et sécurité Stockage prêt-à-brancher Stockage prêt-à-brancher
Capacité1 1 To, 2 To, 4 To 1 To, 2 To, 4 To 1 To, 2 To, 4 To 2 To, 4 To 1 To, 2 To, 4 To 1 To, 2 To, 4 To
Boîtier Finition satinée Finition satinée Finition texturée Finition texturée Mat Fini mat
Couleurs Argenté Gris foncé Noir, rouge, blanc, vert Blanc, Vert, Couleur miel Noir Noir
Connectivité de l’appareil USB-CMD, USB-A USB-A USB-A USB-CMD, USB-A USB-A USB-A
Fonctionne avec4 PC/MacMD/ Tablet/Smartphone PC/MacMD/Game Console PC/MacMD (reformatage requis pourMD) PC/MacMD (reformatage requis pourMD) PC/MacMD (reformatage requis pourcMD) PC/MacMD (reformatage requis pourMD)
Logiciel de sauvegarde automatique6 (pour WindowsMD) - - ✓ ✓ - -
Protection par mot de passe6 (pour WindowsMD) - - ✓ ✓ - -
Garantie limitée3 3 ans 2 ans 3 ans 1 an 1 an
1  Un gigaoctet (1 Go) correspond à 109 = 1 000 000 000 octets et un téraoctet (1 To) correspond à 1012 = 1 000 000 000 000 octets en utilisant les puissances de 10. Toutefois, un système d’exploitation informatique indique la capacité de stockage en utilisant des puissances de 2 pour la définition de 1 Go = 230 = 1 073 741 824 octets et 1 To = 240 = 1 099 511 627 776 octets; il indique donc une capacité de stockage moindre. La capacité de stockage disponible (comprenant des exemples de fichiers multimédias variés) varie en fonction de la taille des fichiers, du format, des paramètres, des logiciels, du système d’exploitation et d’autres facteurs.
2 5 Go/s correspond au taux de transfert de l’interface selon les spécifications de l’Universal Serial Bus 3.0. Le taux de transfert réel varie en fonction de la configuration de votre système et d’autres facteurs.
3 La garantie standard limitée s’applique. La brochure de garantie est préchargée sur le disque dur ou peut être consultée en ligne à l’adresse https://storage.toshiba.com/fr/consumer-hdd/support/warranty-info.
4 La compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d’exploitation de l’utilisateur.  Un reformatage est nécessaire pour une utilisation avec Apple Time Machine. Veuillez vérifier la compatibilité de l’appareil et les instructions de connexion en consultant les manuels d’utilisation applicables à cet appareil.  Les informations les plus récentes peuvent être consultées en ligne à l’adresse https://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ehdd/flex/ca.htm.
5 La vitesse de lecture et d’écriture peut varier en fonction du périphérique hôte, des conditions de lecture et d’écriture et de la taille des fichiers.
6 Le logiciel est disponible en téléchargement gratuit et est soumis au contrat de licence utilisateur final standard de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation et/ou Toshiba America Electronic Components, Inc. Le logiciel est compatible uniquement avec les PC sous Windows.
7 L’estimation de l’espace de stockage nécessaire pour les jeux se base sur une taille moyenne de 36 Go pour les jeux de la génération actuelle. Le nombre de jeux réellement stockés peut varier en fonction de la taille des fichiers, du formatage, du logiciel de la console et d’autres programmes ou facteurs. Les disques originaux peuvent être nécessaires pour vérifier la propriété des jeux achetés et chargés à partir du disque. Une connexion Internet et le compte du propriétaire original du jeu peuvent également être nécessaires.
8 Veuillez mettre à jour votre console PS5MD vers la version du logiciel système : 21.01-03.00.00 ou ultérieure afin de pouvoir stocker des jeux PS5MD sur le stockage USB étendu. Pour jouer à des jeux PS5MD, vous devez copier les données de jeu de votre disque dur externe Canvio Gaming vers le stockage de votre console PS5MD. Veuillez consulter les informations officielles sur le site Web de PlayStation pour obtenir de l’aide concernant les périphériques de stockage externes.
9 Pour jouer à des jeux optimisés pour Xbox Series X|SMD, vous devez transférer ces jeux du disque dur externe Canvio Gaming vers le SSD de la console Xbox Series X|SMD ou une carte d’extension de stockage. Veuillez consulter les informations officielles sur le site Web de Xbox pour obtenir de l’aide concernant les périphériques de stockage externes.
10 Un disque Canvio Gaming formaté pour une plateforme de console ne sera pas compatible avec une autre plateforme, à moins d’effacer les données et de reformater le disque. Par exemple, un disque Canvio Gaming formaté pour XboxMD n’est pas compatible avec PlayStationMD, et vice versa.

Les spécifications, couleurs, fonctionnalités, logiciels et disponibilité des produits sont modifiables sans préavis.

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques, notamment au plomb, reconnues par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer, des malformations congénitales ou d’autres troubles de la reproduction. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov. Lavez-vous les mains après manipulation. 

Microsoft et Windows sont des marques commerciales du groupe de sociétés Microsoft. 

Mac, macOS, iPad, iPad Pro et Time Machine sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays et régions. 

Android et le logo Android sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google LLC.

USB Type-CMD et USB-CMD sont des marques déposées de USB Implementers Forum. 

« PlayStation », « PlayStation 4 », « PlayStation 5 », « PS4 » et « PS5 » sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc. 

« Xbox », « Xbox One » et « Xbox Series X|S » sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation. 

Canvio et le logo Canvio sont des marques commerciales ou des marques déposées de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays.  

Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



1  Un gigaoctet (1 Go) correspond à 109 = 1 000 000 000 octets et un téraoctet (1 To) correspond à 1012 = 1 000 000 000 000 octets en utilisant les puissances de 10. Toutefois, un système d’exploitation informatique indique la capacité de stockage en utilisant des puissances de 2 pour la définition de 1 Go = 230 = 1 073 741 824 octets et 1 To = 240 = 1 099 511 627 776 octets; il indique donc une capacité de stockage moindre. La capacité de stockage disponible (comprenant des exemples de fichiers multimédias variés) varie en fonction de la taille des fichiers, du format, des paramètres, des logiciels, du système d’exploitation et d’autres facteurs.
2 5 Go/s correspond au taux de transfert de l’interface selon les spécifications de l’Universal Serial Bus 3.0. Le taux de transfert réel varie en fonction de la configuration de votre système et d’autres facteurs.
3 La garantie standard limitée s’applique. La brochure de garantie est préchargée sur le disque dur ou peut être consultée en ligne à l’adresse https://storage.toshiba.com/fr/consumer-hdd/support/warranty-info.
4 La compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d’exploitation de l’utilisateur.  Un reformatage est nécessaire pour une utilisation avec Apple Time Machine. Veuillez vérifier la compatibilité de l’appareil et les instructions de connexion en consultant les manuels d’utilisation applicables à cet appareil.  Les informations les plus récentes peuvent être consultées en ligne à l’adresse https://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ehdd/flex/ca.htm.
5 La vitesse de lecture et d’écriture peut varier en fonction du périphérique hôte, des conditions de lecture et d’écriture et de la taille des fichiers.
6 Le logiciel est disponible en téléchargement gratuit et est soumis au contrat de licence utilisateur final standard de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation et/ou Toshiba America Electronic Components, Inc. Le logiciel est compatible uniquement avec les PC sous Windows.
7 L’estimation de l’espace de stockage nécessaire pour les jeux se base sur une taille moyenne de 36 Go pour les jeux de la génération actuelle. Le nombre de jeux réellement stockés peut varier en fonction de la taille des fichiers, du formatage, du logiciel de la console et d’autres programmes ou facteurs. Les disques originaux peuvent être nécessaires pour vérifier la propriété des jeux achetés et chargés à partir du disque. Une connexion Internet et le compte du propriétaire original du jeu peuvent également être nécessaires.
8 Veuillez mettre à jour votre console PS5MD vers la version du logiciel système : 21.01-03.00.00 ou ultérieure afin de pouvoir stocker des jeux PS5MD sur le stockage USB étendu. Pour jouer à des jeux PS5MD, vous devez copier les données de jeu de votre disque dur externe Canvio Gaming vers le stockage de votre console PS5MD. Veuillez consulter les informations officielles sur le site Web de PlayStation pour obtenir de l’aide concernant les périphériques de stockage externes.
9 Pour jouer à des jeux optimisés pour Xbox Series X|SMD, vous devez transférer ces jeux du disque dur externe Canvio Gaming vers le SSD de la console Xbox Series X|SMD ou une carte d’extension de stockage. Veuillez consulter les informations officielles sur le site Web de Xbox pour obtenir de l’aide concernant les périphériques de stockage externes.
10 Un disque Canvio Gaming formaté pour une plateforme de console ne sera pas compatible avec une autre plateforme, à moins d’effacer les données et de reformater le disque. Par exemple, un disque Canvio Gaming formaté pour XboxMD n’est pas compatible avec PlayStationMD, et vice versa.

Les spécifications, couleurs, fonctionnalités, logiciels et disponibilité des produits sont modifiables sans préavis.

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques, notamment au plomb, reconnues par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer, des malformations congénitales ou d’autres troubles de la reproduction. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov. Lavez-vous les mains après manipulation. 

Microsoft et Windows sont des marques commerciales du groupe de sociétés Microsoft. 

Mac, macOS, iPad, iPad Pro et Time Machine sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays et régions. 

Android et le logo Android sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google LLC.

USB Type-CMD et USB-CMD sont des marques déposées de USB Implementers Forum. 

« PlayStation », « PlayStation 4 », « PlayStation 5 », « PS4 » et « PS5 » sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc. 

« Xbox », « Xbox One » et « Xbox Series X|S » sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation. 

Canvio et le logo Canvio sont des marques commerciales ou des marques déposées de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays.  

Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



will open in a new window Will open in a new window.
to top To Top