motif3

X300 Pro

Disque dur interne

Conçu pour les postes de travail et les systèmes multimédias de pointe, le X300 Pro offre des performances élevées et une capacité de stockage importante pour simplifier votre flux de production afin que vous puissiez laisser libre cours à votre créativité.

Upgrade Your Workstation

Améliorez votre poste de travail.

Améliorez votre productivité grâce au X300 Pro qui offre des performances élevées avec une charge de travail pouvant atteindre 300 To/an4, vous permettant ainsi de répondre à vos besoins en matière de création et de stockage de contenu. Il vous offre le stockage et la fiabilité dont vous avez besoin, avec une capacité pouvant atteindre 22 To1, vous permettant ainsi de créer davantage et de stocker vos créations sans vous soucier du manque d’espace.

Performances améliorées.

Le disque dur X300 offre une vitesse de rotation rapide de 7 200 tr/min et une mémoire cache pouvant atteindre 512 Mo, pour une expérience fluide lors du chargement de vos fichiers multimédias volumineux. La technologie de cache de Toshiba permet d’optimiser l’attribution de cache pendant les cycles de lecture/d’écriture afin d’offrir des performances en temps réel.

Enhanced Performance

Découvrez comment le disque dur performant X300 Pro est conçu pour prendre en charge vos charges de travail importantes ainsi que vos besoins en matière de stockage, afin que vous puissiez créer du contenu illimité.

Image showcasing a content creator utilizes Toshiba X300 Pro performance internal hard drive, benefiting from its high capacity, reliability and speed.

Caractéristiques et avantages

Cliquez sur les flèches ci-dessous pour en savoir plus.

X300
Toshiba 5 ans
garantie limitée9
Performances exceptionnelles
Vitesse rapide de 7 200 tr/min avec une taille de cache pouvant atteindre 512 Mo. La technologie de cache de Toshiba optimise la gestion de la mémoire tampon pour offrir des performances de lecture et d’écriture en temps réel.
Haute fiabilité
Prend en charge une charge de travail pouvant atteindre 300 To/an5 et une MTTF pouvant atteindre 1,0 million d’heures10. Bénéficie de la garantie limitée de 5 ans de Toshiba9.
Précision et réactivité
La conception novatrice des actionneurs permet d’optimiser la précision de positionnement et les performances de lecture/d’écriture pour un accès en temps réel aux données. La technologie d’enregistrement magnétique conventionnel (CMR) permet d’obtenir des performances d’écriture constantes sous des charges de travail importantes.
Capacité de stockage importante
Augmentez la capacité de stockage de vos postes de travail. Le X300 Pro offre une capacité de stockage pouvant atteindre 22 To1 pour stocker vos bibliothèques de contenu en constante augmentation.

Applications2

Postes de travail professionnels de bureau
Postes de travail multimédia de conception
Ordinateurs de jeu haut de gamme
PC à performances élevées

HDD
Jusqu’à
22 To1
Workload
Charge de travail
jusqu’à 300 To/an5
HOurs
MTTF jusqu’à 1,0
million d’heures10
CMR Technology
Technologie
CMR
Format11

3,5 pouces

Interface

SATA 6 Go/s

Capacité1

 22 To, 20 To, 18 To, 16 To, 14 To, 12 To, 10 To, 8 To, 6 To, 4 To

Technologie d’enregistrement13

CMR (toutes capacités)

Vitesse de rotation

7 200 tr/min

Taille du cache

Jusqu’à 512 Mo

Taux de charge de travail5

Jusqu’à 300 To/an

MTTF10

Jusqu’à 1,0 million d’heures

Garantie limitée9

5 ans

 

Gamme de disques durs internes

Série de produits N300 N300 Pro S300 S300 Pro S300 AI X300 X300 Pro
Application NAS domestique/
professionnel
NAS optimisé
pour les entreprises/RAID
DVR et NVR domestiques/
professionnels
NVR/DVR optimisés pour les entreprises/RAID Enregistreur vidéo réseau doté d’IA/serveurs d’analyse vidéo PC de bureau performant et adapté aux jeux vidéo Poste de travail de conception destiné aux professionnels de la création
Capacité1 Jusqu'à 22 To Jusqu'à 24 To Jusqu'à 6 To Jusqu'à 10 To Jusqu'à 24 To Jusqu'à 20 To Jusqu'à 22 To
Interface SATA 6 Go/s SATA 6 Go/s SATA 6 Go/s SATA 6 Go/s SATA 6 Go/s SATA 6 Go/s SATA 6 Go/s
Technologie d’enregistrement13 CMR (toutes capacités) CMR (toutes capacités) Piloté par la
transmission SMR
CMR (toutes capacités) CMR (toutes capacités) CMR (toutes capacités) CMR (toutes capacités)
Vitesse de rotation 7 200 tr/min 7 200 tr/min 5 400 tr/min 7 200 tr/min 7 200 tr/min 7 200 tr/min 7 200 tr/min
Taille du cache Jusqu’à 1 Go Jusqu’à 1 Go Jusqu’à 256 Mo Jusqu’à 512 Mo Jusqu’à 1 Go Jusqu’à 512 Mo Jusqu’à 512 Mo
Baies de disque prises en charge7 Jusqu’à 12 Jusqu’à 24 Jusqu’à 8 Jusqu’à 24 Jusqu’à 24 - -
Caméras prises en charge6 - - Jusqu’à 64 Jusqu’à 64 Jusqu’à 64 - -
Flux IA - - - - Jusqu’à 32 - -
Opération 24h/24 et 7j/712 - -
Taux de charge de travail5 Jusqu’à 180 To/an Jusqu’à 550 To/an Jusqu’à 180 To/an Jusqu’à 300 To/an Jusqu’à 550 To/an Jusqu’à 55 To/an Jusqu’à 300 To/an
Garantie limitée9 3 ans 5 ans 3 ans 5 ans 5 ans 2 ans 5 ans
1 Un gigaoctet (1 Go) correspond à 109 = 1 000 000 000 octets et un téraoctet (1 To) correspond à 1012  = 1 000 000 000 000 octets en utilisant les puissances de 10. Toutefois, un système d’exploitation informatique indique la capacité de stockage en utilisant des puissances de 2 pour la définition de 1 Go = 230 = 1 073 741 824 octets et 1 To = 240 = 1 099 511 627 776 octets; il indique donc une capacité de stockage moindre. La capacité de stockage disponible (comprenant des exemples de fichiers multimédias variés) varie en fonction de la taille des fichiers, du format, des paramètres, des logiciels, du système d’exploitation et d’autres facteurs.  La capacité formatée réelle peut varier.
2 La compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d’exploitation de l’utilisateur.
3 Les spécifications, les configurations, les couleurs, les composants et les caractéristiques du produit sont modifiables sans préavis.
4 Le débit de données maximal soutenu et la vitesse d’interface peuvent être limités par la vitesse de réponse du système hôte et par les caractéristiques de transmission. La vitesse de lecture et d’écriture peut varier en fonction du périphérique hôte, des conditions de lecture et d’écriture et de la taille des fichiers.
5 Indice de charge de travail annuel : les disques durs enregistrent diverses informations relatives à leur utilisation, notamment le nombre d’heures de fonctionnement, le nombre d’écritures et de lectures sur toute leur durée de vie à partir de l’ordinateur hôte. À partir de ces données, nous calculons un taux de charge de travail annualisé, dans des environnements ambiants inférieurs à 40 °C. selon la formule suivante : taux de charge de travail annualisé = (nombre total d’écritures + nombre total de lectures) * (8 760 / nombre total d’heures de fonctionnement) si le temps de fonctionnement est supérieur ou égal à 8 760 heures. Dans le cas contraire (c’est-à-dire si le temps de fonctionnement est inférieur à 8 760 heures), le taux de charge de travail annualisé = (nombre total d’écritures + nombre total de lectures). Chaque disque est conçu pour fonctionner jusqu’à atteindre le taux de charge de travail annualisé indiqué, après quoi il est possible que ses performances diminuent. Le taux de charge de travail annualisé n’a aucune incidence sur la politique de garantie applicable à ce disque. La charge de travail est définie comme la quantité de données écrites, lues ou vérifiées par les commandes du système hôte.
6 La capacité de prise en charge en nombre de caméras de surveillance est définie en simulant la performance avec des caméras haute définition à un taux de 10 Mbit/s en fonction du modèle de disque dur. Les résultats réels peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment les types de caméras installées, les capacités matérielles et logicielles du système et la technologie de compression vidéo utilisée, ainsi que les variables système telles que la résolution, les images par seconde et d’autres paramètres. La compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d’exploitation de l’utilisateur. La « haute définition » est calculée sur la base de la technologie Full HD 1080p, 30ips, ayant un taux de transfert de 10 Mbit/s maximum par diffusion en continu.
7 Pour les « baies de disque prises en charge », veuillez contacter votre fournisseur de solutions, car la compatibilité avec l’appareil hôte peut varier en fonction du système.
8 L’emplacement du trou de montage inférieur diffère selon les produits. Pour plus d’informations, veuillez consulter la page suivante :
https://toshiba.semicon-storage.com/us/storage/support/faq/storage-holes.html.
9 La garantie standard limitée s’applique. La brochure de garantie peut être consultée en ligne à l’adresse https://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info.
10 La durée moyenne de fonctionnement avant défaillance (Mean Time to Failure, MTTF) ou durée moyenne de fonctionnement entre défaillances (Mean Time Between Failure, MTBF) n’est pas une garantie ou une estimation de la durée de vie du produit; elle constitue une valeur statistique liée aux taux de défaillance moyens pour un grand nombre de produits qui peuvent ne pas refléter avec précision le fonctionnement réel. La durée de vie réelle du produit peut être différente de la MTTF ou MTBF.   La durée moyenne de fonctionnement avant défaillance (MTTF) ou durée moyenne de fonctionnement entre défaillances (MTBF) des disques durs pendant leur durée de vie est de 600 000 heures et le taux de panne annualisé (AFR – Annualized Failure Rate) est de 0,88 %, ou de 1,2 million d’heures avec un AFR de 0,73 %, ou de 2,5 millions d’heures avec un AFR de 0,35 % (en fonction des modèles de disques durs). Ces données s’appliquent pour un fonctionnement 24 h/24, 7 j/7 en utilisation normale (soit 8 760 h/an de fonctionnement, jusqu’à 180 To/an, jusqu’à 300 To par an ou jusqu’à 550 To par an de transferts de données au total (selon les modèles de disques durs) et une température de surface HDA moyenne inférieure ou égale à 40 °C).  Une utilisation à une température de surface HDA de boîtier supérieure à 40 °C peut détériorer la fiabilité du produit et réduire la période de garantie.
11 « 2,5 po » et « 3,5 po » désignent le format des disques durs. Ils n’indiquent pas la taille physique du disque.
12 La durée de vie du disque peut varier en fonction de l’utilisation et de la charge de travail.  Pour plus de détails, consultez également la rubrique MTTF et charge de travail annuelle.
13 CMR fait référence à la technologie Conventional Magnetic Recording  SMR fait référence à la technologie Shingled Magnetic Recording.
14 OptiFrame et NASLink sont des marques de commerce ou des marques déposées de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

will open in a new window Will open in a new window.
to top To Top