motif240222

N300 Pro

Disque dur interne NAS

Le disque dur interne N300 Pro NAS de Toshiba est conçu pour fournir aux moyennes et grandes entreprises un stockage et un partage de données fiables, évolutifs et centralisés dans un environnement NAS optimisé pour le RAID 24 h/24 et 7 j/7.  Le N300 Pro permet de rationaliser les flux de travail au sein de l’entreprise, facilitant ainsi la collaboration entre vos équipes.

The N300 Pro is a reliable drive to help you take your business to the next level.

Assurez la continuité de vos activités.

Offrant une charge de travail plus élevée pouvant atteindre 550 To/an5 et une capacité étendue pouvant atteindre 24 To1 (par rapport au N300), le N300 Pro est un disque fiable qui vous aidera à faire passer votre entreprise au niveau supérieur.  Offrant la vitesse de 7 200 tr/min dont vous avez besoin pour accéder rapidement à vos données et un fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 712 pour vous aider à garder vos données facilement accessibles, ces disques sont optimisés pour aider votre entreprise à se développer.

Des performances fiables.

Le N300 Pro est conçu pour fonctionner dans une large plage de températures et intègre des capteurs VR pour atténuer les vibrations de rotation dans un environnement NAS multi-utilisateurs.  Vous pouvez donc être sûr que ce disque fonctionnera en tout lieu et en tout temps, lorsque vous en aurez le plus besoin.  Ce disque est conçu avec la technologie CMR pour offrir des performances constantes et une large compatibilité2.  De plus, il offre une qualité éprouvée, soutenue par la garantie limitée de cinq ans de Toshiba9, pour votre tranquillité d’esprit.

The N300 Pro is designed to work in wide temperature ranges and has built-in RV sensors to mitigate rotational vibration in a multi-user NAS environment.
Découvrez comment le disque dur NAS N300 Pro offre les performances et la fiabilité dont vous avez besoin pour faire progresser votre entreprise.

Caractéristiques et avantages

Cliquez sur les flèches ci-dessous pour en savoir plus.

Image of Toshiba N300 Pro NAS Drive
Toshiba N300 Pro - Five-Year Limited Warranty
Toshiba 5 ans
garantie limitée9
Technologie Toshiba NASLinkMC

Un micrologiciel intelligent qui analyse les charges de travail réelles des systèmes NAS et RAID, pour des performances fluides, stables et fiables, même en cas d’activité système intense.

Optimisé pour les environnements RAID
Prend en charge les systèmes NAS avec jusqu’à 24 baies de disques7.   Capteurs VR intégrés pour contribuer à l’atténuation des effets des vibrations de rotation dans les systèmes à baies multiples.  La technologie de commande de récupération des erreurs limite le temps de récupération pour contribuer à l’optimisation de la correction des erreurs dans les environnements RAID.
Fiabilité à toute épreuve

Conçu pour fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 712.  Prend en charge une charge de travail pouvant atteindre 550 To/an5 et une MTTF pouvant atteindre 2,5 millions d’heures10.  Bénéficie de la garantie limitée de 5 ans de Toshiba9.

Haute performance

Vitesse rapide de 7 200 tr/min avec jusqu’à 1 Go de mémoire cache.  Taux de transfert soutenu jusqu’à 309 Mo/s4.  La technologie d’enregistrement magnétique conventionnel (CMR) offre des performances d’écriture constantes.

Large compatibilité2

Toshiba collabore avec un large éventail de fabricants de systèmes NAS pour effectuer des tests approfondis afin de garantir la compatibilité avec la plupart des systèmes NAS.  Nous vous recommandons de consulter la liste de compatibilité du fabricant de votre système NAS pour obtenir les dernières informations en matière de compatibilité.

Faible coût total de possession (CTP)
Large compatibilité1 et une faible consommation d’énergie contribuent à offrir une efficacité énergétique optimale (W/To) pour maximiser l’utilisation de votre système.

Utilité de NASLinkMC


N300Pro NASLink Section Image

Un rendement optimisé pour un NAS toujours opérationnel

Les systèmes NAS professionnels et d’entreprise modernes doivent gérer des charges de travail mixtes (partage de fichiers, sauvegardes, diffusion multimédia en continu et maintenance RAID) souvent simultanément.  Dans ces environnements, l’incohérence constitue un risque réel pouvant entraîner des ralentissements imprévisibles, des perturbations des opérations RAID ou des baisses de rendement lors d’activités en arrière-plan.  Le micrologiciel NASLinkMC est conçu pour analyser et gérer cette complexité, offrant ainsi un rendement stable et constant sur lequel les utilisateurs et les systèmes peuvent compter.


Le N300 Pro + NASLinkMC associe un matériel NAS de niveau entreprise à un micrologiciel intelligent conçu pour garantir le bon fonctionnement des systèmes multi-utilisateurs et multi-disques lors des charges de travail réelles, notamment les sauvegardes, le partage de fichiers, la diffusion en continu et les opérations RAID.

Renseignements adaptés
aux charges de travail

Identifie en temps réel les opérations de lecture, d’écriture ainsi que les tâches en arrière-plan, et adapte le fonctionnement des disques à l’utilisation réelle des systèmes NAS.

Un rendement stable lors
des charges intenses

Équilibre l’utilisation du cache, la synchronisation des commandes et les mouvements des disques pour éviter les ralentissements soudains lors des sauvegardes, des reconstructions RAID et des accès multi-utilisateurs.

Conception propice à un
rendement fiable 24 h/24, 7 j/7

Rationnalise les flux de données et atténue les vibrations induites par le système, garantissant ainsi un fonctionnement à long terme et la santé durable des disques.

Applications2

NAS d’entreprise et commercial
Moyennes et grandes entreprises
Systèmes NAS optimisés RAID

Toshiba N300 Pro - HDD
Jusqu’à
24 To1
Toshiba N300 Pro - 24/7 Operation
Fonctionnement
24 h/24, 7 j/712
Toshiba N300 Pro - Workload
Charge de travail
jusqu’à 550 To/an5
Toshiba N300 Pro - RV Sensors
Capteurs VR
Form Factor11

3,5 pouces

Interface

SATA 6 Go/s

Capacité1

24 To, 22 To, 20 To, 18 To, 16 To, 14 To, 12 To, 10 To, 8 To, 6 To, 4 To

Technologie d’enregistrement13

CMR (toutes capacités)

Vitesse de rotation

7 200 tr/min

Taille du cache

Jusqu’à 1 Go

Taux de charge de travail5

Jusqu’à 550 To/an

MTTF10

Jusqu’à 2,5 millions d’heures

Baies de disques prises en charge7

Jusqu’à 24

Garantie limitée9

5 ans

 

Gamme de disques durs internes

Série de produits N300 N300 Pro S300 S300 Pro S300 AI X300 X300 Pro
Application NAS domestique/
professionnel
NAS optimisé
pour les entreprises/RAID
DVR et NVR domestiques/
professionnels
NVR/DVR optimisés pour les entreprises/RAID Enregistreur vidéo réseau doté d’IA/serveurs d’analyse vidéo PC de bureau performant et adapté aux jeux vidéo Poste de travail de conception destiné aux professionnels de la création
Capacité1 Jusqu'à 22 To Jusqu'à 24 To Jusqu'à 6 To Jusqu'à 10 To Jusqu'à 24 To Jusqu'à 20 To Jusqu'à 22 To
Interface SATA 6 Go/s SATA 6 Go/s SATA 6 Go/s SATA 6 Go/s SATA 6 Go/s SATA 6 Go/s SATA 6 Go/s
Technologie d’enregistrement13 CMR (toutes capacités) CMR (toutes capacités) Piloté par la
transmission SMR
CMR (toutes capacités) CMR (toutes capacités) CMR (toutes capacités) CMR (toutes capacités)
Vitesse de rotation 7 200 tr/min 7 200 tr/min 5 400 tr/min 7 200 tr/min 7 200 tr/min 7 200 tr/min 7 200 tr/min
Taille du cache Jusqu’à 1 Go Jusqu’à 1 Go Jusqu’à 256 Mo Jusqu’à 512 Mo Jusqu’à 1 Go Jusqu’à 512 Mo Jusqu’à 512 Mo
Baies de disque prises en charge7 Jusqu’à 12 Jusqu’à 24 Jusqu’à 8 Jusqu’à 24 Jusqu’à 24 - -
Caméras prises en charge6 - - Jusqu’à 64 Jusqu’à 64 Jusqu’à 64 - -
Flux IA - - - - Jusqu’à 32 - -
Opération 24h/24 et 7j/712 - -
Taux de charge de travail5 Jusqu’à 180 To/an Jusqu’à 550 To/an Jusqu’à 180 To/an Jusqu’à 300 To/an Jusqu’à 550 To/an Jusqu’à 55 To/an Jusqu’à 300 To/an
Garantie limitée9 3 ans 5 ans 3 ans 5 ans 5 ans 2 ans 5 ans
1 Un gigaoctet (1 Go) correspond à 109 = 1 000 000 000 octets et un téraoctet (1 To) correspond à 1012  = 1 000 000 000 000 octets en utilisant les puissances de 10. Toutefois, un système d’exploitation informatique indique la capacité de stockage en utilisant des puissances de 2 pour la définition de 1 Go = 230 = 1 073 741 824 octets et 1 To = 240 = 1 099 511 627 776 octets; il indique donc une capacité de stockage moindre. La capacité de stockage disponible (comprenant des exemples de fichiers multimédias variés) varie en fonction de la taille des fichiers, du format, des paramètres, des logiciels, du système d’exploitation et d’autres facteurs.  La capacité formatée réelle peut varier.
2 La compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d’exploitation de l’utilisateur.
3 Les spécifications, les configurations, les couleurs, les composants et les caractéristiques du produit sont modifiables sans préavis.
4 Le débit de données maximal soutenu et la vitesse d’interface peuvent être limités par la vitesse de réponse du système hôte et par les caractéristiques de transmission. La vitesse de lecture et d’écriture peut varier en fonction du périphérique hôte, des conditions de lecture et d’écriture et de la taille des fichiers.
5 Indice de charge de travail annuel : les disques durs enregistrent diverses informations relatives à leur utilisation, notamment le nombre d’heures de fonctionnement, le nombre d’écritures et de lectures sur toute leur durée de vie à partir de l’ordinateur hôte. À partir de ces données, nous calculons un taux de charge de travail annualisé, dans des environnements ambiants inférieurs à 40 °C. selon la formule suivante : taux de charge de travail annualisé = (nombre total d’écritures + nombre total de lectures) * (8 760 / nombre total d’heures de fonctionnement) si le temps de fonctionnement est supérieur ou égal à 8 760 heures. Dans le cas contraire (c’est-à-dire si le temps de fonctionnement est inférieur à 8 760 heures), le taux de charge de travail annualisé = (nombre total d’écritures + nombre total de lectures). Chaque disque est conçu pour fonctionner jusqu’à atteindre le taux de charge de travail annualisé indiqué, après quoi il est possible que ses performances diminuent. Le taux de charge de travail annualisé n’a aucune incidence sur la politique de garantie applicable à ce disque. La charge de travail est définie comme la quantité de données écrites, lues ou vérifiées par les commandes du système hôte.
6 La capacité de prise en charge en nombre de caméras de surveillance est définie en simulant la performance avec des caméras haute définition à un taux de 10 Mbit/s en fonction du modèle de disque dur. Les résultats réels peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment les types de caméras installées, les capacités matérielles et logicielles du système et la technologie de compression vidéo utilisée, ainsi que les variables système telles que la résolution, les images par seconde et d’autres paramètres. La compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d’exploitation de l’utilisateur. La « haute définition » est calculée sur la base de la technologie Full HD 1080p, 30ips, ayant un taux de transfert de 10 Mbit/s maximum par diffusion en continu.
7 Pour les « baies de disque prises en charge », veuillez contacter votre fournisseur de solutions, car la compatibilité avec l’appareil hôte peut varier en fonction du système.
8 L’emplacement du trou de montage inférieur diffère selon les produits. Pour plus d’informations, veuillez consulter la page suivante :
https://toshiba.semicon-storage.com/us/storage/support/faq/storage-holes.html.
9 La garantie standard limitée s’applique. La brochure de garantie peut être consultée en ligne à l’adresse https://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info.
10 La durée moyenne de fonctionnement avant défaillance (Mean Time to Failure, MTTF) ou durée moyenne de fonctionnement entre défaillances (Mean Time Between Failure, MTBF) n’est pas une garantie ou une estimation de la durée de vie du produit; elle constitue une valeur statistique liée aux taux de défaillance moyens pour un grand nombre de produits qui peuvent ne pas refléter avec précision le fonctionnement réel. La durée de vie réelle du produit peut être différente de la MTTF ou MTBF.   La durée moyenne de fonctionnement avant défaillance (MTTF) ou durée moyenne de fonctionnement entre défaillances (MTBF) des disques durs pendant leur durée de vie est de 600 000 heures et le taux de panne annualisé (AFR – Annualized Failure Rate) est de 0,88 %, ou de 1,2 million d’heures avec un AFR de 0,73 %, ou de 2,5 millions d’heures avec un AFR de 0,35 % (en fonction des modèles de disques durs). Ces données s’appliquent pour un fonctionnement 24 h/24, 7 j/7 en utilisation normale (soit 8 760 h/an de fonctionnement, jusqu’à 180 To/an, jusqu’à 300 To par an ou jusqu’à 550 To par an de transferts de données au total (selon les modèles de disques durs) et une température de surface HDA moyenne inférieure ou égale à 40 °C).  Une utilisation à une température de surface HDA de boîtier supérieure à 40 °C peut détériorer la fiabilité du produit et réduire la période de garantie.
11 « 2,5 po » et « 3,5 po » désignent le format des disques durs. Ils n’indiquent pas la taille physique du disque.
12 La durée de vie du disque peut varier en fonction de l’utilisation et de la charge de travail.  Pour plus de détails, consultez également la rubrique MTTF et charge de travail annuelle.
13 CMR fait référence à la technologie Conventional Magnetic Recording  SMR fait référence à la technologie Shingled Magnetic Recording.
14 OptiFrame et NASLink sont des marques de commerce ou des marques déposées de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

will open in a new window Will open in a new window.
to top To Top