hero_image-canvio_basics
hero_image-canvio_basics_2

Disque dur portable Toshiba Canvio Basics

  • Design noir mat élégant
  • Glissez et déposez pour sauvegarder les fichiers
  • USB prêt à l’emploi
  • Garantie limitée de 1 an

Pensé pour votre stockage simple

Le stockage de vos photos, vidéos et données n’a jamais été aussi facile. Le disque dur portable Canvio Basics de Toshiba offre jusqu’à 4 To1 d’espace de stockage dans un boîtier compact et élégant pour une meilleure portabilité. Il suffit de le brancher pour commencer à sauvegarder et à accéder à vos fichiers. C’est le stockage en toute simplicité.

Canvio Basic Video
features-basics

Características principales

USB Icon

Stockage instantané

L’une des façons les plus simples d’ajouter de l’espace de stockage grâce à son approche prête à l’emploi. Il suffit de le connecter à votre PC, car il ne requiert aucune installation de logiciel. Glissez et déposez intuitivement des fichiers vers et depuis votre ordinateur portatif ou PC.

Design Icon

Emportez-le partout

Conçu pour la vie en déplacement, le Canvio Basics facilite le transport et le stockage de vos fichiers dans un design élégant et léger, suffisamment compact pour tenir dans votre poche.

Warranty Icon

Accélérez votre PC

Libérez de l’espace sur votre disque dur interne en transférant des fichiers sur votre disque dur portable. Avec une capacité pouvant atteindre 4 To1, vous pouvez sauvegarder votre énorme collection de photos, de musique et de vidéos sans ralentir votre PC.

Canvio Basics packaging

Contenu

  • Disque dur portable Toshiba Canvio Basics
  • Câble USB 3.0 (compatible avec USB 2.0)
  • Guide de démarrage rapide
  • Garantie limitée standard de 1 an

Disque dur externe portable Toshiba Canvio Basics

Spécifications

Capacités1 1 To, 2 To, 4 To
Interface USB 3.0 & USB 2.0
Taux de transfert d'interface2 Jusqu'à 5 Gbit/s (USB 3.0)
Jusqu'à 480 Mbit/s (USB 2.0)
Taille 1 To, 2 To: 78 (largeur) × 109 (longueur) × 14 (hauteur) mm
4 To: 78 (largeur) × 109 (longueur) × 19,5 (hauteur) mm
Couleur Noir mat
Poids 1 To/2 To : 149g
4 To : 217.5g
Exigences système4 Formaté en format NTFS pour Microsoft® Windows® 11, Windows® 10, et Windows® 8.1
Doit être reformaté pour macOS® v12.0, v11.5, v10.15
Port USB 2.0 ou USB 3.0 disponible

Modèles

Numéro de modèle Capacité1 Couleur Interface
HDTB510XK3AA 1 To Noir USB 3.0
HDTB520XK3AA 2 To Noir USB 3.0
HDTB540XK3CA 4 To Noir USB 3.0

Autres disques durs externes

Menu

1 Un gigaoctet (1 Go) signifie 109 = 1 000 000 000 octets et un téraoctet (1 To) signifie 1012 = 1 000 000 000 000 octets à la puissance de 10. Un système d'exploitation d'ordinateur, cependant, indique la capacité de stockage en utilisant des puissances de 2 pour la définition de 1 Go = 230 = 1 073 741 824 octets et 1 To = 240 = 1 099 511 627 776 octets ; il indique donc une capacité de stockage moindre. La capacité de stockage disponible (incluant des exemples de fichiers multimédias variés) varie en fonction de la taille des fichiers, du format, des paramètres, des logiciels, du système d'exploitation et d'autres facteurs. La capacité formatée réelle peut varier.

2 5 Gbit/s est le taux de transfert d'interface selon les spécifications de la norme Universal Serial Bus 3.0. Le taux de transfert réel variera en fonction de la configuration de votre système et d'autres facteurs.

3 La garantie limitée standard d'un (1) an s'applique. La brochure de garantie est préchargée sur le disque dur ou peut être consultée en ligne à l'adresse suivante : http://storage.toshiba.com/fr/consumer-hdd/support/warranty-info.

4 La compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d'exploitation de l'utilisateur.

5
Les vitesses de lecture et d’écriture peuvent varier en fonction de l’appareil hôte, des conditions de lecture et d’écriture, ainsi que de la taille des fichiers.

Les prix, les spécifications, les configurations, les couleurs, les composants, les caractéristiques et la disponibilité des produits sont modifiables sans préavis.

Microsoft et Windows sont des marques commerciales du groupe de sociétés Microsoft aux États-Unis et dans d’autres pays.

Mac, macOS et Time Machine sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Canvio et le logo Canvio sont des marques commerciales ou déposées de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

warningAVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris au plomb qui, comme l'indique l'État de Californie, peut causer des cancers et des anomalies congénitales, ainsi que d'autres dommages reproductifs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.govwill open in a new window. Lavez-vous les mains après manipulation.

will open in a new window S'ouvrira dans une nouvelle fenêtre
to top Retour en haut