motif22

Canvio Ready

Disque dur externe portable

Le Toshiba Canvio Ready facilite la collecte et le stockage de vos fichiers grâce à ses performances fiables et à sa simplicité de prêt-à-brancher, sans aucune configuration requise.  Vous pouvez stocker vos photos, vos vidéos, votre musique et bien plus encore en toute sécurité sur un disque portable compact, grâce à une capacité pouvant aller jusqu’à 4 To¹.  Sa finition bicolore élégante en noir mat et brillant ajoute une touche de style, tandis que sa conception légère vous permet de l’emporter partout avec vous.

The Toshiba Canvio Ready makes expanding your storage quick and effortless.

Un stockage supplémentaire simple et facile

Que vous manquiez d’espace ou que vous ayez simplement besoin d’une solution de sauvegarde fiable, le Toshiba Canvio Ready vous permet d’étendre votre stockage rapidement et sans effort.  Idéal pour les étudiants, les professionnels, les créatifs et les utilisateurs quotidiens, ce disque dur portable offre un moyen pratique de stocker des fichiers volumineux, d’organiser des données importantes et de vous assurer que votre vie numérique est toujours à portée de main.

Branchez, jouez et stockez en toute simplicité

Augmenter votre capacité de stockage n’a jamais été aussi simple.  Le Toshiba Canvio Ready est conçu avec une véritable fonctionnalité de prêt-à-brancher, ce qui en fait l’un des moyens les plus simples d’ajouter de l’espace à votre PC.  Que vous souhaitiez sauvegarder des documents professionnels, organiser une collection de photos toujours plus importante ou transférer des fichiers multimédias volumineux, il vous suffit de glisser-déposer votre contenu sur le disque.  Rapide, intuitif et sans tracas, il vous permet de vous concentrer sur l’essentiel sans perdre une seconde.

The Toshiba Canvio Ready is designed with true plug-and-play functionality, making it one of the easiest ways to add space to your PC.
Découvrez comment le disque dur Canvio Ready offre des performances simples et fiables grâce à une configuration de prêt-à-brancher sans effort.  C’est la solution de stockage élégante et mobile pour tous vos fichiers.
Canvio Ready portable HDD with sleek two-tone design, compact size, and easy plug an play operation, drag and drop file storage for users on the go.

Caractéristiques et avantages

Cliquez sur les flèches ci-dessous pour en savoir plus.

Image of Toshiba Canvio Ready Drive
Toshiba Canvio Ready - One-Year Limited Warranty
Toshiba 1 an
garantie limitée3
Accélérez votre PC
Libérez de l’espace sur le stockage interne de votre appareil en transférant vos fichiers vers le Canvio Ready.  Avec une capacité pouvant atteindre 4 To1, vous pouvez enregistrer votre immense collection de photos, de musique et de vidéos sans ralentir votre PC.
USB prêt-à-brancher
Pas de configuration, pas de tracas.  Le Canvio Ready fonctionne dès sa sortie de l’emballage grâce à un véritable fonctionnement prêt-à-brancher : il suffit de le connecter via le port USB et de commencer à enregistrer vos fichiers instantanément.  Aucune installation de logiciel n’est nécessaire.
Enregistrement de fichiers par glisser-déposer
La sauvegarde de vos données est aussi simple que le glisser-déposer.  Son fonctionnement intuitif vous permet de gérer vos fichiers rapidement et efficacement, ce qui vous laisse plus de temps pour vous concentrer sur l’essentiel.

Applications4

Ordinateurs portables et de bureau.

Image of Toshiba Canvio Ready Box

Contenu de la boîte

  • Disque dur portable Toshiba Canvio Ready
  • Câble USB 3.2 Gen 1
  • Guide de démarrage rapide
  • Garantie standard limitée de 1 an3
Toshiba Canvio Ready - Sleek, two-tone finish
Élégante
finition
bicolore
Toshiba Canvio Ready - Simple setup
Configuration
simple
Toshiba Canvio Ready - Drag and drop file storage
Stockage de
fichiers par
glisser-déposer
Toshiba Canvio Ready - One-Year Limited Warranty
Garantie
limitée
de 1 an3
Format du disque
Capacité1Jusqu’à 4 To
Interface

USB 3.2 Gen 1

Taux de transfert de l’interface2Jusqu’à 5 Go/s (USB 3.0)
Jusqu’à 480 Mo/s (USB 2.0)
Format du disqueNTFS
Dimensions (mm)

1 To/2 To : 78 (L) x 109 (l) x 14 (H) mm
4 To 78 (L) x 109 (l) x 19,5 (H) mm

Couleur

Noir

Poids (g)1 To/2 To : 149
4 To : 217,5

Configuration requise

  • Formaté NTFS pour MicrosoftMD WindowsMD 11, WindowsMD 10
  • Nécessite un reformatage pour macOSMD v15.0/ v14.7/ v13.7
  • Port USB 2.0 ou USB 3.0 disponible

Gamme de
disques durs
externes

Canvio Flex Drive (Horizontal) Canvio Gaming Drive (Horizontal) Image of Toshiba Canvio Advance Plus Canvio Basics Drive (Horizontal)
Série de produits Canvio Flex Canvio Gaming Canvio Advance Canvio Advance Plus Canvio Basics Canvio Ready
Application Compatible USB-CMD Compatibilité entre appareils Compatible USB-CMD Compatibilité entre appareils Sauvegarde et sécurité Compatible USB-CMD Sauvegarde et sécurité Stockage prêt-à-brancher Stockage prêt-à-brancher
Capacité1 1 To, 2 To, 4 To 1 To, 2 To, 4 To 1 To, 2 To, 4 To 2 To, 4 To 1 To, 2 To, 4 To 1 To, 2 To, 4 To
Boîtier Finition satinée Finition satinée Finition texturée Finition texturée Mat Fini mat
Couleurs Argenté Gris foncé Noir, rouge, blanc, vert Blanc, Vert, Couleur miel Noir Noir
Connectivité de l’appareil USB-CMD, USB-A USB-A USB-A USB-CMD, USB-A USB-A USB-A
Fonctionne avec4 PC/MacMD/ Tablet/Smartphone PC/MacMD/Game Console PC/MacMD (reformatage requis pourMD) PC/MacMD (reformatage requis pourMD) PC/MacMD (reformatage requis pourcMD) PC/MacMD (reformatage requis pourMD)
Logiciel de sauvegarde automatique6 (pour WindowsMD) - - ✓ ✓ - -
Protection par mot de passe6 (pour WindowsMD) - - ✓ ✓ - -
Garantie limitée3 3 ans 2 ans 3 ans 1 ans 1 ans
1  Un gigaoctet (1 Go) correspond à 109 = 1 000 000 000 octets et un téraoctet (1 To) correspond à 1012 = 1 000 000 000 000 octets en utilisant les puissances de 10. Toutefois, un système d’exploitation informatique indique la capacité de stockage en utilisant des puissances de 2 pour la définition de 1 Go = 230 = 1 073 741 824 octets et 1 To = 240 = 1 099 511 627 776 octets; il indique donc une capacité de stockage moindre. La capacité de stockage disponible (comprenant des exemples de fichiers multimédias variés) varie en fonction de la taille des fichiers, du format, des paramètres, des logiciels, du système d’exploitation et d’autres facteurs.
2 5 Go/s correspond au taux de transfert de l’interface selon les spécifications de l’Universal Serial Bus 3.0. Le taux de transfert réel varie en fonction de la configuration de votre système et d’autres facteurs.
3 La garantie standard limitée s’applique. La brochure de garantie est préchargée sur le disque dur ou peut être consultée en ligne à l’adresse https://storage.toshiba.com/fr/consumer-hdd/support/warranty-info.
4 La compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d’exploitation de l’utilisateur.  Un reformatage est nécessaire pour une utilisation avec Apple Time Machine. Veuillez vérifier la compatibilité de l’appareil et les instructions de connexion en consultant les manuels d’utilisation applicables à cet appareil.  Les informations les plus récentes peuvent être consultées en ligne à l’adresse https://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ehdd/flex/ca.htm.
5 La vitesse de lecture et d’écriture peut varier en fonction du périphérique hôte, des conditions de lecture et d’écriture et de la taille des fichiers.
6 Le logiciel est disponible en téléchargement gratuit et est soumis au contrat de licence utilisateur final standard de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation et/ou Toshiba America Electronic Components, Inc. Le logiciel est compatible uniquement avec les PC sous Windows.
7 L’estimation de l’espace de stockage nécessaire pour les jeux se base sur une taille moyenne de 36 Go pour les jeux de la génération actuelle. Le nombre de jeux réellement stockés peut varier en fonction de la taille des fichiers, du formatage, du logiciel de la console et d’autres programmes ou facteurs. Les disques originaux peuvent être nécessaires pour vérifier la propriété des jeux achetés et chargés à partir du disque. Une connexion Internet et le compte du propriétaire original du jeu peuvent également être nécessaires.
8 Veuillez mettre à jour votre console PS5MD vers la version du logiciel système : 21.01-03.00.00 ou ultérieure afin de pouvoir stocker des jeux PS5MD sur le stockage USB étendu. Pour jouer à des jeux PS5MD, vous devez copier les données de jeu de votre disque dur externe Canvio Gaming vers le stockage de votre console PS5MD. Veuillez consulter les informations officielles sur le site Web de PlayStation pour obtenir de l’aide concernant les périphériques de stockage externes.
9 Pour jouer à des jeux optimisés pour Xbox Series X|SMD, vous devez transférer ces jeux du disque dur externe Canvio Gaming vers le SSD de la console Xbox Series X|SMD ou une carte d’extension de stockage. Veuillez consulter les informations officielles sur le site Web de Xbox pour obtenir de l’aide concernant les périphériques de stockage externes.
10 Un disque Canvio Gaming formaté pour une plateforme de console ne sera pas compatible avec une autre plateforme, à moins d’effacer les données et de reformater le disque. Par exemple, un disque Canvio Gaming formaté pour XboxMD n’est pas compatible avec PlayStationMD, et vice versa.

Les spécifications, couleurs, fonctionnalités, logiciels et disponibilité des produits sont modifiables sans préavis.

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques, notamment au plomb, reconnues par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer, des malformations congénitales ou d’autres troubles de la reproduction. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov. Lavez-vous les mains après manipulation. 

Microsoft et Windows sont des marques commerciales du groupe de sociétés Microsoft. 

Mac, macOS, iPad, iPad Pro et Time Machine sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays et régions. 

Android et le logo Android sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google LLC.

USB Type-CMD et USB-CMD sont des marques déposées de USB Implementers Forum. 

« PlayStation », « PlayStation 4 », « PlayStation 5 », « PS4 » et « PS5 » sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc. 

« Xbox », « Xbox One » et « Xbox Series X|S » sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation. 

Canvio et le logo Canvio sont des marques commerciales ou des marques déposées de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays.  

Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



will open in a new window Will open in a new window.
to top To Top