motif2f

N300

Disque dur interne

Le disque dur interne NAS N300 de Toshiba est conçu pour répondre aux exigences en matière de fiabilité, de performances, d’endurance et d’évolutivité des applications de stockage en réseau 24 h/24 et 7 j/712 destinées aux particuliers, aux bureaux à domicile et aux petites entreprises.

The N300 hard drive supports up to 180 TB/year workload rate.

Une vitesse qui permet de garder une longueur d’avance.

Conçu pour gérer des charges de travail élevées dans un environnement NAS multi-utilisateurs, le disque dur N300 prend en charge une charge de travail pouvant atteindre 180 To/an5 et offre une vitesse de rotation rapide de 7 200 tr/min avec une mémoire cache pouvant atteindre 1 Go.

Protégez ce qui compte le plus.

Les capteurs de vibrations rotationnelles (VR) et les mesures de prévention de la chaleur intégrés détectent et compensent les chocs, les vibrations rotationnelles et la chaleur, tandis que la commande de récupération des erreurs permet de réduire les temps d’arrêt critiques, afin que vous puissiez accéder à vos données lorsque vous en avez besoin.

The Toshiba N300 NAS Internal HDD has built-in Rotational Vibration (RV) sensors and heat prevention controls detect and compensate for shock.
Découvrez comment le disque dur NAS N300 offre des solutions de stockage fiables et performantes pour vos systèmes NAS afin de répondre aux besoins en constante évolution de votre entreprise en pleine croissance.
N300 NAS internal HDDs are built for home and small office NAS systems, offering fast data access, 24/7 reliability, and high workload performance.

Caractéristiques et avantages

Cliquez sur les flèches ci-dessous pour en savoir plus.

Image of the Toshiba N300 NAS Internal HDD Drive
Toshiba N300 - Three-Year Limited Warranty
Toshiba 3 ans
garantie limitée9
Technologie Toshiba NASLinkMC

Un micrologiciel intelligent qui analyse les charges de travail réelles des systèmes NAS et RAID, pour des performances fluides, stables et fiables, même en cas d’activité système intense.

Haute fiabilité
Conçu pour fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 712.  Les disques durs N300 sont optimisés pour les systèmes NAS toujours actifs, offrant aux utilisateurs la certitude de pouvoir accéder à leurs données en toute fiabilité.
Haute performance
Vitesse de rotation rapide de 7 200 tr/min avec une taille de cache pouvant atteindre 1 Go, offrant une vitesse de transfert soutenue pouvant atteindre 298 Mo/s4.  Le N300 utilise la technologie d’enregistrement magnétique conventionnel (CMR) pour des performances d’écriture constantes.
Conçu pour durer
Conçu pour les environnements à forte charge de travail, le N300 prend en charge une charge de travail pouvant atteindre 180 To/an5 et une MTTF pouvant atteindre 1,2 million d’heures10.  Bénéficie de la garantie limitée de 3 ans de Toshiba9.
Large compatibilité2

Toshiba collabore avec un large éventail de fabricants de systèmes NAS pour effectuer des tests approfondis afin de garantir la compatibilité avec la plupart des systèmes NAS.  Nous vous recommandons de consulter la liste de compatibilité du fabricant de votre système NAS pour obtenir les dernières informations en matière de compatibilité.

Utilité de NASLinkMC


N300 NAS Link Section Image

Un rendement optimisé pour l’utilisation quotidienne des NAS

Les systèmes NAS modernes doivent gérer des charges de travail mixtes (partage de fichiers, sauvegardes, diffusion multimédia en continu et maintenance RAID) souvent simultanément.  Dans ces environnements, l’incohérence constitue un risque réel pouvant entraîner des ralentissements imprévisibles ou des baisses de rendement lors d’activités en arrière-plan.  Le micrologiciel NASLinkMC est conçu pour analyser et gérer cette complexité, offrant ainsi un rendement stable et constant sur lequel les utilisateurs et les systèmes peuvent compter.


N300 NASLinkMC associe un matériel optimisé pour les NAS à un micrologiciel intelligent, conçu pour garantir le bon fonctionnement des systèmes NAS des bureaux à domicile, des professionnels de la création et des petites entreprises lors des sauvegardes, du partage de fichiers, de la diffusion en continu et du multitâche quotidien.

Adaptabilité à votre
charge de travail travail

S’adapte de façon dynamique à l’activité réelle du NAS pour aider à maintenir un rendement fluide et stable lors de charges de travail mixtes.

Gestion intelligente
des tâches

Contribue à réduire les ralentissements lors des sauvegardes, de la diffusion multimédia en continu et de l’accès multi-utilisateurs en gérant intelligemment l’activité des disques et en optimisant l’utilisation du cache.

Conception propice à un
rendement fiable 24 h/24, 7 j/7

Prend en charge un fonctionnement à long terme en rationalisant les flux de données et en minimisant les mouvements redondants des disques.

Applications2

NAS domestique et commercial
Particuliers et petites entreprises
Stockage en nuage privé

Toshiba N300 -  HDD
Jusqu’à
22 To1
Toshiba N300 -   24/7 Operation
Fonctionnement
24 h/24, 7 j/712
Toshiba N300 -  Workload
Charge de travail
jusqu’à 180 To/an5
Toshiba N300 -  RV Sesnsors
Capteurs VR
Format11

3,5 pouces

Interface

SATA 6 Go/s

Capacité1

22 To, 20 To, 18 To, 16 To, 14 To, 12 To, 10 To, 8 To, 6 To, 4 To

Technologie d’enregistrement13

CMR (toutes capacités)

Vitesse de rotation

7 200 tr/min

Taille du cache

Jusqu’à 1 Go

Taux de charge de travail5

Jusqu’à 180 To/an

MTTF/MTBF10

Jusqu’à 1,2 million d’heures

Baies de disques prises en charge7

Jusqu’à 12

Garantie limitée9

3 ans

 

Gamme de disques durs internes

Série de produits N300 N300 Pro S300 S300 Pro S300 AI X300 X300 Pro
Application NAS domestique/
professionnel
NAS optimisé
pour les entreprises/RAID
DVR et NVR domestiques/
professionnels
NVR/DVR optimisés pour les entreprises/RAID Enregistreur vidéo réseau doté d’IA/serveurs d’analyse vidéo PC de bureau performant et adapté aux jeux vidéo Poste de travail de conception destiné aux professionnels de la création
Capacité1 Jusqu'à 22 To Jusqu'à 24 To Jusqu'à 6 To Jusqu'à 10 To Jusqu'à 24 To Jusqu'à 20 To Jusqu'à 22 To
Interface SATA 6 Go/s SATA 6 Go/s SATA 6 Go/s SATA 6 Go/s SATA 6 Go/s SATA 6 Go/s SATA 6 Go/s
Technologie d’enregistrement13 CMR (toutes capacités) CMR (toutes capacités) Piloté par la
transmission SMR
CMR (toutes capacités) CMR (toutes capacités) CMR (toutes capacités) CMR (toutes capacités)
Vitesse de rotation 7 200 tr/min 7 200 tr/min 5 400 tr/min 7 200 tr/min 7 200 tr/min 7 200 tr/min 7 200 tr/min
Taille du cache Jusqu’à 1 Go Jusqu’à 1 Go Jusqu’à 256 Mo Jusqu’à 512 Mo Jusqu’à 1 Go Jusqu’à 512 Mo Jusqu’à 512 Mo
Baies de disque prises en charge7 Jusqu’à 12 Jusqu’à 24 Jusqu’à 8 Jusqu’à 24 Jusqu’à 24 - -
Caméras prises en charge6 - - Jusqu’à 64 Jusqu’à 64 Jusqu’à 64 - -
Flux IA - - - - Jusqu’à 32 - -
Opération 24h/24 et 7j/712 - -
Taux de charge de travail5 Jusqu’à 180 To/an Jusqu’à 550 To/an Jusqu’à 180 To/an Jusqu’à 300 To/an Jusqu’à 550 To/an Jusqu’à 55 To/an Jusqu’à 300 To/an
Garantie limitée9 3 ans 5 ans 3 ans 5 ans 5 ans 2 ans 5 ans
1 Un gigaoctet (1 Go) correspond à 109 = 1 000 000 000 octets et un téraoctet (1 To) correspond à 1012  = 1 000 000 000 000 octets en utilisant les puissances de 10. Toutefois, un système d’exploitation informatique indique la capacité de stockage en utilisant des puissances de 2 pour la définition de 1 Go = 230 = 1 073 741 824 octets et 1 To = 240 = 1 099 511 627 776 octets; il indique donc une capacité de stockage moindre. La capacité de stockage disponible (comprenant des exemples de fichiers multimédias variés) varie en fonction de la taille des fichiers, du format, des paramètres, des logiciels, du système d’exploitation et d’autres facteurs.  La capacité formatée réelle peut varier.
2 La compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d’exploitation de l’utilisateur.
3 Les spécifications, les configurations, les couleurs, les composants et les caractéristiques du produit sont modifiables sans préavis.
4 Le débit de données maximal soutenu et la vitesse d’interface peuvent être limités par la vitesse de réponse du système hôte et par les caractéristiques de transmission. La vitesse de lecture et d’écriture peut varier en fonction du périphérique hôte, des conditions de lecture et d’écriture et de la taille des fichiers.
5 Indice de charge de travail annuel : les disques durs enregistrent diverses informations relatives à leur utilisation, notamment le nombre d’heures de fonctionnement, le nombre d’écritures et de lectures sur toute leur durée de vie à partir de l’ordinateur hôte. À partir de ces données, nous calculons un taux de charge de travail annualisé, dans des environnements ambiants inférieurs à 40 °C. selon la formule suivante : taux de charge de travail annualisé = (nombre total d’écritures + nombre total de lectures) * (8 760 / nombre total d’heures de fonctionnement) si le temps de fonctionnement est supérieur ou égal à 8 760 heures. Dans le cas contraire (c’est-à-dire si le temps de fonctionnement est inférieur à 8 760 heures), le taux de charge de travail annualisé = (nombre total d’écritures + nombre total de lectures). Chaque disque est conçu pour fonctionner jusqu’à atteindre le taux de charge de travail annualisé indiqué, après quoi il est possible que ses performances diminuent. Le taux de charge de travail annualisé n’a aucune incidence sur la politique de garantie applicable à ce disque. La charge de travail est définie comme la quantité de données écrites, lues ou vérifiées par les commandes du système hôte.
6 La capacité de prise en charge en nombre de caméras de surveillance est définie en simulant la performance avec des caméras haute définition à un taux de 10 Mbit/s en fonction du modèle de disque dur. Les résultats réels peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment les types de caméras installées, les capacités matérielles et logicielles du système et la technologie de compression vidéo utilisée, ainsi que les variables système telles que la résolution, les images par seconde et d’autres paramètres. La compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d’exploitation de l’utilisateur. La « haute définition » est calculée sur la base de la technologie Full HD 1080p, 30ips, ayant un taux de transfert de 10 Mbit/s maximum par diffusion en continu.
7 Pour les « baies de disque prises en charge », veuillez contacter votre fournisseur de solutions, car la compatibilité avec l’appareil hôte peut varier en fonction du système.
8 L’emplacement du trou de montage inférieur diffère selon les produits. Pour plus d’informations, veuillez consulter la page suivante :
https://toshiba.semicon-storage.com/us/storage/support/faq/storage-holes.html.
9 La garantie standard limitée s’applique. La brochure de garantie peut être consultée en ligne à l’adresse https://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info.
10 La durée moyenne de fonctionnement avant défaillance (Mean Time to Failure, MTTF) ou durée moyenne de fonctionnement entre défaillances (Mean Time Between Failure, MTBF) n’est pas une garantie ou une estimation de la durée de vie du produit; elle constitue une valeur statistique liée aux taux de défaillance moyens pour un grand nombre de produits qui peuvent ne pas refléter avec précision le fonctionnement réel. La durée de vie réelle du produit peut être différente de la MTTF ou MTBF.   La durée moyenne de fonctionnement avant défaillance (MTTF) ou durée moyenne de fonctionnement entre défaillances (MTBF) des disques durs pendant leur durée de vie est de 600 000 heures et le taux de panne annualisé (AFR – Annualized Failure Rate) est de 0,88 %, ou de 1,2 million d’heures avec un AFR de 0,73 %, ou de 2,5 millions d’heures avec un AFR de 0,35 % (en fonction des modèles de disques durs). Ces données s’appliquent pour un fonctionnement 24 h/24, 7 j/7 en utilisation normale (soit 8 760 h/an de fonctionnement, jusqu’à 180 To/an, jusqu’à 300 To par an ou jusqu’à 550 To par an de transferts de données au total (selon les modèles de disques durs) et une température de surface HDA moyenne inférieure ou égale à 40 °C).  Une utilisation à une température de surface HDA de boîtier supérieure à 40 °C peut détériorer la fiabilité du produit et réduire la période de garantie.
11 « 2,5 po » et « 3,5 po » désignent le format des disques durs. Ils n’indiquent pas la taille physique du disque.
12 La durée de vie du disque peut varier en fonction de l’utilisation et de la charge de travail.  Pour plus de détails, consultez également la rubrique MTTF et charge de travail annuelle.
13 CMR fait référence à la technologie Conventional Magnetic Recording  SMR fait référence à la technologie Shingled Magnetic Recording.
14 OptiFrame et NASLink sont des marques de commerce ou des marques déposées de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

will open in a new window Will open in a new window.
to top To Top