Motif-6

S300 Pro

Disque dur interne Surveillance

Conçu pour les enregistreurs vidéo numériques (DVR) et les enregistreurs vidéo en réseau (NVR) de surveillance professionnelle fonctionnant 24 h/24 et 7 j/7, le disque dur S300 Pro Surveillance de Toshiba offre un stockage optimisé pour la vidéo prenant en charge jusqu’à 64 flux de caméras HD6 et des systèmes de stockage vidéo à baies multiples avec jusqu’à 24 baies de disques7.

The S300 Pro Surveillance Hard Drive offers enhanced reliability with workload rate up to 300 TB per year.

Fiabilité améliorée.

Le disque dur S300 Pro Surveillance offre une fiabilité améliorée avec une charge de travail pouvant atteindre 300 To par an5 et une MTTF/MTBF pouvant atteindre 1,2 million d’heures10 pour vous aider à maintenir votre système de sécurité opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Augmentez votre capacité.

Le disque dur S300 Pro Surveillance est conçu pour prendre en charge jusqu’à 64 caméras HD6, vous offrant ainsi la possibilité de mettre à niveau et d’étendre votre système de sécurité et de surveillance. Grâce à une capacité de stockage pouvant atteindre 10 To1, vous pouvez stocker davantage de vidéos HD, ce qui vous permet de conserver vos données plus longtemps sur moins de disques durs.

The S300 Pro Surveillance Hard Drive is designed to support up to 64 HD cameras.
Découvrez comment le disque dur S300 Pro Surveillance a été conçu pour offrir qualité et durabilité afin de vous aider à capturer chaque instant et vous permettre de profiter d’une tranquillité d’esprit totale, sachant que votre surveillance reste vigilante.
Image shows a security staff monitoring business surveillance system with S300 Pro surveillance internal HDD, playing back the events in real-time.

Caractéristiques et avantages

Cliquez sur les flèches ci-dessous pour en savoir plus.

Image of Toshiba S300 Pro Surveillance Internal HDD Drive
Image of Toshiba S300  - Five-Year Limited Warranty
Toshiba 5 ans
garantie limitée9
Conçu pour une surveillance 24 h/24, 7 j/7
Prenant en charge une MTTF/MTBF pouvant atteindre 1,2 million d’heures10, les lecteurs S300 Pro sont dotés de composants résistants aux ternissures et assurent un fonctionnement fiable dans des environnements de surveillance exigeants, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Optimisé pour l’enregistrement vidéo
Enregistrez et diffusez des vidéos haute définition à une vitesse rapide de 7 200 tr/min, ce qui vous permet de stocker plus d’images de haute qualité par seconde. Le disque dur S300 Pro offre une grande taille de cache (jusqu’à 512 Mo) et une vitesse de transfert de données rapide et soutenue (jusqu’à 281 Mo/s)4 pour aider à minimiser la perte d’images et améliorer la lecture vidéo..
Prise en charge de plusieurs caméras
Conçu pour gérer les exigences élevées des flux de plusieurs caméras dans les systèmes de surveillance, le S300 Pro gère efficacement les flux vidéo HD simultanés provenant de 64 caméras maximum6.
Prise en charge de plusieurs baies
Conçu pour les systèmes de stockage comportant jusqu’à 24 baies de disques7. Le S300 Pro est équipé de capteurs de vibrations rotationnelles (VR) avancés qui contribuent à atténuer les vibrations induites par le système et garantissent un fonctionnement stable et fiable dans les environnements à baies multiples..
Performances fiables
Prenant en charge une charge de travail pouvant atteindre 300 To/an5, le S300 Pro est optimisé pour traiter de grands volumes de données dans des environnements de surveillance exigeants fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La technologie d’enregistrement magnétique conventionnel (CMR) permet d’obtenir des performances et une fiabilité constantes. Bénéficie de la garantie limitée de 5 ans de Toshiba9.
Large compatibilité2

Toshiba collabore avec un large éventail de fabricants de systèmes de surveillance pour effectuer des tests approfondis afin de garantir la compatibilité avec la plupart des systèmes DVR et NVR. Nous vous recommandons de consulter la liste de compatibilité du fabricant de votre système de surveillance pour obtenir les dernières informations en matière de compatibilité.

Applications2

Enregistreurs vidéo réseau de surveillance (sNVR pour le sigle en anglais)
Enregistreurs vidéo numériques de surveillance (sDVR pour le sigle en anglais)
sDVR hybrides (analogiques et IP)
Baies de stockage RAID conçues pour la surveillance

Toshiba S300 Pro - RPM
7 200 tr/min
Toshiba 300 Pro - HDD
Jusqu’à 10 To1
Toshiba S300 Pro - 24/7 Operation
Fonctionnement
24 h/24, 7 j/712
Toshiba S300 Pro - Camera
Jusqu’à 64
caméras6
Toshiba S300 Pro - RV Sensors
Capteurs VR
Format11

3,5 pouces

Interface

SATA 6 Go/s

Capacité1

 10 To, 8 To, 6 To, 4 To

Technologie d’enregistrement13

CMR (toutes capacités)

Vitesse de rotation

7 200 tr/min

Taille du cache

Jusqu’à 512 Mo

Taux de charge de travail5

Jusqu’à 300 To/an

MTTF/MTBF10

Jusqu’à 1,2 million d’heures

Caméras prises en charge6

Jusqu’à 64

Garantie limitée9

5 ans

 

Gamme de disques durs internes

Série de produits N300 N300 Pro S300 S300 Pro S300 AI X300 X300 Pro
Application NAS domestique/
professionnel
NAS optimisé
pour les entreprises/RAID
DVR et NVR domestiques/
professionnels
NVR/DVR optimisés pour les entreprises/RAID Enregistreur vidéo réseau doté d’IA/serveurs d’analyse vidéo PC de bureau performant et adapté aux jeux vidéo Poste de travail de conception destiné aux professionnels de la création
Capacité1 Jusqu'à 22 To Jusqu'à 24 To Jusqu'à 6 To Jusqu'à 10 To Jusqu'à 24 To Jusqu'à 20 To Jusqu'à 22 To
Interface SATA 6 Go/s SATA 6 Go/s SATA 6 Go/s SATA 6 Go/s SATA 6 Go/s SATA 6 Go/s SATA 6 Go/s
Technologie d’enregistrement13 CMR (toutes capacités) CMR (toutes capacités) Piloté par la
transmission SMR
CMR (toutes capacités) CMR (toutes capacités) CMR (toutes capacités) CMR (toutes capacités)
Vitesse de rotation 7 200 tr/min 7 200 tr/min 5 400 tr/min 7 200 tr/min 7 200 tr/min 7 200 tr/min 7 200 tr/min
Taille du cache Jusqu’à 1 Go Jusqu’à 1 Go Jusqu’à 256 Mo Jusqu’à 512 Mo Jusqu’à 1 Go Jusqu’à 512 Mo Jusqu’à 512 Mo
Baies de disque prises en charge7 Jusqu’à 12 Jusqu’à 24 Jusqu’à 8 Jusqu’à 24 Jusqu’à 24 - -
Caméras prises en charge6 - - Jusqu’à 64 Jusqu’à 64 Jusqu’à 64 - -
Flux IA - - - - Jusqu’à 32 - -
Opération 24h/24 et 7j/712 - -
Taux de charge de travail5 Jusqu’à 180 To/an Jusqu’à 550 To/an Jusqu’à 180 To/an Jusqu’à 300 To/an Jusqu’à 550 To/an Jusqu’à 55 To/an Jusqu’à 300 To/an
Garantie limitée9 3 ans 5 ans 3 ans 5 ans 5 ans 2 ans 5 ans
1 Un gigaoctet (1 Go) correspond à 109 = 1 000 000 000 octets et un téraoctet (1 To) correspond à 1012  = 1 000 000 000 000 octets en utilisant les puissances de 10. Toutefois, un système d’exploitation informatique indique la capacité de stockage en utilisant des puissances de 2 pour la définition de 1 Go = 230 = 1 073 741 824 octets et 1 To = 240 = 1 099 511 627 776 octets; il indique donc une capacité de stockage moindre. La capacité de stockage disponible (comprenant des exemples de fichiers multimédias variés) varie en fonction de la taille des fichiers, du format, des paramètres, des logiciels, du système d’exploitation et d’autres facteurs.  La capacité formatée réelle peut varier.
2 La compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d’exploitation de l’utilisateur.
3 Les spécifications, les configurations, les couleurs, les composants et les caractéristiques du produit sont modifiables sans préavis.
4 Le débit de données maximal soutenu et la vitesse d’interface peuvent être limités par la vitesse de réponse du système hôte et par les caractéristiques de transmission. La vitesse de lecture et d’écriture peut varier en fonction du périphérique hôte, des conditions de lecture et d’écriture et de la taille des fichiers.
5 Indice de charge de travail annuel : les disques durs enregistrent diverses informations relatives à leur utilisation, notamment le nombre d’heures de fonctionnement, le nombre d’écritures et de lectures sur toute leur durée de vie à partir de l’ordinateur hôte. À partir de ces données, nous calculons un taux de charge de travail annualisé, dans des environnements ambiants inférieurs à 40 °C. selon la formule suivante : taux de charge de travail annualisé = (nombre total d’écritures + nombre total de lectures) * (8 760 / nombre total d’heures de fonctionnement) si le temps de fonctionnement est supérieur ou égal à 8 760 heures. Dans le cas contraire (c’est-à-dire si le temps de fonctionnement est inférieur à 8 760 heures), le taux de charge de travail annualisé = (nombre total d’écritures + nombre total de lectures). Chaque disque est conçu pour fonctionner jusqu’à atteindre le taux de charge de travail annualisé indiqué, après quoi il est possible que ses performances diminuent. Le taux de charge de travail annualisé n’a aucune incidence sur la politique de garantie applicable à ce disque. La charge de travail est définie comme la quantité de données écrites, lues ou vérifiées par les commandes du système hôte.
6 La capacité de prise en charge en nombre de caméras de surveillance est définie en simulant la performance avec des caméras haute définition à un taux de 10 Mbit/s en fonction du modèle de disque dur. Les résultats réels peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment les types de caméras installées, les capacités matérielles et logicielles du système et la technologie de compression vidéo utilisée, ainsi que les variables système telles que la résolution, les images par seconde et d’autres paramètres. La compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d’exploitation de l’utilisateur. La « haute définition » est calculée sur la base de la technologie Full HD 1080p, 30ips, ayant un taux de transfert de 10 Mbit/s maximum par diffusion en continu.
7 Pour les « baies de disque prises en charge », veuillez contacter votre fournisseur de solutions, car la compatibilité avec l’appareil hôte peut varier en fonction du système.
8 L’emplacement du trou de montage inférieur diffère selon les produits. Pour plus d’informations, veuillez consulter la page suivante :
https://toshiba.semicon-storage.com/us/storage/support/faq/storage-holes.html.
9 La garantie standard limitée s’applique. La brochure de garantie peut être consultée en ligne à l’adresse https://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info.
10 La durée moyenne de fonctionnement avant défaillance (Mean Time to Failure, MTTF) ou durée moyenne de fonctionnement entre défaillances (Mean Time Between Failure, MTBF) n’est pas une garantie ou une estimation de la durée de vie du produit; elle constitue une valeur statistique liée aux taux de défaillance moyens pour un grand nombre de produits qui peuvent ne pas refléter avec précision le fonctionnement réel. La durée de vie réelle du produit peut être différente de la MTTF ou MTBF.   La durée moyenne de fonctionnement avant défaillance (MTTF) ou durée moyenne de fonctionnement entre défaillances (MTBF) des disques durs pendant leur durée de vie est de 600 000 heures et le taux de panne annualisé (AFR – Annualized Failure Rate) est de 0,88 %, ou de 1,2 million d’heures avec un AFR de 0,73 %, ou de 2,5 millions d’heures avec un AFR de 0,35 % (en fonction des modèles de disques durs). Ces données s’appliquent pour un fonctionnement 24 h/24, 7 j/7 en utilisation normale (soit 8 760 h/an de fonctionnement, jusqu’à 180 To/an, jusqu’à 300 To par an ou jusqu’à 550 To par an de transferts de données au total (selon les modèles de disques durs) et une température de surface HDA moyenne inférieure ou égale à 40 °C).  Une utilisation à une température de surface HDA de boîtier supérieure à 40 °C peut détériorer la fiabilité du produit et réduire la période de garantie.
11 « 2,5 po » et « 3,5 po » désignent le format des disques durs. Ils n’indiquent pas la taille physique du disque.
12 La durée de vie du disque peut varier en fonction de l’utilisation et de la charge de travail.  Pour plus de détails, consultez également la rubrique MTTF et charge de travail annuelle.
13 CMR fait référence à la technologie Conventional Magnetic Recording  SMR fait référence à la technologie Shingled Magnetic Recording.
14 OptiFrame et NASLink sont des marques de commerce ou des marques déposées de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

will open in a new window Will open in a new window.
to top To Top