Motif-2

S300

Disque dur interne Surveillance

Conçu pour les enregistreurs vidéo numériques (DVR) et les enregistreurs vidéo en réseau (NVR) à usage domestique et professionnel, le disque dur Toshiba S300 Surveillance offre un stockage efficace optimisé pour les environnements d’enregistrement vidéo 24 h/24 et 7 j/7 avec plusieurs flux de caméras.

The Toshiba S300 Surveillance Hard Drives offer up to 6TB of capacity and support up to 64 high-definition cameras.

Consultez chaque détail.

Spécialement conçus pour les systèmes de vidéosurveillance grand public et commerciaux, les disques durs Toshiba S300 Surveillance offrent une capacité allant jusqu’à 6 To1 et prennent en charge jusqu’à 64 caméras haute définition6, vous permettant ainsi d’adapter vos besoins de stockage à l’évolution des exigences de vos systèmes de surveillance.

Une surveillance constante

Le S300 est conçu pour fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 712, avec une MTTF/MTBF10 pouvant atteindre un million d’heures et un taux de charge de travail pouvant atteindre 180 To par an5 afin de garantir une tranquillité d’esprit totale lors de l’utilisation de systèmes de caméras de sécurité 24 heures sur 24.

The S300 is designed for 24/7 operation, supporting up to one million hour MTTF/MTBF.

Découvrez comment le disque dur S300 Surveillance a été conçu pour offrir une fiabilité élevée, prendre en charge des charges de travail de surveillance importantes et fonctionner de façon optimale dans des environnements d’enregistrement vidéo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Image showing Toshiba S300 Surveillance Internal Hard Drive delivering high reliability and performance for 24/7 operation in homes and small offices.

Caractéristiques et avantages

Cliquez sur les flèches ci-dessous pour en savoir plus.

Image of Toshiba S300 Surveillance Internal HDD Drive
Toshbiba S300 - Three-Year Limited Warranty
Toshiba 3 ans
garantie limitée9
Optimisé pour les charges de travail liées à la surveillance
Le S300 offre un taux de charge de travail pouvant atteindre 180 To/an5 afin de répondre aux exigences rigoureuses des systèmes DVR et NVR de vidéosurveillance grand public qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Performances efficaces
Le S300 se caractérise par une faible consommation d’énergie et une conception à 5 400 tr/min afin d’offrir des performances fiables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans des environnements de surveillance à flux multiple et dans une large plage de températures de fonctionnement.  Ce disque offre une consommation d’énergie efficace qui contribue à réduire les émissions de chaleur et à améliorer la fiabilité.
Conçu pour durer
Profitez d’une tranquillité d’esprit totale grâce à une MTTF/MTBF10, pouvant atteindre 1 million d’heures, couverte par la garantie limitée de 3 ans de Toshiba9.
Large compatibilité2
Toshiba collabore avec un large éventail de fabricants de systèmes de surveillance pour effectuer des tests approfondis afin de garantir la compatibilité avec la plupart des systèmes DVR et NVR.  Nous vous recommandons de consulter la liste de compatibilité du fabricant de votre système de surveillance pour obtenir les dernières informations en matière de compatibilité.

Applications2

Enregistreurs vidéo réseau de surveillance (sNVR pour le sigle en anglais)
Enregistreurs vidéo numériques de surveillance (sDVR pour le sigle en anglais)
sDVR hybrides (analogiques et IP)

Toshiba S300 - RPM
5 400 tr/min
Toshiba S300 - HDD
Jusqu’à 6 To1
Toshiba S300 - 24/7 Operation
Fonctionnement
24 h/24, 7 j/712
Toshiba S300 - Camera
Jusqu’à 64
caméras6
Format11

3,5 pouces

Interface

SATA 6 Go/s

Capacité1

6 To, 4 To, 2 To

Technologie d’enregistrement13

Piloté par la transmission SMR

Vitesse de rotation

5 400 tr/min

Taille du cache

Jusqu’à 256 Mo

Taux de charge de travail5

Jusqu’à 180 To/an

MTTF/MTBF10

Jusqu’à 1 million d’heures

Caméras prises en charge6

Jusqu’à 64

Garantie limitée9

3 ans

 

Gamme de disques durs internes

Série de produits N300 N300 Pro S300 S300 Pro S300 AI X300 X300 Pro
Application NAS domestique/
professionnel
NAS optimisé
pour les entreprises/RAID
DVR et NVR domestiques/
professionnels
NVR/DVR optimisés pour les entreprises/RAID Enregistreur vidéo réseau doté d’IA/serveurs d’analyse vidéo PC de bureau performant et adapté aux jeux vidéo Poste de travail de conception destiné aux professionnels de la création
Capacité1 Jusqu'à 22 To Jusqu'à 24 To Jusqu'à 6 To Jusqu'à 10 To Jusqu'à 24 To Jusqu'à 20 To Jusqu'à 22 To
Interface SATA 6 Go/s SATA 6 Go/s SATA 6 Go/s SATA 6 Go/s SATA 6 Go/s SATA 6 Go/s SATA 6 Go/s
Technologie d’enregistrement13 CMR (toutes capacités) CMR (toutes capacités) Piloté par la
transmission SMR
CMR (toutes capacités) CMR (toutes capacités) CMR (toutes capacités) CMR (toutes capacités)
Vitesse de rotation 7 200 tr/min 7 200 tr/min 5 400 tr/min 7 200 tr/min 7 200 tr/min 7 200 tr/min 7 200 tr/min
Taille du cache Jusqu’à 1 Go Jusqu’à 1 Go Jusqu’à 256 Mo Jusqu’à 512 Mo Jusqu’à 1 Go Jusqu’à 512 Mo Jusqu’à 512 Mo
Baies de disque prises en charge7 Jusqu’à 12 Jusqu’à 24 Jusqu’à 8 Jusqu’à 24 Jusqu’à 24 - -
Caméras prises en charge6 - - Jusqu’à 64 Jusqu’à 64 Jusqu’à 64 - -
Flux IA - - - - Jusqu’à 32 - -
Opération 24h/24 et 7j/712 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Taux de charge de travail5 Jusqu’à 180 To/an Jusqu’à 550 To/an Jusqu’à 180 To/an Jusqu’à 300 To/an Jusqu’à 550 To/an Jusqu’à 55 To/an Jusqu’à 300 To/an
Garantie limitée9 3 ans 5 ans 3 ans 5 ans 5 ans 2 ans 5 ans
1 Un gigaoctet (1 Go) correspond à 109 = 1 000 000 000 octets et un téraoctet (1 To) correspond à 1012  = 1 000 000 000 000 octets en utilisant les puissances de 10. Toutefois, un système d’exploitation informatique indique la capacité de stockage en utilisant des puissances de 2 pour la définition de 1 Go = 230 = 1 073 741 824 octets et 1 To = 240 = 1 099 511 627 776 octets; il indique donc une capacité de stockage moindre. La capacité de stockage disponible (comprenant des exemples de fichiers multimédias variés) varie en fonction de la taille des fichiers, du format, des paramètres, des logiciels, du système d’exploitation et d’autres facteurs.  La capacité formatée réelle peut varier.
2 La compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d’exploitation de l’utilisateur.
3 Les spécifications, les configurations, les couleurs, les composants et les caractéristiques du produit sont modifiables sans préavis.
4 Le débit de données maximal soutenu et la vitesse d’interface peuvent être limités par la vitesse de réponse du système hôte et par les caractéristiques de transmission. La vitesse de lecture et d’écriture peut varier en fonction du périphérique hôte, des conditions de lecture et d’écriture et de la taille des fichiers.
5 Indice de charge de travail annuel : les disques durs enregistrent diverses informations relatives à leur utilisation, notamment le nombre d’heures de fonctionnement, le nombre d’écritures et de lectures sur toute leur durée de vie à partir de l’ordinateur hôte. À partir de ces données, nous calculons un taux de charge de travail annualisé, dans des environnements ambiants inférieurs à 40 °C. selon la formule suivante : taux de charge de travail annualisé = (nombre total d’écritures + nombre total de lectures) * (8 760 / nombre total d’heures de fonctionnement) si le temps de fonctionnement est supérieur ou égal à 8 760 heures. Dans le cas contraire (c’est-à-dire si le temps de fonctionnement est inférieur à 8 760 heures), le taux de charge de travail annualisé = (nombre total d’écritures + nombre total de lectures). Chaque disque est conçu pour fonctionner jusqu’à atteindre le taux de charge de travail annualisé indiqué, après quoi il est possible que ses performances diminuent. Le taux de charge de travail annualisé n’a aucune incidence sur la politique de garantie applicable à ce disque. La charge de travail est définie comme la quantité de données écrites, lues ou vérifiées par les commandes du système hôte.
6 La capacité de prise en charge en nombre de caméras de surveillance est définie en simulant la performance avec des caméras haute définition à un taux de 10 Mbit/s en fonction du modèle de disque dur. Les résultats réels peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment les types de caméras installées, les capacités matérielles et logicielles du système et la technologie de compression vidéo utilisée, ainsi que les variables système telles que la résolution, les images par seconde et d’autres paramètres. La compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d’exploitation de l’utilisateur. La « haute définition » est calculée sur la base de la technologie Full HD 1080p, 30ips, ayant un taux de transfert de 10 Mbit/s maximum par diffusion en continu.
7 Pour les « baies de disque prises en charge », veuillez contacter votre fournisseur de solutions, car la compatibilité avec l’appareil hôte peut varier en fonction du système.
8 L’emplacement du trou de montage inférieur diffère selon les produits. Pour plus d’informations, veuillez consulter la page suivante :
https://toshiba.semicon-storage.com/us/storage/support/faq/storage-holes.html.
9 La garantie standard limitée s’applique. La brochure de garantie peut être consultée en ligne à l’adresse https://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info.
10 La durée moyenne de fonctionnement avant défaillance (Mean Time to Failure, MTTF) ou durée moyenne de fonctionnement entre défaillances (Mean Time Between Failure, MTBF) n’est pas une garantie ou une estimation de la durée de vie du produit; elle constitue une valeur statistique liée aux taux de défaillance moyens pour un grand nombre de produits qui peuvent ne pas refléter avec précision le fonctionnement réel. La durée de vie réelle du produit peut être différente de la MTTF ou MTBF.   La durée moyenne de fonctionnement avant défaillance (MTTF) ou durée moyenne de fonctionnement entre défaillances (MTBF) des disques durs pendant leur durée de vie est de 600 000 heures et le taux de panne annualisé (AFR – Annualized Failure Rate) est de 0,88 %, ou de 1,2 million d’heures avec un AFR de 0,73 %, ou de 2,5 millions d’heures avec un AFR de 0,35 % (en fonction des modèles de disques durs). Ces données s’appliquent pour un fonctionnement 24 h/24, 7 j/7 en utilisation normale (soit 8 760 h/an de fonctionnement, jusqu’à 180 To/an, jusqu’à 300 To par an ou jusqu’à 550 To par an de transferts de données au total (selon les modèles de disques durs) et une température de surface HDA moyenne inférieure ou égale à 40 °C).  Une utilisation à une température de surface HDA de boîtier supérieure à 40 °C peut détériorer la fiabilité du produit et réduire la période de garantie.
11 « 2,5 po » et « 3,5 po » désignent le format des disques durs. Ils n’indiquent pas la taille physique du disque.
12 La durée de vie du disque peut varier en fonction de l’utilisation et de la charge de travail.  Pour plus de détails, consultez également la rubrique MTTF et charge de travail annuelle.
13 CMR fait référence à la technologie Conventional Magnetic Recording  SMR fait référence à la technologie Shingled Magnetic Recording.
14 OptiFrame et NASLink sont des marques de commerce ou des marques déposées de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

will open in a new window Will open in a new window.
to top To Top