S300 AI

Disque dur interne de surveillance S300 AI

Conçu pour l’avenir de la surveillance intelligente, le S300 AI est conçu pour répondre aux exigences élevées de l’analyse vidéo assistée par IA, de l’enregistrement multi-flux et du flux de données de la périphérie au cœur.  Grâce à sa capacité à gérer des charges de travail avancées et des environnements toujours actifs, il offre la performance, la capacité et la fiabilité nécessaires aux systèmes de sécurité modernes et intelligents.

The S300 Pro Surveillance Hard Drive offers enhanced reliability with workload rate up to 300 TB per year.

Surveillance intelligente.
Conçu pour être performant.

Spécialement conçu pour les enregistreurs vidéo et les serveurs d’analyse vidéo basés sur l’IA, le disque dur de surveillance S300 AI intègre la technologie Toshiba OptiFrameMC, un micrologiciel innovant qui améliore la performance multi-flux, optimise le traitement des données et contribue à minimiser la perte d’images dans les applications exigeantes de surveillance et d’analyse vidéo basées sur l’IA.  Il en résulte des analyses plus précises, une meilleure reconnaissance des objets et des capacités de prise de décision plus rapides pour les opérateurs de sécurité.

Prêt pour l’IA.
Axé sur le détail.

Grâce à une prise en charge pouvant atteindre 64 flux de caméras haute définition6 et 32 flux d’IA, le S300 IA permet une analyse intelligente à grande échelle tout en offrant des capacités de stockage pouvant atteindre 24 To1 pour une conservation prolongée des vidéos.  Conçu pour fonctionner 24 h/24, 7 j/7, afin de gérer des charges de travail d’IA intensives, le S300 IA offre une capacité de charge de travail de niveau entreprise pouvant atteindre 550 To/an5 et un MTTF/MTBF pouvant atteindre 2,5 millions d’heures10, garantissant ainsi une fiabilité à long terme et une capture de données fluide. 

The S300 Pro Surveillance Hard Drive is designed to support up to 64 HD cameras.
Pensé pour les charges de travail d’IA, le S300 AI a été conçu spécialement pour les environnements de surveillance à flux multiples exigeants, prenant en charge jusqu’à 32 flux d’IA et 64 flux de caméras6 Grâce à une optimisation avancée pour l’analyse vidéo assistée par IA, il offre jour et nuit des informations fiables et en temps réel à grande échelle.
Image of S300 AI video

Caractéristiques et avantages

Cliquez sur les flèches ci-dessous pour en savoir plus.

Image of S300 AI Drive
Image of Toshiba S300  - Five-Year Limited Warranty
Toshiba 5 ans
garantie limitée9
Technologie Toshiba OptiFrameMC
Un micrologiciel innovant permet d’optimiser le flux de multiples flux vidéo et métadonnées vers le disque dur, assurant un enregistrement et une lecture vidéo fluides tout en minimisant les pertes d’images.
Conçu pour les charges de travail d’IA
Optimisé pour les activités d’écriture aléatoire accrues générées par les charges de travail intensives en IA, garantissant un accès aux données en temps réel pour des analyses et des informations IA ininterrompues.
Optimisé pour les environnements multi-baies et multi-flux
Prend en charge jusqu’à 64 caméras HD6 et jusqu’à 32 flux d’IA, vous permettant d’adapter votre solution vidéo intelligente à vos besoins en matière de surveillance.  Capteurs RV intégrés pour aider à atténuer les vibrations de rotation dans les systèmes multi-baies. 
Performance avancée
La vitesse de rotation de 7200 tr/min, une mémoire cache pouvant atteindre 1 Go, et la technologie d’enregistrement magnétique conventionnel (CMR) offrent des performances rapides et fiables, avec une mise en cache avancée et des opérations d’écriture aléatoire améliorée pour la capture de données IA en temps réel.
Fiabilité de niveau entreprise
Conçu pour fonctionner 24 h/24, 7 j/7, le S300 AI offre un taux de charge de travail de niveau entreprise allant jusqu’à 550 To par an5 et un MTBF10 pouvant atteindre 2,5 millions d’heures, garantissant ainsi un traitement fiable des données pour les applications d’IA à forte charge de travail.
Large compatibilité2

Toshiba collabore avec un large éventail de fabricants de systèmes de surveillance afin de réaliser des tests approfondis et d’assurer la compatibilité avec la majorité des systèmes DVR et NVR.  Nous vous recommandons de consulter la liste de compatibilité de votre fabricant de système de surveillance pour obtenir les informations les plus récentes.

Utilité d’OptiFrameMC


Conception destinée à protéger chaque image

Les systèmes de surveillance modernes doivent enregistrer des vidéos en continu tandis que l’IA analyse simultanément les données vidéo stockées pour la détection d’objets, la reconnaissance faciale et l’analyse comportementale.  Ces charges de travail mixtes risquent de surcharger les systèmes de stockage conventionnels et d’entraîner des pertes d’images.  Le micrologiciel OptiFrameMC est spécialement conçu pour garantir la continuité de l’enregistrement en gérant intelligemment les charges de travail générées par IA.


Le S300 AI + OptiFrameMC associe un matériel dédié à la surveillance à un micrologiciel adapté aux charges de travail, conçu pour permettre aux systèmes de sécurité basés sur l’IA de continuer à enregistrer en continu, même lorsque des analyses en temps réel s’exécutent en arrière-plan.

Renseignements axés
sur l’enregistrement

Privilégie la capture vidéo continue en gérant de manière intelligente et en temps réel les charges de travail liées à l’enregistrement, à l’analyse par IA et aux métadonnées.

Protection du cache
pour réduire la perte d’images

Réserve et protège les mémoires tampons d’écriture d’enregistrement afin que l’activité d’analyse IA ne puisse pas perturber les flux vidéo, même en cas de charge importante.

Planification adaptative pour
une surveillance 24 h/24, 7 j/7

Regroupe les écritures d’enregistrement séquentielles et rythme intelligemment les lectures IA afin de maintenir un fonctionnement prévisible et stable à mesure que les systèmes évoluent.

Applications2

Enregistreurs vidéo réseau de surveillance (sNVR)
Enregistreurs vidéo numériques de surveillance (sDVR)
Baies de stockage RAID pour la surveillance
Enregistreurs vidéo avancés alimentés par l’IA
Serveurs d’analyse vidéo

Toshiba S300 Pro - RV Sensors
Jusqu’à 24 To1
Toshiba S300 Pro - Camera
Fonctionnement
24 h/24, 7 j/712
workload-rate-icon
Taux de charge
de travail jusqu’à
550 To/an5
streams-icon
Jusqu’à 32
flux d’IA
Toshiba 300 Pro - HDD
Prise en charge
de jusqu’à
64 caméras6
Format11
3.5-pouces
Interface
SATA 6 Gbit/s
Capacité1
24 To, 22 To, 20 To, 18 To, 16 To, 14 To, 10 To, 8 To
Technologie d’enregistrement13
CMR (toutes capacités)
Vitesse de rotation
7200 tr/min
Taille cache
Jusqu’à 1,0 Go
Taux de charge de travail5,12
Jusqu’à 550 To/an
MTTF/MTBF10,12
Jusqu’à 2,5 millions d’heures
Flux d’IA
Jusqu’à 32
Caméras prises en charge6
Jusqu’à 64
Baies de disques prises en charge7
Jusqu’à 24
Garantie limitée9
5 ans

Gamme de disques durs internes

Série de produits N300 N300 Pro S300 S300 Pro S300 AI X300 X300 Pro
Application NAS domestique/
professionnel
NAS optimisé
pour les entreprises/RAID
DVR et NVR domestiques/
professionnels
NVR/DVR optimisés pour les entreprises/RAID Enregistreur vidéo réseau doté d’IA/serveurs d’analyse vidéo PC de bureau performant et adapté aux jeux vidéo Poste de travail de conception destiné aux professionnels de la création
Capacité1 Jusqu'à 22 To Jusqu'à 24 To Jusqu'à 6 To Jusqu'à 10 To Jusqu'à 24 To Jusqu'à 20 To Jusqu'à 22 To
Interface SATA 6 Go/s SATA 6 Go/s SATA 6 Go/s SATA 6 Go/s SATA 6 Go/s SATA 6 Go/s SATA 6 Go/s
Technologie d’enregistrement13 CMR (toutes capacités) CMR (toutes capacités) Piloté par la
transmission SMR
CMR (toutes capacités) CMR (toutes capacités) CMR (toutes capacités) CMR (toutes capacités)
Vitesse de rotation 7 200 tr/min 7 200 tr/min 5 400 tr/min 7 200 tr/min 7 200 tr/min 7 200 tr/min 7 200 tr/min
Taille du cache Jusqu’à 1 Go Jusqu’à 1 Go Jusqu’à 256 Mo Jusqu’à 512 Mo Jusqu’à 1 Go Jusqu’à 512 Mo Jusqu’à 512 Mo
Baies de disque prises en charge7 Jusqu’à 12 Jusqu’à 24 Jusqu’à 8 Jusqu’à 24 Jusqu’à 24 - -
Caméras prises en charge6 - - Jusqu’à 64 Jusqu’à 64 Jusqu’à 64 - -
Flux IA - - - - Jusqu’à 32 - -
Opération 24h/24 et 7j/712 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Taux de charge de travail5 Jusqu’à 180 To/an Jusqu’à 550 To/an Jusqu’à 180 To/an Jusqu’à 300 To/an Jusqu’à 550 To/an Jusqu’à 55 To/an Jusqu’à 300 To/an
Garantie limitée9 3 ans 5 ans 3 ans 5 ans 5 ans 2 ans 5 ans
1 Un gigaoctet (1 Go) correspond à 109 = 1 000 000 000 octets et un téraoctet (1 To) correspond à 1012  = 1 000 000 000 000 octets en utilisant les puissances de 10. Toutefois, un système d’exploitation informatique indique la capacité de stockage en utilisant des puissances de 2 pour la définition de 1 Go = 230 = 1 073 741 824 octets et 1 To = 240 = 1 099 511 627 776 octets; il indique donc une capacité de stockage moindre. La capacité de stockage disponible (comprenant des exemples de fichiers multimédias variés) varie en fonction de la taille des fichiers, du format, des paramètres, des logiciels, du système d’exploitation et d’autres facteurs.  La capacité formatée réelle peut varier.
2 La compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d’exploitation de l’utilisateur.
3 Les spécifications, les configurations, les couleurs, les composants et les caractéristiques du produit sont modifiables sans préavis.
4 Le débit de données maximal soutenu et la vitesse d’interface peuvent être limités par la vitesse de réponse du système hôte et par les caractéristiques de transmission. La vitesse de lecture et d’écriture peut varier en fonction du périphérique hôte, des conditions de lecture et d’écriture et de la taille des fichiers.
5 Indice de charge de travail annuel : les disques durs enregistrent diverses informations relatives à leur utilisation, notamment le nombre d’heures de fonctionnement, le nombre d’écritures et de lectures sur toute leur durée de vie à partir de l’ordinateur hôte. À partir de ces données, nous calculons un taux de charge de travail annualisé, dans des environnements ambiants inférieurs à 40 °C. selon la formule suivante : taux de charge de travail annualisé = (nombre total d’écritures + nombre total de lectures) * (8 760 / nombre total d’heures de fonctionnement) si le temps de fonctionnement est supérieur ou égal à 8 760 heures. Dans le cas contraire (c’est-à-dire si le temps de fonctionnement est inférieur à 8 760 heures), le taux de charge de travail annualisé = (nombre total d’écritures + nombre total de lectures). Chaque disque est conçu pour fonctionner jusqu’à atteindre le taux de charge de travail annualisé indiqué, après quoi il est possible que ses performances diminuent. Le taux de charge de travail annualisé n’a aucune incidence sur la politique de garantie applicable à ce disque. La charge de travail est définie comme la quantité de données écrites, lues ou vérifiées par les commandes du système hôte.
6 La capacité de prise en charge en nombre de caméras de surveillance est définie en simulant la performance avec des caméras haute définition à un taux de 10 Mbit/s en fonction du modèle de disque dur. Les résultats réels peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment les types de caméras installées, les capacités matérielles et logicielles du système et la technologie de compression vidéo utilisée, ainsi que les variables système telles que la résolution, les images par seconde et d’autres paramètres. La compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d’exploitation de l’utilisateur. La « haute définition » est calculée sur la base de la technologie Full HD 1080p, 30ips, ayant un taux de transfert de 10 Mbit/s maximum par diffusion en continu.
7 Pour les « baies de disque prises en charge », veuillez contacter votre fournisseur de solutions, car la compatibilité avec l’appareil hôte peut varier en fonction du système.
8 L’emplacement du trou de montage inférieur diffère selon les produits. Pour plus d’informations, veuillez consulter la page suivante :
https://toshiba.semicon-storage.com/us/storage/support/faq/storage-holes.html.
9 La garantie standard limitée s’applique. La brochure de garantie peut être consultée en ligne à l’adresse https://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info.
10 La durée moyenne de fonctionnement avant défaillance (Mean Time to Failure, MTTF) ou durée moyenne de fonctionnement entre défaillances (Mean Time Between Failure, MTBF) n’est pas une garantie ou une estimation de la durée de vie du produit; elle constitue une valeur statistique liée aux taux de défaillance moyens pour un grand nombre de produits qui peuvent ne pas refléter avec précision le fonctionnement réel. La durée de vie réelle du produit peut être différente de la MTTF ou MTBF.   La durée moyenne de fonctionnement avant défaillance (MTTF) ou durée moyenne de fonctionnement entre défaillances (MTBF) des disques durs pendant leur durée de vie est de 600 000 heures et le taux de panne annualisé (AFR – Annualized Failure Rate) est de 0,88 %, ou de 1,2 million d’heures avec un AFR de 0,73 %, ou de 2,5 millions d’heures avec un AFR de 0,35 % (en fonction des modèles de disques durs). Ces données s’appliquent pour un fonctionnement 24 h/24, 7 j/7 en utilisation normale (soit 8 760 h/an de fonctionnement, jusqu’à 180 To/an, jusqu’à 300 To par an ou jusqu’à 550 To par an de transferts de données au total (selon les modèles de disques durs) et une température de surface HDA moyenne inférieure ou égale à 40 °C).  Une utilisation à une température de surface HDA de boîtier supérieure à 40 °C peut détériorer la fiabilité du produit et réduire la période de garantie.
11 « 2,5 po » et « 3,5 po » désignent le format des disques durs. Ils n’indiquent pas la taille physique du disque.
12 La durée de vie du disque peut varier en fonction de l’utilisation et de la charge de travail.  Pour plus de détails, consultez également la rubrique MTTF et charge de travail annuelle.
13 CMR fait référence à la technologie Conventional Magnetic Recording  SMR fait référence à la technologie Shingled Magnetic Recording.
14 OptiFrame et NASLink sont des marques de commerce ou des marques déposées de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

will open in a new window Will open in a new window.
to top To Top