motif20240221

X300

Disque dur interne Performance

Conçu pour les ordinateurs multimédias domestiques et les PC de jeu, le disque dur Toshiba X300 Performance offre une capacité de stockage importante pour agrandir votre bibliothèque de jeux et des performances élevées pour passer au niveau supérieur.

The X300 hard drive offers the capacity and performance that the pros demand.

Conçu pour améliorer votre jeu.

Que vous soyez un joueur sur PC, un monteur vidéo ou un graphiste, le disque dur X300 offre la capacité et les performances exigées par les professionnels.  Grâce à une capacité pouvant atteindre 20 To1, vous pouvez stocker vos bibliothèques de jeux et vos contenus HD toujours plus volumineux, et ainsi conserver toutes vos créations sans vous soucier du manque d’espace.

Haute performance.

La dernière chose dont les joueurs et les créateurs de contenu ont besoin, c’est d’un temps de latence. Le disque dur X300 offre une vitesse de rotation rapide de 7 200 tr/min et une mémoire cache pouvant atteindre 512 Mo, pour une expérience fluide lors du chargement de jeux ou de fichiers multimédias volumineux.  De plus, la technologie de cache de Toshiba permet d’optimiser l’attribution de cache pendant les cycles de lecture/d’écriture afin de faciliter l’accès rapide à votre contenu.

The X300 hard drive delivers a fast 7200 RPM spin speed and up to 512 MB cache size for a responsive experience.
Découvrez comment le disque dur performant X300 est conçu pour optimiser votre potentiel de stockage et minimiser les temps de latence afin que vous puissiez vous concentrer sur votre jeu, à chaque fois.
Professional gamer enjoys Toshiba X300 Performance Internal Hard Drive with its high speed, large capacity & reliability delivering a lag-free gaming experience.

Caractéristiques et avantages

Cliquez sur les flèches ci-dessous pour en savoir plus.

Image of Toshiba X300 Performance Internal HDD Drive
Image of Toshiba X300  - Two-Year Limited Warranty
Toshiba 2 ans
garantie limitée9
Haute performance
Il offre une vitesse de rotation rapide de 7 200 tr/min et un cache pouvant atteindre 512 Mo pour réduire le temps de chargement et vous permettre de passer plus de temps à jouer.
Réactivité
La technologie de cache de Toshiba optimise la gestion de la mémoire tampon pour offrir des performances de lecture et d’écriture en temps réel.  La technologie d’enregistrement magnétique conventionnel (CMR) permet d’obtenir des performances d’écriture constantes.
Capacité de stockage importante
Le X300 offre une capacité de stockage pouvant atteindre 20 To1, ce qui vous permet de télécharger les derniers jeux tout en conservant vos bibliothèques de jeux et vos contenus 4K en constante augmentation.
Fiabilité améliorée
Le X300 est équipé de la technologie de chargement par rampe et de capteurs de chocs intégrés pour protéger votre contenu contre les chocs mécaniques et les vibrations induites par le système.  De plus, ce disque prend en charge une MTTF pouvant atteindre 600 000 heures pour une fiabilité éprouvée.

Applications2

Puissants postes de travail de bureau
PC tout-en-un
Ordinateurs de jeu
Ordinateurs multimédia domestiques

Toshiba X300 - HDD
Jusqu’à
20 To1
Toshiba X300 - Cache
Jusqu’à 512 Mo
de cache
Toshiba X300 - Hours
MTTF de
600 000
heures10
Toshiba X300 - CMR Technology
Technologie
CMR13
Form Factor11

3,5 pouces

Interface

SATA 6 Go/s

Capacité1

 20 To, 18 To, 16 To, 14 To, 12 To, 10 To, 8 To, 6 To, 4 To

Technologie d’enregistrement13

CMR (toutes capacités)

Vitesse de rotation

7 200 tr/min

Taille du cache

Jusqu’à 512 Mo

Taux de charge de travail5

Jusqu’à 55 To/an

MTTF10

Jusqu’à 600 000 heures

Garantie limitée9

2 ans

 

Gamme de disques durs internes

Série de produits N300 N300 Pro S300 S300 Pro S300 AI X300 X300 Pro
Application NAS domestique/
professionnel
NAS optimisé
pour les entreprises/RAID
DVR et NVR domestiques/
professionnels
NVR/DVR optimisés pour les entreprises/RAID Enregistreur vidéo réseau doté d’IA/serveurs d’analyse vidéo PC de bureau performant et adapté aux jeux vidéo Poste de travail de conception destiné aux professionnels de la création
Capacité1 Jusqu'à 22 To Jusqu'à 24 To Jusqu'à 6 To Jusqu'à 10 To Jusqu'à 24 To Jusqu'à 20 To Jusqu'à 22 To
Interface SATA 6 Go/s SATA 6 Go/s SATA 6 Go/s SATA 6 Go/s SATA 6 Go/s SATA 6 Go/s SATA 6 Go/s
Technologie d’enregistrement13 CMR (toutes capacités) CMR (toutes capacités) Piloté par la
transmission SMR
CMR (toutes capacités) CMR (toutes capacités) CMR (toutes capacités) CMR (toutes capacités)
Vitesse de rotation 7 200 tr/min 7 200 tr/min 5 400 tr/min 7 200 tr/min 7 200 tr/min 7 200 tr/min 7 200 tr/min
Taille du cache Jusqu’à 1 Go Jusqu’à 1 Go Jusqu’à 256 Mo Jusqu’à 512 Mo Jusqu’à 1 Go Jusqu’à 512 Mo Jusqu’à 512 Mo
Baies de disque prises en charge7 Jusqu’à 12 Jusqu’à 24 Jusqu’à 8 Jusqu’à 24 Jusqu’à 24 - -
Caméras prises en charge6 - - Jusqu’à 64 Jusqu’à 64 Jusqu’à 64 - -
Flux IA - - - - Jusqu’à 32 - -
Opération 24h/24 et 7j/712 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Taux de charge de travail5 Jusqu’à 180 To/an Jusqu’à 550 To/an Jusqu’à 180 To/an Jusqu’à 300 To/an Jusqu’à 550 To/an Jusqu’à 55 To/an Jusqu’à 300 To/an
Garantie limitée9 3 ans 5 ans 3 ans 5 ans 5 ans 2 ans 5 ans
1 Un gigaoctet (1 Go) correspond à 109 = 1 000 000 000 octets et un téraoctet (1 To) correspond à 1012  = 1 000 000 000 000 octets en utilisant les puissances de 10. Toutefois, un système d’exploitation informatique indique la capacité de stockage en utilisant des puissances de 2 pour la définition de 1 Go = 230 = 1 073 741 824 octets et 1 To = 240 = 1 099 511 627 776 octets; il indique donc une capacité de stockage moindre. La capacité de stockage disponible (comprenant des exemples de fichiers multimédias variés) varie en fonction de la taille des fichiers, du format, des paramètres, des logiciels, du système d’exploitation et d’autres facteurs.  La capacité formatée réelle peut varier.
2 La compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d’exploitation de l’utilisateur.
3 Les spécifications, les configurations, les couleurs, les composants et les caractéristiques du produit sont modifiables sans préavis.
4 Le débit de données maximal soutenu et la vitesse d’interface peuvent être limités par la vitesse de réponse du système hôte et par les caractéristiques de transmission. La vitesse de lecture et d’écriture peut varier en fonction du périphérique hôte, des conditions de lecture et d’écriture et de la taille des fichiers.
5 Indice de charge de travail annuel : les disques durs enregistrent diverses informations relatives à leur utilisation, notamment le nombre d’heures de fonctionnement, le nombre d’écritures et de lectures sur toute leur durée de vie à partir de l’ordinateur hôte. À partir de ces données, nous calculons un taux de charge de travail annualisé, dans des environnements ambiants inférieurs à 40 °C. selon la formule suivante : taux de charge de travail annualisé = (nombre total d’écritures + nombre total de lectures) * (8 760 / nombre total d’heures de fonctionnement) si le temps de fonctionnement est supérieur ou égal à 8 760 heures. Dans le cas contraire (c’est-à-dire si le temps de fonctionnement est inférieur à 8 760 heures), le taux de charge de travail annualisé = (nombre total d’écritures + nombre total de lectures). Chaque disque est conçu pour fonctionner jusqu’à atteindre le taux de charge de travail annualisé indiqué, après quoi il est possible que ses performances diminuent. Le taux de charge de travail annualisé n’a aucune incidence sur la politique de garantie applicable à ce disque. La charge de travail est définie comme la quantité de données écrites, lues ou vérifiées par les commandes du système hôte.
6 La capacité de prise en charge en nombre de caméras de surveillance est définie en simulant la performance avec des caméras haute définition à un taux de 10 Mbit/s en fonction du modèle de disque dur. Les résultats réels peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment les types de caméras installées, les capacités matérielles et logicielles du système et la technologie de compression vidéo utilisée, ainsi que les variables système telles que la résolution, les images par seconde et d’autres paramètres. La compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d’exploitation de l’utilisateur. La « haute définition » est calculée sur la base de la technologie Full HD 1080p, 30ips, ayant un taux de transfert de 10 Mbit/s maximum par diffusion en continu.
7 Pour les « baies de disque prises en charge », veuillez contacter votre fournisseur de solutions, car la compatibilité avec l’appareil hôte peut varier en fonction du système.
8 L’emplacement du trou de montage inférieur diffère selon les produits. Pour plus d’informations, veuillez consulter la page suivante :
https://toshiba.semicon-storage.com/us/storage/support/faq/storage-holes.html.
9 La garantie standard limitée s’applique. La brochure de garantie peut être consultée en ligne à l’adresse https://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info.
10 La durée moyenne de fonctionnement avant défaillance (Mean Time to Failure, MTTF) ou durée moyenne de fonctionnement entre défaillances (Mean Time Between Failure, MTBF) n’est pas une garantie ou une estimation de la durée de vie du produit; elle constitue une valeur statistique liée aux taux de défaillance moyens pour un grand nombre de produits qui peuvent ne pas refléter avec précision le fonctionnement réel. La durée de vie réelle du produit peut être différente de la MTTF ou MTBF.   La durée moyenne de fonctionnement avant défaillance (MTTF) ou durée moyenne de fonctionnement entre défaillances (MTBF) des disques durs pendant leur durée de vie est de 600 000 heures et le taux de panne annualisé (AFR – Annualized Failure Rate) est de 0,88 %, ou de 1,2 million d’heures avec un AFR de 0,73 %, ou de 2,5 millions d’heures avec un AFR de 0,35 % (en fonction des modèles de disques durs). Ces données s’appliquent pour un fonctionnement 24 h/24, 7 j/7 en utilisation normale (soit 8 760 h/an de fonctionnement, jusqu’à 180 To/an, jusqu’à 300 To par an ou jusqu’à 550 To par an de transferts de données au total (selon les modèles de disques durs) et une température de surface HDA moyenne inférieure ou égale à 40 °C).  Une utilisation à une température de surface HDA de boîtier supérieure à 40 °C peut détériorer la fiabilité du produit et réduire la période de garantie.
11 « 2,5 po » et « 3,5 po » désignent le format des disques durs. Ils n’indiquent pas la taille physique du disque.
12 La durée de vie du disque peut varier en fonction de l’utilisation et de la charge de travail.  Pour plus de détails, consultez également la rubrique MTTF et charge de travail annuelle.
13 CMR fait référence à la technologie Conventional Magnetic Recording  SMR fait référence à la technologie Shingled Magnetic Recording.
14 OptiFrame et NASLink sont des marques de commerce ou des marques déposées de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

will open in a new window Will open in a new window.
to top To Top