motif31

Canvio Basics

Disque dur externe portable

Le stockage de vos photos, vidéos et données n’a jamais été aussi simple.  Le Toshiba Canvio Basics offre jusqu’à 4 To¹ de stockage dans une conception élégante et compacte, idéale pour une utilisation nomade.  Il suffit de le brancher pour commencer à enregistrer et à accéder à vos fichiers, sans avoir à installer de logiciel.  Grâce à des vitesses de transfert ultrarapides et à la connectivité USB 3.0, vous pouvez déplacer rapidement des fichiers tout en alimentant le disque directement via le port USB de votre ordinateur portable.  Il s’agit d’un stockage simple et fiable, conçu pour un usage quotidien.

One of the easiest ways to add storage to your computer with simple plug-and-play operation.

Stockage instantané.

L’un des moyens les plus simples d’ajouter de l’espace de stockage à votre ordinateur grâce à un fonctionnement prêt-à-brancher simple.  Compatible avec votre PC, aucune installation de logiciel n’est nécessaire.  Glissez-déposez intuitivement vos fichiers depuis et vers votre ordinateur portable ou votre PC.

Emportez-le partout. Libérez de l’espace où que vous soyez.

Conçu pour les déplacements, le Canvio Basics présente une conception élégante et légère, suffisamment compacte pour tenir dans votre poche, ce qui facilite le transport et le stockage de vos fichiers où que vous soyez.  Avec une capacité pouvant atteindre 4 To¹, il est idéal pour transférer votre collection croissante de photos, de musique et de vidéos, vous aidant ainsi à libérer de l’espace sur le stockage interne de votre PC et à garantir le bon fonctionnement de votre système.

 The Canvio Basics features a sleek, lightweight design compact enough to fit in your pocket.
Découvrez comment le disque dur Canvio Basics simplifie la sauvegarde de votre contenu grâce à ses performances rapides et fiables.
Toshiba Canvio Basics portable HDD shown in compact, sleek design offering up to 4TB of easy plug-and-play storage for everyday file saving and access.

Caractéristiques et avantages

Cliquez sur les flèches ci-dessous pour en savoir plus

Image of Toshiba Canvio Basics Drive
Toshiba Canvio Basics - One-Year Limited Warranty
Toshiba 1 ans
garantie limitée3
Stockage supplémentaire simple
Augmentez rapidement la capacité de stockage de votre PC et d’autres appareils compatibles, avec jusqu’à 4 To1 de capacité de stockage pour stocker vos fichiers et contenus toujours plus volumineux.
USB prêt-à-brancher
Fonctionne dès sa sortie de l’emballage.  Facile à utiliser, aucun logiciel à installer.  La compatibilité USB 3.0 et 2.0 permet un transfert de données à haut débit sans avoir besoin d’un cordon d’alimentation secteur externe.
Sauvegarde simplifiée
Aucun logiciel compliqué à configurer.  Il suffit de glisser-déposer les fichiers de votre PC vers le Canvio Basics pour en faire des copies.

Applications4

Ordinateurs portables et de bureau.

Image of Toshiba Canvio Basics Box

Contenu de la boîte

  • Disque dur portable Toshiba Canvio Basics
  • Câble USB 3.2 Gen 1
  • Guide de démarrage rapide
  • Garantie standard limitée de 1 an3
Toshiba Canvio Basics - Sleek, matte black design
Conception
élégante en
noir mat
Toshiba Canvio Basics - Drag and drop
Stockage de
fichiers par
glisser-déposer
Toshiba Canvio Basics - USB plug & play
USB
prêt-à-brancher
Toshiba Canvio Basics - One-Year Limited Warranty
Garantie
limitée de
1 an3
Capacité1Jusqu’à 4 To
Interface

USB 3.2 Gen 1

Taux de transfert de l’interface2Jusqu’à 5 Go/s (USB 3.0)
Jusqu’à 480 Mo/s (USB 2.0)
Format du disqueNTFS
Dimensions (mm)

1 To/2 To : 78 (L) x 109 (l) x 14 (H) mm
4 To : 78 (L) x 109 (l) x 19,5 (H) mm

Couleur

Noir mat

Poids (g)1 To/2 To : 149
4 To : 217,5

Configuration requise

  • Formaté NTFS pour MicrosoftMD WindowsMD 11, WindowsMD 10
  • Nécessite un reformatage pour macOSMD v15.0/ v14.7/ v13.7
  • Port USB 2.0 ou USB 3.0 disponible

Gamme de
disques durs
externes

Canvio Flex Drive (Horizontal) Canvio Gaming Drive (Horizontal) Image of Toshiba Canvio Advance Plus Canvio Basics Drive (Horizontal)
Série de produits Canvio Flex Canvio Gaming Canvio Advance Canvio Advance Plus Canvio Basics Canvio Ready
Application Compatible USB-CMD Compatibilité entre appareils Compatible USB-CMD Compatibilité entre appareils Sauvegarde et sécurité Compatible USB-CMD Sauvegarde et sécurité Stockage prêt-à-brancher Stockage prêt-à-brancher
Capacité1 1 To, 2 To, 4 To 1 To, 2 To, 4 To 1 To, 2 To, 4 To 2 To, 4 To 1 To, 2 To, 4 To 1 To, 2 To, 4 To
Boîtier Finition satinée Finition satinée Finition texturée Finition texturée Mat Fini mat
Couleurs Argenté Gris foncé Noir, rouge, blanc, vert Blanc, Vert, Couleur miel Noir Noir
Connectivité de l’appareil USB-CMD, USB-A USB-A USB-A USB-CMD, USB-A USB-A USB-A
Fonctionne avec4 PC/MacMD/ Tablet/Smartphone PC/MacMD/Game Console PC/MacMD (reformatage requis pourMD) PC/MacMD (reformatage requis pourMD) PC/MacMD (reformatage requis pourcMD) PC/MacMD (reformatage requis pourMD)
Logiciel de sauvegarde automatique6 (pour WindowsMD) - - ✓ ✓ - -
Protection par mot de passe6 (pour WindowsMD) - - ✓ ✓ - -
Garantie limitée3 3 ans 2 ans 3 ans 1 an 1 an
1  Un gigaoctet (1 Go) correspond à 109 = 1 000 000 000 octets et un téraoctet (1 To) correspond à 1012 = 1 000 000 000 000 octets en utilisant les puissances de 10. Toutefois, un système d’exploitation informatique indique la capacité de stockage en utilisant des puissances de 2 pour la définition de 1 Go = 230 = 1 073 741 824 octets et 1 To = 240 = 1 099 511 627 776 octets; il indique donc une capacité de stockage moindre. La capacité de stockage disponible (comprenant des exemples de fichiers multimédias variés) varie en fonction de la taille des fichiers, du format, des paramètres, des logiciels, du système d’exploitation et d’autres facteurs.
2 5 Go/s correspond au taux de transfert de l’interface selon les spécifications de l’Universal Serial Bus 3.0. Le taux de transfert réel varie en fonction de la configuration de votre système et d’autres facteurs.
3 La garantie standard limitée s’applique. La brochure de garantie est préchargée sur le disque dur ou peut être consultée en ligne à l’adresse https://storage.toshiba.com/fr/consumer-hdd/support/warranty-info.
4 La compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d’exploitation de l’utilisateur.  Un reformatage est nécessaire pour une utilisation avec Apple Time Machine. Veuillez vérifier la compatibilité de l’appareil et les instructions de connexion en consultant les manuels d’utilisation applicables à cet appareil.  Les informations les plus récentes peuvent être consultées en ligne à l’adresse https://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ehdd/flex/ca.htm.
5 La vitesse de lecture et d’écriture peut varier en fonction du périphérique hôte, des conditions de lecture et d’écriture et de la taille des fichiers.
6 Le logiciel est disponible en téléchargement gratuit et est soumis au contrat de licence utilisateur final standard de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation et/ou Toshiba America Electronic Components, Inc. Le logiciel est compatible uniquement avec les PC sous Windows.
7 L’estimation de l’espace de stockage nécessaire pour les jeux se base sur une taille moyenne de 36 Go pour les jeux de la génération actuelle. Le nombre de jeux réellement stockés peut varier en fonction de la taille des fichiers, du formatage, du logiciel de la console et d’autres programmes ou facteurs. Les disques originaux peuvent être nécessaires pour vérifier la propriété des jeux achetés et chargés à partir du disque. Une connexion Internet et le compte du propriétaire original du jeu peuvent également être nécessaires.
8 Veuillez mettre à jour votre console PS5MD vers la version du logiciel système : 21.01-03.00.00 ou ultérieure afin de pouvoir stocker des jeux PS5MD sur le stockage USB étendu. Pour jouer à des jeux PS5MD, vous devez copier les données de jeu de votre disque dur externe Canvio Gaming vers le stockage de votre console PS5MD. Veuillez consulter les informations officielles sur le site Web de PlayStation pour obtenir de l’aide concernant les périphériques de stockage externes.
9 Pour jouer à des jeux optimisés pour Xbox Series X|SMD, vous devez transférer ces jeux du disque dur externe Canvio Gaming vers le SSD de la console Xbox Series X|SMD ou une carte d’extension de stockage. Veuillez consulter les informations officielles sur le site Web de Xbox pour obtenir de l’aide concernant les périphériques de stockage externes.
10 Un disque Canvio Gaming formaté pour une plateforme de console ne sera pas compatible avec une autre plateforme, à moins d’effacer les données et de reformater le disque. Par exemple, un disque Canvio Gaming formaté pour XboxMD n’est pas compatible avec PlayStationMD, et vice versa.

Les spécifications, couleurs, fonctionnalités, logiciels et disponibilité des produits sont modifiables sans préavis.

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques, notamment au plomb, reconnues par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer, des malformations congénitales ou d’autres troubles de la reproduction. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov. Lavez-vous les mains après manipulation. 

Microsoft et Windows sont des marques commerciales du groupe de sociétés Microsoft. 

Mac, macOS, iPad, iPad Pro et Time Machine sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays et régions. 

Android et le logo Android sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google LLC.

USB Type-CMD et USB-CMD sont des marques déposées de USB Implementers Forum. 

« PlayStation », « PlayStation 4 », « PlayStation 5 », « PS4 » et « PS5 » sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc. 

« Xbox », « Xbox One » et « Xbox Series X|S » sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation. 

Canvio et le logo Canvio sont des marques commerciales ou des marques déposées de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays.  

Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



will open in a new window Will open in a new window.
to top To Top