Canvio Ready
Disque dur externe portable
Le disque dur portable Toshiba Canvio Ready vous permet de regrouper facilement tous vos fichiers et vous offre une performance fiable. Avec une capacité allant jusqu’à 4 To1, il offre amplement d’espace pour votre collection croissante de photos, de vidéos, de musique et plus encore, dans un appareil compact et portable. Doté d’une conception facile à saisir et d’un fini résistant aux traces, le Canvio Ready est conçu pour vous accompagner partout où vous allez.
Stockage simple. Prêt à en faire plus.
Libérez de l’espace précieux sur votre PC en déplaçant les fichiers volumineux, les photos, les vidéos, la musique et les documents vers un stockage externe. Le Toshiba Canvio Ready vous procure l’espace supplémentaire dont vous avez besoin dans un lecteur compact et portable, tout en vous aidant à garder vos fichiers importants organisés et à portée de main.
Branchez, utilisez et stockez en toute simplicité
Impossible de faire plus simple pour augmenter votre capacité de stockage. Le Toshiba Canvio Ready est conçu pour une utilisation prête à l’emploi, ce qui en fait l’un des moyens les plus faciles d’accroître votre espace de stockage. Que vous enregistriez des documents de travail, organisiez une collection de photos grandissante ou transfériez des fichiers multimédias volumineux, il suffit de brancher le lecteur à votre PC et de glisser-déposer vos fichiers. Aucune installation de logiciel n’est requise : l’appareil est rapide et facile à utiliser, afin que vous puissiez passer à votre prochaine tâche.
Caractéristiques et avantages
Cliquez sur les flèches ci-dessous pour en savoir plus.
Applications4
Ordinateurs portables et de bureau.
Contenu de la boîte
- Disque dur portable Toshiba Canvio Ready
- Câble USB 3.2 Gen 1 (USB-A vers Micro-B)
- Guide de démarrage rapide
- Garantie limitée standard de 1 an3
Points de vente
Les disques durs grand public Toshiba sont actuellement disponibles chez certains détaillants et distributeurs. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour trouver vos détaillants et distributeurs locaux.
*Toshiba ne garantit pas la disponibilité de tous les produits ou modèles chez les détaillants et distributeurs.
facile à
saisir
(partie supérieure
du boîtier à 65 %)
glisser-déposer
limitée
de 1 an3
| Capacité1 | Jusqu’à 4 To |
| Interface | USB 3.2 Gen 1 |
| Taux de transfert de l’interface2 | Jusqu’à 5 Go/s (USB 3.0) Jusqu’à 480 Mo/s (USB 2.0) |
| Format du disque | NTFS |
| Dimensions (mm) | 1 To/2 To : 78 (L) x 109 (l) x 14 (H) |
| Couleur | Noir |
| Poids (g) | 1 To : 149 2 To : 147 |
Configuration requise
- Formaté NTFS pour MicrosoftMD WindowsMD 11
- Un reformatage est requis pour macOS v26.4 / v15.7.5 / v14.8.5
- Port USB disponible (USB 3.2 Gen 1 recommandé)
Les spécifications, couleurs, fonctionnalités, logiciels et disponibilité des produits sont modifiables sans préavis.
AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques, notamment au plomb, reconnues par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer, des malformations congénitales ou d’autres troubles de la reproduction. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov. Lavez-vous les mains après manipulation.
Microsoft et Windows sont des marques commerciales du groupe de sociétés Microsoft.
Mac, macOS, iPad, iPad Pro et Time Machine sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays et régions.
Android et le logo Android sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google LLC.
USB Type-CMD et USB-CMD sont des marques déposées de USB Implementers Forum.
« PlayStation », « PlayStation 4 », « PlayStation 5 », « PS4 » et « PS5 » sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc.
« Xbox », « Xbox One » et « Xbox Series X|S » sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation.
Canvio et le logo Canvio sont des marques commerciales ou des marques déposées de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays.
Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Will open in a new window.