motif17

Canvio Advance Plus

Disque dur externe portable

Le disque dur externe portable Canvio Advance Plus offre une solution transparente pour le stockage et la protection de vos contenus lors de vos déplacements.  Il est doté d’une fonction de sauvegarde automatique, d’une protection par mot de passe, d’une connectivité USB polyvalente et d’un boîtier compact disponible en trois couleurs tendance.

The Canvio Advance Plus includes both USB-® and USB-A cables, offering the versatility to support your new and legacy devices.

Connectivité polyvalente.

Grâce à la technologie USB 3.2 Gen 1, vous pouvez transférer et sauvegarder des fichiers lors de vos déplacements tout en alimentant le disque via la connexion USB de votre ordinateur portable.  Le Canvio Advance Plus comprend des câbles USB-CMD et USB-A, offrant ainsi la polyvalence nécessaire pour prendre en charge vos appareils nouveaux et anciens4.

Sauvegarde automatique et protection par mot de passe.

Vos fichiers n’ont pas de prix.  Le Canvio Advance Plus vous aide à les protéger grâce à un logiciel de sauvegarde automatique et de protection par mot de passe6 pour votre PC.  Le logiciel Toshiba Storage Backup vous permet de programmer automatiquement la sauvegarde sur votre PC.  Empêchez les utilisateurs non autorisés d’accéder à vos renseignements privés grâce au logiciel Toshiba Storage Security Software, qui vous permet de sécuriser votre disque dur à l’aide d’un mot de passe unique.

The Canvio Advance Plus helps keep them safe with auto backup and password protection software for your PC.

Caractéristiques et avantages

Cliquez sur les flèches ci-dessous pour en savoir plus.

Toshiba Canvio Advance Plus Drives
Toshiba Canvio Advance Plus - Three-Year Warranty
Toshiba 3 ans
garantie limitée3
Compatible USB-CMD
À l’épreuve du temps et compatible avec vos derniers appareils USB.  Comprend des câbles USB-CMD et USB-A pour vous offrir la flexibilité de vous connecter facilement à des appareils nouveaux ou anciens sans avoir besoin d’un adaptateur USB.
Tranquillité d’esprit portable
Le Canvio Advance Plus est conçu selon les normes de qualité mondiales de Toshiba, offrant des performances fiables éprouvées et couvert par une garantie limitée de 3 ans3, afin que vous puissiez créer en toute confiance, où que vous soyez.
Sauvegarde intelligente et protection des données
Le logiciel Toshiba Storage Backup Software6, doté d’une interface conviviale, simplifie la sauvegarde de vos données : il vous suffit de sélectionner vos fichiers, de programmer la sauvegarde et de les laisser s’exécuter.  Pour plus de sécurité, le logiciel Toshiba Storage Security Software6 vous permet de protéger votre disque dur à l’aide d’un mot de passe unique, afin de protéger vos renseignements privés contre tout accès non autorisé.
Conception élégante
Conception compacte et ergonomique, avec une finition texturée élégante, disponible en trois couleurs tendance pour s’adapter à votre mode de vie.

Applications4

Pour les ordinateurs portables et de bureau.

Toshiba Canvio Advance Plus Box Drives

Contenu de la boîte

  • Disque dur portable Toshiba Canvio Advance Plus
  • Câble USB Type-CMD vers Micro-B
  • Câble USB Type-AMD vers Micro-B
  • Logiciel téléchargeable6
  • Guide de démarrage rapide
  • Garantie standard limitée de 3 ans3
Toshiba Canvio Advance Plus -  Compact design in trendy colors
Conception
compacte dans
des couleurs
tendance
Toshiba Canvio Advance Plus - Stylish, Textured Finish
Finition
texturée
élégante
Toshiba Canvio Advance Plus - USB-C® ready & USB 3.0 Compatible
Compatible
USB-CMD
et USB 3.0
Toshiba Canvio Advance Plus - Auto backup
Sauvegarde
automatique
Toshiba Canvio Advance Plus - Password protection
Protection
par mot
de passe
Toshiba Canvio Advance Plus - Three-Year Limited Warranty
Garantie
limitée
de 3 ans3
Capacité1Jusqu’à 4 To
Interface

USB 3.2 Gen 1

Taux de transfert de l’interface2Jusqu’à 5 Go/s (USB 3.0)
Jusqu’à 480 Mo/s (USB 2.0)
Format du disqueNTFS
Dimensions (mm)

2 To : 78 (L) x 109 (l) x 14 (H)
4 To : 78 (L) x 109 (l) x 19,5 (H)

Couleur

Miel, Blanc, Vert

Poids (g)1 To/2 To : 149
4 To : 217,5

Configuration requise

  • Formaté NTFS pour MicrosoftMD WindowsMD 11, WindowsMD 10
  • Nécessite un reformatage pour macOSMD v15.0/ v14.7/ v13.7
  • Port USB 2.0 ou USB 3.0 disponible

Gamme de
disques durs
externes

Canvio Flex Drive (Horizontal) Canvio Gaming Drive (Horizontal) Image of Toshiba Canvio Advance Plus Canvio Basics Drive (Horizontal)
Série de produits Canvio Flex Canvio Gaming Canvio Advance Canvio Advance Plus Canvio Basics Canvio Ready
Application Compatible USB-CMD Compatibilité entre appareils Compatible USB-CMD Compatibilité entre appareils Sauvegarde et sécurité Compatible USB-CMD Sauvegarde et sécurité Stockage prêt-à-brancher Stockage prêt-à-brancher
Capacité1 1 To, 2 To, 4 To 1 To, 2 To, 4 To 1 To, 2 To, 4 To 2 To, 4 To 1 To, 2 To, 4 To 1 To, 2 To, 4 To
Boîtier Finition satinée Finition satinée Finition texturée Finition texturée Mat Fini mat
Couleurs Argenté Gris foncé Noir, rouge, blanc, vert Blanc, Vert, Couleur miel Noir Noir
Connectivité de l’appareil USB-CMD, USB-A USB-A USB-A USB-CMD, USB-A USB-A USB-A
Fonctionne avec4 PC/MacMD/ Tablet/Smartphone PC/MacMD/Game Console PC/MacMD (reformatage requis pourMD) PC/MacMD (reformatage requis pourMD) PC/MacMD (reformatage requis pourcMD) PC/MacMD (reformatage requis pourMD)
Logiciel de sauvegarde automatique6 (pour WindowsMD) - - ✓ ✓ - -
Protection par mot de passe6 (pour WindowsMD) - - ✓ ✓ - -
Garantie limitée3 3 ans 2 ans 3 ans 1 ans 1 ans
1  Un gigaoctet (1 Go) correspond à 109 = 1 000 000 000 octets et un téraoctet (1 To) correspond à 1012 = 1 000 000 000 000 octets en utilisant les puissances de 10. Toutefois, un système d’exploitation informatique indique la capacité de stockage en utilisant des puissances de 2 pour la définition de 1 Go = 230 = 1 073 741 824 octets et 1 To = 240 = 1 099 511 627 776 octets; il indique donc une capacité de stockage moindre. La capacité de stockage disponible (comprenant des exemples de fichiers multimédias variés) varie en fonction de la taille des fichiers, du format, des paramètres, des logiciels, du système d’exploitation et d’autres facteurs.
2 5 Go/s correspond au taux de transfert de l’interface selon les spécifications de l’Universal Serial Bus 3.0. Le taux de transfert réel varie en fonction de la configuration de votre système et d’autres facteurs.
3 La garantie standard limitée s’applique. La brochure de garantie est préchargée sur le disque dur ou peut être consultée en ligne à l’adresse https://storage.toshiba.com/fr/consumer-hdd/support/warranty-info.
4 La compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d’exploitation de l’utilisateur.  Un reformatage est nécessaire pour une utilisation avec Apple Time Machine. Veuillez vérifier la compatibilité de l’appareil et les instructions de connexion en consultant les manuels d’utilisation applicables à cet appareil.  Les informations les plus récentes peuvent être consultées en ligne à l’adresse https://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ehdd/flex/ca.htm.
5 La vitesse de lecture et d’écriture peut varier en fonction du périphérique hôte, des conditions de lecture et d’écriture et de la taille des fichiers.
6 Le logiciel est disponible en téléchargement gratuit et est soumis au contrat de licence utilisateur final standard de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation et/ou Toshiba America Electronic Components, Inc. Le logiciel est compatible uniquement avec les PC sous Windows.
7 L’estimation de l’espace de stockage nécessaire pour les jeux se base sur une taille moyenne de 36 Go pour les jeux de la génération actuelle. Le nombre de jeux réellement stockés peut varier en fonction de la taille des fichiers, du formatage, du logiciel de la console et d’autres programmes ou facteurs. Les disques originaux peuvent être nécessaires pour vérifier la propriété des jeux achetés et chargés à partir du disque. Une connexion Internet et le compte du propriétaire original du jeu peuvent également être nécessaires.
8 Veuillez mettre à jour votre console PS5MD vers la version du logiciel système : 21.01-03.00.00 ou ultérieure afin de pouvoir stocker des jeux PS5MD sur le stockage USB étendu. Pour jouer à des jeux PS5MD, vous devez copier les données de jeu de votre disque dur externe Canvio Gaming vers le stockage de votre console PS5MD. Veuillez consulter les informations officielles sur le site Web de PlayStation pour obtenir de l’aide concernant les périphériques de stockage externes.
9 Pour jouer à des jeux optimisés pour Xbox Series X|SMD, vous devez transférer ces jeux du disque dur externe Canvio Gaming vers le SSD de la console Xbox Series X|SMD ou une carte d’extension de stockage. Veuillez consulter les informations officielles sur le site Web de Xbox pour obtenir de l’aide concernant les périphériques de stockage externes.
10 Un disque Canvio Gaming formaté pour une plateforme de console ne sera pas compatible avec une autre plateforme, à moins d’effacer les données et de reformater le disque. Par exemple, un disque Canvio Gaming formaté pour XboxMD n’est pas compatible avec PlayStationMD, et vice versa.

Les spécifications, couleurs, fonctionnalités, logiciels et disponibilité des produits sont modifiables sans préavis.

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques, notamment au plomb, reconnues par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer, des malformations congénitales ou d’autres troubles de la reproduction. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov. Lavez-vous les mains après manipulation. 

Microsoft et Windows sont des marques commerciales du groupe de sociétés Microsoft. 

Mac, macOS, iPad, iPad Pro et Time Machine sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays et régions. 

Android et le logo Android sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google LLC.

USB Type-CMD et USB-CMD sont des marques déposées de USB Implementers Forum. 

« PlayStation », « PlayStation 4 », « PlayStation 5 », « PS4 » et « PS5 » sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc. 

« Xbox », « Xbox One » et « Xbox Series X|S » sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation. 

Canvio et le logo Canvio sont des marques commerciales ou des marques déposées de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays.  

Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



will open in a new window Will open in a new window.
to top To Top