motif20240221

Canvio Gaming

Disque dur externe portable

Tenez-vous prêt pour la sortie du prochain grand jeu en vous procurant le disque dur externe portable Canvio Gaming.  Conçu spécialement pour les amateurs de jeux vidéo, il vous permet d’agrandir facilement votre bibliothèque de jeux. Vous pouvez libérer de l’espace sur votre console grâce à une capacité de stockage supplémentaire pouvant atteindre 4 To1 et garder vos titres préférés à portée de main.  Passez moins de temps à gérer votre stockage et plus de temps à vous immerger dans le jeu, car vous devez vous concentrer sur la victoire, pas sur l’espace disponible.

 

Canvio Gaming is specially designed to meet your gaming needs.

C’est parti!

Canvio Gaming est spécialement conçu pour répondre à vos besoins en matière de jeux, afin que vous puissiez passer plus de temps à gagner.  Ce disque est compatible4 avec vos consoles XboxMD, PlayStationMD et PC, et dispose d’un mode « Toujours actif » personnalisé par le micrologiciel, prêt à fonctionner lors de la prochaine partie.

 

Jouez plus. Stressez moins.

Passez plus de temps à conquérir des niveaux et moins de temps à vous démener pour faire de la place pour les nouveaux jeux les plus populaires.  Le modèle Canvio Gaming 4 To1 peut contenir jusqu’à 100 titres7, vous n’avez donc pas à choisir : n’hésitez pas à élargir votre bibliothèque de jeux.

Image of Canvio Gaming - Play More. Worry Less.
Découvrez comment le disque dur Canvio Gaming élargit votre potentiel de stockage de jeux et améliore votre expérience de jeu.
Image of Canvio Gaming Video

Caractéristiques et avantages

Cliquez sur les flèches ci-dessous pour en savoir plus.

Image of Canvio Gaming Drive
Canvio Gaming - Two Year Warranty
Toshiba 2 ans
Garantie limitée3
Conçu pour les amateurs de jeux vidéo
Doté d’un mode « Toujours actif » spécialement adapté au jeu, le Canvio Gaming offre des performances réactives et une capacité de stockage qui vous permettront de passer au niveau supérieur.  Sa finition noire élégante s’harmonise parfaitement avec votre XboxMD, PlayStationMD et autres systèmes de jeu compatibles.
Emportez vos jeux avec vous
Le Canvio Gaming présente une conception élégante et compacte qui vous permet de stocker vos jeux préférés dans un boîtier léger et facile à transporter.  Propulsé par la technologie USB 3.2 Gen 1, ce disque vous permet de transférer et d’enregistrer rapidement vos jeux afin que vous soyez prêt(e) à jouer.
Compatible avec les dernières consoles
Conçu pour fonctionner avec les consoles actuelles et de nouvelle génération, le Canvio Gaming s’adapte à votre style de jeu en vous permettant de jouer à vos jeux PS4MD ou Xbox OneMD préférés sur la dernière console, et offre un espace de stockage pour vos nouveaux jeux PS5 ou Xbox Series X8, 9.
Conservez plus de jeux. Supprimez-en moins.
Plus de temps de jeu signifie plus de victoires.  Grâce au disque dur externe portable Canvio Gaming, vous n’aurez plus à vous soucier de supprimer des jeux pour faire de la place aux dernières nouveautés.  Votre bibliothèque de jeux a de quoi s’agrandir avec une capacité de stockage de vos données pouvant atteindre 4 To1.

Applications4

Ordinateurs : PC, MacMD
Consoles de jeux : PlayStationMD, XboxMD,

Image of Canvio Gaming Package

Contenu de la boîte

  • Disque dur portable Toshiba Canvio Gaming
  • Câble USB Type-AMD vers Micro-B
  • Guide de démarrage rapide
  • Garantie standard limitée de 2 ans3
Canvio Gaming -  Built for gamers
Conçu pour les
amateurs de jeux
vidéo
Canvio Gaming -  Designed for gaming consoles and PCs
Conçu pour les
consoles de jeux
et les PC
Canvio Gaming -  Stores up to 100 games
Stocke jusqu’à
100 jeux7
(modèle 4 To1)
Canvio Gaming -  Sleek, portable design
Conception élégante
et portable
Canvio Gaming -  Two-Year Limited Warranty
Garantie
limitée
de 2 ans3
Capacité1Jusqu’à 4 To
Interface

USB 3.2 Gen 1

Taux de transfert de l’interface2Jusqu’à 5 Go/s (USB 3.0)
Jusqu’à 480 Mo/s (USB 3.0)
Format du disqueexFAT
Dimensions (mm)1 To/2 To 80 (largeur) × 111 (longueur) × 13,5 (hauteur)
4 To 80 (largeur) × 111 (longueur) × 19,5 (hauteur)
Couleur

Gris foncé

Poids (g)1 To/2 To : 149
4 To : 210

Configuration requise

Ordinateurs :

  • WindowsMD 11, WindowsMD10
  • macOSMD v15.0 / v14.7 / v13.7

Consoles de jeux10:

  • PlayStationMD, XboxMD
  • PlayStationMD 5 (jouer et stocker des jeux PS4MD / stocker des jeux PS5MD)8
  • Xbox Series X|SMD (jouer et stocker des jeux Xbox OneMD / stocker des jeux Xbox Series X|SMD)9
  • Vérifiez la compatibilité des appareils récents : https://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ehdd/game/ca.htm

Port USB 2.0 ou USB 3.0 disponible

Gamme de
disques durs
externes

Canvio Flex Drive (Horizontal) Canvio Gaming Drive (Horizontal) Image of Toshiba Canvio Advance Plus Canvio Basics Drive (Horizontal)
Série de produits Canvio Flex Canvio Gaming Canvio Advance Canvio Advance Plus Canvio Basics Canvio Ready
Application Compatible USB-CMD Compatibilité entre appareils Compatible USB-CMD Compatibilité entre appareils Sauvegarde et sécurité Compatible USB-CMD Sauvegarde et sécurité Stockage prêt-à-brancher Stockage prêt-à-brancher
Capacité1 1 To, 2 To, 4 To 1 To, 2 To, 4 To 1 To, 2 To, 4 To 2 To, 4 To 1 To, 2 To, 4 To 1 To, 2 To, 4 To
Boîtier Finition satinée Finition satinée Finition texturée Finition texturée Mat Fini mat
Couleurs Argenté Gris foncé Noir, rouge, blanc, vert Blanc, Vert, Couleur miel Noir Noir
Connectivité de l’appareil USB-CMD, USB-A USB-A USB-A USB-CMD, USB-A USB-A USB-A
Fonctionne avec4 PC/MacMD/ Tablet/Smartphone PC/MacMD/Game Console PC/MacMD (reformatage requis pourMD) PC/MacMD (reformatage requis pourMD) PC/MacMD (reformatage requis pourcMD) PC/MacMD (reformatage requis pourMD)
Logiciel de sauvegarde automatique6 (pour WindowsMD) - - ✓ ✓ - -
Protection par mot de passe6 (pour WindowsMD) - - ✓ ✓ - -
Garantie limitée3 3 ans 2 ans 3 ans 1 an 1 an
1  Un gigaoctet (1 Go) correspond à 109 = 1 000 000 000 octets et un téraoctet (1 To) correspond à 1012 = 1 000 000 000 000 octets en utilisant les puissances de 10. Toutefois, un système d’exploitation informatique indique la capacité de stockage en utilisant des puissances de 2 pour la définition de 1 Go = 230 = 1 073 741 824 octets et 1 To = 240 = 1 099 511 627 776 octets; il indique donc une capacité de stockage moindre. La capacité de stockage disponible (comprenant des exemples de fichiers multimédias variés) varie en fonction de la taille des fichiers, du format, des paramètres, des logiciels, du système d’exploitation et d’autres facteurs.
2 5 Go/s correspond au taux de transfert de l’interface selon les spécifications de l’Universal Serial Bus 3.0. Le taux de transfert réel varie en fonction de la configuration de votre système et d’autres facteurs.
3 La garantie standard limitée s’applique. La brochure de garantie est préchargée sur le disque dur ou peut être consultée en ligne à l’adresse https://storage.toshiba.com/fr/consumer-hdd/support/warranty-info.
4 La compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d’exploitation de l’utilisateur.  Un reformatage est nécessaire pour une utilisation avec Apple Time Machine. Veuillez vérifier la compatibilité de l’appareil et les instructions de connexion en consultant les manuels d’utilisation applicables à cet appareil.  Les informations les plus récentes peuvent être consultées en ligne à l’adresse https://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ehdd/flex/ca.htm.
5 La vitesse de lecture et d’écriture peut varier en fonction du périphérique hôte, des conditions de lecture et d’écriture et de la taille des fichiers.
6 Le logiciel est disponible en téléchargement gratuit et est soumis au contrat de licence utilisateur final standard de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation et/ou Toshiba America Electronic Components, Inc. Le logiciel est compatible uniquement avec les PC sous Windows.
7 L’estimation de l’espace de stockage nécessaire pour les jeux se base sur une taille moyenne de 36 Go pour les jeux de la génération actuelle. Le nombre de jeux réellement stockés peut varier en fonction de la taille des fichiers, du formatage, du logiciel de la console et d’autres programmes ou facteurs. Les disques originaux peuvent être nécessaires pour vérifier la propriété des jeux achetés et chargés à partir du disque. Une connexion Internet et le compte du propriétaire original du jeu peuvent également être nécessaires.
8 Veuillez mettre à jour votre console PS5MD vers la version du logiciel système : 21.01-03.00.00 ou ultérieure afin de pouvoir stocker des jeux PS5MD sur le stockage USB étendu. Pour jouer à des jeux PS5MD, vous devez copier les données de jeu de votre disque dur externe Canvio Gaming vers le stockage de votre console PS5MD. Veuillez consulter les informations officielles sur le site Web de PlayStation pour obtenir de l’aide concernant les périphériques de stockage externes.
9 Pour jouer à des jeux optimisés pour Xbox Series X|SMD, vous devez transférer ces jeux du disque dur externe Canvio Gaming vers le SSD de la console Xbox Series X|SMD ou une carte d’extension de stockage. Veuillez consulter les informations officielles sur le site Web de Xbox pour obtenir de l’aide concernant les périphériques de stockage externes.
10 Un disque Canvio Gaming formaté pour une plateforme de console ne sera pas compatible avec une autre plateforme, à moins d’effacer les données et de reformater le disque. Par exemple, un disque Canvio Gaming formaté pour XboxMD n’est pas compatible avec PlayStationMD, et vice versa.

Les spécifications, couleurs, fonctionnalités, logiciels et disponibilité des produits sont modifiables sans préavis.

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques, notamment au plomb, reconnues par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer, des malformations congénitales ou d’autres troubles de la reproduction. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov. Lavez-vous les mains après manipulation. 

Microsoft et Windows sont des marques commerciales du groupe de sociétés Microsoft. 

Mac, macOS, iPad, iPad Pro et Time Machine sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays et régions. 

Android et le logo Android sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google LLC.

USB Type-CMD et USB-CMD sont des marques déposées de USB Implementers Forum. 

« PlayStation », « PlayStation 4 », « PlayStation 5 », « PS4 » et « PS5 » sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc. 

« Xbox », « Xbox One » et « Xbox Series X|S » sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation. 

Canvio et le logo Canvio sont des marques commerciales ou des marques déposées de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays.  

Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



will open in a new window Will open in a new window.
to top To Top