Disques durs externes

Un stockage qui vous accompagne, où que vous alliez

motif5

Sauvegardez ce qui compte le plus

La vie s’articule autour de l’apprentissage, de l’action et de l’aventure, et elle ne devrait jamais être limitée.  Nos disques durs portables vous offrent un espace de stockage extensible qui vous permet de travailler et de vous divertir même en déplacement. Ils disposent de suffisamment d’espace pour vos documents, photos, vidéos, etc.

Découvrez la gamme

Enjoy seamless flexibility for your storage needs with the Canvio Flex Portable External Hard Drive with up to 4TB of storage.
Canvio Flex

Bénéficiez d’une flexibilité sans faille pour vos besoins de stockage grâce au disque dur externe portable Canvio Flex.  Avec une capacité de stockage allant jusqu’à 4 To1 accessible depuis n’importe quel PC, MacMD et appareil mobile USB-CMD compatible, le Canvio Flex offre une solution intelligente et polyvalente permettant d’enregistrer, de partager et de protéger vos fichiers.

Découvrez-en davantage

The Canvio Gaming Portable External Hard Drive is specially designed to meet your gaming needs.
Canvio Gaming

Le disque dur externe portable Canvio Gaming est spécialement conçu pour répondre à vos besoins en matière de jeux, afin que vous puissiez passer plus de temps à gagner.  Vous pouvez libérer de l’espace sur votre console grâce à une capacité de stockage supplémentaire pouvant atteindre 4 To1 et garder vos titres préférés à portée de main.  Ce disque est compatible2 con sus sistemas de juegos XboxMD avec vos consoles XboxMD, PlayStationMD

Découvrez-en davantage

The Canvio Advance Portable External Hard Drive offers high storage capacity, quick access to stored content, and easy-to-use backup and security software.
Canvio Advance

Le disque dur externe portable Canvio Advance offre une grande capacité de stockage, un accès rapide au contenu stocké ainsi qu’un logiciel de sauvegarde et de sécurité convivial4, tout cela dans une élégante conception texturée que vous pouvez emporter partout.

Découvrez-en davantage

The Canvio Advance Plus Portable External Hard Drive offers a seamless solution to store and protect your content on the go.
Canvio Advance Plus

Le disque dur externe portable Canvio Advance Plus offre une solution transparente pour le stockage et la protection de vos contenus lors de vos déplacements.  Il est doté d’une fonction de sauvegarde automatique, d’une protection par mot de passe, d’une connectivité USB polyvalente et d’un boîtier compact disponible en trois couleurs tendance.

Découvrez-en davantage

The Canvio Basics Portable External Hard Drive offers one of the easiest ways to add storage to your computer with simple plug-and-play operation.
Canvio Basics

Le disque dur externe portable Canvio Basics offre l’un des moyens les plus simples d’ajouter de l’espace de stockage à votre ordinateur grâce à un fonctionnement prêt-à-brancher simple.  Compatible avec votre PC, aucune installation de logiciel n’est nécessaire.  Glissez-déposez intuitivement vos fichiers depuis et vers votre ordinateur portable ou votre PC.

Découvrez-en davantage

The Canvio Ready Portable External Hard Drive makes collecting and storing your files easy with reliable performance and plug-and-play simplicity with no setup required.
Canvio Ready

Le disque dur externe portable Canvio Ready facilite la collecte et le stockage de vos fichiers grâce à ses performances fiables et à sa simplicité prête-à-brancher sans aucune configuration requise.  Sa finition bicolore élégante en noir mat et brillant ajoute une touche de style, tandis que sa conception légère vous permet de l’emporter partout avec vous.

Découvrez-en davantage

Du stockage, où que
vous en ayez besoin

Consumer External HDD - Portable Backup

Sauvegarde portable

Le logiciel convivial de Toshiba4 permet de sauvegarder automatiquement vos fichiers et de protéger votre disque dur contre tout accès non autorisé.
*Disponible uniquement sur certains modèles

Consumer External HDD -Find Your Fit

Trouvez la solution qui vous convient

Que vous souhaitiez stocker des centaines de documents ou des milliers de photos, nous proposons une gamme de tailles et de capacités adaptées à vos besoins.

Consumer External HDD - Simple Setup

Configuration simple

Notre fonctionnalité prête-à-brancher simple vous permettra d’être opérationnel en un temps record. Compatible USB 3.2 Gen 1.

Image of Toshiba External Video

Un stockage pensé pour le travail et les loisirs

The Canvio Advance Portable Hard Drive is perfect at work or on the go and Canvio Flex Portable Hard drive gives you the versatility you need.

Disque dur portable Advance

En tant que solution de stockage élégante et distinguée, dotée d’une finition texturée et de plusieurs couleurs au choix, le disque dur portable Canvio Advance est idéal pour le travail comme pour les déplacements.  Sauvegardez facilement votre contenu grâce à un logiciel automatisé4 (téléchargement gratuit, pour PC Windows uniquement) et protégez-le par un mot de passe pour empêcher tout accès non autorisé.

Disque dur portable Canvio Flex

Le disque dur portable Canvio Flex, très adaptable, vous offre la polyvalence dont vous avez besoin pour passer d’un PC à un MacMD, un téléphone intelligent ou une tablette.  Compatible USB-CMD, avec câbles USB-CMD et USB-A inclus.

Toshiba Canvio Advance

Canvio
Advance

Pour les ordinateurs portatifs et de bureau.
Image of Canvio Flex Drive

Canvio
Flex

Pour les PC, Mac®, téléphones intelligents et tablettes2.

Disque dur portable Canvio Gaming

Compact, léger et doté d’une capacité de stockage pouvant atteindre 4 To, le disque dur portable Canvio Gaming vous permet d’emporter jusqu’à 100 jeux5 lors de vos déplacements.  Idéal pour les joueurs qui souhaitent disposer de plus d’espace pour étendre leur bibliothèque de jeux sans se soucier de l’espace de stockage limité de leur console.

Image fo Canvio Gaming Drive

Canvio
Gaming

Pour consoles ou PC de jeux.

Jouez sans interruption

The Canvio Gaming Portable Hard Drive lets you take up to 100 games on the go.

Stockage de tous les jours

The Canvio Basics Portable Hard Drive strikes a balance between convenience and capacity and with the Canvio Ready that offers a sleek design and easy setup.

Disque dur portable Canvio Basics

Le disque dur portable Canvio Basics offre un équilibre parfait entre commodité et capacité, avec jusqu’à 4 To1 d’espace de stockage et des fonctionnalités USB prêt-à-brancher simples.  Il facilite ainsi la vie des utilisateurs en déplacement.

Disque dur portable Canvio Ready

Transférez et stockez rapidement vos contenus préférés, puis emportez-les partout avec vous grâce au Canvio Ready, un disque dur externe à la conception élégante et à la configuration facile.

Toshiba Canvio Basics

Canvio
Basics

Pour les ordinateurs portatifs et de bureau.
Toshiba Canvio Ready

Canvio
Ready

Pour les ordinateurs portatifs et de bureau.
NAS N300 Pro Upgrade Storage Group

Points de vente

Les disques durs internes et externes Toshiba sont disponibles aussi bien en ligne que dans les points de vente au détail.  Cliquez sur le bouton ci-dessous pour trouver ce dont vous avez besoin.

*Toshiba ne garantit pas la disponibilité de tous les produits ou modèles chez les détaillants et distributeurs.

1  Un gigaoctet (1 Go) correspond à 109 = 1 000 000 000 octets et un téraoctet (1 To) correspond à 1012 = 1 000 000 000 000 octets en utilisant les puissances de 10. Toutefois, un système d’exploitation informatique indique la capacité de stockage en utilisant des puissances de 2 pour la définition de 1 Go = 230 = 1 073 741 824 octets et 1 To = 240 = 1 099 511 627 776 octets; il indique donc une capacité de stockage moindre. La capacité de stockage disponible (comprenant des exemples de fichiers multimédias variés) varie en fonction de la taille des fichiers, du format, des paramètres, des logiciels, du système d’exploitation et d’autres facteurs.
2 5 Go/s correspond au taux de transfert de l’interface selon les spécifications de l’Universal Serial Bus 3.0. Le taux de transfert réel varie en fonction de la configuration de votre système et d’autres facteurs.
3 La garantie standard limitée s’applique. La brochure de garantie est préchargée sur le disque dur ou peut être consultée en ligne à l’adresse https://storage.toshiba.com/fr/consumer-hdd/support/warranty-info.
4 La compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d’exploitation de l’utilisateur.  Un reformatage est nécessaire pour une utilisation avec Apple Time Machine. Veuillez vérifier la compatibilité de l’appareil et les instructions de connexion en consultant les manuels d’utilisation applicables à cet appareil.  Les informations les plus récentes peuvent être consultées en ligne à l’adresse https://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ehdd/flex/ca.htm.
5 La vitesse de lecture et d’écriture peut varier en fonction du périphérique hôte, des conditions de lecture et d’écriture et de la taille des fichiers.
6 Le logiciel est disponible en téléchargement gratuit et est soumis au contrat de licence utilisateur final standard de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation et/ou Toshiba America Electronic Components, Inc. Le logiciel est compatible uniquement avec les PC sous Windows.
7 L’estimation de l’espace de stockage nécessaire pour les jeux se base sur une taille moyenne de 36 Go pour les jeux de la génération actuelle. Le nombre de jeux réellement stockés peut varier en fonction de la taille des fichiers, du formatage, du logiciel de la console et d’autres programmes ou facteurs. Les disques originaux peuvent être nécessaires pour vérifier la propriété des jeux achetés et chargés à partir du disque. Une connexion Internet et le compte du propriétaire original du jeu peuvent également être nécessaires.
8 Veuillez mettre à jour votre console PS5MD vers la version du logiciel système : 21.01-03.00.00 ou ultérieure afin de pouvoir stocker des jeux PS5MD sur le stockage USB étendu. Pour jouer à des jeux PS5MD, vous devez copier les données de jeu de votre disque dur externe Canvio Gaming vers le stockage de votre console PS5MD. Veuillez consulter les informations officielles sur le site Web de PlayStation pour obtenir de l’aide concernant les périphériques de stockage externes.
9 Pour jouer à des jeux optimisés pour Xbox Series X|SMD, vous devez transférer ces jeux du disque dur externe Canvio Gaming vers le SSD de la console Xbox Series X|SMD ou une carte d’extension de stockage. Veuillez consulter les informations officielles sur le site Web de Xbox pour obtenir de l’aide concernant les périphériques de stockage externes.
10 Un disque Canvio Gaming formaté pour une plateforme de console ne sera pas compatible avec une autre plateforme, à moins d’effacer les données et de reformater le disque. Par exemple, un disque Canvio Gaming formaté pour XboxMD n’est pas compatible avec PlayStationMD, et vice versa.

Les spécifications, couleurs, fonctionnalités, logiciels et disponibilité des produits sont modifiables sans préavis.

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques, notamment au plomb, reconnues par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer, des malformations congénitales ou d’autres troubles de la reproduction. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov. Lavez-vous les mains après manipulation. 

Microsoft et Windows sont des marques commerciales du groupe de sociétés Microsoft. 

Mac, macOS, iPad, iPad Pro et Time Machine sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays et régions. 

Android et le logo Android sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google LLC.

USB Type-CMD et USB-CMD sont des marques déposées de USB Implementers Forum. 

« PlayStation », « PlayStation 4 », « PlayStation 5 », « PS4 » et « PS5 » sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc. 

« Xbox », « Xbox One » et « Xbox Series X|S » sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation. 

Canvio et le logo Canvio sont des marques commerciales ou des marques déposées de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays.  

Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.




will open in a new window Will open in a new window.
to top To Top