banner-l200
banner-l200-mb

Unidade de disco rígido interna para laptops L200

Para computação móvel ou upgrade a laptops.

Aplicações2:
  • Laptop
  • Sistemas de jogos
  • Armazenamento externo
L200 - Take Your Laptop to the Next Level

Passez au niveau supérieur

Le disque dur interne pour ordinateur portable Toshiba L200 est conçu pour les utilisateurs et joueurs fréquents, car il offre un moyen simple et fiable d'augmenter la capacité de stockage de votre notebook ou système de jeu. 

Le L200 offre une capacité de stockage élevée jusqu'à 2 To[1] dans un facteur de forme compact de 2,5 po qui vous permet d'enregistrer plus de données de jeu et de fichiers. Il intègre un capteur de chocs interne pour protéger votre disque et vos données contre les dommages.

Le L200 est conçu pour une faible consommation d'énergie* et pour optimiser la durée de vie de la batterie de l'appareil.  En outre, le fonctionnement silencieux du disque* en fait une excellente solution de stockage pour les systèmes de jeu et les applications de calcul mobiles exigeant de la capacité, un profil de puissance et de la fiabilité.

*Par rapport aux disques durs 3,5 po

P300 - Versatile

Eficiente

O perfil de baixo consumo de energia ajuda a otimizar a duração da bateria do dispositivo.

P300 - Data Protection

Proteção de Dados

Sensor de impacto embutido ajuda a proteger o drive e os dados.

P300 - Reliable

Confiável

A tecnologia de formato avançado ajuda a garantir a eficiência da unidade e o acesso otimizado aos dados.

L200 - Mobile

Móvel

Feito para laptop PC e sistemas de jogos.

Unidade de disco rígido interna para laptops Toshiba L200

A unidade de disco rígido interna para laptops L200 da Toshiba foi projetada para usuários comuns e gamers. 
Ela é uma ótima solução para ampliar a capacidade de armazenamento de seu computador ou console em até 2 TB1. Recursos como perfil de baixo consumo de energia, tecnologia de cache e proteção contra choque e vibração oferecem desempenho e confiabilidade para melhorar sua experiência de jogo em computadores móveis e consoles. Tudo isso com a experiência de mais de 50 anos em armazenamento e a qualidade excepcional da Toshiba, o nome em que você pode confiar.

Unidade de disco rígido interna para laptops L200

Especificações técnicas

Até 2 TB1
Até 128 MB Cache
Tecnologia de Cache da Toshiba
Sensor de Impacto
Fator de forma11 2,5 polegadas
Interface SATA
Até 6 Gbit/s (2 TB 9,5 mm, 1 TB 7 mm, 500 GB 7 mm)
Capacidade1 2 TB, 1 TB, 500 GB
Tecnologia de gravação CMR (1 TB 9,5 mm, 500 GB 9,5 mm, 500 GB 7 mm)
SMR gerenciada pela unidade (2 TB 9,5 mm, 1 TB 7 mm)
Velocidade rotacional 5400 RPM
Tamanho do cache 128 MB (2 TB 9,5 mm, 1 TB 7 mm)
8 MB (1 TB 9,5 mm, 500 GB 9,5 mm, 500 GB 7 mm)
Garantia limitada9 Até 3 anos (2 anos para HDWL110XZSTA/HDWL120XZSTA)

Onde comprar

Os discos rígidos de consumo Toshiba estão disponíveis lojas e distribuidores selecionados. Clique no botão abaixo para encontrar seus lojas e distribuidores locais.
*A Toshiba não garante a disponibilidade de todos os produtos ou modelos lojas e distribuidores.

Encontrar lojas e distribuidores

1 Um Gigabyte (1 GB) significa 109 = 1.000.000.000 bytes, e um Terabyte (1 TB) significa 1012 = 1.000.000.000.000 bytes, usando potências de 10. No entanto, um sistema operacional de computador relata a capacidade de armazenamento usando potências de 2 para a definição de 1 GB = 230 = 1.073.741.824 bytes e 1 GB = 240 = 1.099.511.627.776 bytes e, portanto, indica menor capacidade de armazenamento. A capacidade de armazenamento disponível (incluindo exemplos de vários arquivos de mídia) variará de acordo com o tamanho do arquivo, a formatação, as configurações, o software e o sistema operacional, entre outros fatores.  A capacidade formatada real poderá variar.

2 A compatibilidade pode variar dependendo da configuração de hardware e do sistema operacional do usuário.

3 Especificações, configurações, cores, componentes e recursos do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

4 A taxa máxima de dados mantida e a velocidade da interface podem ser restritas pela velocidade de resposta do sistema host e pelas características de transmissão. A velocidade de leitura e gravação poderá variar de acordo com o dispositivo host, as condições de leitura e gravação e o tamanho do arquivo.

5 Taxa de carga de trabalho anual: Os HDDs monitoram vários aspectos de uso da unidade, como o número de horas em que ela ficou ligada e o total geral de gravações e de leituras do computador host. Com esses dados, calculamos uma Taxa de carga de trabalho anual, em ambientes abaixo de 40 graus Celsius: Taxa de carga de trabalho anual = (total geral de gravações + total geral de leituras) * (8.760 / número de horas em que a unidade ficou ligada), caso o número de horas em que a unidade ficou ligada seja de 8.760 horas ou mais. Caso contrário (isto é, se o número de horas em que a unidade ficou ligada for inferior a 8.760 horas): Taxa de carga de trabalho anual = (total geral de gravações + total geral de leituras). Cada unidade foi projetada para operar até a Taxa de carga de trabalho anual informada; depois disso, espera-se um declínio no desempenho da unidade. A Taxa de carga de trabalho anual não altera de forma alguma a política de garantia da unidade. A carga de trabalho é definida como a quantidade de dados gravados, lidos ou verificados por comandos do sistema host.

6 O número de câmeras de vigilância compatíveis é definido pela simulação de desempenho com câmeras de alta definição a uma taxa de até 10 MBPS, dependendo do modelo da unidade. Os resultados reais poderão variar com base em diversos fatores, como os tipos de câmeras instaladas, os recursos de hardware e software do sistema e a tecnologia de compressão de vídeo utilizada, bem como variáveis do sistema como resolução, quadros por segundo e outras configurações. A compatibilidade pode variar dependendo da configuração de hardware e do sistema operacional do usuário. A "alta definição" é calculada pressupondo Full HD 1080p, 30 FPS, com uma taxa de transferência de até 10 MBPS/stream.

7 Quanto ao "Número de compartimentos de unidade compatíveis", entre em contato com o Fornecedor de Soluções, pois a compatibilidade com o dispositivo host varia de acordo com o sistema.

8 A localização do orifício inferior de montagem é diferente do produto. Para mais informações, consulte a seguinte página.
https://toshiba.semicon-storage.com/us/storage/support/faq/storage-holes.html

9 A garantia limitada padrão se aplica. Consulte o folheto de garantia on-line em https://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info.

10 O tempo médio para falhas (MTTF, sigla em inglês) ou o tempo médio entre falhas (MTBF, sigla em inglês) não é uma garantia ou estimativa da vida útil do produto; é um valor estatístico relacionado às taxas médias de falha em um grande número de produtos que podem não refletir com precisão a operação real. A vida operacional real do produto pode ser diferente do MTTF ou do MTBF. O tempo médio para falha (MTTF, sigla em inglês) ou o tempo médio entre falhas (MTBF, sigla em inglês) das unidades durante a vida útil é de 600.000 horas e a taxa de falhas anualizada (AFR, sigla em inglês) é de 1,46%, ou 1 milhão de horas e 0,88%, ou ainda 1,2 milhão de horas e 0,73%. Isso pressupõe que as horas de funcionamento são 24 horas por dia, 7 dias por semana em uso normal (8760h/ano de funcionamento, transferência total de dados de até 180TB/ano ou até 300 TB/ano total, e temperatura de superfície de HDA média de 40°C ou menos). O uso em caso de temperatura de superfície de HDA superior a 40°C pode degradar a confiabilidade do produto e reduzir o período de garantia.

11 2,5 polegadas e 3,5 polegadas indicam o fator de formato dos HDDs. Não indicam o tamanho físico da unidade.

12 A vida útil da unidade de disco pode variar conforme o uso e a carga de trabalho.

will open in a new window Abrirá em uma nova janela
to top Para o início