Motif-6

S300 Pro

Pro Surveillance Disco rígido interno

Projetado para DVRs e NVRs de vigilância empresarial que operam ininterruptamente, o disco rígido Toshiba S300 Pro Surveillance oferece armazenamento otimizado para vídeo que aceita até 64 transmissões de câmeras HD6 e sistemas de armazenamento de vídeo com vários compartimentos com até 24 compartimentos de unidade7.

The S300 Pro Surveillance Hard Drive offers enhanced reliability with workload rate up to 300 TB per year.

Confiabilidade aprimorada.

O disco rígido de vigilância S300 Pro oferece confiabilidade aprimorada com uma taxa de carga de trabalho de até 300 TB por ano5 e MTTF/MTBF de até 1,2 milhão de horas10 para ajudar a manter seu sistema de segurança funcionando ininterruptamente.

Amplie seu tamanho.

O disco rígido de vigilância S300 Pro foi projetado para aceitar até 64 câmeras HD6, oferecendo espaço para atualizar e expandir seu sistema de segurança de vigilância.  Com capacidade de armazenamento de até 10 TB1, você pode armazenar mais vídeos em HD, permitindo maior retenção de dados em menos discos rígidos.

The S300 Pro Surveillance Hard Drive is designed to support up to 64 HD cameras.
Descubra como o HDD S300 Pro Surveillance foi projetado para oferecer qualidade e durabilidade, ajudando a capturar cada momento, para que você possa ter tranquilidade sabendo que seu sistema permanece vigilante
Image shows a security staff monitoring business surveillance system with S300 Pro surveillance internal HDD, playing back the events in real-time.

Recursos e benefícios

Clique nas setas abaixo para saber mais.

Image of Toshiba S300 Pro Surveillance Internal HDD Drive
Image of Toshiba S300  - Five-Year Limited Warranty
Toshiba 5 anos
garantia limitaday9
Projetado para vigilância ininterrupta
Compatível com MTTF/MTBF de até 1,2 milhão de horas10, os discos rígidos S300 Pro são construídos com componentes resistentes a oxidação e oferecem operação confiável em ambientes exigentes de vigilância ininterrupta.
Otimizado para gravação de vídeo
Grave e transmita vídeos em alta definição a uma velocidade de 7.200 RPM, permitindo armazenar mais quadros de alta qualidade por segundo.  O disco rígido S300 Pro oferece um grande tamanho de cache (até 512 MB) e alta velocidade de transferência de dados sustentada (até 281 MB/s)4 para ajudar a minimizar a perda de quadros e melhorar a reprodução de vídeo.
Compatibilidade com múltiplas câmeras
Projetado para gerenciar as altas demandas de transmissões de múltiplas câmeras em sistemas de vigilância, o S300 Pro lida com eficiência com transmissões de vídeo HD simultâneos de até 64 câmeras6.
Compatibilidade com múltiplos compartimentos
Projetado para sistemas de armazenamento com até 24 compartimentos de unidade7.  O S300 Pro tem sensores avançados de vibração rotacional (RV) para ajudar a mitigar as vibrações induzidas pelo sistema e oferece uma operação estável e confiável em ambientes com múltiplos compartimentos
Desempenho confiável
Compatível com uma carga de trabalho de até 300 TB/ano5, o S300 Pro é otimizado para lidar com altos volumes de dados em ambientes exigentes de vigilância ininterrupta.  A tecnologia de gravação magnética convencional (CMR) ajuda a fornecer desempenho e confiabilidade consistentes.  Garantia limitada de 5 anos da Toshiba9.
Ampla compatibilidade2
A Toshiba trabalha com uma ampla variedade de fabricantes de sistemas de vigilância para realizar testes extensivos a fim de garantir a compatibilidade com a maioria dos sistemas DVR e NVR.  Recomendamos que você consulte a lista de compatibilidade do fabricante do seu sistema de vigilância para obter as informações mais recentes sobre compatibilidade

Aplicações2

Gravadores de vídeo de rede de vigilância (sNVR)
Gravadores de vídeo digital de vigilância (sDVR)
sDVR híbrido (analógico e IP)
Arrays de armazenamento RAID para vigilância

Toshiba S300 Pro - RPM
7.200 RPM
Toshiba 300 Pro - HDD
Até 10 TB1
Toshiba S300 Pro - 24/7 Operation
Operação
ininterrupta12
Toshiba S300 Pro - Camera
Até 64
câmeras6
Toshiba S300 Pro - RV Sensors
Sensores RV
Fator de forma11

3,5 polegadas

Interface

SATA 6 Gbit/s

Capacidades1

 10 TB, 8 TB, 6 TB, 4 TB

Tecnologia de gravação13

CMR (todas as capacidades)

Velocidade rotacional

7.200 RPM

Tamanho do cache

Até 512 MB

Capacidade de trabalho5

Até 300 TB/ano

MTTF/MTBF10

Até 1,2 M horas

Câmera compatíve6

Até 64

Garantia limitada9

5 anos

 

Linha de discos
rígidos internos

X300 Pro
Série de produtos N300 N300 Pro S300 S300 Pro S300 AI X300 X300 Pro
Aplicação NAS para casa/escritório NAS para empresas/otimizado para RAID DVR e NVR para casa/escritório NVR otimizado para negócios/RAID NVR com IA/Servidores de análise de vídeos PC Desktop para alto desempenho e jogos Estação de trabalho de design para profissionais criativos
Capacidades1 Até 22 TB Até 24 TB Até 6 TB Até 10 TB Até 24 TB Até 20 TB Até 22 TB
Interface SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s
Tecnologia de gravação13 CMR (todas as capacidades) CMR (todas as capacidades) SMR gerenciado por unidade CMR (todas as capacidades) CMR (todas as capacidades) CMR (todas as capacidades) CMR (todas as capacidades)
Velocidade rotacional 7.200 RPM 7.200 RPM 5.400 RPM 7.200 RPM 7200 RPM 7.200 RPM 7.200 RPM
Tamanho do cache Até 1 GB Até 1 GB Até 256 MB Até 512 MB Até 1 GB Até 512 MB Até 512 MB
Compatível com compartimentos da unidade7 Até 12 Até 24 Até 8 Até 24 Até 24 - -
Capacidade de câmeras6 - - Até 64 Até 64 Até 64 - -
Transmissões de IA - - - - Até 32 - -
Operação 24 horas por dia, 7 dias por semana12 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Capacidade de trabalho5 Até 180 TB/ano Até 550 TB/ano Até 180 TB/ano Até 300 TB/ano Até 550 TB/ano Até 55 TB/ano Até 300 TB/ano
Garantia limitada9 3 anos 5 anos 3 anos 5 anos 5 anos 2 anos 5 anos

FAQ Content

What is the Toshiba S300 Pro designed for?

The Toshiba S300 Pro is designed for business surveillance DVRs and NVRs that operate continuously and may use multiple drive bays.

How is S300 Pro different from S300?

S300 Pro provides higher workload support, CMR recording, 7200 RPM performance, multi-bay support, higher capacity, and a longer warranty.

How many drive bays can S300 Pro support?

The S300 Pro supports surveillance systems with up to 24 drive bays.

What is the workload rating of S300 Pro?

The S300 Pro supports a workload rate of up to 300TB per year.

Is S300 Pro intended for AI analytics?

S300 Pro is designed for professional video recording workloads. S300 AI is the better fit for systems that run AI video analytics and multiple AI streams.

1 Gigabyte (1 GB) significa 109 = 1.000.000.000 bytes e um Terabyte (1 TB) significa 1012  = 1.000.000.000.000 bytes usando potências de 10. No entanto, um sistema operacional de computador relata a capacidade de armazenamento usando potências de 2 para a definição de 1 GB = 230 = 1.073.741.824 bytes e 1 TB = 240 = 1.099.511.627.776 bytes e, dessa forma, mostra menos capacidade de armazenamento. A capacidade de armazenamento disponível (incluindo exemplos de vários arquivos de mídia) variará de acordo com o tamanho do arquivo, a formatação, as configurações, o software e o sistema operacional, entre outros fatores.  A capacidade formatada real poderá variar.
2 A compatibilidade pode variar de acordo com a configuração do hardware do usuário e com o sistema operacional.
3 Especificações, configurações, cores, componentes e recursos do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
4 A taxa máxima de dados sustentada e a velocidade da interface podem ser restritas à velocidade de resposta do sistema host e às características de transmissão. A velocidade de leitura e gravação pode variar dependendo do dispositivo host, das condições de leitura e gravação e do tamanho do arquivo.
5 Classificação de carga de trabalho anual: Os HDDs monitoram o uso de vários discos, como horas de funcionamento, gravações e leituras durante a vida útil do computador host. Com esses dados, calculamos uma taxa de carga de trabalho anualizada, em ambientes com temperatura ambiente abaixo de 40 °C. Taxa de carga de trabalho anualizada = (Gravações ao longo da vida + Leituras ao longo da vida) * (8760 / Horas de Funcionamento ao longo da vida) caso o tempo de funcionamento seja de 8760 horas ou mais. Caso contrário (ou seja, se o tempo de funcionamento for menor que 8760 horas), Taxa de carga de trabalho anualizada = (Gravações ao longo da vida + Leituras ao longo da vida). Cada disco é projetado para funcionar até a taxa de carga de trabalho anualizada declarada, após a qual a unidade pode apresentar declínio. A taxa de carga de trabalho anualizada não altera de forma alguma a política de garantia para tal disco. A carga de trabalho é definida como a quantidade de dados gravados, lidos ou verificados por comandos do sistema host.
6 O número de câmeras de vigilância compatíveis é definido pela simulação de desempenho com câmeras de alta definição a uma taxa de 10 Mbps, dependendo do modelo da unidade. Os resultados reais poderão variar com base em diversos fatores, como os tipos de câmeras instaladas, os recursos de hardware e software do sistema e a tecnologia de compressão de vídeo utilizada, bem como variáveis do sistema, como resolução, quadros por segundo e outras configurações. A compatibilidade pode variar de acordo com a configuração do hardware do usuário e com o sistema operacional. A "alta definição" é calculada pressupondo Full HD 1080p, 30 fps, com uma taxa de transferência de até 10 Mbps/stream.
7 Quanto ao “Número de compartimentos de unidade compatíveis”, entre em contato com o Fornecedor de Soluções, pois a compatibilidade com o dispositivo host varia de acordo com o sistema.
8 A localização do furo de montagem inferior é diferente do produto. Para obter mais informações, consulte a página a seguir.
https://toshiba.semicon-storage.com/us/storage/support/faq/storage-holes.html.
9 Aplica-se a garantia limitada padrão. O folheto de garantia pode ser visualizado online em https://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info.
10 MTTF (Tempo médio sem falhas) ou MTBF (Tempo médio entre falhas) não é uma garantia nem uma estimativa de vida útil do produto; trata-se de um valor estatístico relacionado a taxas de defeito médias para um grande número de produtos, que poderá não refletir a operação real de forma precisa. A vida operacional real do produto pode ser diferente do MTTF ou do MTBF.   O MTTF (Tempo médio sem falhas) ou MTBF (Tempo médio entre falhas) de um HDD durante sua vida útil é de 600 mil horas, e a AFR (taxa anual de falha) é de 1,46% ou 1,0 milhão de horas com AFR de 0,88% ou 1,2 milhão de horas com AFR de 0,73% ou 2,5 milhões de horas com AFR de 0,35% (dependendo dos modelos de HDD). Isso pressupõe as horas de energia ininterruptas em uso normal (8760 h/ano de horas de energia, até 180 TB/ano, ou até 300 TB/ano, ou até 550 TB/ano de transferências totais de dados (dependendo dos modelos de HDD) e temperatura média da superfície do HDA: 40 °C ou menos).  O uso em temperaturas da superfície do HDA​acima de 40 °C pode diminuir a confiabilidade do produto e reduzir o período de garantia.
11 ""2,5 polegadas" e "3,5 polegadas" significam o formato dos HDDs. Não indicam o tamanho físico da unidade.
12 A vida útil do disco pode variar conforme o uso e a carga de trabalho.  Veja também MTTF e classificação anual de carga de trabalho para obter mais detalhes.
13 CMR é a tecnologia de gravação magnética convencional.  SMR é a tecnologia de gravação magnética sobreposta (Shingled Magnetic Recording).
14 OptiFrame e NASLink são marcas comerciais ou marcas registradas da Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.

will open in a new window Will open in a new window.
to top To Top