motif240222

N300 Pro

Disco rígido interno NAS

A unidade de disco rígido interno NAS N300 Pro da Toshiba foi projetada para oferecer a negócios de médio e grande porte armazenamento de dados confiável, dimensionável e centralizado, além de compartilhamento, em um ambiente NAS otimizado por RAID 24 horas por dia, 7 dias por semana.  O N300 Pro ajuda a simplificar o fluxo de trabalho por toda a empresa, facilitando a colaboração entre suas equipes.

The N300 Pro is a reliable drive to help you take your business to the next level.

Mantenha a sua empresa em movimento.

Oferecendo uma carga de trabalho maior de até 550 TB/ano5 e uma capacidade expandida de até 24 TB1 (em comparação com o N300), o N300 Pro é um disco confiável para ajudar você a elevar a qualidade da sua empresa. Oferecendo a velocidade de 7.200 RPM necessária para acessar seus dados rapidamente e operação ininterrupta12 para ajudar a manter seus dados prontamente acessíveis, esses discos são otimizados para ajudar a expansão da sua empresa.

Desempenho em que você pode confiar.

O N300 Pro foi projetado para funcionar em amplas faixas de temperatura e tem sensores de RV integrados para mitigar a vibração rotacional em um ambiente NAS multiusuário, para que você possa ter certeza de que esse disco funcionará onde e quando você mais precisar.  Esse disco foi projetado com tecnologia CMR para oferecer desempenho consistente e ampla compatibilidade2.  Além disso, oferece qualidade comprovada, respaldada pela garantia limitada de cinco anos da Toshiba9, proporcionando tranquilidade.

The N300 Pro is designed to work in wide temperature ranges and has built-in RV sensors to mitigate rotational vibration in a multi-user NAS environment.
Descubra como o disco rígido NAS N300 Pro oferece o desempenho e a confiabilidade necessários para manter seu negócio em movimento

Recursos e benefícios

Clique nas setas abaixo para saber mais.

Image of Toshiba N300 Pro NAS Drive
Toshiba N300 Pro - Five-Year Limited Warranty
Toshiba 5 ano
garantia limitada9
Tecnologia Toshiba NASLinkTM

Firmware inteligente que entende as cargas de trabalho reais de NAS e RAID, garantindo desempenho suave, estável e confiável, mesmo sob intensa atividade do sistema.

Otimizado para ambiente RAID

Aceita sistemas NAS com até 24 compartimentos de unidade7.   Sensores de RV integrados para ajudar a mitigar os efeitos de vibração rotacional em sistemas multicompartimentos.  A tecnologia Error Recovery Control limita o tempo de recuperação para ajudar a otimizar a correção de erros em ambientes RAID.

Confiabilidade sem igual

Projetado para operação ininterrupta12.  Aceita taxa de carga de trabalho de até 550 TB/ano5 and e MTTF de até 2,5 milhões de horas10.  Garantia limitada de 5 anos da Toshiba9.

Alto desempenho
Velocidade rápida de 7.200 RPM com cache de até 1 GB.  Taxa de transferência contínua de até 309 MB/s4.  A tecnologia de gravação magnética convencional (CMR) oferece desempenho de gravação consistente.
Ampla compatibilidade2
A Toshiba trabalha com uma grande variedade de fabricantes de sistemas NAS para testes extensivos, garantindo compatibilidade com a maioria dos sistemas NAS.  Recomendamos verificar a lista de compatibilidade do fabricante do seu sistema NAS para obter as informações mais recentes sobre compatibilidade.
Baixo custo total de propriedade (TCO)
Enorme capacidade de até 24 TB1 e baixo perfil de consumo de energia ajudam a proporcionar eficiência energética ideal (W/TB) para maximizar a utilização do seu sistema.

Por que o NASLinkTM é importante


N300Pro NASLink Section Image

Desempenho mais inteligente para NAS sempre ativos

Os modernos sistemas NAS para empresas e profissionais precisam lidar com cargas de trabalho mistas — compartilhamento de arquivos, backups, streaming de mídia e manutenção de RAID — frequentemente ao mesmo tempo.  Nesses ambientes, a inconsistência é o risco real que causa lentidão imprevisível, interrupção das operações RAID ou quedas de desempenho durante atividades em segundo plano.  O firmware NASLink™ foi desenvolvido para compreender e gerenciar essa complexidade, oferecendo desempenho estável e consistente no qual usuários e sistemas podem confiar.


O N300 Pro NASLink™ combina hardware NAS de nível empresarial com firmware inteligente projetado para manter sistemas multiusuário e com várias unidades funcionando sem problemas em cargas de trabalho reais, incluindo backups, compartilhamento de arquivos, streaming e operações RAID.

Inteligência sensível à
carga de trabalho

Identifica tarefas de leitura, gravação e em segundo plano em tempo real e adapta o comportamento da unidade para corresponder à forma como os sistemas NAS são efetivamente utilizados.

Desempenho estável
sob carga pesada

Equilibra o uso do cache, o tempo de execução dos comandos e a movimentação de disco para evitar lentidão repentina durante backups, reconstruções de RAID e -acesso multiusuário.

Projetado para
confiabilidade ininterrupta

Otimiza o fluxo de dados e atenua as vibrações induzidas pelo sistema, garantindo operação de longo prazo e a integridade contínua da unidade.

Aplicações2

NAS empresarial e comercial
Médias e grandes empresas
Sistemas NAS otimizados para RAID

Toshiba N300 Pro - HDD
Até 24TB1
Toshiba N300 Pro - 24/7 Operation
Operação
ininterrupta12
Toshiba N300 Pro - Workload
Carga de trabalho
de até 550 TB/ano5
Toshiba N300 Pro - RV Sensors
Sensores RV
Fator de forma11

3,5 polegadas

Interface

SATA 6 Gbit/s

Capacidades1

24 TB, 22 TB, 20 TB, 18 TB, 16 TB, 14 TB, 12 TB, 10 TB,
8 TB, 6 TB, 4 TB

Tecnologia de gravação13

CMR (todas as capacidades)

Velocidade rotacional

7.200 RPM

Tamanho do cache

Até 1 GB

Capacidade de trabalho5

Até 550 TB/ano

MTTF10

Até 2,5 M horas

Compatível com compartimentos da unidade7

Até 24

Garantia limitada9

5 anos

 

Linha de discos
rígidos internos

X300 Pro
Série de produtos N300 N300 Pro S300 S300 Pro S300 AI X300 X300 Pro
Aplicação NAS para casa/escritório NAS para empresas/otimizado para RAID DVR e NVR para casa/escritório NVR otimizado para negócios/RAID NVR com IA/Servidores de análise de vídeos PC Desktop para alto desempenho e jogos Estação de trabalho de design para profissionais criativos
Capacidades1 Até 22 TB Até 24 TB Até 6 TB Até 10 TB Até 24 TB Até 20 TB Até 22 TB
Interface SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s
Tecnologia de gravação13 CMR (todas as capacidades) CMR (todas as capacidades) SMR gerenciado por unidade CMR (todas as capacidades) CMR (todas as capacidades) CMR (todas as capacidades) CMR (todas as capacidades)
Velocidade rotacional 7.200 RPM 7.200 RPM 5.400 RPM 7.200 RPM 7200 RPM 7.200 RPM 7.200 RPM
Tamanho do cache Até 1 GB Até 1 GB Até 256 MB Até 512 MB Até 1 GB Até 512 MB Até 512 MB
Compatível com compartimentos da unidade7 Até 12 Até 24 Até 8 Até 24 Até 24 - -
Capacidade de câmeras6 - - Até 64 Até 64 Até 64 - -
Transmissões de IA - - - - Até 32 - -
Operação 24 horas por dia, 7 dias por semana12 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Capacidade de trabalho5 Até 180 TB/ano Até 550 TB/ano Até 180 TB/ano Até 300 TB/ano Até 550 TB/ano Até 55 TB/ano Até 300 TB/ano
Garantia limitada9 3 anos 5 anos 3 anos 5 anos 5 anos 2 anos 5 anos
1 Gigabyte (1 GB) significa 109 = 1.000.000.000 bytes e um Terabyte (1 TB) significa 1012  = 1.000.000.000.000 bytes usando potências de 10. No entanto, um sistema operacional de computador relata a capacidade de armazenamento usando potências de 2 para a definição de 1 GB = 230 = 1.073.741.824 bytes e 1 TB = 240 = 1.099.511.627.776 bytes e, dessa forma, mostra menos capacidade de armazenamento. A capacidade de armazenamento disponível (incluindo exemplos de vários arquivos de mídia) variará de acordo com o tamanho do arquivo, a formatação, as configurações, o software e o sistema operacional, entre outros fatores.  A capacidade formatada real poderá variar.
2 A compatibilidade pode variar de acordo com a configuração do hardware do usuário e com o sistema operacional.
3 Especificações, configurações, cores, componentes e recursos do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
4 A taxa máxima de dados sustentada e a velocidade da interface podem ser restritas à velocidade de resposta do sistema host e às características de transmissão. A velocidade de leitura e gravação pode variar dependendo do dispositivo host, das condições de leitura e gravação e do tamanho do arquivo.
5 Classificação de carga de trabalho anual: Os HDDs monitoram o uso de vários discos, como horas de funcionamento, gravações e leituras durante a vida útil do computador host. Com esses dados, calculamos uma taxa de carga de trabalho anualizada, em ambientes com temperatura ambiente abaixo de 40 °C. Taxa de carga de trabalho anualizada = (Gravações ao longo da vida + Leituras ao longo da vida) * (8760 / Horas de Funcionamento ao longo da vida) caso o tempo de funcionamento seja de 8760 horas ou mais. Caso contrário (ou seja, se o tempo de funcionamento for menor que 8760 horas), Taxa de carga de trabalho anualizada = (Gravações ao longo da vida + Leituras ao longo da vida). Cada disco é projetado para funcionar até a taxa de carga de trabalho anualizada declarada, após a qual a unidade pode apresentar declínio. A taxa de carga de trabalho anualizada não altera de forma alguma a política de garantia para tal disco. A carga de trabalho é definida como a quantidade de dados gravados, lidos ou verificados por comandos do sistema host.
6 O número de câmeras de vigilância compatíveis é definido pela simulação de desempenho com câmeras de alta definição a uma taxa de 10 Mbps, dependendo do modelo da unidade. Os resultados reais poderão variar com base em diversos fatores, como os tipos de câmeras instaladas, os recursos de hardware e software do sistema e a tecnologia de compressão de vídeo utilizada, bem como variáveis do sistema, como resolução, quadros por segundo e outras configurações. A compatibilidade pode variar de acordo com a configuração do hardware do usuário e com o sistema operacional. A "alta definição" é calculada pressupondo Full HD 1080p, 30 fps, com uma taxa de transferência de até 10 Mbps/stream.
7 Quanto ao “Número de compartimentos de unidade compatíveis”, entre em contato com o Fornecedor de Soluções, pois a compatibilidade com o dispositivo host varia de acordo com o sistema.
8 A localização do furo de montagem inferior é diferente do produto. Para obter mais informações, consulte a página a seguir.
https://toshiba.semicon-storage.com/us/storage/support/faq/storage-holes.html.
9 Aplica-se a garantia limitada padrão. O folheto de garantia pode ser visualizado online em https://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info.
10 MTTF (Tempo médio sem falhas) ou MTBF (Tempo médio entre falhas) não é uma garantia nem uma estimativa de vida útil do produto; trata-se de um valor estatístico relacionado a taxas de defeito médias para um grande número de produtos, que poderá não refletir a operação real de forma precisa. A vida operacional real do produto pode ser diferente do MTTF ou do MTBF.   O MTTF (Tempo médio sem falhas) ou MTBF (Tempo médio entre falhas) de um HDD durante sua vida útil é de 600 mil horas, e a AFR (taxa anual de falha) é de 1,46% ou 1,0 milhão de horas com AFR de 0,88% ou 1,2 milhão de horas com AFR de 0,73% ou 2,5 milhões de horas com AFR de 0,35% (dependendo dos modelos de HDD). Isso pressupõe as horas de energia ininterruptas em uso normal (8760 h/ano de horas de energia, até 180 TB/ano, ou até 300 TB/ano, ou até 550 TB/ano de transferências totais de dados (dependendo dos modelos de HDD) e temperatura média da superfície do HDA: 40 °C ou menos).  O uso em temperaturas da superfície do HDA​acima de 40 °C pode diminuir a confiabilidade do produto e reduzir o período de garantia.
11 ""2,5 polegadas" e "3,5 polegadas" significam o formato dos HDDs. Não indicam o tamanho físico da unidade.
12 A vida útil do disco pode variar conforme o uso e a carga de trabalho.  Veja também MTTF e classificação anual de carga de trabalho para obter mais detalhes.
13 CMR é a tecnologia de gravação magnética convencional.  SMR é a tecnologia de gravação magnética sobreposta (Shingled Magnetic Recording).
14 OptiFrame e NASLink são marcas comerciais ou marcas registradas da Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.

will open in a new window Will open in a new window.
to top To Top