Discos rígidos
internos

Amplie seu mundo

motif11

O armazenamento de dados que você precisa para executar suas tarefas

Os confiáveis discos rígidos internos da Toshiba expandem sua capacidade de armazenamento e otimizam seu fluxo de trabalho. — porque seu hardware não deve causar lentidão.

Explore a linha completa

N300

O disco rígido interno NAS N300 foi projetado para atender aos requisitos de confiabilidade, desempenho, resistência e escalabilidade de aplicativos de armazenamento em rede 24 horas por dia, 7 dias por semana12 para uso pessoal, em escritórios domésticos e pequenas empresas.

Saiba mais

N300 Pro

Potencialize seu armazenamento de rede com o disco rígido interno NAS N300 Pro. Desenvolvido especificamente para ambientes RAID multiusuário exigentes, ele combina altas velocidades de transferência de dados com recursos avançados de confiabilidade. Armazene, compartilhe e proteja seus valiosos ativos digitais com confiança.

Saiba mais

S300

Designed for home and office DVRs and NVRs, the S300 Surveillance Internal Hard Drive delivers efficient surveillance storage that is optimized for 24/7 video recording environments with multiple camera streams.

Saiba mais

S300 Pro

Projetado para DVRs e NVRs de vigilância empresarial que operam ininterruptamente, o disco rígido interno S300 Pro Surveillance oferece armazenamento otimizado para vídeo que suporta até 64 transmissões de câmeras HD6 e sistemas de armazenamento de vídeo com vários compartimentos com até 24 compartimentos de unidade7.

Saiba mais

S300 AI

O S300 AI foi desenvolvido para gravadores de vídeo e servidores de análise com IA, oferecendo uma solução de armazenamento inteligente com desempenho, confiabilidade e escalabilidade ideais para capturar vídeos de alta qualidade, 24 horas por dia 7 dias por semana, atendendo às exigências de sistemas de vigilância avançados e ambientes orientados por IA.

Saiba mais

X300

Projetado para computadores de mídia domésticos e PCs para jogos, o disco rígido interno X300 Performance oferece enorme capacidade para sua biblioteca de jogos crescer e alto desempenho para levar seu jogo ao próximo nível.

Saiba mais

X300 Pro

Projetado para estações de trabalho de ponta e sistemas multimídia, o disco rígido interno X300 Pro Performance oferece alto desempenho de carga de trabalho e enorme capacidade para otimizar seu fluxo de trabalho de produção para que você possa manter sua criatividade fluindo.

Saiba mais

Aumente a qualidade
da sua empresa

Image of Toshiba Internal HDD - Store and Protect

Armazene e proteja

Salve, compartilhe e proteja seus valiosos ativos digitais com segurança, com soluções de armazenamento interno confiáveis, desenvolvidas pensando em você.

Image of Toshiba Internal HDD - Scale to Fit

Adapte-se à sua necessidade

Amplie totalmente seu armazenamento para atender às suas necessidades atuais e futuras com soluções desenvolvidas para diversas aplicações de armazenamento, incluindo jogos, criação de conteúdo, NAS e vigilância.

Image of Toshiba Internal HDD - Trusted Performance

Desempenho confiável

Os HDDs Toshiba são construídos com componentes de alta qualidade e testados quanto à confiabilidade, com o respaldo de mais de 50 anos de experiência em armazenamento.

Image of Internal HDD Video

Expanda seu negócio

The N300 delivers the performance to let you access your data quickly and the reliability to help keep your NAS system running 24/7.

N300 Disco rígido interno

Projetado para sistemas NAS de escritórios domésticos e pequenos escritórios, o N300 oferece o desempenho para permitir que você acesse seus dados rapidamente e a confiabilidade para ajudar a manter seu sistema NAS funcionando ininterruptamente12.

N300 Pro Disco rígido interno

Expanda seu armazenamento conectado à rede e proteja seus dados sem comprometer o desempenho. Compatível com uma taxa de carga de trabalho de até 550 TB por ano5 com tecnologia de controle de recuperação de erros para minimizar o tempo de recuperação em ambientes RAID, é a solução ideal para uma rede de dados multiusuário 24 horas por dia, 7 dias por semana12.

Image of Toshiba N300 NAS Systems Drive

N300

Para sistemas NAS com até 8 compartimentos de unidades de disco
Image of Toshiba N300 Pro NAS Systems Drive

N300
Pro

Para sistemas NAS empresariais com até 24 compartimentos de unidades de disco

S300 AI Surveillance Disco rígido interno

Projetado para o futuro da vigilância inteligente, o S300 AI foi desenvolvido para atender às altas exigências das análises de vídeo com inteligência artificial, gravação de múltiplas transmissões e fluxo de dados da borda ao núcleo. Com suporte para cargas de trabalho avançadas e ambientes de operação contínua, ele oferece o desempenho, a capacidade e a confiabilidade necessários para sistemas de segurança modernos e inteligentes.

S300 Pro Surveillance Disco rígido interno

Desfrute de gravações de vídeo suaves com velocidade de 7.200 RPM e cache amplo para ajudar a proteger contra quedas de quadros. Compatível com ambientes com vários compartimentos e uma carga de trabalho de até 300 TB por ano5, o disco rígido interno S300 Pro Surveillance oferece uma solução de armazenamento confiável para sistemas de segurança empresarial em rede.

Image of S300 AI Right Turn

S300 AI

Para NVRs e servidores de análise de vídeos com IA.

Image of Toshiba S300 Pro Surveillance Drive

S300
Pro

Para PC, Mac®, Smartphones, e tablets2.

Capture os detalhes

The efficient S300 Surveillance Internal Hard Drive - designed for 24/7 operation.

Melhore seu desempenho

Gamers and content creators will love the 7200 RPM speed and large cache size of the X300 Performance Internal Hard Drive.

X300 Performance Disco rígido interno

Jogadores e criadores de conteúdo vão adorar a velocidade de 7.200 RPM e o amplo cache do disco rígido interno X300 Performance. A enorme capacidade de armazenamento e os sensores internos de choque facilitam a edição, animação, criação e reprodução sem atrasos.

X300 Pro Performance Internal Hard Drive

Eleve seu desempenho para o próximo nível com uma alta taxa de carga de trabalho de até 300 TB por ano5 e MTTF de até um milhão de horas10 — oferecendo alta velocidade e imensa capacidade de armazenamento que designers e profissionais criativos precisam para otimizar seus fluxos de trabalho.

Image of Toshiba X300 Performance Drive

X300

Para desktops de alto desempenho e PCs para jogos.
Image of Toshiba X300 Pro Performance Drive

X300
Pro

Para PCs de última geração e estações de trabalho profissionais.
Image of Storage Group

Onde comprar

Os discos rígidos internos e externos da Toshiba estão disponíveis online e em lojas de varejo. Clique no botão abaixo para encontrar o que você precisa.

*a Toshiba não garante a disponibilidade de todos os produtos ou modelos em varejistas e distribuidores.

1 Gigabyte (1 GB) significa 109 = 1.000.000.000 bytes e um Terabyte (1 TB) significa 1012  = 1.000.000.000.000 bytes usando potências de 10. No entanto, um sistema operacional de computador relata a capacidade de armazenamento usando potências de 2 para a definição de 1 GB = 230 = 1.073.741.824 bytes e 1 TB = 240 = 1.099.511.627.776 bytes e, dessa forma, mostra menos capacidade de armazenamento. A capacidade de armazenamento disponível (incluindo exemplos de vários arquivos de mídia) variará de acordo com o tamanho do arquivo, a formatação, as configurações, o software e o sistema operacional, entre outros fatores.  A capacidade formatada real poderá variar.
2 A compatibilidade pode variar de acordo com a configuração do hardware do usuário e com o sistema operacional.
3 Especificações, configurações, cores, componentes e recursos do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
4 A taxa máxima de dados sustentada e a velocidade da interface podem ser restritas à velocidade de resposta do sistema host e às características de transmissão. A velocidade de leitura e gravação pode variar dependendo do dispositivo host, das condições de leitura e gravação e do tamanho do arquivo.
5 Classificação de carga de trabalho anual: Os HDDs monitoram o uso de vários discos, como horas de funcionamento, gravações e leituras durante a vida útil do computador host. Com esses dados, calculamos uma taxa de carga de trabalho anualizada, em ambientes com temperatura ambiente abaixo de 40 °C. Taxa de carga de trabalho anualizada = (Gravações ao longo da vida + Leituras ao longo da vida) * (8760 / Horas de Funcionamento ao longo da vida) caso o tempo de funcionamento seja de 8760 horas ou mais. Caso contrário (ou seja, se o tempo de funcionamento for menor que 8760 horas), Taxa de carga de trabalho anualizada = (Gravações ao longo da vida + Leituras ao longo da vida). Cada disco é projetado para funcionar até a taxa de carga de trabalho anualizada declarada, após a qual a unidade pode apresentar declínio. A taxa de carga de trabalho anualizada não altera de forma alguma a política de garantia para tal disco. A carga de trabalho é definida como a quantidade de dados gravados, lidos ou verificados por comandos do sistema host.
6 O número de câmeras de vigilância compatíveis é definido pela simulação de desempenho com câmeras de alta definição a uma taxa de 10 Mbps, dependendo do modelo da unidade. Os resultados reais poderão variar com base em diversos fatores, como os tipos de câmeras instaladas, os recursos de hardware e software do sistema e a tecnologia de compressão de vídeo utilizada, bem como variáveis do sistema, como resolução, quadros por segundo e outras configurações. A compatibilidade pode variar de acordo com a configuração do hardware do usuário e com o sistema operacional. A "alta definição" é calculada pressupondo Full HD 1080p, 30 fps, com uma taxa de transferência de até 10 Mbps/stream.
7 Quanto ao “Número de compartimentos de unidade compatíveis”, entre em contato com o Fornecedor de Soluções, pois a compatibilidade com o dispositivo host varia de acordo com o sistema.
8 A localização do furo de montagem inferior é diferente do produto. Para obter mais informações, consulte a página a seguir.
https://toshiba.semicon-storage.com/us/storage/support/faq/storage-holes.html.
9 Aplica-se a garantia limitada padrão. O folheto de garantia pode ser visualizado online em https://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info.
10 MTTF (Tempo médio sem falhas) ou MTBF (Tempo médio entre falhas) não é uma garantia nem uma estimativa de vida útil do produto; trata-se de um valor estatístico relacionado a taxas de defeito médias para um grande número de produtos, que poderá não refletir a operação real de forma precisa. A vida operacional real do produto pode ser diferente do MTTF ou do MTBF.   O MTTF (Tempo médio sem falhas) ou MTBF (Tempo médio entre falhas) de um HDD durante sua vida útil é de 600 mil horas, e a AFR (taxa anual de falha) é de 1,46% ou 1,0 milhão de horas com AFR de 0,88% ou 1,2 milhão de horas com AFR de 0,73% ou 2,5 milhões de horas com AFR de 0,35% (dependendo dos modelos de HDD). Isso pressupõe as horas de energia ininterruptas em uso normal (8760 h/ano de horas de energia, até 180 TB/ano, ou até 300 TB/ano, ou até 550 TB/ano de transferências totais de dados (dependendo dos modelos de HDD) e temperatura média da superfície do HDA: 40 °C ou menos).  O uso em temperaturas da superfície do HDA​acima de 40 °C pode diminuir a confiabilidade do produto e reduzir o período de garantia.
11 ""2,5 polegadas" e "3,5 polegadas" significam o formato dos HDDs. Não indicam o tamanho físico da unidade.
12 A vida útil do disco pode variar conforme o uso e a carga de trabalho.  Veja as descrições de carga de trabalho e MTTF/MTBF acima.
13 CMR é a tecnologia de gravação magnética convencional.  SMR é a tecnologia de gravação magnética em setores sobrepostos.

will open in a new window Will open in a new window.
to top To Top