motif20240221

X300

Performance Disco rígido interno

Projetado para computadores de mídia domésticos e PCs para jogos, o disco rígido Toshiba X300 Performance oferece enorme capacidade para sua biblioteca de jogos crescer e alto desempenho para levar seu jogo ao próximo nível.

The X300 hard drive offers the capacity and performance that the pros demand.

Projetado para melhorar seu jogo.

Seja você um gamer de PC, editor de vídeo ou designer gráfico, o disco rígido X300 oferece a capacidade e o desempenho que os profissionais exigem.  Com até 20 TB1 de capacidade, armazene suas crescentes bibliotecas de jogos e conteúdos em HD, para que você possa manter todas as suas criações sem se preocupar em ficar sem espaço.

Alto desempenho.

A última coisa que gamers e criadores de conteúdo querem é lentidão — o disco rígido X300 oferece uma velocidade de rotação rápida de 7.200 RPM e até 512 MB de cache para uma experiência responsiva ao carregar jogos ou grandes arquivos multimídia.  Além disso, a tecnologia de cache da Toshiba ajuda a otimizar a alocação de cache durante os ciclos de leitura/gravação para proporcionar acesso rápido ao seu conteúdo.

The X300 hard drive delivers a fast 7200 RPM spin speed and up to 512 MB cache size for a responsive experience.
Descubra como o disco rígido X300 Performance foi projetado para maximizar seu potencial de armazenamento e ajudar a minimizar a lentidão, para que você esteja sempre no seu melhor jogo.
Professional gamer enjoys Toshiba X300 Performance Internal Hard Drive with its high speed, large capacity & reliability delivering a lag-free gaming experience.

Recursos e benefícios

Clique nas setas abaixo para saber mais.

Image of Toshiba X300 Performance Internal HDD Drive
Image of Toshiba X300  - Two-Year Limited Warranty
Toshiba 2 anos
garantia limitada9
Alto desempenho
Velocidade rápida de rotação de 7.200 RPM com até 512 MB de cache para ajudar a reduzir o tempo de carregamento, permitindo que você passe mais tempo jogando.
Responsivo
A tecnologia de cache da Toshiba ajuda a otimizar o gerenciamento do buffer para oferecer desempenho de leitura e gravação em tempo real.  A tecnologia de gravação magnética convencional (CMR) oferece desempenho de gravação consistente.
Enorme capacidade
O X300 oferece até 20 TB1 de capacidade de armazenamento para permitir que você baixe os títulos de jogos mais recentes e, ao mesmo tempo, mantenha suas crescentes bibliotecas de jogos e conteúdo em 4K.
Confiabilidade aprimorada
O X300 é equipado com tecnologia de carregamento por rampa e sensores de impacto integrados para ajudar a proteger seu conteúdo contra choques mecânicos e vibrações causadas pelo sistema.  Além disso, essa unidade aceita MTTF de até 600 mil horas para uma confiabilidade comprovada ao longo do tempo.

Aplicações2

Estações de trabalho desktop eficientes
Pcs completos
Computadores de jogos
Computadores de mídia doméstica

Toshiba X300 - HDD
Até 20 TB1
Toshiba X300 - Cache
Até 512 MB
de cache
Toshiba X300 - Hours
600K horas
MTTF10
Toshiba X300 - CMR Technology
Tecnologia
CMR13
Fator de forma11

3,5 polegadas

Interface

SATA 6 Gbit/s

Capacidades1

20 TB, 18 TB, 16 TB, 14 TB, 12 TB, 10 TB, 8 TB, 6 TB, 4 TB

Tecnologia de gravação13

CMR (todas as capacidades)

Velocidade rotacional

7.200 RPM

Tamanho do cache

Até 512 MB

Capacidade de trabalho5

Até 55 TB/ano

MTTF10

Até 600K horas

Garantia limitada9

2 anos

 

Linha de discos
rígidos internos

X300 Pro
Série de produtos N300 N300 Pro S300 S300 Pro S300 AI X300 X300 Pro
Aplicação NAS para casa/escritório NAS para empresas/otimizado para RAID DVR e NVR para casa/escritório NVR otimizado para negócios/RAID NVR com IA/Servidores de análise de vídeos PC Desktop para alto desempenho e jogos Estação de trabalho de design para profissionais criativos
Capacidades1 Até 22 TB Até 24 TB Até 6 TB Até 10 TB Até 24 TB Até 20 TB Até 22 TB
Interface SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s
Tecnologia de gravação13 CMR (todas as capacidades) CMR (todas as capacidades) SMR gerenciado por unidade CMR (todas as capacidades) CMR (todas as capacidades) CMR (todas as capacidades) CMR (todas as capacidades)
Velocidade rotacional 7.200 RPM 7.200 RPM 5.400 RPM 7.200 RPM 7200 RPM 7.200 RPM 7.200 RPM
Tamanho do cache Até 1 GB Até 1 GB Até 256 MB Até 512 MB Até 1 GB Até 512 MB Até 512 MB
Compatível com compartimentos da unidade7 Até 12 Até 24 Até 8 Até 24 Até 24 - -
Capacidade de câmeras6 - - Até 64 Até 64 Até 64 - -
Transmissões de IA - - - - Até 32 - -
Operação 24 horas por dia, 7 dias por semana12 - -
Capacidade de trabalho5 Até 180 TB/ano Até 550 TB/ano Até 180 TB/ano Até 300 TB/ano Até 550 TB/ano Até 55 TB/ano Até 300 TB/ano
Garantia limitada9 3 anos 5 anos 3 anos 5 anos 5 anos 2 anos 5 anos
1 Gigabyte (1 GB) significa 109 = 1.000.000.000 bytes e um Terabyte (1 TB) significa 1012  = 1.000.000.000.000 bytes usando potências de 10. No entanto, um sistema operacional de computador relata a capacidade de armazenamento usando potências de 2 para a definição de 1 GB = 230 = 1.073.741.824 bytes e 1 TB = 240 = 1.099.511.627.776 bytes e, dessa forma, mostra menos capacidade de armazenamento. A capacidade de armazenamento disponível (incluindo exemplos de vários arquivos de mídia) variará de acordo com o tamanho do arquivo, a formatação, as configurações, o software e o sistema operacional, entre outros fatores.  A capacidade formatada real poderá variar.
2 A compatibilidade pode variar de acordo com a configuração do hardware do usuário e com o sistema operacional.
3 Especificações, configurações, cores, componentes e recursos do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
4 A taxa máxima de dados sustentada e a velocidade da interface podem ser restritas à velocidade de resposta do sistema host e às características de transmissão. A velocidade de leitura e gravação pode variar dependendo do dispositivo host, das condições de leitura e gravação e do tamanho do arquivo.
5 Classificação de carga de trabalho anual: Os HDDs monitoram o uso de vários discos, como horas de funcionamento, gravações e leituras durante a vida útil do computador host. Com esses dados, calculamos uma taxa de carga de trabalho anualizada, em ambientes com temperatura ambiente abaixo de 40 °C. Taxa de carga de trabalho anualizada = (Gravações ao longo da vida + Leituras ao longo da vida) * (8760 / Horas de Funcionamento ao longo da vida) caso o tempo de funcionamento seja de 8760 horas ou mais. Caso contrário (ou seja, se o tempo de funcionamento for menor que 8760 horas), Taxa de carga de trabalho anualizada = (Gravações ao longo da vida + Leituras ao longo da vida). Cada disco é projetado para funcionar até a taxa de carga de trabalho anualizada declarada, após a qual a unidade pode apresentar declínio. A taxa de carga de trabalho anualizada não altera de forma alguma a política de garantia para tal disco. A carga de trabalho é definida como a quantidade de dados gravados, lidos ou verificados por comandos do sistema host.
6 O número de câmeras de vigilância compatíveis é definido pela simulação de desempenho com câmeras de alta definição a uma taxa de 10 Mbps, dependendo do modelo da unidade. Os resultados reais poderão variar com base em diversos fatores, como os tipos de câmeras instaladas, os recursos de hardware e software do sistema e a tecnologia de compressão de vídeo utilizada, bem como variáveis do sistema, como resolução, quadros por segundo e outras configurações. A compatibilidade pode variar de acordo com a configuração do hardware do usuário e com o sistema operacional. A "alta definição" é calculada pressupondo Full HD 1080p, 30 fps, com uma taxa de transferência de até 10 Mbps/stream.
7 Quanto ao “Número de compartimentos de unidade compatíveis”, entre em contato com o Fornecedor de Soluções, pois a compatibilidade com o dispositivo host varia de acordo com o sistema.
8 A localização do furo de montagem inferior é diferente do produto. Para obter mais informações, consulte a página a seguir.
https://toshiba.semicon-storage.com/us/storage/support/faq/storage-holes.html.
9 Aplica-se a garantia limitada padrão. O folheto de garantia pode ser visualizado online em https://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info.
10 MTTF (Tempo médio sem falhas) ou MTBF (Tempo médio entre falhas) não é uma garantia nem uma estimativa de vida útil do produto; trata-se de um valor estatístico relacionado a taxas de defeito médias para um grande número de produtos, que poderá não refletir a operação real de forma precisa. A vida operacional real do produto pode ser diferente do MTTF ou do MTBF.   O MTTF (Tempo médio sem falhas) ou MTBF (Tempo médio entre falhas) de um HDD durante sua vida útil é de 600 mil horas, e a AFR (taxa anual de falha) é de 1,46% ou 1,0 milhão de horas com AFR de 0,88% ou 1,2 milhão de horas com AFR de 0,73% ou 2,5 milhões de horas com AFR de 0,35% (dependendo dos modelos de HDD). Isso pressupõe as horas de energia ininterruptas em uso normal (8760 h/ano de horas de energia, até 180 TB/ano, ou até 300 TB/ano, ou até 550 TB/ano de transferências totais de dados (dependendo dos modelos de HDD) e temperatura média da superfície do HDA: 40 °C ou menos).  O uso em temperaturas da superfície do HDA​acima de 40 °C pode diminuir a confiabilidade do produto e reduzir o período de garantia.
11 ""2,5 polegadas" e "3,5 polegadas" significam o formato dos HDDs. Não indicam o tamanho físico da unidade.
12 A vida útil do disco pode variar conforme o uso e a carga de trabalho.  Veja também MTTF e classificação anual de carga de trabalho para obter mais detalhes.
13 CMR é a tecnologia de gravação magnética convencional.  SMR é a tecnologia de gravação magnética sobreposta (Shingled Magnetic Recording).
14 OptiFrame e NASLink são marcas comerciais ou marcas registradas da Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.

will open in a new window Will open in a new window.
to top To Top