motif23

Canvio Advance

Disco rígido externo portátil

O disco rígido portátil Canvio Advance permite que os criadores façam o que fazem de melhor, onde quer que suas vidas os levem — oferecendo alta capacidade de armazenamento, acesso rápido ao conteúdo armazenado, solução de backup e segurança fácil de usar⁶, além  do desempenho confiável e comprovado de que precisam.

With Toshiba Storage Security Software and Storage Backup Software— both available as free downloads.

Crie mais. Preocupe-se menos.

Proteja seus arquivos com facilidade usando backup automático e proteção por senha.  Com o Toshiba Storage Security Software e o Storage Backup Software — ambos disponíveis para download gratuito⁶ para o seu PC Windows® — manter seu conteúdo seguro e protegido é simples e sem estresse.

Armazene tudo com estilo

Aumente seu armazenamento com até 4 TB¹ de capacidade — perfeito para levar sua enorme coleção de fotos, músicas e vídeos para qualquer lugar, com bastante espaço para seus arquivos importantes.  E como seu equipamento deve se destacar tanto quanto você, escolha entre quatro cores da moda com um acabamento texturizado e elegante que torna seu armazenamento portátil exclusivamente seu.

Step up your storage with up to 4TB¹ of capacity—perfect for taking your massive collection of photos, music, and videos on the go.
Descubra como o disco rígido Canvio Advance facilita a transferência e o backup rápido de arquivos,
aonde quer que você vá.
Creator uses the Canvio Advance compact hard drive on the go, enjoying high storage capacity, fast access, and reliable performance in a sleek design.

Recursos e benefícios

Clique nas setas abaixo para saber mais

Image of Toshiba External HDD Canvio Advance
Toshiba Canvio Advance - Two-Year Limited Warranty
Toshiba 2 anos
garantia limitada3
Software de backup automático
O Toshiba Storage Backup Software6 incluso vem com uma interface intuitiva e fácil de usar, tornando o backup dos seus dados muito simples.  Basta escolher seus arquivos ou pastas, intervalos e horários para os backups, e deixar o software cuidar do restante.
USB Plug & Play

Construído com tecnologia USB 3.2 Gen 1, o Canvio Advance oferece compatibilidade dupla com USB 3.0 e USB 2.0, garantindo transferências de dados rápidas e sem interrupções em uma ampla variedade de dispositivos4, seja você usando a tecnologia mais recente ou sistemas mais antigos.  O melhor de tudo é que ele é alimentado diretamente pela conexão USB, eliminando a necessidade de um adaptador de energia CA externo para conveniência e portabilidade perfeitas.

Proteja seus dados
Evite que usuários não autorizados acessem suas informações privadas com o Toshiba Storage Security Software6, permitindo que você proteja seu disco rígido com uma senha exclusiva.
Design elegante
Design compacto, fácil de segurar, com um acabamento texturizado e elegante, disponível em quatro opções de cores modernas para combinar com seu estilo de vida.

Aplicações4

Laptop e PCs desktop.

Image of Toshbiba External HDD Canvio Advance Package

O que vem na caixa

  • Disco rígido portátil Toshiba Canvio Advance
  • Cabo USB 3.2 Gen 1
  • Guia de início rápido
  • Software para download6
  • Garantia limitada padrão de 2 anos3
Toshiba  Canvio Advance - Compact design in trendy colors
Design compacto
em cores modernas
Toshiba  Canvio Advance - Stylish Textured Finish
Acabamento
texturizado e
elegante
Auto backup
Backup
automático
Toshiba Canvio Advance - Password protection
Proteção
com senha
Toshiba Canvio Advance - 2-year Limited Warranty
Garantia
limitada
de 2 anos3
Capacidade1

Até 4 TB

InterfaceUSB 3.2 Gen 1
Taxa de transferência de interface2

Até 5 Gb/s (USB 3.0)
Até 480 Mb/s (USB 2.0)

Formato do discoNTFS
Tamanho (mm)

1 TB, 2 TB: 78(L) x 109(C) x 14(A)
4 TB: 78(L) x 109(C) x 19,5(A)

Cor

Preto, vermelho, branco, verde

Peso (g)

1 TB / 2 TB: 149
4 TB: 217,5

Requisitos do sistema

  • Formatado em NTFS para Microsoft® Windows® 11, Windows® 10
  • Requer reformatação para macOS® v15.0/ v14.7 / v13.7
  • Porta USB 2.0 ou USB 3.0 disponível

Linha de discos
rígidos externos

Canvio Flex Drive (Horizontal) Canvio Gaming Drive (Horizontal) canvio-advance-drives-banner Image of Toshiba Canvio Advance Plus Canvio Basics Drive (Horizontal) Canvio Ready Drive (Horizontal)
Série de produtos Canvio Flex Canvio Gaming Canvio Advance Canvio Advance Plus Canvio Basics Canvio Ready
Aplicação Compatível com USB-C® Compatibilidade entre dispositivos Armazenamento portátil para jogos Backup e segurança Compatível com USB-C® Backup e segurança Armazenamento Plug&Play Armazenamento Plug&Play
Capacidades1 1 TB, 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB
Carcasa Acabamento acetinado Acabamento acetinado Acabamento texturizado Acabamento texturizado Fosca Acabamento em dois tons
Cores Prata Cinza escuro Preto, Vermelho, Branco, Verde Branco, Verde, Mel Preto Preto
Conectividade do dispositivo USB-C®, USB-A USB-A USB-A USB-C®, USB-A USB-A USB-A
Funciona com4 PC/Mac®/ Tablet/Smartphone PC/Mac®/Console de jogos PC/Mac® (no Mac®, a reformatação é necessária) PC/Mac® (no Mac®, a reformatação é necessária) PC/Mac® (no Mac®, a reformatação é necessária) PC/Mac® (no Mac®, a reformatação é necessária)
Software de backup automático6 (para Windows®) - - ✓ ✓ - -
Proteção por senha6 (para Windows®) - - ✓ ✓ - -
Garantia limitada3 3 anos 2 anos 2 anos 3 anos 1 anos 1 anos
1 1 Gigabyte (1 GB) significa 109 = 1.000.000.000 bytes e um Terabyte (1 TB) significa 1012 = 1.000.000.000.000 bytes usando potências de 10. No entanto, um sistema operacional de computador relata a capacidade de armazenamento usando potências de 2 para a definição de 1 GB = 230 = 1.073.741.824 bytes e 1 TB = 240 = 1.099.511.627.776 bytes e, dessa forma, mostra menos capacidade de armazenamento. A capacidade de armazenamento disponível (incluindo exemplos de vários arquivos de mídia) variará de acordo com o tamanho do arquivo, a formatação, as configurações, o software e o sistema operacional, entre outros fatores.
2 5 Gbit/s é a taxa de transferência da interface conforme as especificações do Universal Serial Bus 3.0. A taxa de transferência real pode variar dependendo da configuração do seu sistema e de outros fatores.
3 Aplica-se a garantia limitada padrão. O folheto de garantia é pré-carregado no disco rígido ou pode ser visualizado online em http://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info.
4 A compatibilidade pode variar de acordo com a configuração do hardware do usuário e com o sistema operacional.  Reformatação necessária para uso com o Apple Time Machine. Verifique a compatibilidade do dispositivo e as instruções de conexão consultando os manuais do usuário relevantes para o dispositivo.  As informações mais recentes podem ser consultadas online em.
5 A velocidade de leitura e gravação pode variar dependendo do dispositivo host, das condições de leitura e gravação e do tamanho do arquivo.
6 O software está disponível por meio de download gratuito sujeito ao Contrato de Licença de Usuário Final padrão da Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation e/ou Toshiba America Electronic Components, Inc. O software é compatível apenas com PCs baseados em Windows.
7 O armazenamento estimado de jogos é baseado na suposição de um tamanho médio de jogo de 36 GB para jogos da geração atual. O número real de jogos armazenados pode variar dependendo do tamanho dos arquivos, formatação, software do console e outros programas ou fatores. Discos originais podem ser necessários para verificar a propriedade de jogos comprados e carregados do disco. Conexão com a Internet e a conta do proprietário original do jogo podem ser necessárias.
8 Atualize seu console PS5® para o software do sistema versão:  21.01-03.00.00 ou posterior para armazenar jogos de PS5® no armazenamento estendido USB. Para jogar jogos de PS5, você precisa copiar os dados do jogo do seu disco externo Canvio Gaming de volta para o armazenamento do console PS5®. Consulte as informações oficiais no site da PlayStation para obter suporte sobre dispositivos de armazenamento externo.
9 Para jogar jogos otimizados para Xbox Series X|S®, você precisa transferir esses jogos do disco externo Canvio Gaming para o SSD do console Xbox Series X|S® ou para um cartão de expansão de armazenamento. Consulte as informações oficiais no site do Xbox para obter suporte sobre dispositivos de armazenamento externo.
10 Um disco rígido Canvio Gaming formatado para uso com uma plataforma de console não será compatível com outra plataforma sem apagar os dados e reformatar. Por exemplo, um disco rígido Canvio Gaming formatado para Xbox® não é compatível com PlayStation® e vice-versa.

Especificações, cores, recursos, software e disponibilidade do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

AVISO: Este produto pode expor você a produtos químicos, incluindo chumbo, reconhecidos pelo Estado da Califórnia como causadores de câncer, defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov Lave as mãos após manusear. 

Microsoft e Windows são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft. 

Mac, macOS, iPad, iPad Pro e Time Machine são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países e regiões. 

Android e o logotipo do Android são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Google LLC.

USB Type-C® e USB-C® são marcas comerciais registradas do USB Implementers Forum. 

“PlayStation”, “PlayStation 4”, “PlayStation 5”, “PS4” e “PS5” são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Sony Interactive Entertainment Inc. 

“Xbox”, “Xbox One”, and “Xbox Series X|S” are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation. 

Canvio e o logotipo Canvio são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation nos Estados Unidos e em outros países.  

Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.



will open in a new window Will open in a new window.
to top To Top