motif4

Canvio Flex

Disco rígido portátil

Você pode ter acumulado muitos dispositivos e querer explorar ainda mais no futuro.  A última coisa que você precisa é de um disco rígido que não acompanhe seu progresso.  O disco rígido portátil Canvio Flex oferece armazenamento na forma mais compatível, permitindo que você armazene e acesse seus dados de forma integrada em Windows® PC, Mac®, smartphones e tablets USB-C® de maneira simples, com uma solução única.

The Canvio Flex Portable Hard Drive combines compatibility and portability to give you a cross-device storage solution that fits your lifestyle.

Um disco. Muitos dispositivos.

Você não está limitado a apenas um dispositivo, assim como a sua solução de armazenamento.  O disco rígido portátil Canvio Flex combina compatibilidade e portabilidade para oferecer uma solução de armazenamento entre dispositivos que se adapta ao seu estilo de vida.  Esse disco torna a transferência de arquivos mais fácil do que nunca, com até 4 TB1 de capacidade de armazenamento para guardar seus dados com segurança.

Armazenamento inteligente. Feito para se adaptar.

Esteja sempre à frente com o disco rígido externo portátil Canvio Flex, conectando-se diretamente a qualquer dispositivo compatível com USB.  Com cabos USB-A e USB-C® incluídos, você tem a flexibilidade de conectar facilmente a dispositivos antigos ou novos sem precisar de um adaptador USB.

The Canvio Flex Portable External Hard Drive, connecting directly to any compatible USB-equipped device.
Descubra como o disco rígido Canvio Flex oferece a capacidade de armazenamento e a compatibilidade necessárias para armazenar e compartilhar seus dados de forma integrada em vários dispositivos.
Image of Canvio Flex Video

Recursos e benefícios

Clique nas setas abaixo para saber mais.

Image of Canvio Flex
Canvio Flex - Three Year Warranty
Toshiba 3 anos
garantia limitada3
Compatibilidade entre dispositivos
Conexão onde realmente importa.  Com conectividade USB-A e USB-C®, o disco rígido portátil Canvio Flex é pré-formatado para Windows® PC, Mac®, smartphones USB-C® e tablets4 para acesso perfeito aos arquivos imediatamente.
Armazenamento versátil

Aproveite a máxima flexibilidade para suas necessidades de armazenamento com o disco rígido portátil Canvio Flex.   Com até 4 TB1 de capacidade de armazenamento acessível em qualquer dispositivo USB compatível, o Canvio Flex oferece conectividade inteligente e versátil para salvar e proteger seus arquivos.

Expanda o armazenamento do seu smartphone

Melhore o desempenho do seu smartphone com armazenamento expandido e libere espaço para imagens em alta resolução e gravações de vídeo.  A operação simples de plug-and-play facilita a expansão da capacidade de armazenamento do seu smartphone, transferindo o conteúdo do telefone para o Canvio Flex.

Backup de smartphone simplificado

O Canvio Flex oferece backup de dados fácil diretamente do seu celular, onde quer que você esteja.  Não é necessário usar um PC — basta conectar o cabo USB-C® ao seu smartphone e arrastar e soltar seus arquivos importantes e conteúdos favoritos para mantê-los seguros em um armazenamento local. Sem preocupações com privacidade na nuvem ou taxas de assinatura.

Elegância simples

Armazenamento flexível com estilo flexível, em um acabamento prateado acetinado elegante e design leve que combina com seu Mac®, PC, smartphones e tablets.

Applications4

Computadores: PC, Mac®
Dispositivos móveis: Smartphones  e tablets USB-C®

Image of Canvio Flex Package

O que vem na caixa

  • Disco rígido portátil Toshiba Canvio Flex
  • Cabo USB Type-C® para Micro-B
  • Cabo USB Type-A para Micro-B
  • Guia de início rápido
  • Garantia limitada padrão de 3 anos3
Canvio Flex - Cross-Device Compatibility
Compatibilidade
entre dispositivos4
Canvio Flex - USB-C® Ready and USB 3.0 Compatible
Pronto para USB-C®
e compatível com
USB 3.0
Canvio Flex - Smartphone Backup
Backup de
smartphone
Canvio Flex - 3-year Limited Warranty
Garantia
limitada de
3 anos3
Capacidade1

Até 4 TB

InterfaceUSB 3.2 Gen 1
Taxa de transferência de interface2

Até 5 Gb/s (USB 3.0)
Até 480 Mb/s (USB 2.0)

Formato do discoexFAT
Tamanho (mm)

1 TB/2 TB: 80(W) x 111(L) x 13.5(H)
4T B: 80(W) x 111(L) x 19.5(H)

Cor

Prateado fosco

Peso (g)

1 TB: 149
2 TB: 149
4 TB: 210

Requisitos do sistema

● Computadores:

  • Windows® 11, Windows®10
  • macOS® v15.0 / v14.7 / v13.7

● Dispositivos móveis:

Porta USB disponível

Linha de discos
rígidos externos

Canvio Flex Drive (Horizontal) Canvio Gaming Drive (Horizontal) canvio-advance-drives-banner Image of Toshiba Canvio Advance Plus Canvio Basics Drive (Horizontal) Canvio Ready Drive (Horizontal)
Série de produtos Canvio Flex Canvio Gaming Canvio Advance Canvio Advance Plus Canvio Basics Canvio Ready
Aplicação Compatível com USB-C® Compatibilidade entre dispositivos Armazenamento portátil para jogos Backup e segurança Compatível com USB-C® Backup e segurança Armazenamento Plug&Play Armazenamento Plug&Play
Capacidades1 1 TB, 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB
Carcasa Acabamento acetinado Acabamento acetinado Acabamento texturizado Acabamento texturizado Fosca Acabamento em dois tons
Cores Prata Cinza escuro Preto, Vermelho, Branco, Verde Branco, Verde, Mel Preto Preto
Conectividade do dispositivo USB-C®, USB-A USB-A USB-A USB-C®, USB-A USB-A USB-A
Funciona com4 PC/Mac®/ Tablet/Smartphone PC/Mac®/Console de jogos PC/Mac® (no Mac®, a reformatação é necessária) PC/Mac® (no Mac®, a reformatação é necessária) PC/Mac® (no Mac®, a reformatação é necessária) PC/Mac® (no Mac®, a reformatação é necessária)
Software de backup automático6 (para Windows®) - - ✓ ✓ - -
Proteção por senha6 (para Windows®) - - ✓ ✓ - -
Garantia limitada3 3 anos 2 anos 2 anos 3 anos 1 anos 1 anos
1 1 Gigabyte (1 GB) significa 109 = 1.000.000.000 bytes e um Terabyte (1 TB) significa 1012 = 1.000.000.000.000 bytes usando potências de 10. No entanto, um sistema operacional de computador relata a capacidade de armazenamento usando potências de 2 para a definição de 1 GB = 230 = 1.073.741.824 bytes e 1 TB = 240 = 1.099.511.627.776 bytes e, dessa forma, mostra menos capacidade de armazenamento. A capacidade de armazenamento disponível (incluindo exemplos de vários arquivos de mídia) variará de acordo com o tamanho do arquivo, a formatação, as configurações, o software e o sistema operacional, entre outros fatores.
2 5 Gbit/s é a taxa de transferência da interface conforme as especificações do Universal Serial Bus 3.0. A taxa de transferência real pode variar dependendo da configuração do seu sistema e de outros fatores.
3 Aplica-se a garantia limitada padrão. O folheto de garantia é pré-carregado no disco rígido ou pode ser visualizado online em http://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info.
4 A compatibilidade pode variar de acordo com a configuração do hardware do usuário e com o sistema operacional.  Reformatação necessária para uso com o Apple Time Machine. Verifique a compatibilidade do dispositivo e as instruções de conexão consultando os manuais do usuário relevantes para o dispositivo.  As informações mais recentes podem ser consultadas online em.
5 A velocidade de leitura e gravação pode variar dependendo do dispositivo host, das condições de leitura e gravação e do tamanho do arquivo.
6 O software está disponível por meio de download gratuito sujeito ao Contrato de Licença de Usuário Final padrão da Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation e/ou Toshiba America Electronic Components, Inc. O software é compatível apenas com PCs baseados em Windows.
7 O armazenamento estimado de jogos é baseado na suposição de um tamanho médio de jogo de 36 GB para jogos da geração atual. O número real de jogos armazenados pode variar dependendo do tamanho dos arquivos, formatação, software do console e outros programas ou fatores. Discos originais podem ser necessários para verificar a propriedade de jogos comprados e carregados do disco. Conexão com a Internet e a conta do proprietário original do jogo podem ser necessárias.
8 Atualize seu console PS5® para o software do sistema versão:  21.01-03.00.00 ou posterior para armazenar jogos de PS5® no armazenamento estendido USB. Para jogar jogos de PS5, você precisa copiar os dados do jogo do seu disco externo Canvio Gaming de volta para o armazenamento do console PS5®. Consulte as informações oficiais no site da PlayStation para obter suporte sobre dispositivos de armazenamento externo.
9 Para jogar jogos otimizados para Xbox Series X|S®, você precisa transferir esses jogos do disco externo Canvio Gaming para o SSD do console Xbox Series X|S® ou para um cartão de expansão de armazenamento. Consulte as informações oficiais no site do Xbox para obter suporte sobre dispositivos de armazenamento externo.
10 Um disco rígido Canvio Gaming formatado para uso com uma plataforma de console não será compatível com outra plataforma sem apagar os dados e reformatar. Por exemplo, um disco rígido Canvio Gaming formatado para Xbox® não é compatível com PlayStation® e vice-versa.

Especificações, cores, recursos, software e disponibilidade do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

AVISO: Este produto pode expor você a produtos químicos, incluindo chumbo, reconhecidos pelo Estado da Califórnia como causadores de câncer, defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov Lave as mãos após manusear. 

Microsoft e Windows são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft. 

Mac, macOS, iPad, iPad Pro e Time Machine são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países e regiões. 

Android e o logotipo do Android são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Google LLC.

USB Type-C® e USB-C® são marcas comerciais registradas do USB Implementers Forum. 

“PlayStation”, “PlayStation 4”, “PlayStation 5”, “PS4” e “PS5” são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Sony Interactive Entertainment Inc. 

“Xbox”, “Xbox One”, and “Xbox Series X|S” are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation. 

Canvio e o logotipo Canvio são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation nos Estados Unidos e em outros países.  

Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.



will open in a new window Will open in a new window.
to top To Top