Canvio Ready
Disco rígido externo portátil
O disco rígido portátil Toshiba Canvio Ready permite reunir todos os seus arquivos com facilidade e desempenho confiável. Com capacidade de até 4 TB¹, ele oferece bastante espaço para sua coleção crescente de fotos, vídeos, músicas e muito mais, tudo em uma unidade compacta e portátil. Com um design fácil de segurar e um acabamento resistente a marcas, o Canvio Ready foi feito para acompanhar você aonde quer que vá.
Armazenamento simples. Pronto para mais
Libere espaço valioso no seu PC transferindo arquivos grandes, fotos, vídeos, músicas e documentos para um armazenamento externo. O Toshiba Canvio Ready oferece o espaço adicional de que você precisa em uma unidade compacta e portátil, ajudando a manter seus arquivos importantes organizados e sempre ao alcance.
Conecte, use e armazene com facilidade
Expandir seu armazenamento não poderia ser mais simples. O Toshiba Canvio Ready oferece uma operação plug-and-play fácil, sendo uma das maneiras mais práticas de aumentar sua capacidade de armazenamento. Seja para salvar documentos de trabalho, organizar uma coleção crescente de fotos ou transferir arquivos de mídia grandes, basta conectar a unidade ao PC e arrastar e soltar seus arquivos. Sem a necessidade de instalar software, o uso é rápido e fácil — para você seguir para a próxima tarefa.
Recursos e benefícios
Clique nas setas abaixo para saber mais.
Produzido com atenção ao meio ambiente, o Canvio Ready contém pelo menos 65% de materiais reciclados na parte superior do gabinete da unidade e na embalagem externa.
Aplicações4
Laptop e PCs desktop.
Conteúdo da embalagem
- Disco rígido portátil Toshiba Canvio Ready
- Cabo USB 3.2 Gen 1 (USB-A para Micro-B)
- Guia de início rápido
- Garantia limitada padrão de 1 ano3
Onde comprar
Os discos rígidos ao consumidor Toshiba estão atualmente disponíveis em revendedores e distribuidores selecionados. Clique no botão abaixo para encontrar revendedores e distribuidores locais.
*a Toshiba não garante a disponibilidade de todos os produtos ou modelos em varejistas e distribuidores.
de segurar
(parte superior da tampa: 65%)
arrastar e soltar
limitada de
1 ano3
| Capacidade1 | Até 4 TB |
| Interface | USB 3.2 Gen 1 |
| Taxa de transferência de interface2 | Até 5 Gb/s (USB 3.0) |
| Formato do disco | NTFS |
| Tamanho (mm) | 1 TB / 2 TB: 78(L) x 109(C) x 14(A) |
| Cor | Preto |
| Peso (g) | 1 TB: 124 |
Requisitos do sistema
- Formatado em NTFS para Microsoft® Windows® 11
- Requer reformatação para macOS v26.4 / v15.7.5 / v14.8.5
- Porta USB disponível (USB 3.2 Gen 1 recomendada)
Especificações, cores, recursos, software e disponibilidade do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
AVISO: Este produto pode expor você a produtos químicos, incluindo chumbo, reconhecidos pelo Estado da Califórnia como causadores de câncer, defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov Lave as mãos após manusear.
Microsoft e Windows são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft.
Mac, macOS, iPad, iPad Pro e Time Machine são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países e regiões.
Android e o logotipo do Android são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Google LLC.
USB Type-C® e USB-C® são marcas comerciais registradas do USB Implementers Forum.
“PlayStation”, “PlayStation 4”, “PlayStation 5”, “PS4” e “PS5” são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Sony Interactive Entertainment Inc.
“Xbox”, “Xbox One”, and “Xbox Series X|S” are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation.
Canvio e o logotipo Canvio são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation nos Estados Unidos e em outros países.
Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.
Will open in a new window.