Motif-2

S300

Surveillance Disco rígido interno

Projetado para DVRs e NVRs residenciais e de escritório, o disco rígido S300 Surveillance oferece armazenamento de vigilância eficiente, otimizado para ambientes de gravação de vídeo ininterruptos, com transmissões de várias câmeras.

The Toshiba S300 Surveillance Hard Drives offer up to 6TB of capacity and support up to 64 high-definition cameras.

Veja cada detalhe.

Desenvolvidos especificamente para sistemas de vigilância de vídeo para consumidores e empresas, os discos rígidos de vigilância Toshiba S300 oferecem até 6 TB1 de capacidade e suportam até 64 câmeras de alta definição6, permitindo que você dimensione suas necessidades de armazenamento para atender às crescentes demandas de seus sistemas de vigilância.

Vigilância que continua em alerta

O S300 foi projetado para operação ininterrupta12, compatível com até um milhão de horas de MTTF/MTBF10 e uma taxa de carga de trabalho de até 180 TB por ano5 para proporcionar tranquilidade ao operar sistemas de câmeras de segurança 24 horas por dia.

The S300 is designed for 24/7 operation, supporting up to one million hour MTTF/MTBF.

Descubra como o disco rígido de vigilância S300 foi projetado para alta confiabilidade, suportando altas cargas de trabalho de vigilância e sendo otimizado para funcionar em ambientes de gravação de vídeo ininterrupta.

Image showing Toshiba S300 Surveillance Internal Hard Drive delivering high reliability and performance for 24/7 operation in homes and small offices.

Recursos e benefícios

Clique nas setas abaixo para saber mais.

Image of Toshiba S300 Surveillance Internal HDD Drive
Toshbiba S300 - Three-Year Limited Warranty
Toshiba 3 anos
garantia limitada9
Otimizado para trabalho de vigilância
O S300 oferece uma carga de trabalho de até 180 TB/ano5 para atender às rigorosas demandas dos principais sistemas de vigilância por vídeo DVR e NVR que operam ininterruptamente.
Desempenho eficiente
O S300 apresenta um perfil de baixo consumo de energia, com design de 5.400 RPM, para oferecer desempenho confiável em ambientes de vigilância com múltiplas transmissões ininterruptamente, em uma ampla faixa de temperatura operacional.  Esta unidade tem consumo de energia eficiente, o que ajuda a reduzir as emissões de calor e aumentar a confiabilidade
Feito para durar
Aproveite de tranquilidade com até 1 milhão de horas de MTTF/MTBF10, apoiado pela garantia limitada de 3 anos da Toshiba9.
Ampla compatibilidade2
A Toshiba trabalha com uma ampla variedade de fabricantes de sistemas de vigilância para realizar testes extensivos a fim de garantir a compatibilidade com a maioria dos sistemas DVR e NVR.  Recomendamos que você consulte a lista de compatibilidade do fabricante do seu sistema de vigilância para obter as informações mais recentes sobre compatibilidade.

Aplicações2

Gravadores de vídeo de rede de vigilância (sNVR)
Gravadores de vídeo digital de vigilância (sDVR))
sDVR híbrido (analógico e IP)

Toshiba S300 - RPM
5.400 RPM
Toshiba S300 - HDD
Até 6 TB1
Toshiba S300 - 24/7 Operation
Operação
ininterrupta12
Toshiba S300 - Camera
Até 64
câmeras6
Fator de forma11

3,5 polegadas

Interface

SATA 6 Gbit/s

Capacidades1

6 TB, 4 TB, 2 TB

Tecnologia de gravação13

SMR gerenciado por unidade

Velocidade rotacional

5.400 RPM

Tamanho do cache

Até 256 MB

Capacidade de trabalho5

Até 180 TB/ano

MTTF10

Até 1 M horas

Câmera compatíve6

Até 64

Garantia limitada9

3 anos

 

Linha de discos
rígidos internos

X300 Pro
Série de produtos N300 N300 Pro S300 S300 Pro S300 AI X300 X300 Pro
Aplicação NAS para casa/escritório NAS para empresas/otimizado para RAID DVR e NVR para casa/escritório NVR otimizado para negócios/RAID NVR com IA/Servidores de análise de vídeos PC Desktop para alto desempenho e jogos Estação de trabalho de design para profissionais criativos
Capacidades1 Até 22 TB Até 24 TB Até 6 TB Até 10 TB Até 24 TB Até 20 TB Até 22 TB
Interface SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s
Tecnologia de gravação13 CMR (todas as capacidades) CMR (todas as capacidades) SMR gerenciado por unidade CMR (todas as capacidades) CMR (todas as capacidades) CMR (todas as capacidades) CMR (todas as capacidades)
Velocidade rotacional 7.200 RPM 7.200 RPM 5.400 RPM 7.200 RPM 7200 RPM 7.200 RPM 7.200 RPM
Tamanho do cache Até 1 GB Até 1 GB Até 256 MB Até 512 MB Até 1 GB Até 512 MB Até 512 MB
Compatível com compartimentos da unidade7 Até 12 Até 24 Até 8 Até 24 Até 24 - -
Capacidade de câmeras6 - - Até 64 Até 64 Até 64 - -
Transmissões de IA - - - - Até 32 - -
Operação 24 horas por dia, 7 dias por semana12 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Capacidade de trabalho5 Até 180 TB/ano Até 550 TB/ano Até 180 TB/ano Até 300 TB/ano Até 550 TB/ano Até 55 TB/ano Até 300 TB/ano
Garantia limitada9 3 anos 5 anos 3 anos 5 anos 5 anos 2 anos 5 anos
1 Gigabyte (1 GB) significa 109 = 1.000.000.000 bytes e um Terabyte (1 TB) significa 1012  = 1.000.000.000.000 bytes usando potências de 10. No entanto, um sistema operacional de computador relata a capacidade de armazenamento usando potências de 2 para a definição de 1 GB = 230 = 1.073.741.824 bytes e 1 TB = 240 = 1.099.511.627.776 bytes e, dessa forma, mostra menos capacidade de armazenamento. A capacidade de armazenamento disponível (incluindo exemplos de vários arquivos de mídia) variará de acordo com o tamanho do arquivo, a formatação, as configurações, o software e o sistema operacional, entre outros fatores.  A capacidade formatada real poderá variar.
2 A compatibilidade pode variar de acordo com a configuração do hardware do usuário e com o sistema operacional.
3 Especificações, configurações, cores, componentes e recursos do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
4 A taxa máxima de dados sustentada e a velocidade da interface podem ser restritas à velocidade de resposta do sistema host e às características de transmissão. A velocidade de leitura e gravação pode variar dependendo do dispositivo host, das condições de leitura e gravação e do tamanho do arquivo.
5 Classificação de carga de trabalho anual: Os HDDs monitoram o uso de vários discos, como horas de funcionamento, gravações e leituras durante a vida útil do computador host. Com esses dados, calculamos uma taxa de carga de trabalho anualizada, em ambientes com temperatura ambiente abaixo de 40 °C. Taxa de carga de trabalho anualizada = (Gravações ao longo da vida + Leituras ao longo da vida) * (8760 / Horas de Funcionamento ao longo da vida) caso o tempo de funcionamento seja de 8760 horas ou mais. Caso contrário (ou seja, se o tempo de funcionamento for menor que 8760 horas), Taxa de carga de trabalho anualizada = (Gravações ao longo da vida + Leituras ao longo da vida). Cada disco é projetado para funcionar até a taxa de carga de trabalho anualizada declarada, após a qual a unidade pode apresentar declínio. A taxa de carga de trabalho anualizada não altera de forma alguma a política de garantia para tal disco. A carga de trabalho é definida como a quantidade de dados gravados, lidos ou verificados por comandos do sistema host.
6 O número de câmeras de vigilância compatíveis é definido pela simulação de desempenho com câmeras de alta definição a uma taxa de 10 Mbps, dependendo do modelo da unidade. Os resultados reais poderão variar com base em diversos fatores, como os tipos de câmeras instaladas, os recursos de hardware e software do sistema e a tecnologia de compressão de vídeo utilizada, bem como variáveis do sistema, como resolução, quadros por segundo e outras configurações. A compatibilidade pode variar de acordo com a configuração do hardware do usuário e com o sistema operacional. A "alta definição" é calculada pressupondo Full HD 1080p, 30 fps, com uma taxa de transferência de até 10 Mbps/stream.
7 Quanto ao “Número de compartimentos de unidade compatíveis”, entre em contato com o Fornecedor de Soluções, pois a compatibilidade com o dispositivo host varia de acordo com o sistema.
8 A localização do furo de montagem inferior é diferente do produto. Para obter mais informações, consulte a página a seguir.
https://toshiba.semicon-storage.com/us/storage/support/faq/storage-holes.html.
9 Aplica-se a garantia limitada padrão. O folheto de garantia pode ser visualizado online em https://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info.
10 MTTF (Tempo médio sem falhas) ou MTBF (Tempo médio entre falhas) não é uma garantia nem uma estimativa de vida útil do produto; trata-se de um valor estatístico relacionado a taxas de defeito médias para um grande número de produtos, que poderá não refletir a operação real de forma precisa. A vida operacional real do produto pode ser diferente do MTTF ou do MTBF.   O MTTF (Tempo médio sem falhas) ou MTBF (Tempo médio entre falhas) de um HDD durante sua vida útil é de 600 mil horas, e a AFR (taxa anual de falha) é de 1,46% ou 1,0 milhão de horas com AFR de 0,88% ou 1,2 milhão de horas com AFR de 0,73% ou 2,5 milhões de horas com AFR de 0,35% (dependendo dos modelos de HDD). Isso pressupõe as horas de energia ininterruptas em uso normal (8760 h/ano de horas de energia, até 180 TB/ano, ou até 300 TB/ano, ou até 550 TB/ano de transferências totais de dados (dependendo dos modelos de HDD) e temperatura média da superfície do HDA: 40 °C ou menos).  O uso em temperaturas da superfície do HDA​acima de 40 °C pode diminuir a confiabilidade do produto e reduzir o período de garantia.
11 ""2,5 polegadas" e "3,5 polegadas" significam o formato dos HDDs. Não indicam o tamanho físico da unidade.
12 A vida útil do disco pode variar conforme o uso e a carga de trabalho.  Veja também MTTF e classificação anual de carga de trabalho para obter mais detalhes.
13 CMR é a tecnologia de gravação magnética convencional.  SMR é a tecnologia de gravação magnética sobreposta (Shingled Magnetic Recording).
14 OptiFrame e NASLink são marcas comerciais ou marcas registradas da Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.

will open in a new window Will open in a new window.
to top To Top