motif31

Canvio Basics

Disco rígido externo portátil

Armazenar suas fotos, vídeos e dados nunca foi tão fácil.  O Toshiba Canvio Basics oferece até 4 TB¹ de armazenamento em um design compacto e elegante, perfeito para a vida em movimento.  Basta conectá-lo para começar a salvar e acessar seus arquivos — sem necessidade de instalação de software.  Com velocidades de transferência ultrarrápidas e conectividade USB 3.0, você pode mover arquivos rapidamente enquanto alimenta a unidade diretamente pela porta USB do seu laptop.  É um armazenamento simples e confiável, feito para o uso diário.

One of the easiest ways to add storage to your computer with simple plug-and-play operation.

Armazenamento instantâneo

Uma das maneiras mais simples de adicionar armazenamento ao seu computador, com operação plug-and-play.  Pronto para uso no seu PC, sem necessidade de instalação de software.  Arraste e solte arquivos de forma intuitiva para e do seu laptop ou PC.

Leve para qualquer lugar. Libere espaço em todos os lugares.

Projetado para a vida em movimento, o Canvio Basics apresenta um design elegante e leve, compacto o suficiente para caber no seu bolso, facilitando o transporte e o armazenamento de seus arquivos onde quer que você esteja.  Com até 4 TB¹ de capacidade, ele é perfeito para descarregar sua crescente coleção de fotos, músicas e vídeos, ajudando você a liberar espaço no armazenamento interno do seu PC e a manter o sistema funcionando sem problemas.

 The Canvio Basics features a sleek, lightweight design compact enough to fit in your pocket.
Descubra como o disco rígido Canvio Basics simplifica o backup do seu conteúdo com desempenho rápido e confiável.
Toshiba Canvio Basics portable HDD shown in compact, sleek design offering up to 4TB of easy plug-and-play storage for everyday file saving and access.

Recursos e benefícios

Clique nas setas abaixo para saber mais.

Image of Toshiba Canvio Basics Drive
Toshiba Canvio Basics - One-Year Limited Warranty
Toshiba 1 ano
garantia limitada3
Armazenamento simples e adicional
Adicione rapidamente mais capacidade de armazenamento ao seu PC e outros dispositivos compatíveis, com até 4 TB1 de capacidade de armazenamento para armazenar seus arquivos e conteúdo crescentes.
USB Plug & Play
Pronto para uso.  Fácil de usar, sem necessidade de instalação de software.  A compatibilidade com USB 3.0 e 2.0 permite transferência de dados em alta velocidade sem a necessidade de cabo de alimentação CA externo.
Backup simplificado
Sem softwares complicados para configurar.  Basta arrastar e soltar os arquivos do seu PC para o Canvio Basics para fazer cópias.

Aplicações4

Laptop e PCs desktop.

Image of Toshiba Canvio Basics Box

O que vem na caixa

  • Disco rígido portátil Toshiba Canvio Basics
  • Cabo USB 3.2 Gen 1
  • Guia de início rápido
  • Garantia limitada padrão de 1 anos3
Toshiba Canvio Basics - Sleek, matte black design
Design elegante
em preto fosco
Toshiba Canvio Basics - Drag and drop
Armazenamento de
arquivos com recurso
de arrastar e soltar
Toshiba Canvio Basics - USB plug & play
USB Plug & Play
Toshiba Canvio Basics - One-Year Limited Warranty
Garantia
limitada de
1 anos3
Capacidade1

Até 4 TB

InterfaceUSB 3.2 Gen 1
Taxa de transferência de interface2

Até 5 Gb/s (USB 3.0)
Até 480 Mb/s (USB 2.0)

Formato do discoNTFS
Tamanho (mm)

1 TB / 2 TB: 78(L) x 109(C) x 14(A) mm
4 TB: 78(L) x 109(C) x 19,5(A) mm

Cor

Preto fosco

Peso (g)

1 TB / 2 TB: 149
4 TB: 217,5

Requisitos do sistema

  • Formatado em NTFS para Microsoft® Windows® 11, Windows® 10
  • Requer reformatação para macOS® v15.0/ v14.7/ v13.7
  • Porta USB 2.0 ou USB 3.0 disponível

Linha de discos
rígidos externos

Canvio Flex Drive (Horizontal) Canvio Gaming Drive (Horizontal) canvio-advance-drives-banner Image of Toshiba Canvio Advance Plus Canvio Basics Drive (Horizontal) Canvio Ready Drive (Horizontal)
Série de produtos Canvio Flex Canvio Gaming Canvio Advance Canvio Advance Plus Canvio Basics Canvio Ready
Aplicação Compatível com USB-C® Compatibilidade entre dispositivos Armazenamento portátil para jogos Backup e segurança Compatível com USB-C® Backup e segurança Armazenamento Plug&Play Armazenamento Plug&Play
Capacidades1 1 TB, 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB
Carcasa Acabamento acetinado Acabamento acetinado Acabamento texturizado Acabamento texturizado Fosca Acabamento em dois tons
Cores Prata Cinza escuro Preto, Vermelho, Branco, Verde Branco, Verde, Mel Preto Preto
Conectividade do dispositivo USB-C®, USB-A USB-A USB-A USB-C®, USB-A USB-A USB-A
Funciona com4 PC/Mac®/ Tablet/Smartphone PC/Mac®/Console de jogos PC/Mac® (no Mac®, a reformatação é necessária) PC/Mac® (no Mac®, a reformatação é necessária) PC/Mac® (no Mac®, a reformatação é necessária) PC/Mac® (no Mac®, a reformatação é necessária)
Software de backup automático6 (para Windows®) - - ✓ ✓ - -
Proteção por senha6 (para Windows®) - - ✓ ✓ - -
Garantia limitada3 3 anos 2 anos 2 anos 3 anos 1 anos 1 anos
1 1 Gigabyte (1 GB) significa 109 = 1.000.000.000 bytes e um Terabyte (1 TB) significa 1012 = 1.000.000.000.000 bytes usando potências de 10. No entanto, um sistema operacional de computador relata a capacidade de armazenamento usando potências de 2 para a definição de 1 GB = 230 = 1.073.741.824 bytes e 1 TB = 240 = 1.099.511.627.776 bytes e, dessa forma, mostra menos capacidade de armazenamento. A capacidade de armazenamento disponível (incluindo exemplos de vários arquivos de mídia) variará de acordo com o tamanho do arquivo, a formatação, as configurações, o software e o sistema operacional, entre outros fatores.
2 5 Gbit/s é a taxa de transferência da interface conforme as especificações do Universal Serial Bus 3.0. A taxa de transferência real pode variar dependendo da configuração do seu sistema e de outros fatores.
3 Aplica-se a garantia limitada padrão. O folheto de garantia é pré-carregado no disco rígido ou pode ser visualizado online em http://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info.
4 A compatibilidade pode variar de acordo com a configuração do hardware do usuário e com o sistema operacional.  Reformatação necessária para uso com o Apple Time Machine. Verifique a compatibilidade do dispositivo e as instruções de conexão consultando os manuais do usuário relevantes para o dispositivo.  As informações mais recentes podem ser consultadas online em.
5 A velocidade de leitura e gravação pode variar dependendo do dispositivo host, das condições de leitura e gravação e do tamanho do arquivo.
6 O software está disponível por meio de download gratuito sujeito ao Contrato de Licença de Usuário Final padrão da Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation e/ou Toshiba America Electronic Components, Inc. O software é compatível apenas com PCs baseados em Windows.
7 O armazenamento estimado de jogos é baseado na suposição de um tamanho médio de jogo de 36 GB para jogos da geração atual. O número real de jogos armazenados pode variar dependendo do tamanho dos arquivos, formatação, software do console e outros programas ou fatores. Discos originais podem ser necessários para verificar a propriedade de jogos comprados e carregados do disco. Conexão com a Internet e a conta do proprietário original do jogo podem ser necessárias.
8 Atualize seu console PS5® para o software do sistema versão:  21.01-03.00.00 ou posterior para armazenar jogos de PS5® no armazenamento estendido USB. Para jogar jogos de PS5, você precisa copiar os dados do jogo do seu disco externo Canvio Gaming de volta para o armazenamento do console PS5®. Consulte as informações oficiais no site da PlayStation para obter suporte sobre dispositivos de armazenamento externo.
9 Para jogar jogos otimizados para Xbox Series X|S®, você precisa transferir esses jogos do disco externo Canvio Gaming para o SSD do console Xbox Series X|S® ou para um cartão de expansão de armazenamento. Consulte as informações oficiais no site do Xbox para obter suporte sobre dispositivos de armazenamento externo.
10 Um disco rígido Canvio Gaming formatado para uso com uma plataforma de console não será compatível com outra plataforma sem apagar os dados e reformatar. Por exemplo, um disco rígido Canvio Gaming formatado para Xbox® não é compatível com PlayStation® e vice-versa.

Especificações, cores, recursos, software e disponibilidade do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

AVISO: Este produto pode expor você a produtos químicos, incluindo chumbo, reconhecidos pelo Estado da Califórnia como causadores de câncer, defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov Lave as mãos após manusear. 

Microsoft e Windows são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft. 

Mac, macOS, iPad, iPad Pro e Time Machine são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países e regiões. 

Android e o logotipo do Android são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Google LLC.

USB Type-C® e USB-C® são marcas comerciais registradas do USB Implementers Forum. 

“PlayStation”, “PlayStation 4”, “PlayStation 5”, “PS4” e “PS5” são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Sony Interactive Entertainment Inc. 

“Xbox”, “Xbox One”, and “Xbox Series X|S” are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation. 

Canvio e o logotipo Canvio são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation nos Estados Unidos e em outros países.  

Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.



will open in a new window Will open in a new window.
to top To Top