motif17

Canvio Advance Plus

Disco rígido externo portátil

O disco rígido externo portátil Canvio Advance Plus oferece uma solução prática para armazenar e proteger seu conteúdo em qualquer lugar – com backup automático, proteção por senha, conectividade USB versátil e um gabinete compacto disponível em três opções de cores modernas.

The Canvio Advance Plus includes both USB-® and USB-A cables, offering the versatility to support your new and legacy devices.

Conectividade versátil.

Com tecnologia USB 3.2 Gen 1, você pode transferir e fazer backup de arquivos em qualquer lugar enquanto alimenta o disco pela conexão USB do seu laptop.  O Canvio Advance Plus inclui cabos USB-C® e USB-A, oferecendo a versatilidade para dar suporte aos seus dispositivos novos e aos antigoss4.

Backup automático e proteção por senha.

Seus arquivos são inestimáveis.  O Canvio Advance Plus ajuda a mantê-los seguros com software de backup automático6 e proteção por senha para o seu PC.  O Toshiba Storage Backup Software permite agendar automaticamente seus backups no PC.  Evite que usuários não autorizados acessem suas informações privadas com o Toshiba Storage Security Software, permitindo que você proteja seu disco rígido com uma senha exclusiva.

The Canvio Advance Plus helps keep them safe with auto backup and password protection software for your PC.

Recursos e benefícios

Clique nas setas abaixo para saber mais.

Toshiba Canvio Advance Plus Drives
Toshiba Canvio Advance Plus - Three-Year Warranty
Toshiba 3 anos
garantia limitada3
Pronto para USB-C®
Preparado para o futuro e pronto para seus dispositivos USB mais recentes.  Inclui cabos USB-C® e USB-A para oferecer flexibilidade e conectar facilmente tanto a dispositivos novos quanto antigos sem a necessidade de um adaptador USB.
Tranquilidade portátil
O Canvio Advance Plus é desenvolvido com os padrões de qualidade de classe mundial da Toshiba, oferecendo desempenho confiável comprovado pelo tempo e conta com uma garantia limitada de 3 anos3, para que você se sinta confiante em criar aonde quer que a inspiração o leve.
Backup inteligente e proteção de dados
O Toshiba Storage Backup Software6, com uma interface fácil de usar, simplifica o backup dos seus dados — basta selecionar seus arquivos, agendar e deixar o software trabalhar.  Para mais segurança, o Toshiba Storage Security Software6 permite proteger sua unidade com uma senha exclusiva, ajudando a manter suas informações privadas seguras contra acessos não autorizados.
Design elegante
Design compacto, fácil de segurar, com um acabamento texturizado e elegante, disponível em três opções de cores modernas para combinar com seu estilo de vida.

Aplicações4

Para laptop e PCs desktop.

Toshiba Canvio Advance Plus Box Drives

O que vem na caixa

  • Disco rígido portátil Toshiba Canvio Advance Plus
  • Cabo USB Type-C® para Micro-B
  • Cabo USB Type-A para Micro-B
  • Software para download6
  • Guia de início rápido
  • Garantia limitada padrão de 3 anos3
Toshiba Canvio Advance Plus -  Compact design in trendy colors
Design compacto
em cores modernas
Toshiba Canvio Advance Plus - Stylish, Textured Finish
Acabamento
texturizado
e elegante
Toshiba Canvio Advance Plus - USB-C® ready & USB 3.0 Compatible
Pronto para
USB-C® e compatível
com USB 3.0
Toshiba Canvio Advance Plus - Auto backup
Backup automático
Toshiba Canvio Advance Plus - Password protection
Proteção
com senha
Toshiba Canvio Advance Plus - Three-Year Limited Warranty
Garantia
limitada
de 3 anos3
Capacidade1

Até 4 TB

InterfaceUSB 3.2 Gen 1
Taxa de transferência de interface2

Até 5 Gb/s (USB 3.0)
Até 480 Mb/s (USB 2.0)

Formato do disco

NTFS

Tamanho (mm)

2 TB: 78(L) x 109(C) x 14(A)
4 TB: 78(L) x 109(C) x 19,5(A)

Cor

Mel, branco, verde

Peso (g)

1 TB / 2 TB: 149
4 TB: 217,5

Requisitos do sistema

  • Formatado em NTFS para Microsoft® Windows®11, Windows®10
  • Requer reformatação para macOS® v15.0/ v14.7/ v13.7
  • Porta USB 2.0 ou USB 3.0 disponível

Linha de discos
rígidos externos

Canvio Flex Drive (Horizontal) Canvio Gaming Drive (Horizontal) Image of Toshiba Canvio Advance Plus Canvio Basics Drive (Horizontal)
Série de produtos Canvio Flex Canvio Gaming Canvio Advance Canvio Advance Plus Canvio Basics Canvio Ready
Aplicação Compatível com USB-C® Compatibilidade entre dispositivos Armazenamento portátil para jogos Backup e segurança Compatível com USB-C® Backup e segurança Armazenamento Plug&Play Armazenamento Plug&Play
Capacidades1 1 TB, 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB
Carcasa Acabamento acetinado Acabamento acetinado Acabamento texturizado Acabamento texturizado Fosca Acabamento fosco
Cores Prata Cinza escuro Preto, Vermelho, Branco, Verde Branco, Verde, Mel Preto Preto
Conectividade do dispositivo USB-C®, USB-A USB-A USB-A USB-C®, USB-A USB-A USB-A
Funciona com4 PC/Mac®/ Tablet/Smartphone PC/Mac®/Console de jogos PC/Mac® (no Mac®, a reformatação é necessária) PC/Mac® (no Mac®, a reformatação é necessária) PC/Mac® (no Mac®, a reformatação é necessária) PC/Mac® (no Mac®, a reformatação é necessária)
Software de backup automático6 (para Windows®) - - ✓ ✓ - -
Proteção por senha6 (para Windows®) - - ✓ ✓ - -
Garantia limitada3 3 anos 2 anos 2 anos 3 anos 1 ano 1 ano
1 1 Gigabyte (1 GB) significa 109 = 1.000.000.000 bytes e um Terabyte (1 TB) significa 1012 = 1.000.000.000.000 bytes usando potências de 10. No entanto, um sistema operacional de computador relata a capacidade de armazenamento usando potências de 2 para a definição de 1 GB = 230 = 1.073.741.824 bytes e 1 TB = 240 = 1.099.511.627.776 bytes e, dessa forma, mostra menos capacidade de armazenamento. A capacidade de armazenamento disponível (incluindo exemplos de vários arquivos de mídia) variará de acordo com o tamanho do arquivo, a formatação, as configurações, o software e o sistema operacional, entre outros fatores.
2 5 Gbit/s é a taxa de transferência da interface conforme as especificações do Universal Serial Bus 3.0. A taxa de transferência real pode variar dependendo da configuração do seu sistema e de outros fatores.
3 Aplica-se a garantia limitada padrão. O folheto de garantia é pré-carregado no disco rígido ou pode ser visualizado online em http://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info.
4 A compatibilidade pode variar de acordo com a configuração do hardware do usuário e com o sistema operacional.  Reformatação necessária para uso com o Apple Time Machine. Verifique a compatibilidade do dispositivo e as instruções de conexão consultando os manuais do usuário relevantes para o dispositivo.  As informações mais recentes podem ser consultadas online em.
5 A velocidade de leitura e gravação pode variar dependendo do dispositivo host, das condições de leitura e gravação e do tamanho do arquivo.
6 O software está disponível por meio de download gratuito sujeito ao Contrato de Licença de Usuário Final padrão da Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation e/ou Toshiba America Electronic Components, Inc. O software é compatível apenas com PCs baseados em Windows.
7 O armazenamento estimado de jogos é baseado na suposição de um tamanho médio de jogo de 36 GB para jogos da geração atual. O número real de jogos armazenados pode variar dependendo do tamanho dos arquivos, formatação, software do console e outros programas ou fatores. Discos originais podem ser necessários para verificar a propriedade de jogos comprados e carregados do disco. Conexão com a Internet e a conta do proprietário original do jogo podem ser necessárias.
8 Atualize seu console PS5® para o software do sistema versão:  21.01-03.00.00 ou posterior para armazenar jogos de PS5® no armazenamento estendido USB. Para jogar jogos de PS5, você precisa copiar os dados do jogo do seu disco externo Canvio Gaming de volta para o armazenamento do console PS5®. Consulte as informações oficiais no site da PlayStation para obter suporte sobre dispositivos de armazenamento externo.
9 Para jogar jogos otimizados para Xbox Series X|S®, você precisa transferir esses jogos do disco externo Canvio Gaming para o SSD do console Xbox Series X|S® ou para um cartão de expansão de armazenamento. Consulte as informações oficiais no site do Xbox para obter suporte sobre dispositivos de armazenamento externo.
10 Um disco rígido Canvio Gaming formatado para uso com uma plataforma de console não será compatível com outra plataforma sem apagar os dados e reformatar. Por exemplo, um disco rígido Canvio Gaming formatado para Xbox® não é compatível com PlayStation® e vice-versa.

Especificações, cores, recursos, software e disponibilidade do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

AVISO: Este produto pode expor você a produtos químicos, incluindo chumbo, reconhecidos pelo Estado da Califórnia como causadores de câncer, defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov Lave as mãos após manusear. 

Microsoft e Windows são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft. 

Mac, macOS, iPad, iPad Pro e Time Machine são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países e regiões. 

Android e o logotipo do Android são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Google LLC.

USB Type-C® e USB-C® são marcas comerciais registradas do USB Implementers Forum. 

“PlayStation”, “PlayStation 4”, “PlayStation 5”, “PS4” e “PS5” são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Sony Interactive Entertainment Inc. 

“Xbox”, “Xbox One”, and “Xbox Series X|S” are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation. 

Canvio e o logotipo Canvio são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation nos Estados Unidos e em outros países.  

Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.



will open in a new window Will open in a new window.
to top To Top