motif20240221

Canvio Gaming

Disco rígido externo portátil

Prepare-se para o próximo grande lançamento de jogos com o disco rígido externo portátil Canvio Gaming.  Projetado especificamente para gamers, ele facilita a expansão da sua biblioteca de jogos.  Com até 4 TB1 de armazenamento adicional, você pode liberar espaço no seu console e manter mais dos seus títulos favoritos sempre à mão.  Passe menos tempo gerenciando o armazenamento e mais tempo imerso no jogo — porque seu foco deve ser vencer, não se preocupar com espaço.

 

Canvio Gaming is specially designed to meet your gaming needs.

O jogo começou.

O Canvio Gaming foi especialmente projetado para atender às suas necessidades de jogo, para que você possa passar mais tempo vencendo.  Essa unidade é compatível4 com seus sistemas de jogos Xbox®, PlayStation®, e PC e conta com um modo “Sempre Ativo” personalizado por firmware, pronto para responder à sua próxima jogada.

 

Jogue mais. Preocupe-se menos.

Passe mais tempo conquistando níveis e menos tempo lutando para abrir espaço para os lançamentos mais recentes.  O modelo Canvio Gaming de 4 TB1 pode armazenar até 100 títulos7 para que você não precise escolher: vá em frente e expanda sua biblioteca de jogos.

Image of Canvio Gaming - Play More. Worry Less.
Descubra como o disco rígido Canvio Gaming expande seu potencial de armazenamento de jogos e potencializa sua jogabilidade.
Image of Canvio Gaming Video

Recursos e benefícios

Clique nas setas abaixo para saber mais.

Image of Canvio Gaming Drive
Canvio Gaming - Two Year Warranty
Toshiba 2 anos
garantia limitada3
Desenvolvido para gamers
Com um modo "Always On" personalizado para cada gameplay, o Canvio Gaming oferece desempenho responsivo e capacidade de armazenamento para levar seus jogos a um novo patamar.  O elegante acabamento em preto complementa com estilo seu Xbox®, PlayStation® e outros sistemas de jogos compatíveis.
Leve seus jogos com você
O Canvio Gaming apresenta um design compacto e elegante que permite armazenar seus jogos favoritos em um estojo leve e fácil de transportar.  Com tecnologia USB 3.2 Gen 1, essa unidade permite transferir e salvar seus jogos rapidamente para que você esteja pronto para jogar.
Pronto para os consoles mais recentes
Projetado para funcionar com consoles atuais e da próxima geração, o Canvio Gaming se adapta à sua jogabilidade, permitindo que você jogue seus jogos favoritos de PS4® ou Xbox One® no console mais recente e oferece armazenamento para seus novos jogos de PS5 ou Xbox Series X|S8, 9.
Guarde mais jogos. Apague menos.
Mais tempo de jogo significa mais vitórias.  Com o disco rígido externo portátil Canvio Gaming, você não precisará se preocupar em excluir jogos para abrir espaço para os lançamentos mais recentes.  Com até 4 TB1 de capacidade de armazenamento para seus dados, sua biblioteca de jogos tem espaço para crescer.

Aplicações4

Computadores: PC, Mac®
Consoles de jogos: PlayStation®, Xbox®,

Image of Canvio Gaming Package

O que vem na caixa

  • Disco rígido portátil Toshiba Canvio Gaming
  • Cabo USB Type-A para Micro-B
  • Guia de início rápido
  • Garantia limitada padrão de 2 anos3
Canvio Gaming -  Built for gamers
Desenvolvido
para gamers
Canvio Gaming -  Designed for gaming consoles and PCs
Projetado para
consoles de jogos
e PCs
Canvio Gaming -  Stores up to 100 games
Armazena até
100 jogos7
(modelo 4 TB1)
Canvio Gaming -  Sleek, portable design
Design elegante
e portátil
Canvio Gaming -  Two-Year Limited Warranty
Garantia
limitada de
2 anos3
Capacidade1

Até 4 TB

InterfaceUSB 3.2 Gen 1
Taxa de transferência de interface2

Até 5 Gb/s (USB 3.0)
Até 480 Mb/s (USB 2.0)

Formato do discoexFAT
Tamanho (mm)1 TB/2 TB 80(L) x 111(C) x 13,5(A)
4 TB 80(L) x 111(C) x 19,5(A)
Cor

Cinza escuro

Peso (g)

1 TB/2 TB: 149
4 TB: 210

Requisitos do sistema

Computadores:

  • Windows® 11, Windows®10
  • macOS® v15.0 / v14.7 / v13.7

Consoles de jogos10:

  • PlayStation®, Xbox®
  • PlayStation® 5 (reproduz e armazena jogos de PS4® / Armazena jogos de PS5®)8
  • Xbox Series X|S® (reproduz e armazena jogos de Xbox One® games / Armazena jogos de Xbox Series X|S®)9
  • Verifique a compatibilidade dos dispositivos mais recentes: https://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ehdd/game/index.htm
  • Porta USB 2.0 ou USB 3.0 disponível

Linha de discos
rígidos externos

Canvio Flex Drive (Horizontal) Canvio Gaming Drive (Horizontal) canvio-advance-drives-banner Image of Toshiba Canvio Advance Plus Canvio Basics Drive (Horizontal) Canvio Ready Drive (Horizontal)
Série de produtos Canvio Flex Canvio Gaming Canvio Advance Canvio Advance Plus Canvio Basics Canvio Ready
Aplicação Compatível com USB-C® Compatibilidade entre dispositivos Armazenamento portátil para jogos Backup e segurança Compatível com USB-C® Backup e segurança Armazenamento Plug&Play Armazenamento Plug&Play
Capacidades1 1 TB, 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB
Carcasa Acabamento acetinado Acabamento acetinado Acabamento texturizado Acabamento texturizado Fosca Acabamento em dois tons
Cores Prata Cinza escuro Preto, Vermelho, Branco, Verde Branco, Verde, Mel Preto Preto
Conectividade do dispositivo USB-C®, USB-A USB-A USB-A USB-C®, USB-A USB-A USB-A
Funciona com4 PC/Mac®/ Tablet/Smartphone PC/Mac®/Console de jogos PC/Mac® (no Mac®, a reformatação é necessária) PC/Mac® (no Mac®, a reformatação é necessária) PC/Mac® (no Mac®, a reformatação é necessária) PC/Mac® (no Mac®, a reformatação é necessária)
Software de backup automático6 (para Windows®) - - - -
Proteção por senha6 (para Windows®) - - - -
Garantia limitada3 3 anos 2 anos 2 anos 3 anos 1 anos 1 anos
1 1 Gigabyte (1 GB) significa 109 = 1.000.000.000 bytes e um Terabyte (1 TB) significa 1012 = 1.000.000.000.000 bytes usando potências de 10. No entanto, um sistema operacional de computador relata a capacidade de armazenamento usando potências de 2 para a definição de 1 GB = 230 = 1.073.741.824 bytes e 1 TB = 240 = 1.099.511.627.776 bytes e, dessa forma, mostra menos capacidade de armazenamento. A capacidade de armazenamento disponível (incluindo exemplos de vários arquivos de mídia) variará de acordo com o tamanho do arquivo, a formatação, as configurações, o software e o sistema operacional, entre outros fatores.
2 5 Gbit/s é a taxa de transferência da interface conforme as especificações do Universal Serial Bus 3.0. A taxa de transferência real pode variar dependendo da configuração do seu sistema e de outros fatores.
3 Aplica-se a garantia limitada padrão. O folheto de garantia é pré-carregado no disco rígido ou pode ser visualizado online em http://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info.
A compatibilidade pode variar de acordo com a configuração do hardware do usuário e com o sistema operacional.  Reformatação necessária para uso com o Apple Time Machine. Verifique a compatibilidade do dispositivo e as instruções de conexão consultando os manuais do usuário relevantes para o dispositivo.  As informações mais recentes podem ser consultadas online em.
A velocidade de leitura e gravação pode variar dependendo do dispositivo host, das condições de leitura e gravação e do tamanho do arquivo.
O software está disponível por meio de download gratuito sujeito ao Contrato de Licença de Usuário Final padrão da Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation e/ou Toshiba America Electronic Components, Inc. O software é compatível apenas com PCs baseados em Windows.
O armazenamento estimado de jogos é baseado na suposição de um tamanho médio de jogo de 36 GB para jogos da geração atual. O número real de jogos armazenados pode variar dependendo do tamanho dos arquivos, formatação, software do console e outros programas ou fatores. Discos originais podem ser necessários para verificar a propriedade de jogos comprados e carregados do disco. Conexão com a Internet e a conta do proprietário original do jogo podem ser necessárias.
Atualize seu console PS5® para o software do sistema versão:  21.01-03.00.00 ou posterior para armazenar jogos de PS5® no armazenamento estendido USB. Para jogar jogos de PS5, você precisa copiar os dados do jogo do seu disco externo Canvio Gaming de volta para o armazenamento do console PS5®. Consulte as informações oficiais no site da PlayStation para obter suporte sobre dispositivos de armazenamento externo.
Para jogar jogos otimizados para Xbox Series X|S®, você precisa transferir esses jogos do disco externo Canvio Gaming para o SSD do console Xbox Series X|S® ou para um cartão de expansão de armazenamento. Consulte as informações oficiais no site do Xbox para obter suporte sobre dispositivos de armazenamento externo.
10 Um disco rígido Canvio Gaming formatado para uso com uma plataforma de console não será compatível com outra plataforma sem apagar os dados e reformatar. Por exemplo, um disco rígido Canvio Gaming formatado para Xbox® não é compatível com PlayStation® e vice-versa.

Especificações, cores, recursos, software e disponibilidade do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

AVISO: Este produto pode expor você a produtos químicos, incluindo chumbo, reconhecidos pelo Estado da Califórnia como causadores de câncer, defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov Lave as mãos após manusear. 

Microsoft e Windows são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft. 

Mac, macOS, iPad, iPad Pro e Time Machine são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países e regiões. 

Android e o logotipo do Android são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Google LLC.

USB Type-C® e USB-C® são marcas comerciais registradas do USB Implementers Forum. 

“PlayStation”, “PlayStation 4”, “PlayStation 5”, “PS4” e “PS5” são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Sony Interactive Entertainment Inc. 

“Xbox”, “Xbox One”, and “Xbox Series X|S” are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation. 

Canvio e o logotipo Canvio são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation nos Estados Unidos e em outros países.  

Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.



will open in a new window Will open in a new window.
to top To Top