motif2f

N300

Disco rígido interno NAS

O disco rígido interno NAS N300 da Toshiba foi projetado para atender aos requisitos de confiabilidade, desempenho, resistência e escalabilidade de aplicativos de armazenamento em rede 24 horas por dia, 7 dias por semana12 para uso pessoal, em escritórios domésticos e pequenas empresas.

The N300 hard drive supports up to 180 TB/year workload rate.

A velocidade para se manter à frente.

Projetado para lidar com altas cargas de trabalho de dados em um ambiente NAS multiusuário, o disco rígido N300 aceita uma taxa de carga de trabalho de até 180 TB/ano5 e oferece uma velocidade de rotação rápida de 7.200 RPM com cache de até 1 GB.

Proteja o que é mais importante.

Sensores de Vibração Rotacional (RV) integrados e controles de prevenção de calor detectam e compensam choques, vibração rotacional e calor, enquanto o controle de recuperação de erros ajuda a reduzir o tempo crítico de inatividade — para que você possa acessar seus dados quando precisar.

The Toshiba N300 NAS Internal HDD has built-in Rotational Vibration (RV) sensors and heat prevention controls detect and compensate for shock.
Descubra como o disco rígido NAS N300 oferece soluções de armazenamento confiáveis e de alto desempenho para seus sistemas NAS, atendendo às necessidades em evolução do seu negócio em crescimento
N300 NAS internal HDDs are built for home and small office NAS systems, offering fast data access, 24/7 reliability, and high workload performance.

Recursos e benefícios

Clique nas setas abaixo para saber mais.

Image of the Toshiba N300 NAS Internal HDD Drive
Toshiba N300 - Three-Year Limited Warranty
Toshiba 3 anos
garantia limitada9
Tecnologia Toshiba NASLinkTM
Firmware inteligente que entende as cargas de trabalho reais de NAS e RAID, garantindo desempenho suave, estável e confiável, mesmo sob intensa atividade do sistema.
Alta confiabilidade
Projetado para operação ininterrupta12.  Os discos rígidos N300 são otimizados para sistemas NAS sempre ativos, oferecendo aos usuários a confiança de acessar seus dados de forma confiável.
Alto desempenho
Velocidade de rotação rápida de 7.200 RPM com até 1 GB de cache, oferecendo até 298 MB/s de velocidade de transferência contínua4.  O N300 utiliza a tecnologia de gravação magnética convencional (CMR) para desempenho consistente de gravação.
Feito para durar
Projetado para ambientes com alta carga de trabalho, o N300 é compatível com uma taxa de trabalho de até 180 TB/ano5 e MTTF de até 1,2 milhão de horas10.  Garantia limitada de 3 anos da Toshiba9.
Ampla compatibilidade2

A Toshiba trabalha com uma grande variedade de fabricantes de sistemas NAS para testes extensivos, garantindo compatibilidade com a maioria dos sistemas NAS.  Recomendamos verificar a lista de compatibilidade do fabricante do seu sistema NAS para obter as informações mais recentes sobre compatibilidade.

Por que o NASLinkTM é importante


N300 NAS Link Section Image

Desempenho mais inteligente para o NAS do dia a dia

Os sistemas NAS modernos precisam lidar com cargas de trabalho mistas — compartilhamento de arquivos, backups, streaming de mídia e manutenção de RAID — frequentemente ao mesmo tempo.  Nesses ambientes, a inconsistência é o risco real que causa lentidão imprevisível ou quedas de desempenho durante atividades em segundo plano.  O firmware NASLink™ foi desenvolvido para compreender e gerenciar essa complexidade, oferecendo desempenho estável e consistente no qual usuários e sistemas podem confiar. 


O N300 + NASLink™ combina hardware otimizado para NAS com firmware inteligente, projetado para manter os sistemas NAS de escritórios domésticos, criativos e pequenas empresas funcionando sem problemas durante backups, compartilhamento de arquivos, streaming e multitarefa do dia a dia.

Adapta-se à sua
carga de trabalho

Adapta-se dinamicamente à atividade real do NAS para ajudar a manter um desempenho estável e sem problemas durante cargas de trabalho mistas.

Gestão inteligente
de tarefas

Ajuda a reduzir a lentidão durante backups, streaming de mídia e acesso multiusuário, gerenciando de forma inteligente a atividade da unidade e otimizando o uso do cache.

Projetado para
confiabilidade ininterrupta

Garante a operação de longo prazo, otimizando os fluxos de dados e minimizando a movimentação redundante de discos.

Aplicações2

NAS residencial e comercial
Usuários domésticos e pequenas empresas
Armazenamento em nuvem privada

Toshiba N300 -  HDD
Até 22 TB1
Toshiba N300 -   24/7 Operation
Operação
ininterrupta12
Toshiba N300 -  Workload
Carga de trabalho
de até 180 TB/ano5
Toshiba N300 -  RV Sesnsors
Sensores RV
Fator de forma11

3,5 polegadas

Interface

SATA 6 Gbit/s

Capacidades1

22 TB, 20 TB, 18 TB, 16 TB, 14 TB, 12 TB, 10 TB, 8 TB,
6 TB, 4 TB

Tecnologia de gravação13

CMR (todas as capacidades)

Velocidade rotacional

7.200 RPM

Tamanho do cache

Até 1 GB

Capacidade de trabalho5

Até 180 TB/ano

MTTF/MTBF10

Até 1,2 M horas

Compatível com compartimentos da unidade7

Até 12

Garantia limitada93 anos

 

Linha de discos
rígidos internos

X300 Pro
Série de produtos N300 N300 Pro S300 S300 Pro S300 AI X300 X300 Pro
Aplicação NAS para casa/escritório NAS para empresas/otimizado para RAID DVR e NVR para casa/escritório NVR otimizado para negócios/RAID NVR com IA/Servidores de análise de vídeos PC Desktop para alto desempenho e jogos Estação de trabalho de design para profissionais criativos
Capacidades1 Até 22 TB Até 24 TB Até 6 TB Até 10 TB Até 24 TB Até 20 TB Até 22 TB
Interface SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s
Tecnologia de gravação13 CMR (todas as capacidades) CMR (todas as capacidades) SMR gerenciado por unidade CMR (todas as capacidades) CMR (todas as capacidades) CMR (todas as capacidades) CMR (todas as capacidades)
Velocidade rotacional 7.200 RPM 7.200 RPM 5.400 RPM 7.200 RPM 7200 RPM 7.200 RPM 7.200 RPM
Tamanho do cache Até 1 GB Até 1 GB Até 256 MB Até 512 MB Até 1 GB Até 512 MB Até 512 MB
Compatível com compartimentos da unidade7 Até 12 Até 24 Até 8 Até 24 Até 24 - -
Capacidade de câmeras6 - - Até 64 Até 64 Até 64 - -
Transmissões de IA - - - - Até 32 - -
Operação 24 horas por dia, 7 dias por semana12 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Capacidade de trabalho5 Até 180 TB/ano Até 550 TB/ano Até 180 TB/ano Até 300 TB/ano Até 550 TB/ano Até 55 TB/ano Até 300 TB/ano
Garantia limitada9 3 anos 5 anos 3 anos 5 anos 5 anos 2 anos 5 anos
1 Gigabyte (1 GB) significa 109 = 1.000.000.000 bytes e um Terabyte (1 TB) significa 1012  = 1.000.000.000.000 bytes usando potências de 10. No entanto, um sistema operacional de computador relata a capacidade de armazenamento usando potências de 2 para a definição de 1 GB = 230 = 1.073.741.824 bytes e 1 TB = 240 = 1.099.511.627.776 bytes e, dessa forma, mostra menos capacidade de armazenamento. A capacidade de armazenamento disponível (incluindo exemplos de vários arquivos de mídia) variará de acordo com o tamanho do arquivo, a formatação, as configurações, o software e o sistema operacional, entre outros fatores.  A capacidade formatada real poderá variar.
2 A compatibilidade pode variar de acordo com a configuração do hardware do usuário e com o sistema operacional.
3 Especificações, configurações, cores, componentes e recursos do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
4 A taxa máxima de dados sustentada e a velocidade da interface podem ser restritas à velocidade de resposta do sistema host e às características de transmissão. A velocidade de leitura e gravação pode variar dependendo do dispositivo host, das condições de leitura e gravação e do tamanho do arquivo.
5 Classificação de carga de trabalho anual: Os HDDs monitoram o uso de vários discos, como horas de funcionamento, gravações e leituras durante a vida útil do computador host. Com esses dados, calculamos uma taxa de carga de trabalho anualizada, em ambientes com temperatura ambiente abaixo de 40 °C. Taxa de carga de trabalho anualizada = (Gravações ao longo da vida + Leituras ao longo da vida) * (8760 / Horas de Funcionamento ao longo da vida) caso o tempo de funcionamento seja de 8760 horas ou mais. Caso contrário (ou seja, se o tempo de funcionamento for menor que 8760 horas), Taxa de carga de trabalho anualizada = (Gravações ao longo da vida + Leituras ao longo da vida). Cada disco é projetado para funcionar até a taxa de carga de trabalho anualizada declarada, após a qual a unidade pode apresentar declínio. A taxa de carga de trabalho anualizada não altera de forma alguma a política de garantia para tal disco. A carga de trabalho é definida como a quantidade de dados gravados, lidos ou verificados por comandos do sistema host.
6 O número de câmeras de vigilância compatíveis é definido pela simulação de desempenho com câmeras de alta definição a uma taxa de 10 Mbps, dependendo do modelo da unidade. Os resultados reais poderão variar com base em diversos fatores, como os tipos de câmeras instaladas, os recursos de hardware e software do sistema e a tecnologia de compressão de vídeo utilizada, bem como variáveis do sistema, como resolução, quadros por segundo e outras configurações. A compatibilidade pode variar de acordo com a configuração do hardware do usuário e com o sistema operacional. A "alta definição" é calculada pressupondo Full HD 1080p, 30 fps, com uma taxa de transferência de até 10 Mbps/stream.
7 Quanto ao “Número de compartimentos de unidade compatíveis”, entre em contato com o Fornecedor de Soluções, pois a compatibilidade com o dispositivo host varia de acordo com o sistema.
8 A localização do furo de montagem inferior é diferente do produto. Para obter mais informações, consulte a página a seguir.
https://toshiba.semicon-storage.com/us/storage/support/faq/storage-holes.html.
9 Aplica-se a garantia limitada padrão. O folheto de garantia pode ser visualizado online em https://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info.
10 MTTF (Tempo médio sem falhas) ou MTBF (Tempo médio entre falhas) não é uma garantia nem uma estimativa de vida útil do produto; trata-se de um valor estatístico relacionado a taxas de defeito médias para um grande número de produtos, que poderá não refletir a operação real de forma precisa. A vida operacional real do produto pode ser diferente do MTTF ou do MTBF.   O MTTF (Tempo médio sem falhas) ou MTBF (Tempo médio entre falhas) de um HDD durante sua vida útil é de 600 mil horas, e a AFR (taxa anual de falha) é de 1,46% ou 1,0 milhão de horas com AFR de 0,88% ou 1,2 milhão de horas com AFR de 0,73% ou 2,5 milhões de horas com AFR de 0,35% (dependendo dos modelos de HDD). Isso pressupõe as horas de energia ininterruptas em uso normal (8760 h/ano de horas de energia, até 180 TB/ano, ou até 300 TB/ano, ou até 550 TB/ano de transferências totais de dados (dependendo dos modelos de HDD) e temperatura média da superfície do HDA: 40 °C ou menos).  O uso em temperaturas da superfície do HDA​acima de 40 °C pode diminuir a confiabilidade do produto e reduzir o período de garantia.
11 ""2,5 polegadas" e "3,5 polegadas" significam o formato dos HDDs. Não indicam o tamanho físico da unidade.
12 A vida útil do disco pode variar conforme o uso e a carga de trabalho.  Veja também MTTF e classificação anual de carga de trabalho para obter mais detalhes.
13 CMR é a tecnologia de gravação magnética convencional.  SMR é a tecnologia de gravação magnética sobreposta (Shingled Magnetic Recording).
14 OptiFrame e NASLink são marcas comerciais ou marcas registradas da Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.

will open in a new window Will open in a new window.
to top To Top