motif22

Canvio Ready

Disco rígido externo portátil

O Toshiba Canvio Ready facilita a coleta e o armazenamento de seus arquivos com desempenho confiável e simplicidade plug-and-play, sem necessidade de configuração.  Com até 4 TB¹ de capacidade, você pode armazenar com segurança suas fotos, vídeos, músicas e muito mais em um disco compacto e portátil.  Seu acabamento elegante em preto fosco e brilhante em dois tons adiciona um toque de estilo, enquanto o design leve facilita o transporte para onde a vida te levar.

The Toshiba Canvio Ready makes expanding your storage quick and effortless.

Armazenamento adicional simples e fácil de usar

Se você está com pouco espaço ou apenas precisa de uma solução de backup confiável, o Toshiba Canvio Ready agiliza e facilita a expansão do seu armazenamento.  Perfeito para estudantes, profissionais, criativos e usuários comuns, esse disco rígido portátil oferece uma maneira conveniente de armazenar arquivos grandes, organizar dados importantes e garantir que sua vida digital esteja sempre ao seu alcance.

Conecte, use e armazene com facilidade

Expandir seu armazenamento nunca foi tão simples.  O Toshiba Canvio Ready foi projetado com a verdadeira funcionalidade plug-and-play, tornando-se uma das maneiras mais fáceis de adicionar espaço ao seu PC.  Seja fazendo backup de documentos de trabalho, organizando uma coleção crescente de fotos ou transferindo grandes arquivos de mídia, você pode simplesmente arrastar e soltar seu conteúdo no disco.  É rápido, intuitivo e descomplicado — para que você possa se concentrar no que importa sem perder o ritmo.

The Toshiba Canvio Ready is designed with true plug-and-play functionality, making it one of the easiest ways to add space to your PC.
Descubra como o disco rígido Canvio Ready oferece desempenho simples e confiável com configuração plug-and-play descomplicada.  É a solução de armazenamento elegante e portátil para todos os seus arquivos.
Canvio Ready portable HDD with sleek two-tone design, compact size, and easy plug an play operation, drag and drop file storage for users on the go.

Recursos e benefícios

Clique nas setas abaixo para saber mais.

Image of Toshiba Canvio Ready Drive
Toshiba Canvio Ready - One-Year Limited Warranty
Toshiba 1 ano
garantia limitada3
Aumente a velocidade do seu PC
Libere espaço no armazenamento interno do seu dispositivo transferindo arquivos para o Canvio Ready.  Com capacidade de até 4 TB1 , você pode salvar sua enorme coleção de fotos, músicas e vídeos sem deixar seu PC lento.
USB Plug & Play
Sem configuração, sem complicação.  O Canvio Ready funciona imediatamente com um sistema "plug-and-play” — basta conectá-lo via USB e começar a salvar seus arquivos instantaneamente.  Não requer instalação de software.
Salvamento de arquivos com arrastar e soltar
Fazer backup dos seus dados é tão fácil quanto arrastar e soltar.  A operação intuitiva permite que você gerencie seus arquivos de forma rápida e eficiente, dando a você mais tempo para se concentrar no que importa.

Aplicações4

Laptop e PCs desktop.

Image of Toshiba Canvio Ready Box

O que vem na caixa

  • Disco rígido portátil Toshiba Canvio Ready
  • Cabo USB 3.2 Gen 1
  • Guia de início rápido
  • Garantia limitada padrão de 1 anos3
Toshiba Canvio Ready - Sleek, two-tone finish
Acabamento
elegante de
dois tons
Toshiba Canvio Ready - Simple setup
Configuração
simples
Toshiba Canvio Ready - Drag and drop file storage
Armazenamento de
arquivos com recurso
de arrastar e soltar
Toshiba Canvio Ready - One-Year Limited Warranty
Garantia
limitada de
1 anos3
Capacidade1

Até 4 TB

InterfaceUSB 3.2 Gen 1
Taxa de transferência de interface2

Até 5 Gb/s (USB 3.0)
Até 480 Mb/s (USB 2.0)

Formato do discoNTFS
Tamanho (mm)

1 TB / 2 TB: 78(L) x 109(C) x 14(A) mm
4 TB 78(L) x 109(C) x 19,5(A) mm

Cor

Preto

Peso (g)

1 TB / 2 TB: 149
4 TB: 217,5

Requisitos do sistema

  • Formatado em NTFS para® Windows® 11, Windows® 10
  • Requer reformatação para macOS® v15.0/ v14.7/ v13.7
  • Porta USB 2.0 ou USB 3.0 disponível

Linha de discos
rígidos externos

Canvio Flex Drive (Horizontal) Canvio Gaming Drive (Horizontal) canvio-advance-drives-banner Image of Toshiba Canvio Advance Plus Canvio Basics Drive (Horizontal) Canvio Ready Drive (Horizontal)
Série de produtos Canvio Flex Canvio Gaming Canvio Advance Canvio Advance Plus Canvio Basics Canvio Ready
Aplicação Compatível com USB-C® Compatibilidade entre dispositivos Armazenamento portátil para jogos Backup e segurança Compatível com USB-C® Backup e segurança Armazenamento Plug&Play Armazenamento Plug&Play
Capacidades1 1 TB, 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB
Carcasa Acabamento acetinado Acabamento acetinado Acabamento texturizado Acabamento texturizado Fosca Acabamento em dois tons
Cores Prata Cinza escuro Preto, Vermelho, Branco, Verde Branco, Verde, Mel Preto Preto
Conectividade do dispositivo USB-C®, USB-A USB-A USB-A USB-C®, USB-A USB-A USB-A
Funciona com4 PC/Mac®/ Tablet/Smartphone PC/Mac®/Console de jogos PC/Mac® (no Mac®, a reformatação é necessária) PC/Mac® (no Mac®, a reformatação é necessária) PC/Mac® (no Mac®, a reformatação é necessária) PC/Mac® (no Mac®, a reformatação é necessária)
Software de backup automático6 (para Windows®) - - ✓ ✓ - -
Proteção por senha6 (para Windows®) - - ✓ ✓ - -
Garantia limitada3 3 anos 2 anos 2 anos 3 anos 1 anos 1 anos
1 1 Gigabyte (1 GB) significa 109 = 1.000.000.000 bytes e um Terabyte (1 TB) significa 1012 = 1.000.000.000.000 bytes usando potências de 10. No entanto, um sistema operacional de computador relata a capacidade de armazenamento usando potências de 2 para a definição de 1 GB = 230 = 1.073.741.824 bytes e 1 TB = 240 = 1.099.511.627.776 bytes e, dessa forma, mostra menos capacidade de armazenamento. A capacidade de armazenamento disponível (incluindo exemplos de vários arquivos de mídia) variará de acordo com o tamanho do arquivo, a formatação, as configurações, o software e o sistema operacional, entre outros fatores.
2 5 Gbit/s é a taxa de transferência da interface conforme as especificações do Universal Serial Bus 3.0. A taxa de transferência real pode variar dependendo da configuração do seu sistema e de outros fatores.
3 Aplica-se a garantia limitada padrão. O folheto de garantia é pré-carregado no disco rígido ou pode ser visualizado online em http://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info.
4 A compatibilidade pode variar de acordo com a configuração do hardware do usuário e com o sistema operacional.  Reformatação necessária para uso com o Apple Time Machine. Verifique a compatibilidade do dispositivo e as instruções de conexão consultando os manuais do usuário relevantes para o dispositivo.  As informações mais recentes podem ser consultadas online em.
5 A velocidade de leitura e gravação pode variar dependendo do dispositivo host, das condições de leitura e gravação e do tamanho do arquivo.
6 O software está disponível por meio de download gratuito sujeito ao Contrato de Licença de Usuário Final padrão da Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation e/ou Toshiba America Electronic Components, Inc. O software é compatível apenas com PCs baseados em Windows.
7 O armazenamento estimado de jogos é baseado na suposição de um tamanho médio de jogo de 36 GB para jogos da geração atual. O número real de jogos armazenados pode variar dependendo do tamanho dos arquivos, formatação, software do console e outros programas ou fatores. Discos originais podem ser necessários para verificar a propriedade de jogos comprados e carregados do disco. Conexão com a Internet e a conta do proprietário original do jogo podem ser necessárias.
8 Atualize seu console PS5® para o software do sistema versão:  21.01-03.00.00 ou posterior para armazenar jogos de PS5® no armazenamento estendido USB. Para jogar jogos de PS5, você precisa copiar os dados do jogo do seu disco externo Canvio Gaming de volta para o armazenamento do console PS5®. Consulte as informações oficiais no site da PlayStation para obter suporte sobre dispositivos de armazenamento externo.
9 Para jogar jogos otimizados para Xbox Series X|S®, você precisa transferir esses jogos do disco externo Canvio Gaming para o SSD do console Xbox Series X|S® ou para um cartão de expansão de armazenamento. Consulte as informações oficiais no site do Xbox para obter suporte sobre dispositivos de armazenamento externo.
10 Um disco rígido Canvio Gaming formatado para uso com uma plataforma de console não será compatível com outra plataforma sem apagar os dados e reformatar. Por exemplo, um disco rígido Canvio Gaming formatado para Xbox® não é compatível com PlayStation® e vice-versa.

Especificações, cores, recursos, software e disponibilidade do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

AVISO: Este produto pode expor você a produtos químicos, incluindo chumbo, reconhecidos pelo Estado da Califórnia como causadores de câncer, defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov Lave as mãos após manusear. 

Microsoft e Windows são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft. 

Mac, macOS, iPad, iPad Pro e Time Machine são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países e regiões. 

Android e o logotipo do Android são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Google LLC.

USB Type-C® e USB-C® são marcas comerciais registradas do USB Implementers Forum. 

“PlayStation”, “PlayStation 4”, “PlayStation 5”, “PS4” e “PS5” são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Sony Interactive Entertainment Inc. 

“Xbox”, “Xbox One”, and “Xbox Series X|S” are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation. 

Canvio e o logotipo Canvio são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation nos Estados Unidos e em outros países.  

Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.



will open in a new window Will open in a new window.
to top To Top