hero_image-canvio_slim
hero_image-canvio_slim_2

Disco rígido portátil
Toshiba Canvio Slim

  • Design ultraportátil
  • Acabamento elegante em alumínio
  • Backup automático
  • Proteção por senha
  • Garantia limitada de 3 anos3

Espaço para tudo. Nada de peso.

Um armazenamento de dados tão portátil quanto elegante. O Canvio Slim torna o armazenamento do seu conteúdo mais leve do que nunca, comportando até 2 TB1 de dados em um fino e elegante case de alumínio. Combinando design e portabilidade, o Canvio Slim é a solução de armazenamento elegante de que você precisa para o seu estilo de vida em movimento.

 

Canvio Slim Video
Key Features

Principais recursos

Slim Icon

Fino e leve

Leve seu conteúdo com você para praticamente todos os lugares com o design leve e ultraportátil do Canvio Slim, capaz de armazenar até 2 TB1 de dados em um case de alumínio elegante e estiloso.

Backup Icon

Solução de backup automático

Evite que usuários não autorizados acessem suas informações pessoais com o Toshiba Storage Security Software5 para PC que possibilita proteger seu disco rígido com uma senha exclusiva.

Lock Icon

Proteção por senha

Evite que usuários não autorizados acessem suas informações pessoais com o Toshiba Storage Security Software5 para PC que possibilita proteger seu disco rígido com uma senha exclusiva.

Warranty Icon

Triplo de garantia

Protegido pela garantia padrão limitada de 3 anos da Toshiba’3 para que você possa se sentir confiante em levar sua unidade de disco aonde quer que a vida leve você.

Canvio_Slim_Black_packaging_2TB

O que vem na caixa

  • Unidade de disco rígido portátil Toshiba Canvio Slim
  • Software para download5
  • Cabo USB 3.0 (compatível com USB 2.0)
  • Guia de início rápido
  • Garantia limitada padrão de 3 anos3

Disco rígido externo portátil
Toshiba Canvio Slim

Especificações

Capacidades1 1 TB, 2 TB
Interface USB 3.0
USB 2.0
Transferência de interface Rate2 Até 5 Gbit/s (USB 3.0)
Até 480 Mbit/s (USB 2.0)
Tamanho (mm) 1 TB 75(L) x 107(C) x 9,0(A) 2 TB 75(L) x 107(C) x 12,5(A)
Cor Prata, preto
Peso (g) 1 TB: 115 2 TB:149
Requisitos do sistema4 NTFS formatado para Microsoft® Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7
Requer reformatação para o macOS® v11.5.2/ v10.15 / v10.14 / v10.13
Disponível para porta USB 2.0 ou USB 3.0

Modelos

Número do modelo Capacidade1 Cor Interface
HDTD310XK3DA 1 TB Preto USB 3.0
HDTD320XK3EA 2 TB Preto USB 3.0
HDTD310XS3DA 1 TB Prata USB 3.0
HDTD320XS3EA 2 TB Prata USB 3.0

Mais discos rígidos externos

Menu

1 Um Gigabyte (1 GB) significa 109 = 1.000.000.000 bytes, e um Terabyte (1 TB) significa 1012 = 1.000.000.000.000 bytes, usando potências de 10. No entanto, um sistema operacional de computador relata a capacidade de armazenamento usando potências de 2 para a definição de 1 GB = 230 = 1.073.741.824 bytes e 1 TB = 240 = 1.099.511.627.776 bytes e, portanto, indica menor capacidade de armazenamento. A capacidade de armazenamento disponível (incluindo exemplos de vários arquivos de mídia) variará de acordo com o tamanho do arquivo, a formatação, as configurações, o software e o sistema operacional, entre outros fatores.

2 5 Gbit/s é a taxa de transferência de interface de acordo com as especificações do Universal Serial Bus 3.0. A taxa de transferência real varia de acordo com a configuração do sistema e outros fatores.

3 Aplica-se a garantia limitada padrão. O folheto de garantia está pré-carregado no disco rígido ou pode ser visualizado on-line em: https://storage.toshiba.com/pt/consumer-hdd/support/warranty-info.

4 A compatibilidade pode variar dependendo da configuração de hardware e do sistema operacional do usuário’.

5 O software está disponível por meio de um download gratuito que está sujeito ao Contrato de Licença de Usuário Final padrão da Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation e/ou da Toshiba America Electronic Components, Inc. O software é compatível apenas com PCs Windows.

Preços, especificações, recursos, configurações, cores, componentes, serviços e disponibilidade estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

As informações contidas neste documento, incluindo preços e especificações de produtos, conteúdo de serviços e informações de contato, são atuais e consideradas corretas na data do anúncio, mas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

warningAVISO: Este produto pode expor você a químicos, incluindo chumbo, reconhecidos pelo Estado da Califórnia como causadores de câncer, malformações congênitas ou outros danos no sistema reprodutor. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.govwill open in a new window. Lave as mãos após o manuseio.

Windows e Microsoft são marcas comerciais ou registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Mac, macOS e Time Machine são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

Canvio e o logotipo da Canvio são marcas comerciais ou marcas registradas da Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

will open in a new window Abrirá em uma nova janela
to top Para o início