Discos rígidos externos

Armazenamento que vai aonde você for

motif5

Guarde o que é mais importante

A vida é cheia de aprendizado, ação e aventura — e nunca deve ser limitada.  Nossos discos rígidos portáteis oferecem armazenamento expansível para trabalho e lazer em qualquer lugar, com espaço de sobra para documentos, fotos, vídeos e muito mais.

Explore a linha completa

Enjoy seamless flexibility for your storage needs with the Canvio Flex Portable External Hard Drive with up to 4TB of storage.
Canvio Flex

Aproveite a flexibilidade perfeita para suas necessidades de armazenamento com o disco rígido externo portátil Canvio Flex.  Com até 4 TB1 de capacidade de armazenamento, acessível por qualquer PC, Mac®; e dispositivos móveis USB-C® compatíveis, o Canvio Flex oferece uma solução inteligente e versátil para salvar, compartilhar e proteger seus arquivos.

Saiba mais

The Canvio Gaming Portable External Hard Drive is specially designed to meet your gaming needs.
Canvio Gaming

O disco rígido externo portátil Canvio Gaming foi especialmente projetado para atender às suas necessidades de jogos, para que você possa passar mais tempo conquistando vitórias.  Com até 4 TB1 de armazenamento adicional, você pode liberar espaço no seu console e manter mais dos seus títulos favoritos sempre à mão.  Essa unidade é compatível2 com seus sistemas de jogos Xbox®, PlayStation® e PC, e conta com um modo “Sempre Ativo” personalizado por firmware, pronto para responder à sua próxima jogada.

Saiba mais

The Canvio Advance Portable External Hard Drive offers high storage capacity, quick access to stored content, and easy-to-use backup and security software.
Canvio Advance

O disco rígido externo portátil Canvio Advance oferece alta capacidade de armazenamento, acesso rápido ao conteúdo armazenado e software de backup e de segurança4 fácil de usar em um design texturizado e elegante que você pode levar para qualquer lugar.

Saiba mais

The Canvio Advance Plus Portable External Hard Drive offers a seamless solution to store and protect your content on the go.
Canvio Advance Plus

O disco rígido externo portátil Canvio Advance Plus oferece uma solução prática para armazenar e proteger seu conteúdo em qualquer lugar — com backup automático, proteção por senha, conectividade USB versátil e um gabinete compacto disponível em três opções de cores modernas.

Saiba mais

The Canvio Basics Portable External Hard Drive offers one of the easiest ways to add storage to your computer with simple plug-and-play operation.
Canvio Basics

O disco rígido externo portátil Canvio Basics oferece uma das maneiras mais simples de adicionar armazenamento ao seu computador, com operação plug-and-play.  Pronto para uso no seu PC, sem necessidade de instalação de software. Arraste e solte arquivos de forma intuitiva para e do seu laptop ou PC.

Saiba mais

The Canvio Ready Portable External Hard Drive makes collecting and storing your files easy with reliable performance and plug-and-play simplicity with no setup required.
Canvio Ready

O disco rígido externo portátil Canvio Ready facilita a coleta e o armazenamento de seus arquivos com desempenho confiável e simplicidade plug-and-play, sem necessidade de configuração.  Seu acabamento elegante em preto fosco e brilhante em dois tons adiciona um toque de estilo, enquanto o design leve facilita o transporte para onde a vida te levar.

Saiba mais

Armazenamento, onde
quer que você precise

Consumer External HDD - Portable Backup

Backup portátil

O software fácil de usar da Toshiba4 ajuda a fazer backup dos seus arquivos automaticamente e protege seu disco rígido contra acesso não autorizado.
* Disponível apenas em modelos selecionados.

Consumer External HDD -Find Your Fit

Encontre o seu

Quer você esteja armazenando centenas de documentos ou milhares de fotos, temos uma variedade de tamanhos e capacidades para atender às suas necessidades.

Consumer External HDD - Simple Setup

Configuração simples

Nossa funcionalidade simples de plug-and-play permite o uso imediato. Compatível com USB 3.2 Gen 1..

Image of Toshiba External Video

Armazenamento para trabalho e lazer

The Canvio Advance Portable Hard Drive is perfect at work or on the go and Canvio Flex Portable Hard drive gives you the versatility you need.

Canvio Advance Disco rígido portátil

Uma solução de armazenamento elegante e sofisticada, com acabamento texturizado e várias cores para escolher, o disco rígido portátil Canvio Advance é perfeito para o trabalho ou para levar com você.  Faça backup do seu conteúdo facilmente com software automatizado4 (download gratuito, apenas para Windows PC) e proteja-o com senha para evitar acessos não autorizados.

Canvio Flex Disco rígido portátil

O altamente adaptável disco rígido portátil Canvio Flex oferece a versatilidade necessária para alternar entre PC, Mac®, smartphones e tablets.  Compatível com USB-C®, com cabos USB-C® e USB-A incluídos.

Toshiba Canvio Advance

Canvio
Advance

For Laptop and Desktop PCs.
Image of Canvio Flex Drive

Canvio
Flex

For PC, Mac®, Smartphones, and Tablet Devices2.

Canvio Gaming Disco rígido portátil

Compacto, leve e com até 4 TB de capacidade de armazenamento, o disco rígido portátil Canvio Gaming permite que você leve até 100 jogoscom você.  Ideal para gamers que querem mais espaço para expandir suas bibliotecas de jogos sem se preocupar com o armazenamento limitado do console.

Image fo Canvio Gaming Drive

Canvio
Gaming

Para consoles de jogos ou PC.

Jogue sem parar

The Canvio Gaming Portable Hard Drive lets you take up to 100 games on the go.

Armazenamento diário

The Canvio Basics Portable Hard Drive strikes a balance between convenience and capacity and with the Canvio Ready that offers a sleek design and easy setup.

Canvio Basics Disco rígido portátil

Com até 4 TB1 de espaço de armazenamento e recursos simples de USB Plug & Play, o disco rígido portátil Canvio Basics atinge um equilíbrio entre conveniência e capacidade, facilitando a vida em movimento.

Canvio Ready Disco rígido portátil

Transfira e armazene rapidamente seu conteúdo favorito e leve-o para qualquer lugar com o Canvio Ready, que oferece um design elegante e fácil configuração.

Toshiba Canvio Basics

Canvio
Basics

Para laptops e desktops.
Toshiba Canvio Ready

Canvio
Ready

Para laptops e desktops.
NAS N300 Pro Upgrade Storage Group

Onde comprar

Os discos rígidos internos e externos da Toshiba estão disponíveis online e em lojas de varejo.  Clique no botão abaixo para encontrar o que você precisa.

*a Toshiba não garante a disponibilidade de todos os produtos ou modelos em varejistas e distribuidores.

1 1 Gigabyte (1 GB) significa 109 = 1.000.000.000 bytes e um Terabyte (1 TB) significa 1012 = 1.000.000.000.000 bytes usando potências de 10. No entanto, um sistema operacional de computador relata a capacidade de armazenamento usando potências de 2 para a definição de 1 GB = 230 = 1.073.741.824 bytes e 1 TB = 240 = 1.099.511.627.776 bytes e, dessa forma, mostra menos capacidade de armazenamento. A capacidade de armazenamento disponível (incluindo exemplos de vários arquivos de mídia) variará de acordo com o tamanho do arquivo, a formatação, as configurações, o software e o sistema operacional, entre outros fatores.
2 5 Gbit/s é a taxa de transferência da interface conforme as especificações do Universal Serial Bus 3.0. A taxa de transferência real pode variar dependendo da configuração do seu sistema e de outros fatores.
3 Aplica-se a garantia limitada padrão. O folheto de garantia é pré-carregado no disco rígido ou pode ser visualizado online em http://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info.
A compatibilidade pode variar de acordo com a configuração do hardware do usuário e com o sistema operacional.  Reformatação necessária para uso com o Apple Time Machine. Verifique a compatibilidade do dispositivo e as instruções de conexão consultando os manuais do usuário relevantes para o dispositivo.  As informações mais recentes podem ser consultadas online em.
A velocidade de leitura e gravação pode variar dependendo do dispositivo host, das condições de leitura e gravação e do tamanho do arquivo.
O software está disponível por meio de download gratuito sujeito ao Contrato de Licença de Usuário Final padrão da Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation e/ou Toshiba America Electronic Components, Inc. O software é compatível apenas com PCs baseados em Windows.
O armazenamento estimado de jogos é baseado na suposição de um tamanho médio de jogo de 36 GB para jogos da geração atual. O número real de jogos armazenados pode variar dependendo do tamanho dos arquivos, formatação, software do console e outros programas ou fatores. Discos originais podem ser necessários para verificar a propriedade de jogos comprados e carregados do disco. Conexão com a Internet e a conta do proprietário original do jogo podem ser necessárias.
Atualize seu console PS5® para o software do sistema versão:  21.01-03.00.00 ou posterior para armazenar jogos de PS5® no armazenamento estendido USB. Para jogar jogos de PS5, você precisa copiar os dados do jogo do seu disco externo Canvio Gaming de volta para o armazenamento do console PS5®. Consulte as informações oficiais no site da PlayStation para obter suporte sobre dispositivos de armazenamento externo.
Para jogar jogos otimizados para Xbox Series X|S®, você precisa transferir esses jogos do disco externo Canvio Gaming para o SSD do console Xbox Series X|S® ou para um cartão de expansão de armazenamento. Consulte as informações oficiais no site do Xbox para obter suporte sobre dispositivos de armazenamento externo.
10 Um disco rígido Canvio Gaming formatado para uso com uma plataforma de console não será compatível com outra plataforma sem apagar os dados e reformatar. Por exemplo, um disco rígido Canvio Gaming formatado para Xbox® não é compatível com PlayStation® e vice-versa.

Especificações, cores, recursos, software e disponibilidade do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

AVISO: Este produto pode expor você a produtos químicos, incluindo chumbo, reconhecidos pelo Estado da Califórnia como causadores de câncer, defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov Lave as mãos após manusear. 

Microsoft e Windows são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft. 

Mac, macOS, iPad, iPad Pro e Time Machine são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países e regiões. 

Android e o logotipo do Android são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Google LLC.

USB Type-C® e USB-C® são marcas comerciais registradas do USB Implementers Forum. 

“PlayStation”, “PlayStation 4”, “PlayStation 5”, “PS4” e “PS5” são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Sony Interactive Entertainment Inc. 

“Xbox”, “Xbox One”, and “Xbox Series X|S” are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation. 

Canvio e o logotipo Canvio são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation nos Estados Unidos e em outros países.  

Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.




will open in a new window Will open in a new window.
to top To Top