motif22

Canvio Ready

Disco duro externo portátil

Toshiba Canvio Ready facilita la recopilación y el almacenamiento de sus archivos con un rendimiento confiable y la simplicidad de conectar y usar, sin necesidad de configuración.  Con hasta 4 TB¹ de capacidad, puede almacenar de forma segura sus fotos, videos, música y más en una unidad portátil compacta.  Su elegante acabado bitono negro mate y brillante añade un toque de estilo, mientras que su diseño liviano hace que sea fácil de trasladar a dondequiera que la vida lo lleve.

The Toshiba Canvio Ready makes expanding your storage quick and effortless.

Almacenamiento adicional simple y fácil

Ya sea que se esté quedando sin espacio o simplemente necesite una solución de respaldo confiable, Toshiba Canvio Ready hace que ampliar su almacenamiento sea una tarea rápida y sin esfuerzo.  Perfecto para estudiantes, profesionales, creativos y usuarios cotidianos, este disco duro portátil ofrece una forma conveniente de almacenar archivos grandes, organizar datos importantes y garantizar que su vida digital esté siempre a su alcance.

Facilidad de conexión, uso y almacenamiento

Ampliar su almacenamiento nunca había sido tan sencillo.  Toshiba Canvio Ready está diseñado con verdadera funcionalidad de conectar y usar, lo que lo convierte en una de las formas más fáciles de agregar espacio a su PC.  Ya sea que esté haciendo copias de seguridad de documentos de trabajo, organizando una colección de fotografías en crecimiento o transfiriendo archivos multimedia grandes, puede simplemente arrastrar y soltar su contenido en la unidad.  Es rápido, intuitivo y sin complicaciones, para que pueda volver a lo que importa sin perder el ritmo.

The Toshiba Canvio Ready is designed with true plug-and-play functionality, making it one of the easiest ways to add space to your PC.
Descubra cómo el disco duro Canvio Ready ofrece rendimiento simple y confiable con una configuración de conectar y usar sin esfuerzo.  Es la solución de almacenamiento elegante y portátil para todos sus archivos.
Canvio Ready portable HDD with sleek two-tone design, compact size, and easy plug an play operation, drag and drop file storage for users on the go.

Características y beneficios

Haga clic en las flechas a continuación para obtener más información.

Image of Toshiba Canvio Ready Drive
Toshiba Canvio Ready - One-Year Limited Warranty
Toshiba 1 año
garantía limitada3
Acelere su PC
Libere espacio en el almacenamiento interno de su dispositivo transfiriendo archivos al disco Canvio Ready.  Con una capacidad de hasta 4 TB1 puede guardar su enorme colección de fotos, música y videos sin ralentizar su PC.
USB Plug & Play
Sin configuración, sin complicaciones.  Canvio Ready funciona desde el primer momento con un verdadero funcionamiento de conectar y usar (plug-and-play): simplemente conéctelo a través de USB y comience a guardar sus archivos al instante.  No requiere instalación de software.
Guardado de archivos mediante arrastrar y soltar
Haga una copia de seguridad de sus datos con facilidad, simplemente al arrastrarlos y soltarlos.  El funcionamiento intuitivo le permite administrar sus archivos de forma rápida y eficiente, lo que le da más tiempo para concentrarse en lo que importa.

Aplicaciones4

Computadoras portátiles y de escritorio.

Image of Toshiba Canvio Ready Box

Qué incluye el producto

  • Disco duro portátil Toshiba Canvio Ready
  • Cable USB 3.2 Gen 1
  • Guía de inicio rápido
  • Garantía limitada estándar de 1 año3
Toshiba Canvio Ready - Sleek, two-tone finish
Acabado bitono
elegante
Toshiba Canvio Ready - Simple setup
Configuración sencilla
Toshiba Canvio Ready - Drag and drop file storage
Almacenamiento de
archivos mediante
arrastrar y soltar
Toshiba Canvio Ready - One-Year Limited Warranty
Garantía limitada
de 1 año3
Capacidad1Hasta 4 TB
InterfazUSB 3.2 Gen 1
Velocidad de transferencia de interfaz2Hasta 5 Gb/s (USB 3.0)
Hasta 480 Mb/s (USB 2.0)
Formato de unidadNTFS
Tamaño (mm)1 TB/2 TB: 78 (ancho) x 109 (largo) x 14 (alto) mm
4 TB 78 (ancho) x 109 (largo) x 19,5 (alto) mm
ColoresNegro
Peso (g)1 TB/2 TB: 149
4 TB: 217,5

Requisitos del sistema

  • NTFS formateado para Microsoft® Windows® 11, Windows® 10
  • Requiere reformateo para macOS® v15.0/ v14.7/ v13.7
  • Puerto USB 2.0 o USB 3.0 disponible

Línea de discos
duros externos

Canvio Flex Drive (Horizontal) Canvio Gaming Drive (Horizontal) Image of Toshiba Canvio Advance Plus Canvio Basics Drive (Horizontal)
Línea de discos duros internos Canvio Flex Canvio Gaming Canvio Advance Canvio Advance Plus Canvio Basics Canvio Ready
Aplicación Compatibilidad entre dispositivos con capacidad para USB-C® Almacenamiento de juegos portátil Respaldo y seguridad Respaldo y seguridad compatibles con USB-C® Almacenamiento Plug&Play Almacenamiento Plug&Play
Capacidad1 1 TB, 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB
Carcasa Acabado satinado Acabado satinado Acabado texturizado Acabado texturizado Mate Acabado mate
Colores Plateado Gris oscuro Negro, Rojo, Blanco, Verde Blanco, Verde, Miel Negro Negro
Conectividad del dispositivo USB-C®, USB-A USB-A USB-A USB-C®, USB-A USB-A USB-A
Compatible con4 PC/Mac®/ Tablet/Smartphone PC/Mac®/Game Console PC/Mac® (Se debe reformatear Mac®) PC/Mac® (Se debe reformatear Mac®) PC/Mac® (Se debe reformatear Mac®) PC/Mac® (Se debe reformatear Mac®)
Software para copias de seguridad automáticas6 (para Windows®) - - ✓ ✓ - -
Password Protection Software6 (para Windows®) - - ✓ ✓ - -
Garantía limitada3 2 años 3 años 1 año 1 año
1 Un gigabyte (1 GB) significa 109 = 1 000 000 000 bytes y un terabyte (1 TB) significa 1012 = 1 000 000 000 000 bytes usando potencias de 10. Sin embargo, un sistema operativo de computadora informa la capacidad de almacenamiento utilizando potencias de 2 para la definición de 1 GB = 230 = 1 073 741 824 bytes y 1 TB = 240 = 1 099 511 627 776 bytes y, por lo tanto, muestra menos capacidad de almacenamiento. La capacidad de almacenamiento disponible (incluidos ejemplos de varios archivos multimedia) variará según el tamaño del archivo, el formato, la configuración, el software y el sistema operativo y otros factores.
2 5 Gbit/s es la velocidad de transferencia de la interfaz según las especificaciones del Bus Serie Universal 3.0. La velocidad de transferencia real variará según la configuración del sistema y otros factores.
3 Se aplica la garantía limitada estándar. El folleto de garantía está precargado en el disco duro o se puede ver en línea en http://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info.
4 La compatibilidad puede variar según la configuración del hardware del usuario y el sistema operativo.  Es necesario reformatear para usar con Apple Time Machine. Verifique la compatibilidad del dispositivo y las instrucciones de conexión consultando los manuales de usuario correspondientes para dicho dispositivo.  La información más reciente se puede consultar en línea en https://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ehdd/flex/index.htm.
5 La velocidad de lectura y escritura puede variar según el dispositivo host, las condiciones de lectura y escritura y el tamaño del archivo.
6 El software está disponible mediante descarga gratuita que está sujeta al Acuerdo de licencia de usuario final estándar de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation o Toshiba America Electronic Components, Inc. El software solo es compatible con PC con sistema operativo Windows.
7 El almacenamiento estimado para juegos se basa en el supuesto de un tamaño de juego promedio de 36 GB, para los juegos de la generación actual. La cantidad de juegos realmente almacenados puede variar según el tamaño del archivo, el formato, el software de la consola y otros programas o factores. Es posible que se requieran los discos originales para verificar la propiedad de los juegos comprados y cargados desde el disco. Es posible que se requiera conexión a Internet y la cuenta del propietario original del juego.
8 Actualice su consola PS5® a la versión del software del sistema: 21.01-03.00.00 o posterior para poder almacenar juegos de PS5® en el almacenamiento extendido USB. Para jugar juegos de PS5®, debe copiar los datos del juego desde el disco duro externo Canvio Gaming al almacenamiento de la consola PS5®. Consulte la información oficial en el sitio web de PlayStation para obtener soporte de dispositivos de almacenamiento externo.
9 Para jugar juegos optimizados para Xbox Series X|S®, debe transferir esos juegos desde el disco externo Canvio Gaming al SSD de la consola Xbox Series X|S® o a una tarjeta de expansión de almacenamiento. Consulte la información oficial en el sitio web de Xbox para obtener soporte de dispositivos de almacenamiento externo.

10 Una unidad Canvio Gaming formateada para usarse con una plataforma de consola no será compatible con otra plataforma sin borrar los datos y formatearla. Por ejemplo, una unidad Canvio Gaming formateada para Xbox® no es compatible con PlayStation®, y viceversa.

Las especificaciones del producto, colores, características, software y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el plomo, que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer y anomalías congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov. Lávese las manos después de manipularlo. 

Microsoft y Windows son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft. 

Mac, macOS, iPad, iPad Pro y Time Machine son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países y regiones. 

Android y el logotipo de Android son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Google LLC.

USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum. 

“PlayStation”, “PlayStation 4”, “PlayStation 5”, “PS4” y “PS5” son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Sony Interactive Entertainment Inc. 

“Xbox”, “Xbox One” y “Xbox Series X|S” son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation. 

Canvio y el logotipo de Canvio son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation en los Estados Unidos y otros países.  

Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.



will open in a new window Will open in a new window.
to top To Top