motif20240221

Canvio Gaming

Disco duro externo portátil

Prepárese para el próximo gran lanzamiento de juego con el disco duro externo portátil Canvio Gaming.  Diseñado específicamente para jugadores, le permite ampliar su biblioteca de juegos sin esfuerzo.  Con hasta 4 TB1 de almacenamiento adicional, puede liberar espacio en su consola y tener más títulos favoritos a su alcance.  Dedique menos tiempo a administrar el almacenamiento y más tiempo a sumergirse en el juego, para enfocarse solo en ganar, sin preocuparse por el espacio.

Canvio Gaming is specially designed to meet your gaming needs.

El juego comienza.

Canvio Gaming está especialmente diseñado para satisfacer sus necesidades de juego, para que pueda pasar más tiempo ganando.  Esta unidad es compatible4 con sus sistemas de juegos Xbox®, PlayStation®, y de PC, y cuenta con un modo “siempre encendido” de firmware personalizado que está listo para responder a su próximo juego.

 

Juegue más. Preocúpese menos.

Dedique más tiempo a conquistar niveles y menos a hacer espacio para los lanzamientos de juegos más populares.  El modelo Canvio Gaming de 4 TB1 puede albergar hasta 100 títulos7 por lo que no tiene que elegir: simplemente amplíe su biblioteca de juegos.

Image of Canvio Gaming - Play More. Worry Less.
Descubra cómo el disco duro Canvio Gaming amplía su potencial de almacenamiento de juego y potencia sus jugadas.
Image of Canvio Gaming Video

Características y beneficios

Haga clic en las flechas a continuación para obtener más información.

Image of Canvio Gaming Drive
Canvio Gaming - Two Year Warranty
Toshiba 2 años
garantía limitada3
Creado para jugadores
Con un modo “siempre encendido” personalizado para el juego, Canvio Gaming ofrece rendimiento eficaz y capacidad de almacenamiento para llevar sus juegos al siguiente nivel.  El elegante acabado negro complementa con estilo su Xbox®, PlayStation®, y otros sistemas de juego compatibles.
Lleve sus juegos adonde vaya
Canvio Gaming presenta un diseño elegante y compacto que le permite almacenar sus juegos favoritos en una carcasa liviana y fácil de transportar.  Alimentada por tecnología USB 3.2 Gen 1, esta unidad le permite transferir y guardar rápidamente sus juegos, de modo que esté listo para jugar.
Preparado para las últimas consolas
Diseñado para funcionar con consolas actuales y de próxima generación, Canvio Gaming se adapta a su estilo de juego al permitirte jugar sus títulos favoritos heredados de PS4®, o Xbox One®, en la última consola, y brinda almacenamiento para sus nuevos juegos de PS5 o Xbox Series X|S8, 9.
Conserve más juegos. Elimine menos.
Más tiempo de juego significa más victorias.  Con el disco duro externo portátil Canvio Gaming, no tendrá que preocuparse por eliminar juegos y así dejar espacio para el nuevo lanzamiento más popular.  Con hasta 4 TB1 de capacidad de almacenamiento para datos, su biblioteca de juegos tiene espacio para crecer.

Aplicaciones4

Computadoras: PC, Mac®
Consolas de juegos: PlayStation®, Xbox®,

Image of Canvio Gaming Package

Qué incluye el producto

  • Disco duro portátil Toshiba Canvio Gaming
  • Cable USB tipo A a Micro-B
  • Guía de inicio rápido
  • Garantía limitada estándar de 2 años3
Canvio Gaming -  Built for gamers
Creado para
jugadores
Canvio Gaming -  Designed for gaming consoles and PCs
Diseñado para
consolas de
juegos y PC
Canvio Gaming -  Stores up to 100 games
Almacena hasta
100 juego7
(modelo de 4TB1)
Canvio Gaming -  Sleek, portable design
Diseño elegante
y portátil
Canvio Gaming -  Two-Year Limited Warranty
Garantía limitada
de 2 años3
Capacidad1Hasta 4 TB
InterfazUSB 3.2 Gen 1
Velocidad de transferencia de interfaz2Hasta 5 Gb/s (USB 3.0)
Hasta 480 Mb/s (USB 2.0)
Formato de unidadexFAT
Tamaño (mm)1 TB/2 TB 80 (A) x 111 (L) x 13,5 (A)
4 TB 80 (A) x 111 (L) x 19,5 (A)
ColoresGris oscuro
Peso (g)1 TB/2 TB: 149
4 TB: 210

Requisitos del sistema

Computadoras:

  • Windows® 11, Windows®10
  • macOS® v15.0 / v14.7 / v13.7

Consolas de juegos10:

  • PlayStation®, Xbox®
  • PlayStation® 5 (Juegue y almacene juegos de PS4® /Almacene juegos de PS5®)8
  • Xbox Series X|S® (Juegue y almacene juegos de Xbox One® /Almacene juegos de Xbox Series X|S®)9
  • Consulte la última compatibilidad del dispositivo: https://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ehdd/game/index.htm

Puerto USB 2.0 o USB 3.0 disponible

Línea de discos
duros externos

Canvio Flex Drive (Horizontal) Canvio Gaming Drive (Horizontal) Image of Toshiba Canvio Advance Plus Canvio Basics Drive (Horizontal)
Línea de discos duros internos Canvio Flex Canvio Gaming Canvio Advance Canvio Advance Plus Canvio Basics Canvio Ready
Aplicación Compatibilidad entre dispositivos con capacidad para USB-C® Almacenamiento de juegos portátil Respaldo y seguridad Respaldo y seguridad compatibles con USB-C® Almacenamiento Plug&Play Almacenamiento Plug&Play
Capacidad1 1 TB, 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB
Carcasa Acabado satinado Acabado satinado Acabado texturizado Acabado texturizado Mate Acabado mate
Colores Plateado Gris oscuro Negro, Rojo, Blanco, Verde Blanco, Verde, Miel Negro Negro
Conectividad del dispositivo USB-C®, USB-A USB-A USB-A USB-C®, USB-A USB-A USB-A
Compatible con4 PC/Mac®/ Tablet/Smartphone PC/Mac®/Game Console PC/Mac® (Se debe reformatear Mac®) PC/Mac® (Se debe reformatear Mac®) PC/Mac® (Se debe reformatear Mac®) PC/Mac® (Se debe reformatear Mac®)
Software para copias de seguridad automáticas6 (para Windows®) - - ✓ ✓ - -
Password Protection Software6 (para Windows®) - - ✓ ✓ - -
Garantía limitada3 2 años 3 años 1 año 1 año
1 Un gigabyte (1 GB) significa 109 = 1 000 000 000 bytes y un terabyte (1 TB) significa 1012 = 1 000 000 000 000 bytes usando potencias de 10. Sin embargo, un sistema operativo de computadora informa la capacidad de almacenamiento utilizando potencias de 2 para la definición de 1 GB = 230 = 1 073 741 824 bytes y 1 TB = 240 = 1 099 511 627 776 bytes y, por lo tanto, muestra menos capacidad de almacenamiento. La capacidad de almacenamiento disponible (incluidos ejemplos de varios archivos multimedia) variará según el tamaño del archivo, el formato, la configuración, el software y el sistema operativo y otros factores.
2 5 Gbit/s es la velocidad de transferencia de la interfaz según las especificaciones del Bus Serie Universal 3.0. La velocidad de transferencia real variará según la configuración del sistema y otros factores.
3 Se aplica la garantía limitada estándar. El folleto de garantía está precargado en el disco duro o se puede ver en línea en http://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info.
4 La compatibilidad puede variar según la configuración del hardware del usuario y el sistema operativo.  Es necesario reformatear para usar con Apple Time Machine. Verifique la compatibilidad del dispositivo y las instrucciones de conexión consultando los manuales de usuario correspondientes para dicho dispositivo.  La información más reciente se puede consultar en línea en https://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ehdd/flex/index.htm.
5 La velocidad de lectura y escritura puede variar según el dispositivo host, las condiciones de lectura y escritura y el tamaño del archivo.
6 El software está disponible mediante descarga gratuita que está sujeta al Acuerdo de licencia de usuario final estándar de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation o Toshiba America Electronic Components, Inc. El software solo es compatible con PC con sistema operativo Windows.
7 El almacenamiento estimado para juegos se basa en el supuesto de un tamaño de juego promedio de 36 GB, para los juegos de la generación actual. La cantidad de juegos realmente almacenados puede variar según el tamaño del archivo, el formato, el software de la consola y otros programas o factores. Es posible que se requieran los discos originales para verificar la propiedad de los juegos comprados y cargados desde el disco. Es posible que se requiera conexión a Internet y la cuenta del propietario original del juego.
8 Actualice su consola PS5® a la versión del software del sistema: 21.01-03.00.00 o posterior para poder almacenar juegos de PS5® en el almacenamiento extendido USB. Para jugar juegos de PS5®, debe copiar los datos del juego desde el disco duro externo Canvio Gaming al almacenamiento de la consola PS5®. Consulte la información oficial en el sitio web de PlayStation para obtener soporte de dispositivos de almacenamiento externo.
9 Para jugar juegos optimizados para Xbox Series X|S®, debe transferir esos juegos desde el disco externo Canvio Gaming al SSD de la consola Xbox Series X|S® o a una tarjeta de expansión de almacenamiento. Consulte la información oficial en el sitio web de Xbox para obtener soporte de dispositivos de almacenamiento externo.

10 Una unidad Canvio Gaming formateada para usarse con una plataforma de consola no será compatible con otra plataforma sin borrar los datos y formatearla. Por ejemplo, una unidad Canvio Gaming formateada para Xbox® no es compatible con PlayStation®, y viceversa.

Las especificaciones del producto, colores, características, software y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el plomo, que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer y anomalías congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov. Lávese las manos después de manipularlo. 

Microsoft y Windows son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft. 

Mac, macOS, iPad, iPad Pro y Time Machine son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países y regiones. 

Android y el logotipo de Android son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Google LLC.

USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum. 

“PlayStation”, “PlayStation 4”, “PlayStation 5”, “PS4” y “PS5” son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Sony Interactive Entertainment Inc. 

“Xbox”, “Xbox One” y “Xbox Series X|S” son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation. 

Canvio y el logotipo de Canvio son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation en los Estados Unidos y otros países.  

Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.



will open in a new window Will open in a new window.
to top To Top