motif4

Canvio Flex

Disco duro externo portátil

Es posible que haya acumulado muchos dispositivos y desee explorar más en el futuro.  Lo último que necesita es un disco duro que no pueda seguir el ritmo de su progreso.  El disco duro portátil Canvio Flex ofrece almacenamiento en su forma más compatible, lo que le permite almacenar y acceder sin problemas a sus datos en PC con Windows®, Mac®, teléfonos inteligentes con USB-C® y tabletas de forma intercambiable con una solución única y sencilla.

The Canvio Flex Portable Hard Drive combines compatibility and portability to give you a cross-device storage solution that fits your lifestyle.

Una unidad. Muchos dispositivos.

No está limitado a un solo dispositivo, y su solución de almacenamiento tampoco debería estarlo.  El disco duro portátil Canvio Flex combina compatibilidad y portabilidad para brindarle una solución de almacenamiento entre dispositivos que se adapta a su estilo de vida.  Esta unidad hace que la transferencia de archivos sea más fácil que nunca, con hasta 4 TB1 de capacidad de almacenamiento para guardar sus datos de forma segura.

Almacenamiento inteligente. Hecho para adaptarse.

Manténgase a la vanguardia con el disco duro externo portátil Canvio Flex, que se conecta directamente a cualquier dispositivo compatible equipado con USB.  Con cables USB-A y USB-C® incluidos, usted tiene la flexibilidad de conectarse fácilmente a dispositivos anteriores o nuevos sin la necesidad de un adaptador USB.

The Canvio Flex Portable External Hard Drive, connecting directly to any compatible USB-equipped device.

Descubra cómo el disco duro Canvio Flex ofrece la capacidad de almacenamiento y la compatibilidad necesarias para almacenar y compartir sin problemas sus datos en múltiples dispositivos.

Image of Canvio Flex Video

Características y beneficios

Haga clic en las flechas a continuación para obtener más información.

Image of Canvio Flex
Canvio Flex - Three Year Warranty
Toshiba 3 años
garantía limitada3
Compatibilidad entre dispositivos
Conexión donde importa.  Con conectividad USB-A y USB-C® el disco duro portátil Canvio Flex está preformateado para PC con Windows®, PC, Mac®, teléfonos inteligentes con USB-C® y tabletas4, a fin de brindar un acceso sin inconvenientes a los archivos desde el primer momento.
Almacenamiento versátil

Disfrute de la máxima flexibilidad para sus necesidades de almacenamiento con el disco duro portátil Canvio Flex.  Con hasta 4 TB1 de capacidad de almacenamiento accesible desde cualquier dispositivo USB compatible, Canvio Flex ofrece conectividad inteligente y versátil para guardar y proteger sus archivos.


Amplíe el almacenamiento de su teléfono inteligente

Mejore el rendimiento de su teléfono inteligente con almacenamiento ampliado y libere espacio para imágenes y grabaciones de video de alta resolución.  El sencillo funcionamiento de conectar y usar hace que sea muy fácil ampliar la capacidad de almacenamiento de su teléfono inteligente, transfiriendo el contenido al disco Canvio Flex.

Copia de seguridad de teléfonos inteligentes simplificada

Canvio Flex permite realizar con facilidad una copia de seguridad de los datos directamente desde su teléfono, dondequiera que esté.  No se necesita PC: simplemente conecte el cable USB-C® a su teléfono inteligente y arrastre y suelte sus archivos importantes y contenido favorito para mantenerlos seguros en un almacenamiento local.  No es necesario preocuparse por problemas de privacidad en la nube ni tarifas de suscripción.

Elegancia sencilla

El almacenamiento y estilo flexibles se combinan con un acabado plateado satinado elegante y un diseño liviano que complementa sus dispositivos Mac®, PC, teléfonos inteligentes y tabletas.

Aplicaciones4

Computadoras: PC, Mac®
Dispositivos móviles: Teléfonos inteligentes y tabletas con USB-C®

Image of Canvio Flex Package

Qué incluye el producto

  • Disco duro portátil Toshiba Canvio Flex
  • Cable USB Type-C® to Micro-B
  • Cable USB tipo A a Micro-B
  • Guía de inicio rápido
  • Garantía limitada estándar de 3 años3
Canvio Flex - Cross-Device Compatibility
Compatibilidad entre
dispositivos4
Canvio Flex - USB-C® Ready and USB 3.0 Compatible
Compatible con
USB-C® y USB 3.0
Canvio Flex - Smartphone Backup
Copia de seguridad
de teléfonos
inteligente
Canvio Flex - 3-year Limited Warranty
Garantía limitada
de 3 años3
Capacidad1Hasta 4 TB
InterfazUSB 3.2 Gen 1
Velocidad de transferencia de interfaz2Hasta 5 Gb/s (USB 3.0)
Hasta480 Mb/s (USB 2.0)
Formato de unidadexFAT
Tamaño (mm)1 TB/2 TB: 80 (ancho) x 111 (largo) x 13.5 (alto)
4 TB: 80 (ancho) x 111 (largo) x 19.5 (alto)
ColoresPlata satinada
Peso (g)1 TB: 149
2 TB: 149
4 TB: 210

Requisitos del sistema

Computadoras:

  • Windows® 11, Windows®10
  • macOS® v15.0 / v14.7 / v13.7

Dispositivos móviles:

Puerto USB disponible

Línea de discos
duros externos

Canvio Flex Drive (Horizontal) Canvio Gaming Drive (Horizontal) Image of Toshiba Canvio Advance Plus Canvio Basics Drive (Horizontal)
Línea de discos duros internos Canvio Flex Canvio Gaming Canvio Advance Canvio Advance Plus Canvio Basics Canvio Ready
Aplicación Compatibilidad entre dispositivos con capacidad para USB-C® Almacenamiento de juegos portátil Respaldo y seguridad Respaldo y seguridad compatibles con USB-C® Almacenamiento Plug&Play Almacenamiento Plug&Play
Capacidad1 1 TB, 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB
Carcasa Acabado satinado Acabado satinado Acabado texturizado Acabado texturizado Mate Acabado mate
Colores Plateado Gris oscuro Negro, Rojo, Blanco, Verde Blanco, Verde, Miel Negro Negro
Conectividad del dispositivo USB-C®, USB-A USB-A USB-A USB-C®, USB-A USB-A USB-A
Compatible con4 PC/Mac®/ Tablet/Smartphone PC/Mac®/Game Console PC/Mac® (Se debe reformatear Mac®) PC/Mac® (Se debe reformatear Mac®) PC/Mac® (Se debe reformatear Mac®) PC/Mac® (Se debe reformatear Mac®)
Software para copias de seguridad automáticas6 (para Windows®) - - ✓ ✓ - -
Password Protection Software6 (para Windows®) - - ✓ ✓ - -
Garantía limitada3 2 años 3 años 1 año 1 año
1 Un gigabyte (1 GB) significa 109 = 1 000 000 000 bytes y un terabyte (1 TB) significa 1012 = 1 000 000 000 000 bytes usando potencias de 10. Sin embargo, un sistema operativo de computadora informa la capacidad de almacenamiento utilizando potencias de 2 para la definición de 1 GB = 230 = 1 073 741 824 bytes y 1 TB = 240 = 1 099 511 627 776 bytes y, por lo tanto, muestra menos capacidad de almacenamiento. La capacidad de almacenamiento disponible (incluidos ejemplos de varios archivos multimedia) variará según el tamaño del archivo, el formato, la configuración, el software y el sistema operativo y otros factores.
2 5 Gbit/s es la velocidad de transferencia de la interfaz según las especificaciones del Bus Serie Universal 3.0. La velocidad de transferencia real variará según la configuración del sistema y otros factores.
3 Se aplica la garantía limitada estándar. El folleto de garantía está precargado en el disco duro o se puede ver en línea en http://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info.
4 La compatibilidad puede variar según la configuración del hardware del usuario y el sistema operativo.  Es necesario reformatear para usar con Apple Time Machine. Verifique la compatibilidad del dispositivo y las instrucciones de conexión consultando los manuales de usuario correspondientes para dicho dispositivo.  La información más reciente se puede consultar en línea en https://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ehdd/flex/index.htm.
5 La velocidad de lectura y escritura puede variar según el dispositivo host, las condiciones de lectura y escritura y el tamaño del archivo.
6 El software está disponible mediante descarga gratuita que está sujeta al Acuerdo de licencia de usuario final estándar de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation o Toshiba America Electronic Components, Inc. El software solo es compatible con PC con sistema operativo Windows.
7 El almacenamiento estimado para juegos se basa en el supuesto de un tamaño de juego promedio de 36 GB, para los juegos de la generación actual. La cantidad de juegos realmente almacenados puede variar según el tamaño del archivo, el formato, el software de la consola y otros programas o factores. Es posible que se requieran los discos originales para verificar la propiedad de los juegos comprados y cargados desde el disco. Es posible que se requiera conexión a Internet y la cuenta del propietario original del juego.
8 Actualice su consola PS5® a la versión del software del sistema: 21.01-03.00.00 o posterior para poder almacenar juegos de PS5® en el almacenamiento extendido USB. Para jugar juegos de PS5®, debe copiar los datos del juego desde el disco duro externo Canvio Gaming al almacenamiento de la consola PS5®. Consulte la información oficial en el sitio web de PlayStation para obtener soporte de dispositivos de almacenamiento externo.
9 Para jugar juegos optimizados para Xbox Series X|S®, debe transferir esos juegos desde el disco externo Canvio Gaming al SSD de la consola Xbox Series X|S® o a una tarjeta de expansión de almacenamiento. Consulte la información oficial en el sitio web de Xbox para obtener soporte de dispositivos de almacenamiento externo.

10 Una unidad Canvio Gaming formateada para usarse con una plataforma de consola no será compatible con otra plataforma sin borrar los datos y formatearla. Por ejemplo, una unidad Canvio Gaming formateada para Xbox® no es compatible con PlayStation®, y viceversa.

Las especificaciones del producto, colores, características, software y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el plomo, que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer y anomalías congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov. Lávese las manos después de manipularlo. 

Microsoft y Windows son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft. 

Mac, macOS, iPad, iPad Pro y Time Machine son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países y regiones. 

Android y el logotipo de Android son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Google LLC.

USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum. 

“PlayStation”, “PlayStation 4”, “PlayStation 5”, “PS4” y “PS5” son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Sony Interactive Entertainment Inc. 

“Xbox”, “Xbox One” y “Xbox Series X|S” son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation. 

Canvio y el logotipo de Canvio son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation en los Estados Unidos y otros países.  

Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.



will open in a new window Will open in a new window.
to top To Top