S300 Pro
Disco duro interno de vigilancia
Diseñado para DVR y NVR de vigilancia empresarial que funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, el disco duro de vigilancia Toshiba S300 Pro ofrece almacenamiento optimizado para video que admite hasta 64 transmisiones de cámara HD6 y sistemas de almacenamiento de video de múltiples bahías con hasta 24 bahías de unidades7.
Mayor confiabilidad.
El disco duro de vigilancia S300 Pro ofrece una confiabilidad mejorada con una tasa de carga de trabajo de hasta 300 TB por año5 y MTTF/MTBF de hasta 1,2 millones de horas10 para ayudar a mantener su sistema de seguridad funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Aumente su tamaño.
El disco duro de vigilancia S300 Pro está diseñado para admitir hasta 64 cámaras HD6, lo que le brinda espacio para actualizar y expandir su sistema de seguridad de vigilancia. Con una capacidad de almacenamiento de hasta 10 TB1, usted puede almacenar más videos HD, lo que permite una mayor retención de datos en menos discos duros.
Características y beneficios
Haga clic en las flechas a continuación para obtener más información.
Aplicaciones2
Grabadores de video en red de vigilancia (sNVR)
Grabadores de video digital de vigilancia (sDVR)
sDVR híbridos (analógicos e IP)
Matrices de almacenamiento RAID para vigilancia
Dónde comprar
Los discos duros de consumo Toshiba están actualmente disponibles en minoristas y distribuidores selectos. Haga clic en el botón a continuación para encontrar los minoristas y distribuidores locales.
*Toshiba no garantiza la disponibilidad de todos los productos o modelos en minoristas y distribuidores.
24 horas, los 7 días
de la semana12
cámaras6
| Factor de forma11 | 3,5 pulgadas |
| Interfaz | SATA 6 Gbit/s |
| Capacidad1 | 10 TB, 8 TB, 6 TB, 4 TB |
| Tecnología de grabación13 | CMR (todas las capacidades) |
| Velocidad de rotación | 7200 RPM |
| Tamaño de caché | Hasta 512 MB |
| Tasa de carga de trabajo5 | Hasta 300 TB/año |
| MTTF10 | Hasta 1,2 millones de horas |
| Cámaras admitidas6 | Hasta 64 |
| Garantía limitada9 | 5 años |
FAQ Content
What is the Toshiba S300 Pro designed for?
The Toshiba S300 Pro is designed for business surveillance DVRs and NVRs that operate continuously and may use multiple drive bays.
How is S300 Pro different from S300?
S300 Pro provides higher workload support, CMR recording, 7200 RPM performance, multi-bay support, higher capacity, and a longer warranty.
How many drive bays can S300 Pro support?
The S300 Pro supports surveillance systems with up to 24 drive bays.
What is the workload rating of S300 Pro?
The S300 Pro supports a workload rate of up to 300TB per year.
Is S300 Pro intended for AI analytics?
S300 Pro is designed for professional video recording workloads. S300 AI is the better fit for systems that run AI video analytics and multiple AI streams.
https://toshiba.semicon-storage.com/us/storage/support/faq/storage-holes.html.
https://toshiba.semicon-storage.com/us/storage/support/faq/storage-holes.html.

Will open in a new window.