Unidades de
disco duro externas

Almacenamiento que lo acompaña donde vaya

Motif

Guarde lo que más importa

La vida está llena de aprendizajes, actividades y aventuras, y nunca debería limitarse a nada.  Nuestros discos duros portátiles le brindan almacenamiento expandible para trabajar y jugar mientras viaja con mucho espacio para documentos, fotos, videos y más.

Explore la lista de productos

Enjoy seamless flexibility for your storage needs with the Canvio Flex Portable External Hard Drive with up to 4TB of storage.
Canvio Flex

Disfrute de una flexibilidad total para sus necesidades de almacenamiento con el disco duro externo portátil Canvio Flex.  Con hasta 4 TB1 de capacidad de almacenamiento accesible desde cualquier PC, Mac® y dispositivo móvil con USB-C® compatible, Canvio Flex ofrece una solución inteligente y versátil para guardar, compartir y proteger sus archivos.

Más información

The Canvio Gaming Portable External Hard Drive is specially designed to meet your gaming needs.
Canvio Gaming

El disco duro externo portátil Canvio Gaming está especialmente diseñado para satisfacer sus necesidades de juego, para que pueda pasar más tiempo ganando.  Con hasta 4 TB1 de almacenamiento adicional, puede liberar espacio en su consola y tener más títulos favoritos a su alcance.  Esta unidad es compatible2 con sus sistemas de juegos Xbox®, PlayStation® y de PC, y cuenta con un modo “siempre encendido” de firmware personalizado que está listo para responder a su próximo juego.

Más información

The Canvio Advance Portable External Hard Drive offers high storage capacity, quick access to stored content, and easy-to-use backup and security software.
Canvio Advance

El disco duro externo portátil Canvio Advance ofrece gran capacidad de almacenamiento, acceso rápido al contenido almacenado y software de seguridad y respaldo fácil de usar4 en un elegante diseño texturizado que puede llevar a cualquier lugar.

Más información

The Canvio Advance Plus Portable External Hard Drive offers a seamless solution to store and protect your content on the go.
Canvio Advance Plus

El disco duro externo portátil Canvio Advance Plus ofrece una solución perfecta para almacenar y proteger su contenido mientras viaja: cuenta con copia de seguridad automática, protección con contraseña, conectividad USB versátil y una carcasa compacta que viene en tres opciones de colores modernos.

Más información

The Canvio Basics Portable External Hard Drive offers one of the easiest ways to add storage to your computer with simple plug-and-play operation.
Canvio Basics

El disco duro externo portátil Canvio Basics ofrece una de las maneras más sencillas de agregar almacenamiento a su computadora con un funcionamiento simple de conectar y usar.  Listo para usar con su PC y no requiere instalación de software.  Arrastre y suelte archivos intuitivamente hacia y desde su computadora portátil o PC.

Más información

The Canvio Ready Portable External Hard Drive makes collecting and storing your files easy with reliable performance and plug-and-play simplicity with no setup required.
Canvio Ready

El disco duro externo portátil Canvio Ready facilita la recopilación y el almacenamiento de sus archivos con un rendimiento confiable y la simplicidad de conectar y usar, sin necesidad de configuración.  Su elegante acabado bitono negro mate y brillante añade un toque de estilo, mientras que su diseño liviano hace que sea fácil de trasladar a dondequiera que la vida lo lleve.

Más información

Almacenamiento,
donde sea que
lo necesite

Consumer External HDD - Portable Backup

Copia de seguridad portátil

El software fácil de usar4 de Toshiba ayuda a realizar copias de seguridad de sus archivos automáticamente y a proteger la unidad contra accesos no autorizados.
*Disponible solo en modelos seleccionados.

Consumer External HDD -Find Your Fit

Encuentre el producto ideal

Ya sea que esté almacenando cientos de documentos o miles de fotos, tenemos una variedad de tamaños y capacidades para adaptarse a sus necesidades.

Consumer External HDD - Simple Setup

Configuración sencilla

Nuestra sencilla funcionalidad de conectar y usar le permitirá comenzar a trabajar de inmediato. Compatible con USB 3.2 Gen 1.

Image of Toshiba External Video

Almacenamiento para el trabajo
y el juego

The Canvio Advance Portable Hard Drive is perfect at work or on the go and Canvio Flex Portable Hard drive gives you the versatility you need.

Disco duro portátil Canvio Advance

Una solución de almacenamiento elegante y distinguida con un acabado texturizado y múltiples colores para elegir, el disco duro portátil Canvio Advance es perfecto para trabajar o viajar. Realice fácilmente una copia de seguridad de su contenido con un software automatizado4 (descarga gratuita, solo para PC con Windows) y protéjalo con contraseña para evitar el acceso no autorizado.

Disco duro portátil Canvio Flex

El disco duro portátil Canvio Flex altamente adaptable le brinda la versatilidad que necesita para cambiar entre PC, Mac®, teléfonos inteligentes y tabletas.2 Compatible con USB-C®, con cables USB-C® y USB-A incluidos.

Toshiba Canvio Advance

Canvio
Advance

Para consola de juegos o PC
Image of Canvio Flex Drive

Canvio
Flex

Para PC, Mac®, teléfonos inteligentes y tabletas2.

Disco duro portátil Canvio Gaming

Compacto, liviano y con una capacidad de almacenamiento de hasta 4 TB, el disco duro portátil Canvio Gaming le permite llevar hasta 100 juegos5 dondequiera que vaya. Ideal para jugadores que desean más espacio para ampliar sus bibliotecas de juegos sin preocuparse por el espacio de almacenamiento limitado de la consola.

Image fo Canvio Gaming Drive

Canvio
Gaming

Para consola de juegos o PC.

Juegue sin
parar

The Canvio Gaming Portable Hard Drive lets you take up to 100 games on the go.

Almacenamiento
diario

The Canvio Basics Portable Hard Drive strikes a balance between convenience and capacity and with the Canvio Ready that offers a sleek design and easy setup.

Disco duro portátil Canvio Basics

Con hasta 4 TB1 de espacio de almacenamiento y funciones simples de conectar y usar USB Plug & Play, el disco duro portátil Canvio Basics logra un equilibrio entre conveniencia y capacidad, lo que facilita la vida en movimiento.

Disco duro portátil Canvio Ready

Transfiera y almacene rápidamente su contenido favorito y llévelo a cualquier lugar con Canvio Ready, que ofrece un diseño elegante y configuración fácil.

Toshiba Canvio Basics

Canvio
Basics

Para PC portátiles y de escritorio.
Toshiba Canvio Ready

Canvio
Ready

Para PC portátiles y de escritorio.
NAS N300 Pro Upgrade Storage Group

Dónde comprar

Las unidades de disco duro internas y externas de Toshiba están disponibles en línea y en tiendas minoristas. Haga clic en el botón siguiente para encontrar lo que necesita.

*Toshiba no garantiza la disponibilidad de todos los productos o modelos en minoristas y distribuidores.

1 Un gigabyte (1 GB) significa 109 = 1 000 000 000 bytes y un terabyte (1 TB) significa 1012 = 1 000 000 000 000 bytes usando potencias de 10. Sin embargo, un sistema operativo de computadora informa la capacidad de almacenamiento utilizando potencias de 2 para la definición de 1 GB = 230 = 1 073 741 824 bytes y 1 TB = 240 = 1 099 511 627 776 bytes y, por lo tanto, muestra menos capacidad de almacenamiento. La capacidad de almacenamiento disponible (incluidos ejemplos de varios archivos multimedia) variará según el tamaño del archivo, el formato, la configuración, el software y el sistema operativo y otros factores.
2 5 Gbit/s es la velocidad de transferencia de la interfaz según las especificaciones del Bus Serie Universal 3.0. La velocidad de transferencia real variará según la configuración del sistema y otros factores.
3 Se aplica la garantía limitada estándar. El folleto de garantía está precargado en el disco duro o se puede ver en línea en http://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info.
4 La compatibilidad puede variar según la configuración del hardware del usuario y el sistema operativo.  Es necesario reformatear para usar con Apple Time Machine. Verifique la compatibilidad del dispositivo y las instrucciones de conexión consultando los manuales de usuario correspondientes para dicho dispositivo.  La información más reciente se puede consultar en línea en https://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ehdd/flex/index.htm.
5 La velocidad de lectura y escritura puede variar según el dispositivo host, las condiciones de lectura y escritura y el tamaño del archivo.
6 El software está disponible mediante descarga gratuita que está sujeta al Acuerdo de licencia de usuario final estándar de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation o Toshiba America Electronic Components, Inc. El software solo es compatible con PC con sistema operativo Windows.
7 El almacenamiento estimado para juegos se basa en el supuesto de un tamaño de juego promedio de 36 GB, para los juegos de la generación actual. La cantidad de juegos realmente almacenados puede variar según el tamaño del archivo, el formato, el software de la consola y otros programas o factores. Es posible que se requieran los discos originales para verificar la propiedad de los juegos comprados y cargados desde el disco. Es posible que se requiera conexión a Internet y la cuenta del propietario original del juego.
8 Actualice su consola PS5® a la versión del software del sistema: 21.01-03.00.00 o posterior para poder almacenar juegos de PS5® en el almacenamiento extendido USB. Para jugar juegos de PS5®, debe copiar los datos del juego desde el disco duro externo Canvio Gaming al almacenamiento de la consola PS5®. Consulte la información oficial en el sitio web de PlayStation para obtener soporte de dispositivos de almacenamiento externo.
9 Para jugar juegos optimizados para Xbox Series X|S®, debe transferir esos juegos desde el disco externo Canvio Gaming al SSD de la consola Xbox Series X|S® o a una tarjeta de expansión de almacenamiento. Consulte la información oficial en el sitio web de Xbox para obtener soporte de dispositivos de almacenamiento externo.

10 Una unidad Canvio Gaming formateada para usarse con una plataforma de consola no será compatible con otra plataforma sin borrar los datos y formatearla. Por ejemplo, una unidad Canvio Gaming formateada para Xbox® no es compatible con PlayStation®, y viceversa.

Las especificaciones del producto, colores, características, software y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el plomo, que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer y anomalías congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov. Lávese las manos después de manipularlo. 

Microsoft y Windows son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft. 

Mac, macOS, iPad, iPad Pro y Time Machine son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países y regiones. 

Android y el logotipo de Android son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Google LLC.

USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum. 

“PlayStation”, “PlayStation 4”, “PlayStation 5”, “PS4” y “PS5” son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Sony Interactive Entertainment Inc. 

“Xbox”, “Xbox One” y “Xbox Series X|S” son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation. 

Canvio y el logotipo de Canvio son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation en los Estados Unidos y otros países.  

Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.



will open in a new window Will open in a new window.
to top To Top