Canvio Ready
Disco duro externo portátil
El disco duro portátil Toshiba Canvio Ready te permite reunir todos tus archivos con facilidad y almacenarlos con un rendimiento confiable. Con una capacidad de hasta 4 TB¹, ofrece amplio espacio para tu creciente colección de fotos, videos, música y mucho más, todo en una unidad compacta y portátil. Gracias a su diseño fácil de sujetar y su acabado resistente a las manchas, Canvio Ready está hecho para acompañarte a dondequiera que vayas.
Almacenamiento simple. Listo para más.
Libera espacio valioso en tu PC trasladando archivos grandes, fotos, videos, música y documentos a una unidad de almacenamiento externo. Toshiba Canvio Ready te brinda el espacio adicional que necesitas en una unidad compacta y portátil, para que puedas mantener tus archivos importantes organizados y al alcance.
Conecta, usa y almacena con facilidad
Ampliar tu almacenamiento no podría ser más sencillo. Toshiba Canvio Ready ofrece una funcionalidad plug-and-play, lo que lo convierte en una de las formas más fáciles de aumentar tu capacidad de almacenamiento. Ya sea que guardes documentos de trabajo, organices una colección creciente de fotos o transfieras archivos multimedia grandes, solo conecta la unidad a tu PC y arrastra y suelta tus archivos. Como no requiere instalar software, es rápido y fácil de usar, para que puedas continuar con tu siguiente tarea.
Características y beneficios
Haga clic en las flechas a continuación para obtener más información.
Aplicaciones4
Computadoras portátiles y de escritorio.
Qué incluye el producto
- Disco duro portátil Toshiba Canvio Ready
- Cable USB 3.2 Gen 1 (USB-A a Micro-B)
- Guía de inicio rápido
- Garantía limitada estándar de 1 año3
Dónde comprar
Los discos duros de consumo Toshiba están actualmente disponibles en minoristas y distribuidores selectos. Haga clic en el botón a continuación para encontrar los minoristas y distribuidores locales.
*Toshiba no garantiza la disponibilidad de todos los productos o modelos en minoristas y distribuidores.
de sujetar
(carcasa superior: 65 %)
archivos mediante
arrastrar y soltar
de 1 año3
| Capacidad1 | Hasta 4 TB |
| Interfaz | USB 3.2 Gen 1 |
| Velocidad de transferencia de interfaz2 | Hasta 5 Gb/s (USB 3.0) Hasta 480 Mb/s (USB 2.0) |
| Formato de unidad | NTFS |
| Tamaño (mm) | 1 TB/2 TB: 78 (ancho) x 109 (largo) x 14 (alto) 4 TB: 78 (ancho) x 109 (largo) x 19,5 (alto) |
| Color | Negro |
| Peso (g) | 1 TB: 124 |
Requisitos del sistema
- NTFS formateado para Microsoft® Windows® 11
- Requiere reformateo para macOS v26.4 / v15.7.5 / v14.8.5
- Puerto USB disponible (se recomienda USB 3.2 Gen 1)
10 Una unidad Canvio Gaming formateada para usarse con una plataforma de consola no será compatible con otra plataforma sin borrar los datos y formatearla. Por ejemplo, una unidad Canvio Gaming formateada para Xbox® no es compatible con PlayStation®, y viceversa.
Las especificaciones del producto, colores, características, software y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso.
ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el plomo, que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer y anomalías congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov. Lávese las manos después de manipularlo.
Microsoft y Windows son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft.
Mac, macOS, iPad, iPad Pro y Time Machine son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países y regiones.
Android y el logotipo de Android son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Google LLC.
USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum.
“PlayStation”, “PlayStation 4”, “PlayStation 5”, “PS4” y “PS5” son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Sony Interactive Entertainment Inc.
“Xbox”, “Xbox One” y “Xbox Series X|S” son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation.
Canvio y el logotipo de Canvio son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation en los Estados Unidos y otros países.
Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.
Will open in a new window.