Canvio Advance
Disco duro externo portátil
El disco duro portátil Canvio Advance permite a los creadores hacer lo que mejor saben hacer, en cualquier lugar donde se encuentren, ofreciendo una gran capacidad de almacenamiento, acceso rápido al contenido almacenado, una solución de seguridad y respaldo fácil de usar⁶, así como el rendimiento confiable y comprobado que necesitan.
Cree más. Preocúpese menos.
Proteja sus archivos con facilidad utilizando copias de seguridad automáticas y protección con contraseña. Con el software de seguridad de almacenamiento y el software de respaldo de almacenamiento de Toshiba, ambos disponibles como descargas gratuitas⁶ para su PC con Windows®, mantener su contenido seguro y protegido es una tarea simple y sin estrés.
Guárdelo todo con estilo.
Aumente su almacenamiento con hasta 4 TB¹ de capacidad: perfecto para llevar su enorme colección de fotos, música y videos dondequiera que vaya, con mucho espacio restante para sus archivos importantes. Y como su equipo debe destacarse igual que usted, elija entre cuatro colores modernos con un acabado elegante y texturizado que hace que su almacenamiento portátil sea exclusivamente suyo.
Características y beneficios
Haga clic en las flechas a continuación para obtener más información.
Aplicaciones4
Computadoras portátiles y de escritorio.
Qué incluye el producto
- Disco duro portátil Toshiba Canvio Advance
- USB 3.2 Gen 1 Cable
- Guía de inicio rápido
- Software descargable6
- Garantía limitada estándar de 2 años3
Dónde comprar
Los discos duros de consumo Toshiba están actualmente disponibles en minoristas y distribuidores selectos. Haga clic en el botón a continuación para encontrar los minoristas y distribuidores locales.
*Toshiba no garantiza la disponibilidad de todos los productos o modelos en minoristas y distribuidores.
en colores
modernos
y texturizado
seguridad
automática
contraseña
limitada
de 2 años3
| Capacidad1 | Hasta 4 TB |
| Interfaz | USB 3.2 Gen 1 |
| Velocidad de transferencia de interfaz2 | Hasta 5 Gb/s (USB 3.0) Hasta 480 Mb/s (USB 2.0) |
| Formato de unidad | NTFS |
| Tamaño (mm) | 1 TB, 2 TB: 78 (ancho) x 109 (largo) x 14 (alto) 4 TB: 78 (ancho) x 109 (largo) x 19,5 (alto) |
| Colores | Negro, rojo, blanco, verde |
| Peso (g) | 1 TB/2 TB: 149 4 TB: 217,5 |
Requisitos del sistema
- NTFS formateado para Microsoft® Windows® 11, Windows® 10
- Requiere reformateo para macOS® v15.0/ v14.7 / v13.7
- Puerto USB 2.0 o USB 3.0 disponible
10 Una unidad Canvio Gaming formateada para usarse con una plataforma de consola no será compatible con otra plataforma sin borrar los datos y formatearla. Por ejemplo, una unidad Canvio Gaming formateada para Xbox® no es compatible con PlayStation®, y viceversa.
Las especificaciones del producto, colores, características, software y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso.
ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el plomo, que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer y anomalías congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov. Lávese las manos después de manipularlo.
Microsoft y Windows son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft.
Mac, macOS, iPad, iPad Pro y Time Machine son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países y regiones.
Android y el logotipo de Android son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Google LLC.
USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum.
“PlayStation”, “PlayStation 4”, “PlayStation 5”, “PS4” y “PS5” son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Sony Interactive Entertainment Inc.
“Xbox”, “Xbox One” y “Xbox Series X|S” son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation.
Canvio y el logotipo de Canvio son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation en los Estados Unidos y otros países.
Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Will open in a new window.