motif23

Canvio Advance

Disco duro externo portátil

El disco duro portátil Canvio Advance permite a los creadores hacer lo que mejor saben hacer, en cualquier lugar donde se encuentren, ofreciendo una gran capacidad de almacenamiento, acceso rápido al contenido almacenado, una solución de seguridad y respaldo fácil de usar⁶, así como el rendimiento confiable y comprobado que necesitan.

With Toshiba Storage Security Software and Storage Backup Software— both available as free downloads.

Cree más. Preocúpese menos.

Proteja sus archivos con facilidad utilizando copias de seguridad automáticas y protección con contraseña.  Con el software de seguridad de almacenamiento y el software de respaldo de almacenamiento de Toshiba, ambos disponibles como descargas gratuitas⁶ para su PC con Windows®, mantener su contenido seguro y protegido es una tarea simple y sin estrés.

Guárdelo todo con estilo.

Aumente su almacenamiento con hasta 4 TB¹ de capacidad: perfecto para llevar su enorme colección de fotos, música y videos dondequiera que vaya, con mucho espacio restante para sus archivos importantes.  Y como su equipo debe destacarse igual que usted, elija entre cuatro colores modernos con un acabado elegante y texturizado que hace que su almacenamiento portátil sea exclusivamente suyo.

Step up your storage with up to 4TB¹ of capacity—perfect for taking your massive collection of photos, music, and videos on the go.
Descubra cómo el disco duro Canvio Advance facilita y acelera la transferencia y la realización de copias de seguridad de archivos, dondequiera que vaya
Creator uses the Canvio Advance compact hard drive on the go, enjoying high storage capacity, fast access, and reliable performance in a sleek design.

Características y beneficios

Haga clic en las flechas a continuación para obtener más información.

Image of Toshiba External HDD Canvio Advance
Toshiba Canvio Advance - Two-Year Limited Warranty
Toshiba 2 años
ficha técnica del producto3
Software de copia de seguridad automática
El software de respaldo de almacenamiento Toshiba incluido6 viene con una interfaz intuitiva y fácil de usar, lo que hace que realizar copias de seguridad de sus datos sea muy fácil.  Simplemente elija sus archivos o carpetas individuales, los intervalos y la configuración de tiempo para sus copias de seguridad, y deje que el software se encargue del resto.
USB Plug & Play
Fabricado con tecnología USB 3.2 Gen 1, Canvio Advance ofrece compatibilidad dual con USB 3.0 y USB 2.0, lo que garantiza transferencias de datos rápidas y sin problemas en una amplia gama de dispositivos4, ya sea que use la última tecnología o sistemas más antiguos.  Lo mejor de todo es que se alimenta directamente a través de conexión USB, lo que elimina la necesidad de un adaptador de corriente de CA externo para ofrecer comodidad y portabilidad sin interrupciones.
Proteja sus datos
Evite que usuarios no autorizados accedan a su información privada con el software de seguridad de almacenamiento de Toshiba6, lo que le permite proteger su disco duro con una contraseña única.
Diseño elegante
Diseño compacto y fácil de sostener con un acabado texturizado elegante, disponible en cuatro opciones de colores modernos para adaptarse a su estilo de vida.

Aplicaciones4

Computadoras portátiles y de escritorio.

Image of Toshbiba External HDD Canvio Advance Package

Qué incluye el producto

  • Disco duro portátil Toshiba Canvio Advance
  • USB 3.2 Gen 1 Cable
  • Guía de inicio rápido
  • Software descargable6
  • Garantía limitada estándar de 2 años3
Toshiba  Canvio Advance - Compact design in trendy colors
Diseño compacto
en colores
modernos
Toshiba  Canvio Advance - Stylish Textured Finish
Acabado elegante
y texturizado
Auto backup
Copia de
seguridad
automática
Toshiba Canvio Advance - Password protection
Protección con
contraseña
Toshiba Canvio Advance - 2-year Limited Warranty
Garantía
limitada
de 2 años3
Capacidad1Hasta 4 TB
InterfazUSB 3.2 Gen 1
Velocidad de transferencia de interfaz2Hasta 5 Gb/s (USB 3.0)
Hasta 480 Mb/s (USB 2.0)
Formato de unidadNTFS
Tamaño (mm)1 TB, 2 TB: 78 (ancho) x 109 (largo) x 14 (alto)
4 TB: 78 (ancho) x 109 (largo) x 19,5 (alto)
ColoresNegro, rojo, blanco, verde
Peso (g)1 TB/2 TB: 149
4 TB: 217,5

Requisitos del sistema

  • NTFS formateado para Microsoft® Windows® 11, Windows® 10
  • Requiere reformateo para macOS® v15.0/ v14.7 / v13.7
  • Puerto USB 2.0 o USB 3.0 disponible

Línea de discos
duros externos

Canvio Flex Drive (Horizontal) Canvio Gaming Drive (Horizontal) Image of Toshiba Canvio Advance Plus Canvio Basics Drive (Horizontal)
Línea de discos duros internos Canvio Flex Canvio Gaming Canvio Advance Canvio Advance Plus Canvio Basics Canvio Ready
Aplicación Compatibilidad entre dispositivos con capacidad para USB-C® Almacenamiento de juegos portátil Respaldo y seguridad Respaldo y seguridad compatibles con USB-C® Almacenamiento Plug&Play Almacenamiento Plug&Play
Capacidad1 1 TB, 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB
Carcasa Acabado satinado Acabado satinado Acabado texturizado Acabado texturizado Mate Acabado mate
Colores Plateado Gris oscuro Negro, Rojo, Blanco, Verde Blanco, Verde, Miel Negro Negro
Conectividad del dispositivo USB-C®, USB-A USB-A USB-A USB-C®, USB-A USB-A USB-A
Compatible con4 PC/Mac®/ Tablet/Smartphone PC/Mac®/Game Console PC/Mac® (Se debe reformatear Mac®) PC/Mac® (Se debe reformatear Mac®) PC/Mac® (Se debe reformatear Mac®) PC/Mac® (Se debe reformatear Mac®)
Software para copias de seguridad automáticas6 (para Windows®) - - ✓ ✓ - -
Password Protection Software6 (para Windows®) - - ✓ ✓ - -
Garantía limitada3 2 años 3 años 1 año 1 año
1 Un gigabyte (1 GB) significa 109 = 1 000 000 000 bytes y un terabyte (1 TB) significa 1012 = 1 000 000 000 000 bytes usando potencias de 10. Sin embargo, un sistema operativo de computadora informa la capacidad de almacenamiento utilizando potencias de 2 para la definición de 1 GB = 230 = 1 073 741 824 bytes y 1 TB = 240 = 1 099 511 627 776 bytes y, por lo tanto, muestra menos capacidad de almacenamiento. La capacidad de almacenamiento disponible (incluidos ejemplos de varios archivos multimedia) variará según el tamaño del archivo, el formato, la configuración, el software y el sistema operativo y otros factores.
2 5 Gbit/s es la velocidad de transferencia de la interfaz según las especificaciones del Bus Serie Universal 3.0. La velocidad de transferencia real variará según la configuración del sistema y otros factores.
3 Se aplica la garantía limitada estándar. El folleto de garantía está precargado en el disco duro o se puede ver en línea en http://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info.
4 La compatibilidad puede variar según la configuración del hardware del usuario y el sistema operativo.  Es necesario reformatear para usar con Apple Time Machine. Verifique la compatibilidad del dispositivo y las instrucciones de conexión consultando los manuales de usuario correspondientes para dicho dispositivo.  La información más reciente se puede consultar en línea en https://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ehdd/flex/index.htm.
5 La velocidad de lectura y escritura puede variar según el dispositivo host, las condiciones de lectura y escritura y el tamaño del archivo.
6 El software está disponible mediante descarga gratuita que está sujeta al Acuerdo de licencia de usuario final estándar de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation o Toshiba America Electronic Components, Inc. El software solo es compatible con PC con sistema operativo Windows.
7 El almacenamiento estimado para juegos se basa en el supuesto de un tamaño de juego promedio de 36 GB, para los juegos de la generación actual. La cantidad de juegos realmente almacenados puede variar según el tamaño del archivo, el formato, el software de la consola y otros programas o factores. Es posible que se requieran los discos originales para verificar la propiedad de los juegos comprados y cargados desde el disco. Es posible que se requiera conexión a Internet y la cuenta del propietario original del juego.
8 Actualice su consola PS5® a la versión del software del sistema: 21.01-03.00.00 o posterior para poder almacenar juegos de PS5® en el almacenamiento extendido USB. Para jugar juegos de PS5®, debe copiar los datos del juego desde el disco duro externo Canvio Gaming al almacenamiento de la consola PS5®. Consulte la información oficial en el sitio web de PlayStation para obtener soporte de dispositivos de almacenamiento externo.
9 Para jugar juegos optimizados para Xbox Series X|S®, debe transferir esos juegos desde el disco externo Canvio Gaming al SSD de la consola Xbox Series X|S® o a una tarjeta de expansión de almacenamiento. Consulte la información oficial en el sitio web de Xbox para obtener soporte de dispositivos de almacenamiento externo.

10 Una unidad Canvio Gaming formateada para usarse con una plataforma de consola no será compatible con otra plataforma sin borrar los datos y formatearla. Por ejemplo, una unidad Canvio Gaming formateada para Xbox® no es compatible con PlayStation®, y viceversa.

Las especificaciones del producto, colores, características, software y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el plomo, que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer y anomalías congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov. Lávese las manos después de manipularlo. 

Microsoft y Windows son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft. 

Mac, macOS, iPad, iPad Pro y Time Machine son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países y regiones. 

Android y el logotipo de Android son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Google LLC.

USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum. 

“PlayStation”, “PlayStation 4”, “PlayStation 5”, “PS4” y “PS5” son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Sony Interactive Entertainment Inc. 

“Xbox”, “Xbox One” y “Xbox Series X|S” son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation. 

Canvio y el logotipo de Canvio son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation en los Estados Unidos y otros países.  

Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.



will open in a new window Will open in a new window.
to top To Top