motif31

Canvio Basics

Disco duro externo portátil

Almacenar sus fotos, videos y datos nunca ha sido tan fácil.  Toshiba Canvio Basics ofrece hasta 4 TB1 de almacenamiento en un diseño elegante y compacto, perfecto para la vida en movimiento.  Simplemente conéctelo para comenzar a guardar y acceder a sus archivos: no se requiere instalación de software.  Con velocidades de transferencia ultrarrápidas y conectividad USB 3.0, puede mover archivos en forma rápida mientras alimenta la unidad directamente a través del puerto USB de su computadora portátil.  Un almacenamiento simple y confiable diseñado para el uso diario.

One of the easiest ways to add storage to your computer with simple plug-and-play operation.

Almacenamiento instantáneo

Una de las formas más sencillas de agregar almacenamiento a su computadora con el funcionamiento simple de conectar y usar.  Listo para usar con su PC y no requiere instalación de software.  Arrastre y suelte archivos intuitivamente hacia y desde su computadora portátil o PC.

Llévelo a cualquier lugar. Libere espacio en todas partes.

Diseñado para la vida en movimiento, Canvio Basics presenta un diseño elegante y liviano, lo suficientemente compacto para caber en su bolsillo, lo que facilita el transporte y el almacenamiento de sus archivos dondequiera que esté.  Con hasta 4TB1 de capacidad, es perfecto para descargar su creciente colección de fotos, música y videos, lo que le ayuda a liberar espacio en el almacenamiento interno de su PC y a mantener su sistema funcionando sin problemas.

 The Canvio Basics features a sleek, lightweight design compact enough to fit in your pocket.
Descubra cómo el disco duro Canvio Basics simplifica la realización de copias de seguridad de su contenido con un rendimiento rápido y confiable.
Toshiba Canvio Basics portable HDD shown in compact, sleek design offering up to 4TB of easy plug-and-play storage for everyday file saving and access.

Características y beneficios

Haga clic en las flechas a continuación para obtener más información.

Image of Toshiba Canvio Basics Drive
Toshiba Canvio Basics - One-Year Limited Warranty
Toshiba 1 año
garantía limitada3
Almacenamiento adicional sencillo
Agregue rápidamente más capacidad de almacenamiento a su PC y otros dispositivos compatibles, con hasta 4TB1 de capacidad de almacenamiento para almacenar sus archivos y contenido en crecimiento.
USB Plug & Play
Funciona desde el primer momento.  Fácil de usar, sin necesidad de instalar ningún software.  La compatibilidad con USB 3.0 y 2.0 permite la transferencia de datos a alta velocidad sin necesidad de un cable de alimentación de CA externo.
Copia de seguridad simplificada
No es necesario configurar ningún software complicado.  Simplemente arrastre y suelte sus archivos de la PC a Canvio Basics para copiarlos.

Aplicaciones4

Computadoras portátiles y de escritorio.

Image of Toshiba Canvio Basics Box

Qué incluye el producto

  • Disco duro portátil Toshiba Canvio Basics
  • Cable USB 3.2 Gen 1
  • Guía de inicio rápido
  • Garantía limitada estándar de 1 año3
Toshiba Canvio Basics - Sleek, matte black design
Diseño elegante
en negro mate
Toshiba Canvio Basics - Drag and drop
Almacenamiento de
archivos mediante
arrastrar y soltar
Toshiba Canvio Basics - USB plug & play
USB para conectar y usar
Toshiba Canvio Basics - One-Year Limited Warranty
Garantía limitada
de 1 año3
Capacidad1Hasta 4 TB
InterfazUSB 3.2 Gen 1
Velocidad de transferencia de interfaz2Hasta 5 Gb/s (USB 3.0)
Hasta 480 Mb/s (USB 2.0)
Formato de unidadNTFS
Tamaño (mm)1 TB/2 TB: 78 (ancho) x 109 (largo) x 14 (alto) mm
4 TB: 78 (ancho) x 109 (largo) x 19,5 (alto) mm
ColoresNegro mate
Peso (g)1 TB/2 TB: 149
4 TB: 217,5

Requisitos del sistema

  • NTFS formateado para Microsoft® Windows® 11, Windows® 10
  • Requiere reformateo para macOS® v15.0/ v14.7/ v13.7
  • Puerto USB 2.0 o USB 3.0 disponible

Línea de discos
duros externos

Canvio Flex Drive (Horizontal) Canvio Gaming Drive (Horizontal) Image of Toshiba Canvio Advance Plus Canvio Basics Drive (Horizontal)
Línea de discos duros internos Canvio Flex Canvio Gaming Canvio Advance Canvio Advance Plus Canvio Basics Canvio Ready
Aplicación Compatibilidad entre dispositivos con capacidad para USB-C® Almacenamiento de juegos portátil Respaldo y seguridad Respaldo y seguridad compatibles con USB-C® Almacenamiento Plug&Play Almacenamiento Plug&Play
Capacidad1 1 TB, 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB
Carcasa Acabado satinado Acabado satinado Acabado texturizado Acabado texturizado Mate Acabado mate
Colores Plateado Gris oscuro Negro, Rojo, Blanco, Verde Blanco, Verde, Miel Negro Negro
Conectividad del dispositivo USB-C®, USB-A USB-A USB-A USB-C®, USB-A USB-A USB-A
Compatible con4 PC/Mac®/ Tablet/Smartphone PC/Mac®/Game Console PC/Mac® (Se debe reformatear Mac®) PC/Mac® (Se debe reformatear Mac®) PC/Mac® (Se debe reformatear Mac®) PC/Mac® (Se debe reformatear Mac®)
Software para copias de seguridad automáticas6 (para Windows®) - - ✓ ✓ - -
Password Protection Software6 (para Windows®) - - ✓ ✓ - -
Garantía limitada3 2 años 3 años 1 año 1 año
1 Un gigabyte (1 GB) significa 109 = 1 000 000 000 bytes y un terabyte (1 TB) significa 1012 = 1 000 000 000 000 bytes usando potencias de 10. Sin embargo, un sistema operativo de computadora informa la capacidad de almacenamiento utilizando potencias de 2 para la definición de 1 GB = 230 = 1 073 741 824 bytes y 1 TB = 240 = 1 099 511 627 776 bytes y, por lo tanto, muestra menos capacidad de almacenamiento. La capacidad de almacenamiento disponible (incluidos ejemplos de varios archivos multimedia) variará según el tamaño del archivo, el formato, la configuración, el software y el sistema operativo y otros factores.
2 5 Gbit/s es la velocidad de transferencia de la interfaz según las especificaciones del Bus Serie Universal 3.0. La velocidad de transferencia real variará según la configuración del sistema y otros factores.
3 Se aplica la garantía limitada estándar. El folleto de garantía está precargado en el disco duro o se puede ver en línea en http://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info.
4 La compatibilidad puede variar según la configuración del hardware del usuario y el sistema operativo.  Es necesario reformatear para usar con Apple Time Machine. Verifique la compatibilidad del dispositivo y las instrucciones de conexión consultando los manuales de usuario correspondientes para dicho dispositivo.  La información más reciente se puede consultar en línea en https://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ehdd/flex/index.htm.
5 La velocidad de lectura y escritura puede variar según el dispositivo host, las condiciones de lectura y escritura y el tamaño del archivo.
6 El software está disponible mediante descarga gratuita que está sujeta al Acuerdo de licencia de usuario final estándar de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation o Toshiba America Electronic Components, Inc. El software solo es compatible con PC con sistema operativo Windows.
7 El almacenamiento estimado para juegos se basa en el supuesto de un tamaño de juego promedio de 36 GB, para los juegos de la generación actual. La cantidad de juegos realmente almacenados puede variar según el tamaño del archivo, el formato, el software de la consola y otros programas o factores. Es posible que se requieran los discos originales para verificar la propiedad de los juegos comprados y cargados desde el disco. Es posible que se requiera conexión a Internet y la cuenta del propietario original del juego.
8 Actualice su consola PS5® a la versión del software del sistema: 21.01-03.00.00 o posterior para poder almacenar juegos de PS5® en el almacenamiento extendido USB. Para jugar juegos de PS5®, debe copiar los datos del juego desde el disco duro externo Canvio Gaming al almacenamiento de la consola PS5®. Consulte la información oficial en el sitio web de PlayStation para obtener soporte de dispositivos de almacenamiento externo.
9 Para jugar juegos optimizados para Xbox Series X|S®, debe transferir esos juegos desde el disco externo Canvio Gaming al SSD de la consola Xbox Series X|S® o a una tarjeta de expansión de almacenamiento. Consulte la información oficial en el sitio web de Xbox para obtener soporte de dispositivos de almacenamiento externo.

10 Una unidad Canvio Gaming formateada para usarse con una plataforma de consola no será compatible con otra plataforma sin borrar los datos y formatearla. Por ejemplo, una unidad Canvio Gaming formateada para Xbox® no es compatible con PlayStation®, y viceversa.

Las especificaciones del producto, colores, características, software y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el plomo, que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer y anomalías congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov. Lávese las manos después de manipularlo. 

Microsoft y Windows son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft. 

Mac, macOS, iPad, iPad Pro y Time Machine son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países y regiones. 

Android y el logotipo de Android son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Google LLC.

USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum. 

“PlayStation”, “PlayStation 4”, “PlayStation 5”, “PS4” y “PS5” son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Sony Interactive Entertainment Inc. 

“Xbox”, “Xbox One” y “Xbox Series X|S” son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation. 

Canvio y el logotipo de Canvio son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation en los Estados Unidos y otros países.  

Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.



will open in a new window Will open in a new window.
to top To Top