motif3

X300 Pro

Disco duro interno de alto rendimiento

Diseñado para estaciones de trabajo y sistemas multimedia de alta gama, el disco duro X300 Pro ofrece un alto rendimiento de carga de trabajo y una enorme capacidad para optimizar el flujo de trabajo de producción, de modo que pueda mantener el flujo de su creatividad.

Upgrade Your Workstation

Actualice su estación de trabajo.

Mejore su productividad con el disco X300 Pro que ofrece un alto rendimiento con una capacidad de carga de trabajo de hasta 300 TB/año4, lo que le permite cumplir con sus demandas de creación de contenido y almacenamiento.  El disco X300 Pro le ofrece el almacenamiento y la confiabilidad que está buscando, con hasta 221 de capacidad para permitirle crear más y almacenar sus creaciones sin preocuparse por quedarse sin espacio.

Rendimiento mejorado.

El disco duro X300 Pro ofrece una rápida velocidad de giro de 7200 RPM y un tamaño de caché de hasta 512 MB para brindar una experiencia eficiente al cargar sus archivos multimedia grandes.  La tecnología de caché de Toshiba ayuda a optimizar la asignación de caché durante los ciclos de lectura y escritura para ayudar a ofrecer rendimiento en tiempo real.

Enhanced Performance
Descubra cómo el disco duro de alto rendimiento X300 Pro está diseñado para admitir su gran carga de trabajo y sus necesidades de almacenamiento intensivo, para que pueda crear sin límites.
Image showcasing a content creator utilizes Toshiba X300 Pro performance internal hard drive, benefiting from its high capacity, reliability and speed.

Características y beneficios

Haga clic en las flechas a continuación para obtener más información.

X300
Toshiba 5 año
garantía limitada9
Rendimiento potente

Velocidad rápida de 7200 RPM con tamaño de caché de hasta 512 MB.  La tecnología de caché de Toshiba ayuda a optimizar la gestión del búfer para ofrecer rendimiento de lectura y escritura en tiempo real.

Alta confiabilidad
Admite una tasa de carga de trabajo de hasta 300 TB/año5 y un MTTF de hasta 1,0 millón de horas10.  Con el respaldo de la garantía limitada de 5 años de Toshiba9.
Preciso y receptivo
Los diseños de actuadores innovadores ayudan a optimizar la precisión de posicionamiento y el rendimiento de lectura y escritura para el acceso a los datos en tiempo real.  La tecnología de grabación magnética convencional (CMR) ofrece un rendimiento de escritura constante bajo cargas de trabajo pesadas.
Enorme capacidad
Amplíe el almacenamiento para sus estaciones de trabajo.  El disco X300 Pro ofrece una capacidad de almacenamiento de hasta 22 TB1 para almacenar sus crecientes bibliotecas de contenido.

Aplicaciones2

Estaciones de trabajo de escritorio profesionales
Estaciones de trabajo de diseño multimedia
Computadoras para juegos de alta gama
PC de alto rendimiento y alta carga de trabajo

HDD
Hasta 22 TB1
Workload
Carga de trabajo
de hasta 300 TB/año5
HOurs
MTTF de hasta
1,0 millón de
horas10
CMR Technology
Tecnología
CMR
Factor de forma113,5 pulgadas
InterfazSATA 6 Gbit/s
Capacidad1

22 TB, 20 TB, 18 TB, 16 TB, 14 TB, 12 TB, 10 TB, 8 TB, 6 TB, 4 TB

Tecnología de grabación13

CMR (todas las capacidades)

Velocidad de rotación7200 RPM
Tamaño de caché

Hasta 512 MB

Tasa de carga de trabajo5

Hasta 300 TB/año

MTTF10

Hasta 1,0 millón de horas

Garantía limitada95 años

 

Línea de discos
duros internos

X300 Pro
Línea de discos duros internos N300 N300 Pro S300 S300 Pro S300 AI X300 X300 Pro
Aplicación NAS para el hogar y la oficina NAS optimizado para empresas/RAID DVR y NVR para el hogar y la oficina NVR/DVR optimizado para empresas/RAID Servidores NVR con IA/análisis de video PC de escritorio para juegos y alto rendimiento Estación de trabajo de diseño para profesionales creativos
Capacidad1 Hasta 22 TB Hasta 24 TB Hasta 6 TB Hasta 10 TB Hasta 24 TB Hasta 20 TB Hasta 22 TB
Interfaz SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s
Tecnología de grabación13 CMR (todas las capacidades) CMR (todas las capacidades) SMR administrada por unidad CMR (todas las capacidades) CMR (todas las capacidades) CMR (todas las capacidades) CMR (todas las capacidades)
Velocidad de rotación 7200 RPM 7200 RPM 5400 RPM 7200 RPM 7200 RPM 7200 RPM 7200 RPM
Tamaño de caché Hasta 1 GB Hasta 1 GB Hasta 256 MB Hasta 512 MB Hasta 1 GB Hasta 512 MB Hasta 512 MB
Bahías de unidades admitidas7 Hasta 12 Hasta 24 Hasta 8 Hasta 24 Hasta 24 - -
Cámaras admitidas6 - - Hasta 64 Hasta 64 Hasta 64 - -
Transmisiones de IA - - - - Hasta 32 - -
24/7 Operation12 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Tasa de carga de trabajo5 Hasta 180 TB/año Hasta 550 TB/año Hasta 180 TB/año Hasta 300 TB/año Hasta 550 TB/años Hasta 55 TB/año Hasta 300 TB/año
Garantía limitada9 3 años 5 años 3 años 5 años 5 años 2 años 5 años
1 Un gigabyte (1 GB) es igual a 109 = 1 000 000 000 bytes y un terabyte (1 TB) es igual a 1012 = 1 000 000 000 000 bytes utilizando las potencias de 10. Sin embargo, los sistemas operativos de las computadoras contabilizan la capacidad de almacenamiento utilizando las potencias de 2; entonces, se define que 1 GB = 230 = 1 073 741 824 bytes y 1 TB = 240 = 1 099 511 627 776 bytes; por esto, el sistema muestra una capacidad de almacenamiento menor. La capacidad de almacenamiento disponible (incluidos los ejemplos de varios archivos multimedia) variará según el tamaño del archivo, el formato, la configuración, el software, el sistema operativo y otros factores.  La capacidad formateada real puede variar.
2 La compatibilidad puede variar según la configuración de hardware del usuario y el sistema operativo.
3 Las especificaciones, las configuraciones, los colores, los componentes y las características del producto están sujetos a cambio sin previo aviso.
4 La velocidad de datos máxima sostenida y la velocidad de interfaz pueden estar restringidas según la velocidad de respuesta del sistema host y por las características de transmisión. La velocidad de lectura y de escritura puede variar según el dispositivo host, las condiciones de lectura y de escritura y el tamaño del archivo.
5 Calificación de carga anual: Las unidades HDD llevan un registro de diversos usos del disco como horas de encendido, vida útil de escrituras y lecturas de la computadora host. Según estos datos, calculamos una tasa de carga de trabajo anualizada, en entornos por debajo de los 40 °C: tasa de carga de trabajo anualizada = (escrituras durante la vida útil + lecturas durante la vida útil) × (8760 por tiempo de vida útil de las horas de encendido), en caso de que el tiempo de encendido sea de 8760 h o mayor. En caso contrario (es decir, que el tiempo de encendido fuese menor que 8760 h), la tasa de carga de trabajo anualizada equivaldría a escrituras durante la vida útil + lecturas durante la vida útil. Se diseñó cada disco para que logre un rendimiento similar al de la tasa de carga de trabajo anualizada ya mencionada, luego del cual se prevé una disminución. La tasa de carga de trabajo anualizada no afecta de ninguna forma la política de garantía de dicho disco. El término "carga de trabajo" se define como la cantidad de datos escritos, leídos o verificados por comandos desde el sistema host.
6 La cantidad de cámaras de vigilancia admitidas se define mediante la simulación de rendimiento con cámaras de alta definición a una tasa de hasta 10 Mbps según el modelo de disco duro (HDD). Los resultados reales pueden variar sobre la base de diversos factores, incluidos los tipos de cámaras instaladas, las capacidades del hardware y software del sistema, la tecnología de compresión de video utilizada, y variables del sistema, como resolución, cuadros por segundo y otras configuraciones. La compatibilidad puede variar según la configuración de hardware del usuario y el sistema operativo. La "alta definición" se calcula asumiendo que se cuenta con Full HD 1080p, 30 fps y una tasa de transferencia de hasta 10 Mbps por transmisión.
7 Para conocer las "bahías de unidades compatibles", comuníquese con su proveedor de soluciones, ya que la compatibilidad con el dispositivo host variará según el sistema.
8 La ubicación de los orificios de montaje inferiores es diferente en cada producto. Para obtener más información, consulte el siguiente sitio web.
https://toshiba.semicon-storage.com/us/storage/support/faq/storage-holes.html.
9 La ubicación de los orificios de montaje inferiores es diferente en cada producto. Para obtener más información, consulte el siguiente sitio web.
https://toshiba.semicon-storage.com/us/storage/support/faq/storage-holes.html.
10 El MTTF (Tiempo medio hasta el fallo) o el MTBF (Tiempo medio entre fallos) no son una garantía ni un cálculo de la vida útil del producto, sino un valor estadístico relacionado con índices de falla medios basados en una gran cantidad de productos, lo que puede no reflejar de manera precisa el funcionamiento real. La vida operativa real del producto puede diferir del MTTF o el MTBF.   El MTTF (Tiempo medio hasta el fallo) o el MTBF (Tiempo medio entre fallos) de los discos duros durante su vida útil son de 600.000 horas y la AFR (Tasa de fallo anualizada) es 1,46%, o 1,0 millón de horas y la AFR es del 0,88%, o 1,2 millones de horas y la AFR es del 0,73%, o 2,5 millones de horas y la AFR es del 0,35% (dependiendo de los modelos de disco duro). Esto supone que las horas de encendido son 24 x 7 en uso normal (8760 h/año de horas de encendido, hasta 180 TB/año, o hasta 300 TB/año, o hasta 550 TB/año de transferencias de datos totales [dependiendo de los modelos de HDD] y temperatura de superficie HDA promedio: 40 °C o menos).  El uso de HDA en superficies con temperaturas superiores a 40 °C puede degradar la confiabilidad del producto y reducir el período de garantía.
11 "2.5 pulgadas" y "3.5 pulgadas" se refieren al factor de forma de las unidades HDD. No indican el tamaño físico de la unidad.
12 La vida útil de la unidad puede variar conforme al uso y la carga de trabajo.
13 CMR es tecnología de grabación magnética convencional.  SMR es tecnología de grabación magnética superpuesta.
14 OptiFrame y NASLink son marcas comerciales o marcas registradas de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation en Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

will open in a new window Will open in a new window.
to top To Top