S300 AI

Disco duro interno de vigilancia S300 AI

Diseñado para el futuro de la vigilancia inteligente, el S300 AI está diseñado para manejar las altas exigencias del análisis de video habilitado por IA, la grabación multicanal y el flujo de datos del borde al núcleo.  Con soporte para cargas de trabajo avanzadas y entornos siempre activos, ofrece el rendimiento, la capacidad y la fiabilidad necesarias para los sistemas de seguridad modernos e inteligentes.

The S300 Pro Surveillance Hard Drive offers enhanced reliability with workload rate up to 300 TB per year.

Vigilancia inteligente.
Diseñado para rendir.

Diseñado específicamente para grabadoras de video con IA y servidores de análisis de video, el disco duro de vigilancia S300 AI cuenta con la tecnología Toshiba OptiFrame™, un firmware innovador que mejora el rendimiento de múltiples flujos, optimiza la eficacia del manejo de datos y ayuda a minimizar la pérdida de fotogramas en aplicaciones exigentes de vigilancia y análisis de video basadas en IA.  Esto se traduce en análisis más precisos, un mejor reconocimiento de objetos y una mayor capacidad de toma de decisiones para los operadores de seguridad.

Preparado para la IA.
Orientado al detalle.

Con soporte para hasta 64 transmisiones de cámara de alta definición6 y hasta 32 transmisiones de IA, el S300 AI permite análisis inteligentes a escala y ofrece capacidades de almacenamiento de hasta 24 TB1 para una retención de video prolongada.  Diseñado para funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para manejar cargas de trabajo pesadas de IA, el S300 AI ofrece una clasificación de carga de trabajo de nivel empresarial de hasta 550 TB/año5 y MTTF/MTBF de hasta 2,5 millones de horas10, lo que garantiza una confiabilidad a largo plazo y una captura de datos sin interrupciones.

The S300 Pro Surveillance Hard Drive is designed to support up to 64 HD cameras.

Diseñado para cargas de trabajo de IA, el S300 AI está diseñado específicamente para entornos de vigilancia multicanal exigentes y admite hasta 32 transmisiones de IA y hasta 64 transmisiones de cámara6.  Con optimización avanzada para análisis de video habilitado por IA, garantiza información confiable y en tiempo real a gran escala, de día y de noche.

Image of S300 AI video

Características y beneficios

Haga clic en las flechas de abajo para obtener más información.

Image of S300 AI Drive
Image of Toshiba S300  - Five-Year Limited Warranty
Toshiba 5 años
garantía limitada9
Tecnología Toshiba OptiFrameTM
 El firmware innovador ayuda a optimizar el flujo de múltiples transmisiones de video y metadatos al disco duro, ofreciendo una grabación y reproducción de video fluidas y minimizando la pérdida de fotogramas.
Diseñado para cargas de trabajo de IA
Optimizado para manejar el aumento de las actividades de escritura aleatoria generadas por cargas de trabajo intensivas en IA, lo que garantiza el acceso a los datos en tiempo real para obtener análisis e información de IA ininterrumpidos.
Optimizado para entornos de múltiples bahías y múltiples flujos
Admite hasta 64 cámaras HD6 y hasta 32 transmisiones de IA, lo que le permite escalar su solución de video inteligente para sus necesidades de vigilancia.  Sensores RV integrados para ayudar a mitigar las vibraciones rotacionales en sistemas de múltiples bahías.   
Rendimiento avanzado
Con una velocidad de 7200 RPM, una memoria caché de hasta 1 GB y tecnología de grabación magnética convencional (CMR), el S300 AI ofrece un rendimiento rápido y confiable con almacenamiento en caché avanzado y una operación de escritura aleatoria mejorada para la captura de datos de IA en tiempo real.
Enterprise-Level Reliability
Diseñado para funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, el S300 AI cuenta con una tasa de carga de trabajo de nivel empresarial de hasta 550 TB por año5 y hasta 2,5 millones de horas de MTBF 10, lo que proporciona un manejo de datos confiable para aplicaciones de IA con carga de trabajo intensiva.
Amplia compatibilidad2

Toshiba trabaja con una amplia gama de fabricantes de sistemas de vigilancia para realizar pruebas exhaustivas que garanticen la compatibilidad con la mayoría de los sistemas DVR y NVR.  Le recomendamos revisar la lista de compatibilidad del fabricante de su sistema de vigilancia para obtener la información de compatibilidad más reciente.

¿Por qué OptiFrameTM es importante?


Diseñado para proteger cada marco

Los sistemas de vigilancia modernos deben grabar video de forma continua mientras la IA analiza simultáneamente los datos de video almacenados para la detección de objetos, el reconocimiento facial y la obtención de información sobre el comportamiento.  Estas cargas de trabajo mixtas pueden sobrecargar el almacenamiento convencional y provocar la pérdida de fotogramas.  El firmware OptiFrame™ está diseñado específicamente para proteger la continuidad de la grabación mediante la gestión inteligente de las cargas de trabajo basadas en inteligencia artificial.


S300 AI + OptiFrame™ combina hardware de grado de vigilancia con un firmware que tiene en cuenta la carga de trabajo, diseñado para que los sistemas de seguridad con IA graben de forma continua incluso mientras se ejecutan análisis en tiempo real en segundo plano.

Inteligencia basada
en la grabación

Prioriza la captura continua de video mediante la gestión inteligente y en tiempo real de las cargas de trabajo de grabación, análisis de IA y metadatos.

Protección de caché para
reducir la pérdida de fotogramas

Reserva y protege los búferes de escritura de grabación para que la actividad de análisis de IA no interrumpa las transmisiones de video, incluso bajo una carga pesada.

Programación adaptativa para
vigilancia las 24 horas del día,
los 7 días de la semana

Agrupa las escrituras de grabación secuenciales y regula de forma inteligente el ritmo de las lecturas de IA para mantener un funcionamiento predecible y estable a medida que los sistemas crecen.

Applications2

Grabadoras de video de red de vigilancia (sNVR)
Grabadoras de video digitales de vigilancia (sDVR)
Matrices de almacenamiento RAID para vigilancia
Grabadoras de video avanzadas con IA
Servidores de análisis de video

Toshiba S300 Pro - RV Sensors
Hasta 24 TB1
Toshiba S300 Pro - Camera
Funcionamiento
24/712
workload-rate-icon
Tasa de carga
de trabajo de
hasta 550 TB/año5
streams-icon
Hasta 32
transmisiones
de IA
Toshiba 300 Pro - HDD
Admite hasta
64 cámaras6
Factor de forma11
3,5 pulgadas
Interfaz
SATA 6 Gbit/s
Capacidad 1
24 TB, 22 TB, 20 TB, 18 TB, 16 TB, 14 TB, 10 TB, 8 TB
Tecnología de grabación13
CMR (todas las capacidades)
Velocidad de rotación
7200 RPM
Tamaño de la caché
Hasta 1,0 GB
Tasa de carga de trabajo5,12
Hasta 550 TB/año
MTTF/MTBF10,12
Hasta 2,5 millones de horas
Transmisiones de IA
Hasta 32
Cámaras compatibles6
Hasta 64
Bahías de unidades compatibles 7
Hasta 24
Garantía limitada9
5 años

Línea de discos
duros internos

X300 Pro
Línea de discos duros internos N300 N300 Pro S300 S300 Pro S300 AI X300 X300 Pro
Aplicación NAS para el hogar y la oficina NAS optimizado para empresas/RAID DVR y NVR para el hogar y la oficina NVR/DVR optimizado para empresas/RAID Servidores NVR con IA/análisis de video PC de escritorio para juegos y alto rendimiento Estación de trabajo de diseño para profesionales creativos
Capacidad1 Hasta 22 TB Hasta 24 TB Hasta 6 TB Hasta 10 TB Hasta 24 TB Hasta 20 TB Hasta 22 TB
Interfaz SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s
Tecnología de grabación13 CMR (todas las capacidades) CMR (todas las capacidades) SMR administrada por unidad CMR (todas las capacidades) CMR (todas las capacidades) CMR (todas las capacidades) CMR (todas las capacidades)
Velocidad de rotación 7200 RPM 7200 RPM 5400 RPM 7200 RPM 7200 RPM 7200 RPM 7200 RPM
Tamaño de caché Hasta 1 GB Hasta 1 GB Hasta 256 MB Hasta 512 MB Hasta 1 GB Hasta 512 MB Hasta 512 MB
Bahías de unidades admitidas7 Hasta 12 Hasta 24 Hasta 8 Hasta 24 Hasta 24 - -
Cámaras admitidas6 - - Hasta 64 Hasta 64 Hasta 64 - -
Transmisiones de IA - - - - Hasta 32 - -
24/7 Operation12 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Tasa de carga de trabajo5 Hasta 180 TB/año Hasta 550 TB/año Hasta 180 TB/año Hasta 300 TB/año Hasta 550 TB/años Hasta 55 TB/año Hasta 300 TB/año
Garantía limitada9 3 años 5 años 3 años 5 años 5 años 2 años 5 años
1 Un gigabyte (1 GB) es igual a 109 = 1 000 000 000 bytes y un terabyte (1 TB) es igual a 1012 = 1 000 000 000 000 bytes utilizando las potencias de 10. Sin embargo, los sistemas operativos de las computadoras contabilizan la capacidad de almacenamiento utilizando las potencias de 2; entonces, se define que 1 GB = 230 = 1 073 741 824 bytes y 1 TB = 240 = 1 099 511 627 776 bytes; por esto, el sistema muestra una capacidad de almacenamiento menor. La capacidad de almacenamiento disponible (incluidos los ejemplos de varios archivos multimedia) variará según el tamaño del archivo, el formato, la configuración, el software, el sistema operativo y otros factores.  La capacidad formateada real puede variar.
2 La compatibilidad puede variar según la configuración de hardware del usuario y el sistema operativo.
3 Las especificaciones, las configuraciones, los colores, los componentes y las características del producto están sujetos a cambio sin previo aviso.
4 La velocidad de datos máxima sostenida y la velocidad de interfaz pueden estar restringidas según la velocidad de respuesta del sistema host y por las características de transmisión. La velocidad de lectura y de escritura puede variar según el dispositivo host, las condiciones de lectura y de escritura y el tamaño del archivo.
5 Calificación de carga anual: Las unidades HDD llevan un registro de diversos usos del disco como horas de encendido, vida útil de escrituras y lecturas de la computadora host. Según estos datos, calculamos una tasa de carga de trabajo anualizada, en entornos por debajo de los 40 °C: tasa de carga de trabajo anualizada = (escrituras durante la vida útil + lecturas durante la vida útil) × (8760 por tiempo de vida útil de las horas de encendido), en caso de que el tiempo de encendido sea de 8760 h o mayor. En caso contrario (es decir, que el tiempo de encendido fuese menor que 8760 h), la tasa de carga de trabajo anualizada equivaldría a escrituras durante la vida útil + lecturas durante la vida útil. Se diseñó cada disco para que logre un rendimiento similar al de la tasa de carga de trabajo anualizada ya mencionada, luego del cual se prevé una disminución. La tasa de carga de trabajo anualizada no afecta de ninguna forma la política de garantía de dicho disco. El término "carga de trabajo" se define como la cantidad de datos escritos, leídos o verificados por comandos desde el sistema host.
6 La cantidad de cámaras de vigilancia admitidas se define mediante la simulación de rendimiento con cámaras de alta definición a una tasa de hasta 10 Mbps según el modelo de disco duro (HDD). Los resultados reales pueden variar sobre la base de diversos factores, incluidos los tipos de cámaras instaladas, las capacidades del hardware y software del sistema, la tecnología de compresión de video utilizada, y variables del sistema, como resolución, cuadros por segundo y otras configuraciones. La compatibilidad puede variar según la configuración de hardware del usuario y el sistema operativo. La "alta definición" se calcula asumiendo que se cuenta con Full HD 1080p, 30 fps y una tasa de transferencia de hasta 10 Mbps por transmisión.
7 Para conocer las "bahías de unidades compatibles", comuníquese con su proveedor de soluciones, ya que la compatibilidad con el dispositivo host variará según el sistema.
8 La ubicación de los orificios de montaje inferiores es diferente en cada producto. Para obtener más información, consulte el siguiente sitio web.
https://toshiba.semicon-storage.com/us/storage/support/faq/storage-holes.html.
9 La ubicación de los orificios de montaje inferiores es diferente en cada producto. Para obtener más información, consulte el siguiente sitio web.
https://toshiba.semicon-storage.com/us/storage/support/faq/storage-holes.html.
10 El MTTF (Tiempo medio hasta el fallo) o el MTBF (Tiempo medio entre fallos) no son una garantía ni un cálculo de la vida útil del producto, sino un valor estadístico relacionado con índices de falla medios basados en una gran cantidad de productos, lo que puede no reflejar de manera precisa el funcionamiento real. La vida operativa real del producto puede diferir del MTTF o el MTBF.   El MTTF (Tiempo medio hasta el fallo) o el MTBF (Tiempo medio entre fallos) de los discos duros durante su vida útil son de 600.000 horas y la AFR (Tasa de fallo anualizada) es 1,46%, o 1,0 millón de horas y la AFR es del 0,88%, o 1,2 millones de horas y la AFR es del 0,73%, o 2,5 millones de horas y la AFR es del 0,35% (dependiendo de los modelos de disco duro). Esto supone que las horas de encendido son 24 x 7 en uso normal (8760 h/año de horas de encendido, hasta 180 TB/año, o hasta 300 TB/año, o hasta 550 TB/año de transferencias de datos totales [dependiendo de los modelos de HDD] y temperatura de superficie HDA promedio: 40 °C o menos).  El uso de HDA en superficies con temperaturas superiores a 40 °C puede degradar la confiabilidad del producto y reducir el período de garantía.
11 "2.5 pulgadas" y "3.5 pulgadas" se refieren al factor de forma de las unidades HDD. No indican el tamaño físico de la unidad.
12 La vida útil de la unidad puede variar conforme al uso y la carga de trabajo.
13 CMR es tecnología de grabación magnética convencional.  SMR es tecnología de grabación magnética superpuesta.
14 OptiFrame y NASLink son marcas comerciales o marcas registradas de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation en Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

will open in a new window Will open in a new window.
to top To Top