motif2f

N300

Disco duro interno N300 NAS

El disco duro interno N300 NAS de Toshiba está diseñado para satisfacer los requisitos de confiabilidad, rendimiento, resistencia y escalabilidad de las aplicaciones de almacenamiento en red las 24 horas del día, los 7 días de la semana12 para uso personal, de trabajo remoto y de pequeñas empresas.

The N300 hard drive supports up to 180 TB/year workload rate.

Velocidad para mantenerse a la vanguardia.

Diseñado para manejar altas cargas de trabajo de datos en un entorno NAS multiusuario, el disco duro N300 admite una tasa de carga de trabajo de hasta 180 TB/año5 y ofrece una rápida velocidad de giro de 7200 RPM con hasta 1 GB de caché.

Proteja lo que más importa.

Los sensores de vibración rotacional (RV) incorporados y los controles de prevención de calor detectan y compensan los golpes, la vibración rotacional y el calor, mientras que el control de recuperación de errores ayuda a reducir el tiempo de inactividad crítico, para que pueda acceder a sus datos cuando los necesite.

The Toshiba N300 NAS Internal HDD has built-in Rotational Vibration (RV) sensors and heat prevention controls detect and compensate for shock.

Descubra cómo el disco duro N300 NAS ofrece soluciones de almacenamiento confiables y de alto rendimiento para sus sistemas NAS, que satisfacen las necesidades cambiantes de su negocio en crecimiento.

N300 NAS internal HDDs are built for home and small office NAS systems, offering fast data access, 24/7 reliability, and high workload performance.

Características y beneficios

Haga clic en las flechas a continuación para obtener más información.

Image of the Toshiba N300 NAS Internal HDD Drive
Toshiba N300 - Three-Year Limited Warranty
Toshiba 3 años
garantía limitada9
Alta confiabilidad
Diseñado para funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana12. Los discos duros N300 están optimizados para sistemas NAS siempre encendidos, lo que brinda a los usuarios la confianza de saber que pueden acceder de manera confiable a sus datos.
Gran escalabilidad
Diseñado para sistemas NAS de múltiples bahías que admiten hasta 12 bahías de unidade7. El disco N300 tiene sensores de vibración rotacional (RV) incorporados para ayudar a mitigar las vibraciones inducidas por el sistema y garantizar un acceso fluido a los datos en entornos NAS de múltiples bahías.
Alto rendimiento
Velocidad de giro rápida de 7200 RPM con un tamaño de caché de hasta 1 GB, lo que proporciona una velocidad de transferencia sostenida de hasta 298 MB/s4. El disco N300 utiliza tecnología de grabación magnética convencional (CMR) para un rendimiento de escritura constante.
Construido para durar
Diseñado para entornos de alta carga de trabajo, el N300 admite una tasa de carga de trabajo de hasta 180 TB/año5 y un MTTF de hasta 1,2 millones de horas10. Con el respaldo de la garantía limitada de 3 años de Toshiba9.
Amplia compatibilidad2

Toshiba trabaja con una amplia gama de fabricantes de sistemas NAS para realizar pruebas exhaustivas y garantizar la compatibilidad con la mayoría de estos sistemas. Le recomendamos revisar la lista de compatibilidad del fabricante de su sistema NAS para obtener la información de compatibilidad más reciente.

Aplicaciones2

NAS para consumidores y negocios
Usuarios domésticos y pequeñas empresas
Almacenamiento en la nube privada

Toshiba N300 -  HDD
Hasta 22 TB1
Toshiba N300 -   24/7 Operation
Funcionamiento las
24 horas, los 7 días
de la semana12
Toshiba N300 -  Workload
Carga de trabajo
de hasta 180 TB/año5
Toshiba N300 -  RV Sesnsors
Sensores de RV
Factor de forma113,5 pulgadas
InterfazSATA 6 Gbit/s
Capacidad122 TB, 20 TB, 18 TB, 16 TB, 14 TB, 12 TB, 10 TB, 8 TB,
6 TB, 4 TB
Tecnología de grabación13CMR (todas las capacidades)
Velocidad de rotación7200 RPM
Tamaño de cachéHasta 1 GB
Tasa de carga de trabajo5Hasta 180 TB/year
MTTF/MTBF10Hasta 1,2 millones de horas
Bahías de unidades admitidas7Hasta 12
Garantía limitada93 años

 

Línea de discos
duros internos

X300 Pro
Línea de discos duros internos N300 N300 Pro S300 S300 Pro S300 AI X300 X300 Pro
Aplicación NAS para el hogar y la oficina NAS optimizado para empresas/RAID DVR y NVR para el hogar y la oficina NVR/DVR optimizado para empresas/RAID Servidores NVR con IA/análisis de video PC de escritorio para juegos y alto rendimiento Estación de trabajo de diseño para profesionales creativos
Capacidad1 Hasta 22 TB Hasta 24 TB Hasta 6 TB Hasta 10 TB Hasta 24 TB Hasta 20 TB Hasta 22 TB
Interfaz SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s
Tecnología de grabación13 CMR (todas las capacidades) CMR (todas las capacidades) SMR administrada por unidad CMR (todas las capacidades) CMR (todas las capacidades) CMR (todas las capacidades) CMR (todas las capacidades)
Velocidad de rotación 7200 RPM 7200 RPM 5400 RPM 7200 RPM 7200 RPM 7200 RPM 7200 RPM
Tamaño de caché Hasta 1 GB Hasta 1 GB Hasta 256 MB Hasta 512 MB Hasta 1 GB Hasta 512 MB Hasta 512 MB
Bahías de unidades admitidas7 Hasta 12 Hasta 24 Hasta 8 Hasta 24 Hasta 24 - -
Cámaras admitidas6 - - Hasta 64 Hasta 64 Hasta 64 - -
Transmisiones de IA - - - - Hasta 32 - -
24/7 Operation12 - -
Tasa de carga de trabajo5 Hasta 180 TB/año Hasta 550 TB/año Hasta 180 TB/año Hasta 300 TB/año Hasta 550 TB/años Hasta 55 TB/año Hasta 300 TB/año
Garantía limitada9 3 años 5 años 3 años 5 años 5 años 2 años 5 años
1 Un gigabyte (1 GB) es igual a 109 = 1 000 000 000 bytes y un terabyte (1 TB) es igual a 1012 = 1 000 000 000 000 bytes utilizando las potencias de 10. Sin embargo, los sistemas operativos de las computadoras contabilizan la capacidad de almacenamiento utilizando las potencias de 2; entonces, se define que 1 GB = 230 = 1 073 741 824 bytes y 1 TB = 240 = 1 099 511 627 776 bytes; por esto, el sistema muestra una capacidad de almacenamiento menor. La capacidad de almacenamiento disponible (incluidos los ejemplos de varios archivos multimedia) variará según el tamaño del archivo, el formato, la configuración, el software, el sistema operativo y otros factores.  La capacidad formateada real puede variar.
2 La compatibilidad puede variar según la configuración de hardware del usuario y el sistema operativo.
3 Las especificaciones, las configuraciones, los colores, los componentes y las características del producto están sujetos a cambio sin previo aviso.
4 La velocidad de datos máxima sostenida y la velocidad de interfaz pueden estar restringidas según la velocidad de respuesta del sistema host y por las características de transmisión. La velocidad de lectura y de escritura puede variar según el dispositivo host, las condiciones de lectura y de escritura y el tamaño del archivo.
5 Calificación de carga anual: Las unidades HDD llevan un registro de diversos usos del disco como horas de encendido, vida útil de escrituras y lecturas de la computadora host. Según estos datos, calculamos una tasa de carga de trabajo anualizada, en entornos por debajo de los 40 °C: tasa de carga de trabajo anualizada = (escrituras durante la vida útil + lecturas durante la vida útil) × (8760 por tiempo de vida útil de las horas de encendido), en caso de que el tiempo de encendido sea de 8760 h o mayor. En caso contrario (es decir, que el tiempo de encendido fuese menor que 8760 h), la tasa de carga de trabajo anualizada equivaldría a escrituras durante la vida útil + lecturas durante la vida útil. Se diseñó cada disco para que logre un rendimiento similar al de la tasa de carga de trabajo anualizada ya mencionada, luego del cual se prevé una disminución. La tasa de carga de trabajo anualizada no afecta de ninguna forma la política de garantía de dicho disco. El término "carga de trabajo" se define como la cantidad de datos escritos, leídos o verificados por comandos desde el sistema host.
6 La cantidad de cámaras de vigilancia admitidas se define mediante la simulación de rendimiento con cámaras de alta definición a una tasa de hasta 10 Mbps según el modelo de disco duro (HDD). Los resultados reales pueden variar sobre la base de diversos factores, incluidos los tipos de cámaras instaladas, las capacidades del hardware y software del sistema, la tecnología de compresión de video utilizada, y variables del sistema, como resolución, cuadros por segundo y otras configuraciones. La compatibilidad puede variar según la configuración de hardware del usuario y el sistema operativo. La "alta definición" se calcula asumiendo que se cuenta con Full HD 1080p, 30 fps y una tasa de transferencia de hasta 10 Mbps por transmisión.
7 Para conocer las "bahías de unidades compatibles", comuníquese con su proveedor de soluciones, ya que la compatibilidad con el dispositivo host variará según el sistema.
8 La ubicación de los orificios de montaje inferiores es diferente en cada producto. Para obtener más información, consulte el siguiente sitio web.
https://toshiba.semicon-storage.com/us/storage/support/faq/storage-holes.html.
9 La ubicación de los orificios de montaje inferiores es diferente en cada producto. Para obtener más información, consulte el siguiente sitio web.
https://toshiba.semicon-storage.com/us/storage/support/faq/storage-holes.html.
10 El MTTF (Tiempo medio hasta el fallo) o el MTBF (Tiempo medio entre fallos) no son una garantía ni un cálculo de la vida útil del producto, sino un valor estadístico relacionado con índices de falla medios basados en una gran cantidad de productos, lo que puede no reflejar de manera precisa el funcionamiento real. La vida operativa real del producto puede diferir del MTTF o el MTBF.   El MTTF (Tiempo medio hasta el fallo) o el MTBF (Tiempo medio entre fallos) de los discos duros durante su vida útil son de 600.000 horas y la AFR (Tasa de fallo anualizada) es 1,46%, o 1,0 millón de horas y la AFR es del 0,88%, o 1,2 millones de horas y la AFR es del 0,73%, o 2,5 millones de horas y la AFR es del 0,35% (dependiendo de los modelos de disco duro). Esto supone que las horas de encendido son 24 x 7 en uso normal (8760 h/año de horas de encendido, hasta 180 TB/año, o hasta 300 TB/año, o hasta 550 TB/año de transferencias de datos totales [dependiendo de los modelos de HDD] y temperatura de superficie HDA promedio: 40 °C o menos).  El uso de HDA en superficies con temperaturas superiores a 40 °C puede degradar la confiabilidad del producto y reducir el período de garantía.
11 "2.5 pulgadas" y "3.5 pulgadas" se refieren al factor de forma de las unidades HDD. No indican el tamaño físico de la unidad.
12 La vida útil de la unidad puede variar conforme al uso y la carga de trabajo.
13 CMR es tecnología de grabación magnética convencional.  SMR es tecnología de grabación magnética superpuesta.
14 OptiFrame y NASLink son marcas comerciales o marcas registradas de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation en Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

will open in a new window Will open in a new window.
to top To Top