Motif-2

S300

Disco duro interno de vigilancia

Diseñado para DVR y NVR domésticos y de oficina, el disco duro de vigilancia Toshiba S300 ofrece un almacenamiento de vigilancia eficiente, optimizado para entornos de grabación de video las 24 horas, los 7 días de la semana, con múltiples transmisiones de cámara.

The Toshiba S300 Surveillance Hard Drives offer up to 6TB of capacity and support up to 64 high-definition cameras.

Vea cada detalle.

Los discos duros de vigilancia Toshiba S300 están diseñados específicamente para sistemas de videovigilancia comerciales y de consumo, ofrecen hasta 6 TB1 de capacidad y admiten hasta 64 cámaras de alta definición6, lo que le permite ampliar sus necesidades de almacenamiento para satisfacer las cambiantes demandas de sus sistemas de vigilancia.

Vigilancia que no se detiene

El disco S300 está diseñado para funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana12, y admite un MTTF/MTBF de hasta un millón de horas10 y una tasa de carga de trabajo de hasta 180 TB por año5 para brindar tranquilidad al utilizar sistemas de cámaras de seguridad día y noche.

The S300 is designed for 24/7 operation, supporting up to one million hour MTTF/MTBF.

Descubra cómo el disco duro de vigilancia S300 está diseñado para brindar una amplia confiabilidad que admite altas cargas de trabajo de vigilancia y está optimizado para funcionar en entornos de grabación de video las 24 horas, los 7 días de la semana.

Image showing Toshiba S300 Surveillance Internal Hard Drive delivering high reliability and performance for 24/7 operation in homes and small offices.

Características y beneficios

Haga clic en las flechas a continuación para obtener más información.

Image of Toshiba S300 Surveillance Internal HDD Drive
Toshbiba S300 - Three-Year Limited Warranty
Toshiba 3 años
garantía limitada9
Optimizado para cargas de trabajo de vigilancia
El disco S300 ofrece una tasa de carga de trabajo de hasta 180 TB/año5 para manejar las rigurosas exigencias de los sistemas de videovigilancia DVR y NVR convencionales que funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Rendimiento eficiente
El S300 presenta un diseño de perfil de bajo consumo de 5400 RPM que brinda un rendimiento confiable para entornos de vigilancia de múltiples transmisiones las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en un amplio rango de temperaturas de funcionamiento. Esta unidad tiene un consumo de energía eficiente que ayuda a reducir las emisiones de calor y mejorar la confiabilidad.
Construido para durar
Disfrute de la tranquilidad con un MTTF/MTBF de hasta 1 millón de horas10, respaldado por la garantía limitada de 3 años de Toshiba9.
Amplia compatibilidad2
Toshiba trabaja con una amplia gama de fabricantes de sistemas de vigilancia para realizar pruebas exhaustivas y garantizar la compatibilidad con la mayoría de los sistemas DVR y NVR. Le recomendamos revisar la lista de compatibilidad del fabricante de su sistema de vigilancia para obtener la información de compatibilidad más reciente.

Aplicaciones2

Grabadores de video en red de vigilancia (sNVR)
Grabadores de video digital de vigilancia (sDVR)
sDVR híbridos (analógicos e IP)

Toshiba S300 - RPM
5400 RPM
Toshiba S300 - HDD
Hasta 6 TB1
Toshiba S300 - 24/7 Operation
Funcionamiento las
24 horas, los 7 días
de la semana12
Toshiba S300 - Camera
Hasta 64
cámaras6
Factor de forma113,5 pulgadas
InterfazSATA 6 Gbit/s
Capacidad1

6 TB, 4 TB, 2 TB

Tecnología de grabación13

SMR administrada por unidad

Velocidad de rotación5400 RPM
Tamaño de cachéHasta 256 MB
Tasa de carga de trabajo5

Hasta 180 TB/año

MTTF10

Hasta 1 millón de horas

Cámaras admitidas6Hasta 64
Garantía limitada93 años

 

Línea de discos
duros internos

X300 Pro
Línea de discos duros internos N300 N300 Pro S300 S300 Pro S300 AI X300 X300 Pro
Aplicación NAS para el hogar y la oficina NAS optimizado para empresas/RAID DVR y NVR para el hogar y la oficina NVR/DVR optimizado para empresas/RAID Servidores NVR con IA/análisis de video PC de escritorio para juegos y alto rendimiento Estación de trabajo de diseño para profesionales creativos
Capacidad1 Hasta 22 TB Hasta 24 TB Hasta 6 TB Hasta 10 TB Hasta 24 TB Hasta 20 TB Hasta 22 TB
Interfaz SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s SATA 6 Gbit/s
Tecnología de grabación13 CMR (todas las capacidades) CMR (todas las capacidades) SMR administrada por unidad CMR (todas las capacidades) CMR (todas las capacidades) CMR (todas las capacidades) CMR (todas las capacidades)
Velocidad de rotación 7200 RPM 7200 RPM 5400 RPM 7200 RPM 7200 RPM 7200 RPM 7200 RPM
Tamaño de caché Hasta 1 GB Hasta 1 GB Hasta 256 MB Hasta 512 MB Hasta 1 GB Hasta 512 MB Hasta 512 MB
Bahías de unidades admitidas7 Hasta 12 Hasta 24 Hasta 8 Hasta 24 Hasta 24 - -
Cámaras admitidas6 - - Hasta 64 Hasta 64 Hasta 64 - -
Transmisiones de IA - - - - Hasta 32 - -
24/7 Operation12 - -
Tasa de carga de trabajo5 Hasta 180 TB/año Hasta 550 TB/año Hasta 180 TB/año Hasta 300 TB/año Hasta 550 TB/años Hasta 55 TB/año Hasta 300 TB/año
Garantía limitada9 3 años 5 años 3 años 5 años 5 años 2 años 5 años
1 Un gigabyte (1 GB) es igual a 109 = 1 000 000 000 bytes y un terabyte (1 TB) es igual a 1012 = 1 000 000 000 000 bytes utilizando las potencias de 10. Sin embargo, los sistemas operativos de las computadoras contabilizan la capacidad de almacenamiento utilizando las potencias de 2; entonces, se define que 1 GB = 230 = 1 073 741 824 bytes y 1 TB = 240 = 1 099 511 627 776 bytes; por esto, el sistema muestra una capacidad de almacenamiento menor. La capacidad de almacenamiento disponible (incluidos los ejemplos de varios archivos multimedia) variará según el tamaño del archivo, el formato, la configuración, el software, el sistema operativo y otros factores.  La capacidad formateada real puede variar.
2 La compatibilidad puede variar según la configuración de hardware del usuario y el sistema operativo.
3 Las especificaciones, las configuraciones, los colores, los componentes y las características del producto están sujetos a cambio sin previo aviso.
4 La velocidad de datos máxima sostenida y la velocidad de interfaz pueden estar restringidas según la velocidad de respuesta del sistema host y por las características de transmisión. La velocidad de lectura y de escritura puede variar según el dispositivo host, las condiciones de lectura y de escritura y el tamaño del archivo.
5 Calificación de carga anual: Las unidades HDD llevan un registro de diversos usos del disco como horas de encendido, vida útil de escrituras y lecturas de la computadora host. Según estos datos, calculamos una tasa de carga de trabajo anualizada, en entornos por debajo de los 40 °C: tasa de carga de trabajo anualizada = (escrituras durante la vida útil + lecturas durante la vida útil) × (8760 por tiempo de vida útil de las horas de encendido), en caso de que el tiempo de encendido sea de 8760 h o mayor. En caso contrario (es decir, que el tiempo de encendido fuese menor que 8760 h), la tasa de carga de trabajo anualizada equivaldría a escrituras durante la vida útil + lecturas durante la vida útil. Se diseñó cada disco para que logre un rendimiento similar al de la tasa de carga de trabajo anualizada ya mencionada, luego del cual se prevé una disminución. La tasa de carga de trabajo anualizada no afecta de ninguna forma la política de garantía de dicho disco. El término "carga de trabajo" se define como la cantidad de datos escritos, leídos o verificados por comandos desde el sistema host.
6 La cantidad de cámaras de vigilancia admitidas se define mediante la simulación de rendimiento con cámaras de alta definición a una tasa de hasta 10 Mbps según el modelo de disco duro (HDD). Los resultados reales pueden variar sobre la base de diversos factores, incluidos los tipos de cámaras instaladas, las capacidades del hardware y software del sistema, la tecnología de compresión de video utilizada, y variables del sistema, como resolución, cuadros por segundo y otras configuraciones. La compatibilidad puede variar según la configuración de hardware del usuario y el sistema operativo. La "alta definición" se calcula asumiendo que se cuenta con Full HD 1080p, 30 fps y una tasa de transferencia de hasta 10 Mbps por transmisión.
7 Para conocer las "bahías de unidades compatibles", comuníquese con su proveedor de soluciones, ya que la compatibilidad con el dispositivo host variará según el sistema.
8 La ubicación de los orificios de montaje inferiores es diferente en cada producto. Para obtener más información, consulte el siguiente sitio web.
https://toshiba.semicon-storage.com/us/storage/support/faq/storage-holes.html.
9 La ubicación de los orificios de montaje inferiores es diferente en cada producto. Para obtener más información, consulte el siguiente sitio web.
https://toshiba.semicon-storage.com/us/storage/support/faq/storage-holes.html.
10 El MTTF (Tiempo medio hasta el fallo) o el MTBF (Tiempo medio entre fallos) no son una garantía ni un cálculo de la vida útil del producto, sino un valor estadístico relacionado con índices de falla medios basados en una gran cantidad de productos, lo que puede no reflejar de manera precisa el funcionamiento real. La vida operativa real del producto puede diferir del MTTF o el MTBF.   El MTTF (Tiempo medio hasta el fallo) o el MTBF (Tiempo medio entre fallos) de los discos duros durante su vida útil son de 600.000 horas y la AFR (Tasa de fallo anualizada) es 1,46%, o 1,0 millón de horas y la AFR es del 0,88%, o 1,2 millones de horas y la AFR es del 0,73%, o 2,5 millones de horas y la AFR es del 0,35% (dependiendo de los modelos de disco duro). Esto supone que las horas de encendido son 24 x 7 en uso normal (8760 h/año de horas de encendido, hasta 180 TB/año, o hasta 300 TB/año, o hasta 550 TB/año de transferencias de datos totales [dependiendo de los modelos de HDD] y temperatura de superficie HDA promedio: 40 °C o menos).  El uso de HDA en superficies con temperaturas superiores a 40 °C puede degradar la confiabilidad del producto y reducir el período de garantía.
11 "2.5 pulgadas" y "3.5 pulgadas" se refieren al factor de forma de las unidades HDD. No indican el tamaño físico de la unidad.
12 La vida útil de la unidad puede variar conforme al uso y la carga de trabajo.
13 CMR es tecnología de grabación magnética convencional.  SMR es tecnología de grabación magnética superpuesta.
14 OptiFrame y NASLink son marcas comerciales o marcas registradas de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation en Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

will open in a new window Will open in a new window.
to top To Top