motif17

Canvio Advance Plus

Disco duro externo portátil

El disco duro externo portátil Canvio Advance Plus ofrece una solución perfecta para almacenar y proteger su contenido mientras viaja: cuenta con copia de seguridad automática, protección con contraseña, conectividad USB versátil y una carcasa compacta que viene en tres opciones de colores modernos.

The Canvio Advance Plus includes both USB-® and USB-A cables, offering the versatility to support your new and legacy devices.

Conectividad versátil.

Gracias a la tecnología USB 3.2 Gen 1, puede transferir y realizar copias de seguridad de archivos mientras viaja, alimentando la unidad a través de la conexión USB de su computadora portátil.  Canvio Advance Plus incluye cables USB-C® y USB-A, lo que ofrece la versatilidad necesaria para admitir sus dispositivos nuevos y heredados4.

Copia de seguridad automática y protección con contraseña.

Sus archivos no tienen precio.  Canvio Advance Plus ayuda a mantenerlos seguros con software de protección con contraseña y copia de seguridad automática6 para su PC.  El software de copia de seguridad de almacenamiento de Toshiba le permite programar la copia de seguridad automáticamente en su PC.  Evite que usuarios no autorizados accedan a su información privada con el software de seguridad de almacenamiento de Toshiba, que le permite proteger su disco duro con una contraseña única.

The Canvio Advance Plus helps keep them safe with auto backup and password protection software for your PC.

Características y beneficios

Haga clic en las flechas a continuación para obtener más información.

Toshiba Canvio Advance Plus Drives
Toshiba Canvio Advance Plus - Three-Year Warranty
Toshiba 3 años
garantía limitada3
Compatible con USB-C®
Con garantía de futuro y preparado para sus últimos dispositivos USB.  Incluye cables USB-C® y USB-A para brindarle la flexibilidad de conectarse fácilmente a dispositivos nuevos o heredados sin la necesidad de un adaptador USB.
Tranquilidad portátil
Canvio Advance Plus está diseñado según los estándares de calidad de clase mundial de Toshiba, ofrece un rendimiento confiable y comprobado, y está respaldado por una garantía limitada de 3 años3, para que pueda sentirse seguro al crear donde sea que la inspiración lo lleve.
Copia de seguridad inteligente y protección de dato
Software de respaldo de almacenamiento de Toshiba6, que cuenta con una interfaz fácil de usar que simplifica la realización de copias de seguridad de sus datos: solo seleccione sus archivos, prográmela y deje que se ejecute.  Para ofrecer mayor seguridad, el software de seguridad de almacenamiento de Toshiba6 le permite proteger su unidad con una contraseña única, lo que ayuda a mantener su información privada a salvo del acceso no autorizado.
Diseño elegante
Diseño compacto y fácil de sostener con un acabado texturizado elegante, disponible en tres opciones de colores modernos para adaptarse a su estilo de vida.

Aplicaciones4

Para computadoras portátiles y de escritorio.

Toshiba Canvio Advance Plus Box Drives

Qué incluye el producto

  • Disco duro portátil Toshiba Canvio Advance Plus
  • Cable USB Type-C® a Micro-B
  • Cable USB tipo A a Micro-B
  • Software descargable6
  • Guía de inicio rápido
  • Garantía limitada estándar de 3 años3
Toshiba Canvio Advance Plus -  Compact design in trendy colors
Diseño compacto
en colores
modernos
Toshiba Canvio Advance Plus - Stylish, Textured Finish
Acabado
elegante y
texturizado
Toshiba Canvio Advance Plus - USB-C® ready & USB 3.0 Compatible
Compatible con
USB-C® y USB 3.0
Toshiba Canvio Advance Plus - Auto backup
Copia de
seguridad
automática
Toshiba Canvio Advance Plus - Password protection
Protección
con contraseña
Toshiba Canvio Advance Plus - Three-Year Limited Warranty
Garantía limitada
de 3 años3
Capacidad1Hasta 4 TB
InterfazUSB 3.2 Gen 1
Velocidad de transferencia de interfaz2Hasta 5 Gb/s (USB 3.0)
Hasta 480 Mb/s (USB 2.0)
Formato de unidadNTFS
Tamaño (mm)2 TB: 78 (ancho) x 109 (largo) x 14 (alto)
4 TB: 78 (ancho) x 109 (largo) x 19,5 (alto)
ColoresMiel, blanco, verde
Peso (g)1 TB/2 TB: 149
4 TB: 217,5

Requisitos del sistema

  • NTFS formateado para Microsoft® Windows®11, Windows®10
  • Requiere reformateo para macOS® v15.0/ v14.7/ v13.7
  • Puerto USB 2.0 o USB 3.0 disponible

Línea de discos
duros externos

Canvio Flex Drive (Horizontal) Canvio Gaming Drive (Horizontal) canvio-advance-drives-banner Image of Toshiba Canvio Advance Plus Canvio Basics Drive (Horizontal)
Línea de discos duros internos Canvio Flex Canvio Gaming Canvio Advance Canvio Advance Plus Canvio Basics Canvio Ready
Aplicación Compatibilidad entre dispositivos con capacidad para USB-C® Almacenamiento de juegos portátil Respaldo y seguridad Respaldo y seguridad compatibles con USB-C® Almacenamiento Plug&Play Almacenamiento Plug&Play
Capacidad1 1 TB, 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB
Carcasa Acabado satinado Acabado satinado Acabado texturizado Acabado texturizado Mate Acabado mate
Colores Plateado Gris oscuro Negro, Rojo, Blanco, Verde Blanco, Verde, Miel Negro Negro
Conectividad del dispositivo USB-C®, USB-A USB-A USB-A USB-C®, USB-A USB-A USB-A
Compatible con4 PC/Mac®/ Tablet/Smartphone PC/Mac®/Game Console PC/Mac® (Se debe reformatear Mac®) PC/Mac® (Se debe reformatear Mac®) PC/Mac® (Se debe reformatear Mac®) PC/Mac® (Se debe reformatear Mac®)
Software para copias de seguridad automáticas6 (para Windows®) - - ✓ ✓ - -
Password Protection Software6 (para Windows®) - - ✓ ✓ - -
Garantía limitada3 2 años 3 años 1 año 1 año
1 Un gigabyte (1 GB) significa 109 = 1 000 000 000 bytes y un terabyte (1 TB) significa 1012 = 1 000 000 000 000 bytes usando potencias de 10. Sin embargo, un sistema operativo de computadora informa la capacidad de almacenamiento utilizando potencias de 2 para la definición de 1 GB = 230 = 1 073 741 824 bytes y 1 TB = 240 = 1 099 511 627 776 bytes y, por lo tanto, muestra menos capacidad de almacenamiento. La capacidad de almacenamiento disponible (incluidos ejemplos de varios archivos multimedia) variará según el tamaño del archivo, el formato, la configuración, el software y el sistema operativo y otros factores.
2 5 Gbit/s es la velocidad de transferencia de la interfaz según las especificaciones del Bus Serie Universal 3.0. La velocidad de transferencia real variará según la configuración del sistema y otros factores.
3 Se aplica la garantía limitada estándar. El folleto de garantía está precargado en el disco duro o se puede ver en línea en http://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info.
4 La compatibilidad puede variar según la configuración del hardware del usuario y el sistema operativo.  Es necesario reformatear para usar con Apple Time Machine. Verifique la compatibilidad del dispositivo y las instrucciones de conexión consultando los manuales de usuario correspondientes para dicho dispositivo.  La información más reciente se puede consultar en línea en https://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ehdd/flex/index.htm.
5 La velocidad de lectura y escritura puede variar según el dispositivo host, las condiciones de lectura y escritura y el tamaño del archivo.
6 El software está disponible mediante descarga gratuita que está sujeta al Acuerdo de licencia de usuario final estándar de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation o Toshiba America Electronic Components, Inc. El software solo es compatible con PC con sistema operativo Windows.
7 El almacenamiento estimado para juegos se basa en el supuesto de un tamaño de juego promedio de 36 GB, para los juegos de la generación actual. La cantidad de juegos realmente almacenados puede variar según el tamaño del archivo, el formato, el software de la consola y otros programas o factores. Es posible que se requieran los discos originales para verificar la propiedad de los juegos comprados y cargados desde el disco. Es posible que se requiera conexión a Internet y la cuenta del propietario original del juego.
8 Actualice su consola PS5® a la versión del software del sistema: 21.01-03.00.00 o posterior para poder almacenar juegos de PS5® en el almacenamiento extendido USB. Para jugar juegos de PS5®, debe copiar los datos del juego desde el disco duro externo Canvio Gaming al almacenamiento de la consola PS5®. Consulte la información oficial en el sitio web de PlayStation para obtener soporte de dispositivos de almacenamiento externo.
9 Para jugar juegos optimizados para Xbox Series X|S®, debe transferir esos juegos desde el disco externo Canvio Gaming al SSD de la consola Xbox Series X|S® o a una tarjeta de expansión de almacenamiento. Consulte la información oficial en el sitio web de Xbox para obtener soporte de dispositivos de almacenamiento externo.

10 Una unidad Canvio Gaming formateada para usarse con una plataforma de consola no será compatible con otra plataforma sin borrar los datos y formatearla. Por ejemplo, una unidad Canvio Gaming formateada para Xbox® no es compatible con PlayStation®, y viceversa.

Las especificaciones del producto, colores, características, software y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el plomo, que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer y anomalías congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov. Lávese las manos después de manipularlo. 

Microsoft y Windows son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft. 

Mac, macOS, iPad, iPad Pro y Time Machine son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países y regiones. 

Android y el logotipo de Android son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Google LLC.

USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum. 

“PlayStation”, “PlayStation 4”, “PlayStation 5”, “PS4” y “PS5” son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Sony Interactive Entertainment Inc. 

“Xbox”, “Xbox One” y “Xbox Series X|S” son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation. 

Canvio y el logotipo de Canvio son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation en los Estados Unidos y otros países.  

Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.



will open in a new window Will open in a new window.
to top To Top