banner-p300
banner-p300-mb

Disque dur interne pour ordinateur de bureau P300

Pour les mises à jour d'ordinateurs de bureau/à domicile ou les PC.

Applications2:
  • Computadore desktop
  • Ordinateurs tout-en-un
P300 - Performance Meets Reliability 

Performance et fiabilité

Le disque dur interne pour PC de bureau Toshiba P300 offre un équilibre idéal entre performances et fiabilité.  La vitesse de rotation de 7 200 tr/min et le cache intégré fournissent une performance élevée tandis que le capteur de chocs protègent vos données.

Avec une capacité maximale de 3 To1, le P300 est conçu pour offrir une performance fluide et réactive aux ordinateurs de bureau individuels et professionnels et à d'autres applications nécessitant de la capacité, de la performance et de la fiabilité.

P300 - Versatile

Polyvalent

Conçu pour les ordinateurs de bureau utilisés tous les jours.

P300 - Data Protection

Protection des données

Un capteur de chocs intégré protège le disque dur et les données.

P300 - Reliable

Fiable

La technologie Advanced Format (AF) offre une performance accrue du disque dur et une plus grande intégrité des données.

P300 - Broad Compatibility

Grande compatibilité

Le facteur de forme répondant aux normes de l'industrie et la technologie CMR assurent la compatibilité avec la plupart des ordinateurs.

Disque dur interne pour ordinateur de bureau Toshiba P300

Le disque dur interne P300 Desktop PC offre des performances, une capacité et une fiabilité pour les ordinateurs utilisés tous les jours. Avec une capacité maximale de 3To1, le P300 est conçu pour dynamiser les performances de stockage de votre ordinateur de bureau individuel et professionnel et d'autres applications nécessitant de la capacité, de la performance et de la fiabilité. Il offre une vitesse de 7200 tr/min et est équipé d'un cache intégré pour offrir des performances élevées. Il est équipé de technologies de protection de données pour une plus grande fiabilité.

Disque dur pour ordinateur de bureau P300

Spécifications techniques

Jusqu'à 3 To1
7 200 Tr/min
64 Mo Cache
Capteur de chocs
Facteur de forme11 3,5 pouces
Interface SATA 6 Gbit/s
Capacité1 3 To, 2 To, 1 To, 500 Go
Technologie d'enregistrement CMR (3 To, 2 To, 1 To, 500 Go)
Vitesse de rotation 7 200 tr/min
Taille du cache 64 Mo
Garantie limitée9 2 Années

Où acheter

Les disques durs grand public Toshiba sont actuellement disponibles chez certains détaillants et distributeurs. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour trouver vos détaillants et distributeurs locaux.
* Toshiba ne garantit pas la disponibilité de tous les produits ou modèles chez détaillants et distributeurs.

Trouver détaillants et distributeurs

1 Un gigaoctet (1 Go) signifie 109 = 1 000 000 000 octets et un téraoctet (1 To) signifie 1012  = 1 000 000 000 000 octets à la puissance de 10. Un système d’exploitation d’ordinateur, cependant, indique la capacité de stockage en utilisant des puissances de 2 pour la définition de 1 Go = 230  = 1 073 741 824 octets et 1 To = 240  = 1 099 511 627 776 octets; il indique donc une capacité de stockage moindre. La capacité de stockage disponible (dont des exemples de fichiers multimédias variés) varie en fonction de la taille des fichiers, du format, des paramètres, des logiciels, du système d’exploitation et d’autres facteurs. La capacité formatée réelle peut varier.

2 La compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d’exploitation de l’utilisateur.

3 Les spécifications, les caractéristiques, les couleurs, les composants et les fonctionnalités sont modifiables sans préavis.

4 Le taux de données soutenues maximum et la vitesse d’interface peuvent être restreints en fonction de la vitesse du système hôte et des caractéristiques de transmission. Les vitesses de lecture et d’écriture peuvent varier en fonction de l’appareil hôte, des conditions de lecture et d’écriture, ainsi que de la taille des fichiers.

5 Évaluation de charge de travail annuelle : les DD enregistrent diverses données d’utilisation telles que les heures d’activité, les écritures et les lectures totales depuis l’ordinateur hôte. Grâce à ces données, nous calculons un taux de charge de travail annuelle dans les environnements inférieurs à 40 °C. Taux de charge de travail annuelle = (Écritures totales + Lectures totales) × (8 760/Durée totale d’activité) dans le cas où la durée d’activité est de 8 760 heures ou plus. Autrement (si la durée d’activité est inférieure à 8 760 heures), le Taux de charge de travail annuelle = (Écritures totales + Lectures totales). Chaque disque est conçu pour fonctionner jusqu’au taux de charge de travail annuelle spécifié, après quoi le disque peut fonctionner à des performances moindres. Le taux de charge de travail annuelle ne modifie en aucun cas la politique de garantie du disque. La charge de travail est définie comme la quantité de données écrites, lues ou vérifiées via des commandes depuis le système hôte.

6 La capacité de prise en charge en nombre de caméras de surveillance est définie en simulant la performance avec des caméras haute définition à un taux de 10 Mbit/s maximum en fonction du modèle HDD. Les résultats réels peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment les types de caméras installées, les capacités matérielles et logicielles du système et la technologie de compression vidéo utilisée, ainsi que les variables système telles que la résolution, les images par seconde et d'autres paramètres. La compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d’exploitation de l’utilisateur. La « haute définition » est calculée sur la base de la technologie Full HD 1080p, 30ips, ayant un taux de transfert de 10 Mbit/s maximum par diffusion.

7 Pour les « Baies de disque prises en charge », veuillez contacter votre fournisseur de solutions, car la compatibilité avec l’appareil hôte peut varier en fonction du système.

8 L’emplacement de l’orifice de fixation inférieur est différent du produit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page suivante. https://toshiba.semicon-storage.com/us/storage/support/faq/storage-holes.html

9 La garantie limitée standard s’applique. La brochure de garantie peut être consultée en ligne à l'adresse suivante :
https://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info.

10 La durée moyenne de fonctionnement avant défaillance (MTTF) ou la durée moyenne de fonctionnement entre les défaillances (MTBF) n’est pas une garantie ou une estimation de la durée de vie du produit ; elle constitue une valeur statistique liée aux taux de panne moyens pour un grand nombre de produits qui peuvent ne pas refléter avec précision le fonctionnement réel. La durée de vie utile réelle du produit peut être différente de la MTTF ou MTBF. La durée moyenne de fonctionnement avant défaillance (MTTF) ou la durée moyenne de fonctionnement entre les défaillances (MTBF) des disques durs pendant leur durée de vie est de 600 000 heures et le taux de panne annualisé (AFR) est de 1,46 %, ou de 1,0 million d’heures avec un AFR de 0,88 %, ou de 1,2 million d’heures avec un AFR de 0,73 %. Ces données s’appliquent pour un fonctionnement 24h/24, 7j/7 en utilisation normale (soit 8 760 h/an de fonctionnement, jusqu’à 180 To/an ou jusqu’à 300 To par an de transferts de données au total et une température de surface HDA moyenne inférieure ou égale à 40 °C). Une utilisation à une température de surface HDA de boîtier supérieure à 40 °C peut détériorer la fiabilité du produit et réduire la période de garantie.

11 2,5 po et 3,5 po désignent le facteur de forme des DD. Ils n’indiquent pas les dimensions physiques de l’unité.

12 La durée de vie du disque peut varier en fonction de l’utilisation et de la charge de travail.

will open in a new window S'ouvrira dans une nouvelle fenêtre
to top Retour en haut