hero_image-canvio_slim
hero_image-canvio_slim_2

Disque dur portable Toshiba Canvio Slim

  • Design ultra-portable
  • Finition aluminium élégante
  • Sauvegarde automatique
  • Protection par mot de passe
  • Garantie limitée de 3 ans3

Tout l'espace. Sans le poids.

Dites bonjour au stockage de données à la fois portable et élégant. Le Canvio Slim facilite le stockage de vos contenus, avec jusqu'à 2 To1 de données dans un boîtier en aluminium léger fin et élégant. Alliant design et portabilité, le Canvio Slim est une solution de stockage élégante pour votre mode de vie mobile.

Canvio Slim Video
Key Features

Fonctionnalités clés

Slim Icon

Design fin et léger

Transportez votre contenu presque partout grâce au design ultra-portable et léger du Canvio Slim qui peut stocker jusqu'à 2 To1 de données dans un boîtier en aluminium élégant.

Backup Icon

Solution de sauvegarde automatique

Le logiciel de sauvegarde de stockage Toshiba5 est doté d'une interface conviviale et intuitive pour faciliter la sauvegarde de vos données. Il vous suffit de choisir vos fichiers ou dossiers, la fréquence ainsi que l'heure de vos sauvegardes, et le logiciel se charge du reste.

Lock Icon

Protection par mot de passe

Empêchez les utilisateurs non autorisés d'accéder à vos informations confidentielles grâce au logiciel de protection du stockage Toshiba5 pour PC, qui vous permet de protéger votre disque dur à l'aide d'un mot de passe unique.

Warranty Icon

Garantie trois fois plus longue

Garantie limitée standard de 3 ans3 Toshiba pour emporter votre disque dur partout là où vous mène votre créativité.

Canvio_Slim_Black_packaging_2TB

Contenu

  • Disque dur portable Toshiba Canvio Slim
  • Logiciels téléchargeables5
  • Câble USB 3.0 (compatible avec USB 2.0)
  • Guide de démarrage rapide
  • Garantie limitée standard de 3 ans3

Disque dur externe portable Toshiba Canvio Slim

Spécifications

Capacités1 1 To, 2 To
Interface USB 3.0
USB 2.0
Taux de transfert d'interface2 Jusqu'à 5 Gbit/s (USB 3.0)
Jusqu'à 480 Mbit/s (USB 2.0)
Taille (mm) 1 To : 75 (largeur) × 107 (longueur) × 9,0 (hauteur) 2 To : 75 (largeur) × 107 (longueur) × 12,5 (hauteur)
Couleur Argenté, noir
Poids (g) 1 To : 115. 2 To : 149
Exigences système4 Formaté en format NTFS pour Microsoft® Windows® 10, Windows® 8.1 et Windows® 7
Doit être reformaté pour macOS® v11.5.2 / v10.15/ v10.14/ v10.13
Port USB 2.0 ou USB 3.0 disponible

Modèles

Numéro de modèle Capacité1 Couleur Interface
HDTD310XK3DA 1 To Noir USB 3.0
HDTD320XK3EA 2 To Noir USB 3.0
HDTD310XS3DA 1 To Argenté USB 3.0
HDTD320XS3EA 2 To Argenté USB 3.0

Autres disques durs externes

Menu

1 Un gigaoctet (1 Go) signifie 109 = 1 000 000 000 octets et un téraoctet (1 To) signifie 1012 = 1 000 000 000 000 octets à la puissance de 10. Un système d'exploitation d'ordinateur, cependant, indique la capacité de stockage en utilisant des puissances de 2 pour la définition de 1 Go = 230 = 1 073 741 824 octets et 1 To = 240 = 1 099 511 627 776 octets ; il indique donc une capacité de stockage moindre. La capacité de stockage disponible (incluant des exemples de fichiers multimédias variés) varie en fonction de la taille des fichiers, du format, des paramètres, des logiciels, du système d'exploitation et d'autres facteurs.

2 5 Gbit/s est le taux de transfert d'interface selon les spécifications de la norme Universal Serial Bus 3.0. Le taux de transfert réel variera en fonction de la configuration de votre système et d'autres facteurs.

3 La garantie limitée standard s'applique. La brochure de garantie est préchargée sur le disque dur ou peut être consultée en ligne à l’adresse suivante : https://storage.toshiba.com/fr/consumer-hdd/support/warranty-info.

4 La compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d'exploitation de l'utilisateur.

5 Le logiciel est disponible via téléchargement gratuit et est soumis au contrat de licence d'utilisateur final standard de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation et/ou Toshiba America Electronic Components, Inc. Le logiciel est compatible avec les PC Windows uniquement.

Les prix, les spécifications, les caractéristiques, les configurations, les couleurs, les composants, le service et la disponibilité des produits sont modifiables sans préavis.

Les informations contenues dans ce document, y compris les prix et les spécifications des produits, le contenu des services et les coordonnées, sont à jour et considérées comme exactes à la date de l'annonce, mais peuvent être modifiées sans préavis.

warningAVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris au plomb qui, comme l'indique l'État de Californie, peut causer des cancers et des anomalies congénitales, ainsi que d'autres dommages reproductifs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.govwill open in a new window. Lavez-vous les mains après manipulation.

Windows et Microsoft sont des marques déposées ou commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Mac, macOS et Time Machine sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Canvio et le logo Canvio sont des marques commerciales ou déposées de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

will open in a new window S'ouvrira dans une nouvelle fenêtre
to top Retour en haut