Americas – Consumer Storage
banner-landing
banner-landing-mb

Unidades de disco duro internas

El disco duro adecuado para lo que viene

Usted depende de datos para mantener su trabajo en marcha y la creatividad fluyendo. Proteja esos datos con una solución fiable que satisfaga todas sus necesidades de almacenamiento y respaldo. Actualice sus capacidades de almacenamiento con un disco duro Toshiba que ofrezca una capacidad y confiabilidad excepcionales.

S300 Pro

S300 Pro Disco duro de vigilancia

Ver unidad ›››
S300 Pro

S300 Pro Disco duro de vigilancia

Obtener más información ›››
N300 Pro 

N300 ProDisco duro NAS

Ver unidad ›››
N300

N300 ProDisco duro NAS

Obtener más información ›››
X300 Pro 

X300 ProDisco duro de rendimiento

Ver unidad ›››
X300

X300 ProDisco duro de rendimiento

Obtener más información ›››
S300

S300Disco duro de vigilancia

Ver unidad ›››
S300

S300Disco duro de vigilancia

Obtener más información ›››
N300

NAS N300Disco duro interno

Ver unidad ›››
N300

NAS N300Disco duro interno

Obtener más información ›››
X300

X300Disco duro de rendimiento

Ver unidad ›››
X300

X300Disco duro de rendimiento

Obtener más información ›››
P300

P300 Disco duro para PC de escritorio

Ver unidad ›››
P300

P300 Disco duro para PC de escritorio

Obtener más información ›››
L200

L200Disco duro para computadora portátil

Ver unidad ›››
L200

L200Disco duro para computadora portátil

Obtener más información ›››

Discos duros internos para consumidores de Toshiba

Lleve su productividad hacia otro nivel con la gama de discos duros internos Toshiba que ofrece la capacidad, el rendimiento y la confiabilidad con los que puede contar, respaldados con más de 50 años de experiencia confiable en los discos duros.

Eleva tu negocio

N300

Disco duro interno N300 NAS

El disco duro interno N300 NAS está diseñado para emprendedores tecnológicos, propietarios de pequeñas empresas, o profesionales que trabajan desde casa. Este disco duro interno proporciona escalabilidad para tu almacenamiento conectado a la red. Ya sea que tus necesidades incluyan alojar una nube, compartir archivos o administrar una red de tráfico alto, el disco duro interno N300 NAS ofrece confiabilidad avanzada y está diseñado para una operación 24/7, soportando cargas de trabajo de hasta 180 TB por año y MTTF de hasta 1.2 millones de horas.

Dispositivos recomendados: Para sistemas NAS con hasta 8 bahías de discos.

Disco duro interno N300 Pro NAS

Impulsa tu negocio con el disco duro interno N300 Pro NAS. Diseñado con tecnología CMR este disco duro interno da un rendimiento consistente y una amplia compatibilidad, salvaguardando tus datos y minimizando el tiempo de inactividad. Su tecnología Error Recovery Control ayuda a minimizar el tiempo de recuperación en entornos RAID, lo que lo hace ideal para empresas que necesitan ampliar su almacenamiento conectado a la red sin comprometer la confiabilidad o el rendimiento. Además, esta unidad admite una tasa de carga de trabajo de hasta 300 TB por año y viene con una garantía limitada de 5 años.

Dispositivos recomendados: Para sistemas NAS empresariales de hasta 24 bahías de discos.

Mejora tu rendimiento

X300 Feature

Disco duro interno X300 Performance

Diseñado para jugadores y creadores de contenido, el disco duro interno X300 se enfoca en el desempeño, dando una alta velocidad de 7200 RPM y un caché grande para ayudar a minimizar el tiempo de respuesta. Su sensor de golpes interno y enorme capacidad de almacenamiento ayudan a mantener tus datos seguros, para que puedas jugar, editar, animar y crear sin preocuparte por las limitaciones de espacio.

Dispositivos recomendados: Para PC de rendimiento y de juegos.

Disco duro interno X300 Pro Performance

Diseñado para el profesional creativo, el disco duro interno X300 Pro ofrece un alto rendimiento de carga de trabajo para almacenar y acceder a tus datos, vital para el éxito del proyecto. Este disco duro interno tiene la capacidad y confiabilidad para seguir el paso del crecimiento de tu contenido, pudiendo con una alta tasa de carga de trabajo de 300 TB/año. Disfruta de la tranquilidad con un MTTF aumentado de hasta 1.0 millón de horas y de la garantía limitada de 5 años de Toshiba.

Dispositivos recomendados: Para computadoras de gama alta y estaciones de trabajo profesionales.

Captura los detalles

S300 Feature

Disco duro interno S300 Surveillance

Los entusiastas de la seguridad van a apreciar el disco duro interno de vigilancia S300, equipado con funciones que ayudan a proteger tus datos y a optimizar el rendimiento de tu sistema de vigilancia. Este disco duro interno de bajo consumo ayuda a reducir los niveles de calor y energía, soporta un nivel elevado de carga de trabajo y ha sido probado funcionando todo el día.

Dispositivos recomendados: Para sistemas de vigilancia domésticos y de oficinas pequeñas.

Disco duro interno S300 Pro Surveillance

Para quienes toman en serio la seguridad, el disco duro interno de vigilancia S300 Pro da una gran confiabilidad y escalabilidad en gabinetes RAID y de unidades múltiples. Este disco duro interno usa la tecnología de sensores RV para compensar la vibración de rotación de los discos adyacentes, así como una velocidad rápida de 7200 RPM para permitir una grabación fluida y protección contra caída de cuadros.

Dispositivos recomendados: Para sistemas de vigilancia de empresas medianas y grandes.

Productos de unidades de disco duro interno (HDD)

S300 Pro
Disco duro de vigilancia
S300 Pro
Factor de forma11 3.5 pulgadas
Interfaz SATA 6 Gbit/s
Capacidad1 10 TB, 8 TB, 6 TB, 4 TB
Tecnología de grabación CMR (todas las capacidades)
Velocidad de rotación 7200 RPM
Tamaño de memoria caché 512 MB
Tasa de carga de trabajo5 12 Hasta 300 TB/año
MTTF/MTBF10 Hasta 1.2M horas
Cámaras admitidas6 Hasta 64 cameras 
Garantía limitada9 5 años
Obtener más información
N300 Pro
Disco duro interno
NAS N300 Pro  
Factor de forma11 3.5 pulgadas
Interfaz SATA 6 Gbit/s
Capacidad1 22 TB, 20 TB, 18 TB, 16 TB, 14 TB, 12 TB,
10 TB, 8 TB, 6 TB, 4 TB
Tecnología de grabación CMR (todas las capacidades)
Velocidad de rotación 7200 RPM
Tamaño de memoria caché Hasta 512 MB
Tasa de carga de trabajo5 12 Hasta 300 TB/año
MTTF10 12 Hasta 1.2M horas
Bahías de unidades compatibles7 Hasta 24
Garantía limitada9 5 años
Obtener más información
X300 Pro
Disco duro de rendimiento
X300 Pro
Factor de forma11 3.5 pulgadas
Interfaz SATA 6 Gbit/s
Capacidad1 22 TB, 20 TB, 18 TB, 16 TB, 14 TB,
12 TB, 10 TB, 8 TB, 6 TB, 4 TB
Tecnología de grabación CMR (todas las capacidades)
Velocidad de rotación 7200 RPM
Tamaño de memoria caché Hasta 512 MB
Tasa de carga de trabajo5 12 Hasta 300 TB/año
MTTF10 12 Hasta 1.0M horas
Garantía limitada9 5 años
Obtener más información
S300
Disco duro de vigilancia
S300
Factor de forma11 3.5 pulgadas
Interfaz SATA 6 Gbit/s
Capacidad1 6 TB, 4 TB, 2 TB
Tecnología de grabación SMR manejada por el disco
Velocidad de rotación 5400 RPM
Tamaño de memoria caché 256 MB
128 MB (2 TB)
Tasa de carga de trabajo5 12 Hasta 180 TB/año 
MTTF/MTBF10 12 Hasta 1.0M horas 
Cámaras admitidas6 64 cameras
32 cameras (2 TB)
Garantía limitada9 3 años
Obtener más información
N300
Disco duro interno
NAS N300
Factor de forma11 3.5 pulgadas
Interfaz SATA 6 Gbit/s
Capacidad1 20 TB, 18 TB, 16 TB, 14 TB,
12 TB, 10 TB, 8 TB, 6 TB, 4 TB
Tecnología de grabación CMR (todas las capacidades)
Velocidad de rotación 7200 RPM
Tamaño de memoria caché Hasta 512 MB
Tasa de carga de trabajo5 12 Hasta 180 TB/año
MTTF10 12 Hasta 1.2M horas
Bahías de unidades compatibles7 Hasta 8
Garantía limitada9 3 años
Obtener más información
X300
Disco duro de rendimiento
X300
Factor de forma11 3.5 pulgadas
Interfaz SATA 6 Gbit/s
Capacidad1 20 TB, 18 TB, 16 TB, 14 TB,
12 TB, 10 TB, 8 TB, 6 TB, 4 TB
Tecnología de grabación CMR (todas las capacidades)
Velocidad de rotación 7200 RPM
Tasa de carga de trabajo5 12 Hasta 55 TB/año
Tamaño de memoria caché Hasta 512 MB
MTTF10 12 Hasta 600K horas
Garantía limitada9 2 años
Obtener más información
P300
Disco para PC de escritorio
P300
Factor de forma11 3.5 pulgadas
Interfaz SATA 6 Gbit/s
Capacidad1 3 TB, 2 TB, 1 TB, 500 GB
Tecnología de grabación CMR (3 TB, 2 TB, 1 TB, 500 GB)
Velocidad de rotación 7200 RPM
Tamaño de memoria caché 64 MB
Garantía limitada9 2 años
Obtener más información
L200
Disco duro para computadora portátil
L200
Factor de forma11 2.5 pulgadas
Interfaz SATA Hasta 6 Gbit/s
(2 TB 9.5mm/ 1 TB 7mm/ 500 GB 7mm)
Capacidad1 2 TB, 1 TB, 500 GB
Tecnología de grabación CMR (1 TB 9.5mm,
500 GB 9.5mm, 500 GB 7mm)
SMR manejada por el disco
(2 TB 9.5mm, 1 TB 7mm)
Velocidad de rotación 5400 RPM
Tamaño de memoria caché 128 MB (2 TB 9.5mm, 1 TB 7mm)
8 MB (1 TB 9.5mm,
500 GB 9.5mm, 500 GB 7mm)
Garantía limitada9 Hasta 3 años (2 Años para
HDWL110XZSTA / HDWL120XZSTA)
Obtener más información

Dónde comprar

Los discos duros Toshiba para consumidores actualmente están disponibles en minoristas y distribuidores selectos. Haga clic en el botón de abajo para encontrar sus minoristas y distribuidores locales.
*Toshiba no garantiza la disponibilidad de todos los productos o modelos en minoristas y distribuidores.

Encontrar minoristas y distribuidores

1 Un gigabyte (1 GB) es igual a 109 = 1 000 000 000 bytes y un terabyte (1 TB) es igual a 1012 = 1 000 000 000 000 bytes utilizando las potencias de 10. Sin embargo, los sistemas operativos de las computadoras contabilizan la capacidad de almacenamiento utilizando las potencias de 2; entonces, se define que 1 GB = 230 = 1 073 741 824 bytes y 1 TB = 240 = 1 099 511 627 776 bytes; por esto, el sistema muestra una capacidad de almacenamiento menor. La capacidad de almacenamiento disponible (incluidos los ejemplos de varios archivos multimedia) variará según el tamaño del archivo, el formato, la configuración, el software, el sistema operativo y otros factores.  La capacidad formateada real puede variar.

2 La compatibilidad puede variar según la configuración de hardware del usuario y el sistema operativo.

3 Las especificaciones, las configuraciones, los colores, los componentes y las características del producto están sujetos a cambio sin previo aviso.

4 La velocidad de datos máxima sostenida y la velocidad de interfaz pueden estar restringidas según la velocidad de respuesta del sistema host y por las características de transmisión. La velocidad de lectura y de escritura puede variar según el dispositivo host, las condiciones de lectura y de escritura y el tamaño del archivo.

5 Calificación de carga anual: Las unidades HDD llevan un registro de diversos usos del disco como horas de encendido, vida útil de escrituras y lecturas de la computadora host. Según estos datos, calculamos una tasa de carga de trabajo anualizada, en entornos por debajo de los 40 °C: tasa de carga de trabajo anualizada = (escrituras durante la vida útil + lecturas durante la vida útil) × (8760 por tiempo de vida útil de las horas de encendido), en caso de que el tiempo de encendido sea de 8760 h o mayor. En caso contrario (es decir, que el tiempo de encendido fuese menor que 8760 h), la tasa de carga de trabajo anualizada equivaldría a escrituras durante la vida útil + lecturas durante la vida útil. Se diseñó cada disco para que logre un rendimiento similar al de la tasa de carga de trabajo anualizada ya mencionada, luego del cual se prevé una disminución. La tasa de carga de trabajo anualizada no afecta de ninguna forma la política de garantía de dicho disco. El término "carga de trabajo" se define como la cantidad de datos escritos, leídos o verificados por comandos desde el sistema host.

6 La cantidad de cámaras de vigilancia admitidas está definida por la simulación de rendimiento con cámaras de alta definición a una tasa de 10 Mbps. Los resultados reales pueden variar sobre la base de diversos factores, incluidos los tipos de cámaras instaladas, las capacidades del hardware y software del sistema, la tecnología de compresión de video utilizada, y variables del sistema, como resolución, cuadros por segundo y otras configuraciones. La compatibilidad puede variar según la configuración de hardware del usuario y el sistema operativo. La "alta definición" se calcula asumiendo que se cuenta con Full HD 1080p, 30 fps y una tasa de transferencia de 10 Mbps por transmisión.

7 Para conocer las "bahías de unidades compatibles", comuníquese con su proveedor de soluciones, ya que la compatibilidad con el dispositivo host variará según el sistema.

8 La ubicación de los orificios de montaje inferiores es diferente en cada producto. Para obtener más información, consulte el siguiente sitio web.
https://toshiba.semicon-storage.com/us/storage/support/faq/storage-holes.html

9 Se aplica una garantía limitada estándar. Puede consultar el folleto de la garantía en línea en https://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info.

10 El tiempo medio hasta el fallo (MTTF) o el tiempo medio entre fallos (MTBF) no es una garantía ni un cálculo de la vida útil del producto, sino un valor estadístico relacionado con índices de fallo medios basados en una gran cantidad de productos, lo que puede no reflejar de manera precisa el funcionamiento real. La vida operativa real del producto puede diferir del MTTF o el MTBF.   El tiempo medio hasta el fallo (MTTF) o el tiempo medio entre fallos (MTBF) de las unidades HDD durante su vida útil es de 600 000 horas y la tasa de fallos anualizada (AFR) es de 1.46 %; de 1.0 millones de horas y la AFR, de 0.88 % o de 1.2 millones de horas y la AFR, de 0.73 %. Esto supone que las horas de encendido duran las 24 horas del día, los 7 días de la semana con un uso normal (8760 h por horas de encendido anuales, transferencias de datos totales de hasta 180 TB o 300 TB anuales y una temperatura superficial promedio HDA de 40° C o inferior).  El uso a una temperatura superficial HDA de la carcasa superior a 40° C puede degradar la fiabilidad del producto y reducir el período de garantía.

11 "2.5 pulgadas" y "3.5 pulgadas" se refieren al factor de forma de las unidades HDD. No indican el tamaño físico de la unidad.

12 La vida útil de la unidad puede variar conforme al uso y la carga de trabajo.

will open in a new window Se abrirá en una ventana nueva
to top Hacia arriba